メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

サマリウムコバルト磁石 リング型【10個入り】

通常単価(税別)
8,848
税込単価
9,733
通常出荷日:5日目

【特長】・磁力の温度変化率が小さく、温度特性に優れていますので、温度安定性が要求される用途や高温度使用...

詳細を確認
  • 中国でのレアアース輸出規制に伴い、在庫限りで受注停止となります。大口のお見積を頂いた場合でも納期未定となる可能性がございますので予めご了承下さい。

型番:

SR0001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SR0001の仕様・寸法情報

形状
リング型 ホルダなし
マグネット種類(材質)
コバルト磁石
外径(φ)
14
吸着力(範囲選択)(N)
20.1~30.0
吸着力(数値指定)(N)
25.7
内径(φ)
9
高さ(mm)
5
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

型番リスト

表示件数
型番
SR0001
RoHS?最小発注数量
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,848
( 9,733 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・磁力の温度変化率が小さく、温度特性に優れていますので、温度安定性が要求される用途や高温度使用に適しています。
・磁石素材のままでも錆びにくいため、通常メッキ等の表面処理は必要ありません。
・小型磁気センサー、マイクロスイッチ、小型リレー、光通信、レーザー機器等に根強いニーズがあります。
・特に温度安定性が必要な用途に向いています。

ご注意

  • 中国でのレアアース輸出規制に伴い、在庫限りで受注停止となります。大口のお見積を頂いた場合でも納期未定となる可能性がございますので予めご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サマリウムコバルト磁石 リング型の型番SR0001のページです。 型番SR0001に関する仕様情報を記載しております。
サマリウムコバルト磁石 リング型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サマリウムコバルト磁石 リング型
リング型等方性フェライト磁石
ネオジウムマグネット ヨーク付 丸
JRWF ホルダつきマグネット-ゴムジャケットタイプ
サマリウムコバルト磁石 径方向着磁タイプ
丸型等方性フェライト磁石
メーカーマグファイン二六製作所和気産業鍋屋バイテックマグナ二六製作所
通常価格8,8483121,4246,037505140 -
通常出荷日5日目3日目3日目4日目在庫品1日目3日目
形状リング型 ホルダなしリング型 ホルダなしリング型 ホルダあり丸型 ホルダありリング型 ホルダなし丸型 ホルダなし
マグネット種類(材質)コバルト磁石フェライト磁石ネオジム磁石ネオジム磁石サマリウムコバルト磁石フェライト磁石
外径(φ)142715.5574.4-
吸着力(範囲選択)(N)20.1~30.0~10.040.1~50.0100.1~-~10.0
吸着力(数値指定)(N)25.7-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネット 円形タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト