17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 吸着力(数値指定)(N)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

キャップネオジム磁石 スレッド雄【1~20個入り】

通常単価(税別)
4,72415,751
税込単価
5,19617,326
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

永磁ホルダの先端がねじになっているので、どこにでも簡単に取り付け可能。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 中国でのレアアース輸出規制に伴い、在庫限りで受注停止となります。大口のお見積を頂いた場合でも納期未定となる可能性がございますので予めご了承下さい。
  • ・製品仕様の吸着力kgfは、設置面に対する垂直応力です。
    ・参考値であり、限界保証値ではありません。
    ・製品の脱落、破壊により、不具合が生じる恐れがある場合は、使用しないでください。
詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番リスト

表示件数

吸着力(範囲選択)

(N)

吸着力(数値指定)

(N)

外径

(φ)

長さ

(mm)

厚さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
10.1~20.0
19.6
10
12
5
10
1パック

20個入り

20.1~30.0
29.4
12
13
5
10
1パック

20個入り

50.1~60.0
53.9
16
13
5
10
1パック

10個入り

80.1~90.0
88.2
20
15
7
10
1パック

10個入り

100.1~
245.2
25
17
8
10
1パック

10個入り

100.1~
333.2
32
18
8
10
1パック

10個入り

100.1~
401.8
36
18
8
10
1パック

5個入り

100.1~
666.4
42
20
9
10
1パック

5個入り

100.1~
793.8
48
24
11.5
10
1個
100.1~
1107.4
60
30
15
10
1個
100.1~
1607.2
75
34
18
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,417
( 7,059 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,931
( 7,624 )
3日目
5,630
( 6,193 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,048
( 7,753 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,739
( 10,713 )
6日目
14,633
( 16,096 )
5日目
9,160
( 10,076 )
5日目
13,259
( 14,585 )
5日目
4,724
( 5,196 )
5日目
7,799
( 8,579 )
5日目
15,751
( 17,326 )
5日目

詳細情報

基本情報

永磁ホルダの先端がねじになっているので、どこにでも簡単に取り付け可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 中国でのレアアース輸出規制に伴い、在庫限りで受注停止となります。大口のお見積を頂いた場合でも納期未定となる可能性がございますので予めご了承下さい。
  • ・製品仕様の吸着力kgfは、設置面に対する垂直応力です。
    ・参考値であり、限界保証値ではありません。
    ・製品の脱落、破壊により、不具合が生じる恐れがある場合は、使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャップネオジム磁石 スレッド雄のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
温湿度センサの取り付けに使用
4
満足度:4.0
温湿度センサの取り付けに、このキャップネオジム磁石 スレッド(C10)を使用しました。この磁石に、センサブラケットを取り...もっと読む
0人が参考にしています。
検査治具の足に
3
満足度:3.0
スレッドネジ付きで使いやすく良かったです。 ただ、製品の仕様よりネジが2mmほど長くなっていました。 相手の雌ネジが止ま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャップネオジム磁石 スレッド雄
JRM/JRF ホルダつきマグネット ゴムジャケットタイプ
JDM ホルダつきマグネット
JDF/JDFS ホルダつきマグネット
JSM ホルダつきマグネット
JGS マグネットつきグラブスクリュー
メーカーマグファイン鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格4,724-2,071 -821 -789 -1,436 -1,418 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目3日目〜4日目4日目4日目〜
マグネット種類(材質)ネオジム磁石-----

マグネット ねじ止めタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト