メカニカル部品技術窓口
Φ50(直径50mm)までのシリンダ駆動に適しているソレノイドバルブ。【特長】・18mm巾でコンパクト...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
単位:mm

フート形ブラケット付き VZ5120-□(G、H)□□-01-F

グロメット(G)(H) VZ5120- □(G、H)□□-01

L形プラグコネクタ(L) VZ5120-□L□□-01

M形プラグコネクタ(M) VZ5120-□M□□-01
※図の□内数字はランプ・サージ電圧保護回路付きの場合

DIN形ターミナル(D) VZ5120-□D□□-01

ワンタッチ管継手内蔵形 VZ5120-□□□□-(C6、 C8)

| 使用流体 | 空気 | |
|---|---|---|
| 使用圧力範囲 MPa | 2位置シングル | +0.15~+0.7 |
| 2位置ダブル | +0.1~+0.7 | |
| 3位置 | +0.15~+0.7 | |
| 周囲温度および使用流体温度 ℃ | -10~+50℃(凍結なきこと。) | |
| 注1) 応答時間 ms(0.5MPaの時) | 2位置シングル、ダブル | 20以下 |
| 3位置 | 50以下 | |
| 最大作動頻度 Hz | 2位置シングル、ダブル | 10 |
| 3位置 | 3 | |
| 有効断面積 | - | |
| 注2) 手動操作 | ノンロックプッシュ式、ロック式ドライバ操作形、ロック式手操作形 | |
| パイロット排気方式 | パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形 | |
| 給油 | 不要 | |
| 取付姿勢 | 自由 | |
| 注3) 耐衝撃/耐振動 m/s2 | 300/50 | |
| 保護構造 | 防塵 | |
注1)JIS B 8375-1981の動的性能試験による。(コイル温度20℃、定格電圧時、サージ電圧保護回路なしの場合)
注2)ロック式マニュアル操作時の使用トルクは、0.2N・m以下としてください。
注3)耐衝撃:落下式衝撃試験機で主弁·可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁·可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)

2位置シングル

2位置ダブル

3位置クローズドセンタ・エキゾーストセンタ・プレッシャセンタ(本図はクローズドセンタの場合)
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| (1) | ボディ | アルミダイカスト | プラチナシルバ |
| (2) | ピストンプレート | 樹脂 | 黒色 |
| (3) | スプール弁 | アルミ・H-NBR | - |
| (4) | ピストン | 樹脂 | - |
| (5) | エンドカバー | アルミダイカスト | 黒色塗装 |
| (6) | スプールスプリング | SUS | - |
| 番号 | 部品名 | 材質 | 部品型番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (7) | ソレノイドAss'y | エポキシ、SUS | DXT170-C-□□□ | - |
| (8) | Oリング | NBR | KA00481 | VZ1000シリーズと共通、VZ3000シリーズと共通 |
Φ50(直径50mm)までのシリンダ駆動に適しているソレノイドバルブ。
【特長】
・18mm巾でコンパクト
・低消費電力1.8WDC

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワークが可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ
4通常価格(税別):5,483円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ
4.3通常価格(税別):5,579円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ
4.2通常価格(税別):5,939円~

CKD
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ
4.6通常価格(税別):2,937円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ
4.6通常価格(税別):4,934円~

CKD
【在庫品】単体バルブ パイロット式5ポート弁 4KB1~4シリーズ
4.8通常価格(税別):7,996円~

ミスミ
電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)
3.3通常価格(税別):6,850円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VQZ1000・2000・3000シリーズ
4通常価格(税別):5,167円~

コガネイ
スタンダード電磁弁F10シリーズ
4通常価格(税別):6,286円~