17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 VZ3000シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 VZ3000シリーズ

販売終了

型番

VZ3120-1D-C4

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

Φ40(直径40mm)までのシリンダ駆動に適しているソレノイドバルブ。
【特長】
・15mm巾でコンパクト
・低消費電力1.8WDC

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

指定中の仕様・寸法情報

ポート数
5ポート弁
用途
単体使用
種類
電磁弁
設置方法
ダイレクト
切換の種類
2位置エキゾースト
ソレノイドの数
[シングル] シングル
仕様
標準 / 無給油 / 低電流
電圧
AC100V
電源切時の状態
自己復帰(スプリングリターン)
配管口の種類
ワンタッチ配管
配管ねじの呼び
-
適応シリンダ径(φ)
40以下

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト