メカニカル部品技術窓口
真空使用可能なソレノイドバルブ。【特長】・低消費電力0.5W(標準タイプ、ランプなし)(電流値:21m...
詳細を確認単位:mm

グロメット(G、H):SY1(1、2)3□(G、H)□□PM3(-F)

L形プラグコネクタ(L):SY1(1、2)3-□L□□-PM3(-F)
※その他の寸法は、グロメットタイプと同じになります。

M形プラグコネクタ(M):SY1(1、2)3-□M□□-PM3(-F)
※その他の寸法は、グロメットタイプと同じになります。

グロメット(G、H):SY1(1、2)4 □(G、H)□□M3

L形プラグコネクタ(L):SY1(1、2)4-□L□□-M3
※その他の寸法は、グロメットタイプと同じになります。

M形プラグコネクタ(M):SY1(1、2)4-□M□□-M3
※その他の寸法は、グロメットタイプと同じになります。

SY100シリーズ(直接配管形)

SY100シリーズ(ベース配管形)

JIS記号(SY11(3、4))
| 使用流体 | 空気 |
|---|---|
| 周囲温度および使用流体温度 ℃ | -10~+50(ただし凍結なきこと。Best Pneumatics No.(1)を参照ください。) |
| 応答時間 ms注1) | 10以下 |
| 最大作動頻度 Hz | 20 |
| 手動操作 | ノンロックプッシュ式、ロック式ドライバ操作形 プッシュターンロック式ドライバ操作形 プッシュターンロック式手操作{SY114,SY114Aのみ} プッシュターンロック式手操作{SY124,SY124Aのみ} |
| 給油 | 不要 |
| 取付け姿勢 | 自由 |
| 耐衝撃/耐振動 m/s2注2) | 150/30 |
| 保護構造 | 防塵 |
注1)JIS B 8374-1981の動的性能試験による。(コイル温度20℃、定格電圧時、サージ電圧保護回路なしの場合)
注2)耐衝撃:落下式衝撃試験機で主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)

| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | 樹脂 | 灰色 |
| 2 | カバー | 樹脂 | 灰色 |
| 3 | プッシュロッド | 樹脂 | - |
| 4 | 可動鉄心Ass'y | H-NBR・SUS | - |
| 5 | 固定鉄心 | SUS | - |
| 6 | エキゾーストポペット | H-NBR | - |
| 7 | 復帰スプリング | SUS | - |
| 8 | ポペットスプリング | SUS | - |
| 9 | コイルAss'y | - | - |
| 番号 | 部品名 | 型番 | 材質 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | サブプレート | 標準 | SY100-74-1 | 亜鉛ダイカスト |
| CE対応 | SY100-74-1-Q | |||
| 11 | ガスケット※ | VJ100-6-8 | H-NBR | |
※ガスケットは標準、CE対応とも同一型番です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,767円 ( 4,144円 ) | 9日目 |
3,971円 ( 4,368円 ) | 9日目 |
3,767円 ( 4,144円 ) | 9日目 |
3,203円 ( 3,523円 ) | 9日目 |
2,880円 ( 3,168円 ) | 3日目 |
3,202円 ( 3,522円 ) | 6日目 |
3,339円 ( 3,673円 ) | 6日目 |
3,615円 ( 3,977円 ) | 6日目 |
3,477円 ( 3,825円 ) | 6日目 |
3,563円 ( 3,919円 ) | 6日目 |
3,289円 ( 3,618円 ) | 6日目 |
3,563円 ( 3,919円 ) | 6日目 |
3,339円 ( 3,673円 ) | 6日目 |
3,477円 ( 3,825円 ) | 6日目 |
3,750円 ( 4,125円 ) | 6日目 |
4,033円 ( 4,436円 ) | 6日目 |
3,474円 ( 3,821円 ) | 9日目 |
2,929円 ( 3,222円 ) | 6日目 |
3,880円 ( 4,268円 ) | 6日目 |
2,832円 ( 3,115円 ) | 6日目 |
3,477円 ( 3,825円 ) | 6日目 |
3,422円 ( 3,764円 ) | 11日目 |
3,633円 ( 3,996円 ) | 6日目 |
3,542円 ( 3,896円 ) | 19日目 |
3,837円 ( 4,221円 ) | 6日目 |
3,837円 ( 4,221円 ) | 6日目 |
2,929円 ( 3,222円 ) | 6日目 |
3,563円 ( 3,919円 ) | 6日目 |
4,457円 ( 4,903円 ) | 9日目 |
3,427円 ( 3,770円 ) | 6日目 |
4,265円 ( 4,692円 ) | 9日目 |
3,422円 ( 3,764円 ) | 9日目 |
3,887円 ( 4,276円 ) | 6日目 |
3,117円 ( 3,429円 ) | 6日目 |
3,615円 ( 3,977円 ) | 6日目 |
3,887円 ( 4,276円 ) | 6日目 |
3,767円 ( 4,144円 ) | 9日目 |
3,203円 ( 3,523円 ) | 9日目 |
2,832円 ( 3,115円 ) | 6日目 |
3,767円 ( 4,144円 ) | 9日目 |
2,993円 ( 3,292円 ) | 11日目 |
3,974円 ( 4,371円 ) | 19日目 |
3,837円 ( 4,221円 ) | 6日目 |
3,101円 ( 3,411円 ) | 9日目 |
3,563円 ( 3,919円 ) | 19日目 |
2,969円 ( 3,266円 ) | 6日目 |
2,880円 ( 3,168円 ) | 11日目 |
3,202円 ( 3,522円 ) | 6日目 |
3,633円 ( 3,996円 ) | 9日目 |
3,848円 ( 4,233円 ) | 6日目 |
3,427円 ( 3,770円 ) | 15日目 |
3,854円 ( 4,239円 ) | 9日目 |
3,887円 ( 4,276円 ) | 15日目 |
3,767円 ( 4,144円 ) | 9日目 |
3,756円 ( 4,132円 ) | 9日目 |
3,767円 ( 4,144円 ) | 9日目 |
4,287円 ( 4,716円 ) | 9日目 |
3,848円 ( 4,233円 ) | 9日目 |
2,998円 ( 3,298円 ) | 9日目 |
3,427円 ( 3,770円 ) | 6日目 |
真空使用可能なソレノイドバルブ。
【特長】
・低消費電力0.5W(標準タイプ、ランプなし)(電流値:21mA/24VDC)
・ボディ幅10mm
・高信頼性
・銅系・フッ素系不可対策済
・明るい色調と美しいデザイン



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ
4.3通常価格(税別):5,579円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ
4通常価格(税別):5,483円~

CKD
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ
4.6通常価格(税別):2,937円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ
4.6通常価格(税別):4,934円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ
4.2通常価格(税別):5,939円~

ミスミ
電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)
3.3通常価格(税別):6,850円~

AirTAC(エアタック)
7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置)
4.5通常価格(税別):1,907円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY7000シリーズ
4.5通常価格(税別):6,439円~

SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ
4通常価格(税別):274円~