メカニカル部品技術窓口
単位:mm

インラインタイプ/グロメット(G) VQ21A1-□G□-□-□の外形図1

インラインタイプ/グロメット(G) VQ21A1-□G□-□-□の外形図2
※破線はブラケット取付形(-F)を示します。

Lタイプ/グロメット(G) VQ21A1-□G□-□-L□の外形図1

Lタイプ/グロメット(G) VQ21A1-□G□-□-L□の外形図2
※破線はブラケット取付形(-LF)を示します。

DIN形ターミナル(Y) VQ31A1-□Y□□-□-□の外形図1

DIN形ターミナル(Y) VQ31A1-□Y□□-□-□の外形図2
※破線はブラケット取付形(-F)を示します。

VQ20

VQ30

表示記号
弁閉時、INとOUTはブロック状態となっているが、ポート2の圧力>ポート1の圧力の場合、流体をブロックすることはできない。
| バルブ仕様 | シリーズ | VQ20 | VQ30 | |
|---|---|---|---|---|
| 弁構造 | パイロット形2ポートポペットタイプ | |||
| 使用流体 | 空気注1) | |||
| 周囲温度および使用流体温度 | -10~+50℃注2) | |||
| 給油 | 不要 | |||
| 手動操作 | ロック式(要工具形)注3) | |||
| 耐衝撃/耐振動 | 150/30m/s2注4) | |||
| 保護構造 | 防塵注5) | |||
| 内部漏れcm3/min | 15以下 | |||
| 外部漏れcm3/min | 15以下 | |||
| 取付姿勢 | 自由 | |||
| 電気仕様 | コイル定格電圧 | DC12V,DC24V,AC100V,AC110V,AC200V,AC220V | ||
| 許容電圧変動 | 定格電圧の±10% | |||
| コイル絶縁の種類 | B種相当 | |||
| 消費電力 | DC(省電力回路付) | 起動:2.9W 保持:0.6W | ||
| DC(省電力回路なし) | 2.9W | |||
| AC | 2VA | |||
| リード線取出方法 | グロメット、DIN形ターミナル | |||

| 番号 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ソレノイドコイル | - |
| 2 | ボディ | 樹脂 |
| 3 | 固定鉄心 | SUS |
| 4 | 可動鉄心 | SUS |
| 5 | 復帰スプリング | SUS |
| 6 | ポペット | NBR |
| 7 | ダイアフラムAss'y | H NBR・樹脂 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,881円 ( 3,169円 ) | 9日目 |
2,059円 ( 2,265円 ) | 9日目 |
2,335円 ( 2,569円 ) | 9日目 |
2,668円 ( 2,935円 ) | 9日目 |
3,107円 ( 3,418円 ) | 9日目 |
3,105円 ( 3,416円 ) | 9日目 |
2,778円 ( 3,056円 ) | 9日目 |
3,244円 ( 3,568円 ) | 9日目 |
2,467円 ( 2,714円 ) | 9日目 |
2,568円 ( 2,825円 ) | 9日目 |
2,695円 ( 2,965円 ) | 6日目 |
3,203円 ( 3,523円 ) | 9日目 |
3,642円 ( 4,006円 ) | 9日目 |
3,642円 ( 4,006円 ) | 9日目 |
3,762円 ( 4,138円 ) | 9日目 |
3,762円 ( 4,138円 ) | 9日目 |
2,059円 ( 2,265円 ) | 9日目 |
2,568円 ( 2,825円 ) | 9日目 |
1,816円 ( 1,998円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,139円 ( 2,353円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,102円 ( 2,312円 ) | 6日目 |
2,018円 ( 2,220円 ) | 9日目 |
2,199円 ( 2,419円 ) | 9日目 |
1,744円 ( 1,918円 ) | 9日目 |
1,827円 ( 2,010円 ) | 6日目 |
1,553円 ( 1,708円 ) | 6日目 |
2,139円 ( 2,353円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,102円 ( 2,312円 ) | 6日目 |
2,018円 ( 2,220円 ) | 9日目 |
1,764円 ( 1,940円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,827円 ( 2,010円 ) | 6日目 |
1,827円 ( 2,010円 ) | 6日目 |
1,827円 ( 2,010円 ) | 9日目 |
2,145円 ( 2,360円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,574円 ( 2,831円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,897円 ( 3,187円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,018円 ( 2,220円 ) | 6日目 |
2,574円 ( 2,831円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,620円 ( 2,882円 ) | 6日目 |
2,774円 ( 3,051円 ) | 9日目 |
2,105円 ( 2,316円 ) | 9日目 |
2,493円 ( 2,742円 ) | 6日目 |
2,102円 ( 2,312円 ) | 6日目 |
2,491円 ( 2,740円 ) | 6日目 |
2,374円 ( 2,611円 ) | 6日目 |
2,374円 ( 2,611円 ) | 9日目 |
2,898円 ( 3,188円 ) | 9日目 |
2,880円 ( 3,168円 ) | 9日目 |
2,102円 ( 2,312円 ) | 9日目 |
2,374円 ( 2,611円 ) | 6日目 |
2,102円 ( 2,312円 ) | 6日目 |
2,374円 ( 2,611円 ) | 6日目 |
2,102円 ( 2,312円 ) | 6日目 |
2,102円 ( 2,312円 ) | 6日目 |
2,102円 ( 2,312円 ) | 9日目 |
2,374円 ( 2,611円 ) | 6日目 |
3,219円 ( 3,541円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,168円 ( 3,485円 ) | 6日目 |
3,073円 ( 3,380円 ) | 6日目 |
2,993円 ( 3,292円 ) | 19日目 |
パイロット形2ポートポペットタイプの空圧用電磁弁。
【特長】
・小型・軽量大流量
・高頻度追従
・高寿命
・ワンタッチ管継手内蔵で簡単な配管作業
・DINコネクタタイプ 耐塵、防噴流形(IP65)対応可能
・ワークのエアブロー、吹き飛ばし
・VQ20:質量46g、1.5(C8)C(dm3/(s・bar))
・VQ30:質量80g、3(C12)C(dm3/(s・bar))


SMC
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ
プリフィルタ付マイクロミストセパレータです。AM+AMDエレメントを一体化しました。高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとして使用できます。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ
4.3通常価格(税別):5,579円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ
4通常価格(税別):5,483円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ
4.2通常価格(税別):5,939円~

CKD
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ
4.6通常価格(税別):2,937円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ
4.6通常価格(税別):4,934円~

ミスミ
電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)
3.3通常価格(税別):6,850円~

ミスミ
電磁弁 5ポート ベース配管型(ベース+電磁弁)/ベース単体
4.2通常価格(税別):2,580円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置
4.4通常価格(税別):1,787円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール SYJ300シリーズ
5通常価格(税別):665円~