メカニカル部品技術窓口
単位:mm

上部

正面

側面1

側面2


弁形式
| 型番 | VCH410 | |||
|---|---|---|---|---|
| バルブ仕様 | 弁構造 | パイロット式ポペット | ||
| 流体 | 空気 | |||
| オリフィス相当径 | φ18(オリフィス相当径18mm) | |||
| 流量特性 | C値(有効断面積) | G1/2 1→2:20dm3/(s・bar)(100mm2) G1/2 2→3:22dm3/(s・bar)(110mm2) | G3/4、1 1→2:22dm3/(s・bar)(110mm2) G3/4、1 2→3:24dm3/(s・bar)(120mm2) | |
| b | G1/2 0.26 | G3/4、1 0.36 | ||
| Cv | G1/2 1→2 5.3 G1/2 2→3 5.8 | G3/4、1 1→2 5.8 G3/4、1 2→3 6.3 | ||
| 最高使用圧力 | 5.0MPa | |||
| 作動圧力差注1) | 0.5~5.0MPa | |||
| 流体温度 | 5~80℃ | |||
| 周囲温度 | 5~80℃ | |||
| ボディ材質 | アルミニウム+硬質アルマイト | |||
| 主弁シール材質 | ポリウレタンエラストマー | |||
| 保護構造 | 防滴(IP65相当) | |||
| 接続口径 | G1/2、3/4、1(油空圧用GねじISO1179-1準拠) | |||
| 耐衝撃/耐振動注2) | 300/100m/s2注3) | |||
| 取付姿勢 | 自由 | |||
| 質量 | G1/2, 3/4:1.83kg, G1:2.11kg | |||
| 電気仕様 | 電圧 | DC12V、24V、AC100、110、200、220V(50/60Hz) | ||
| 許容電圧変動 | 定格電圧の±10% | |||
| リード線取出方法 | DIN形コネクタ | |||
| コイル絶縁の種類 | B種 | |||
| 消費電力注4) | 5W(DC)、13VA(AC) | |||
注1)弁閉時に圧力差が最低作動圧力差以上であっても、圧力供給源(ポンプ、コンプレッサ等)の能力、または配管の絞り等により、弁開時に最低作動圧力差未満となる場合がありますのでご注意ください。
注2)耐衝撃:落下式衝撃試験機で主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし(初期における値)。
耐振動:8.3~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)
注3)ランプ・サージ保護回路付の場合、耐振動は50m/s2となります。
注4)ACソレノイドは、全波整流素子を使用しているため起動電力は発生しません。

| 番号 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ボディ | アルミニウム+硬質アルマイト |
| 2 | Oリング | NBR |
| 3 | Oリング | NBR |
| 4 | 六角穴付ボルト | ステンレス鋼 |
| 5 | ピストンA | アルミニウム+硬質アルマイト |
| 6 | ピストンB | アルミニウム+硬質アルマイト |
| 7 | Oリング | NBR |
| 8 | ポペット | ポリウレタンエラストマー |
| 9 | ガイドリング | 樹脂 |
| 10 | Oリング | NBR |
| 11 | リング | 樹脂 |
| 12 | ロッド | ステンレス鋼 |
| 13 | 六角ナット | 黄銅 |
| 14 | 六角ナット3種 | ステンレス鋼 |
| 15 | ポペットスプリング | ステンレス鋼 |
| 16 | プレート | 鋼+無電解ニッケルめっき |
| 17 | 六角穴付ボルト(SW付) | 炭素鋼 |
| 18 | ボンネット | アルミニウム+硬質アルマイト |
| 19 | Oリング | NBR |
| 20 | 復帰スプリング | ステンレス鋼 |
| 21 | 可動鉄心Ass’y | - |
| 22 | チューブAss’y | ステンレス鋼 |
| 23 | ナット | 黄銅 |
| 24 | ラバーマウント | NBR |
| 25 | DIN形コネクタタイプソレノイドコイル | - |
| 26 | 丸S型止め輪 | 炭素鋼 |
| 27 | DIN端子ガスケット | CR |
| 28 | DIN形コネクタ | - |

応答時間/圧力のグラフ
注1)DCソレノイドの場合
注2)ACソレノイドの場合、OFF応答時間に20~30msec程度の遅れを生じます。
注3)JIS B 8419-2010に準じる。

スイッチング素子
漏洩電圧
配管前の処置

Rねじ施工時
シールテープの巻き方
| 接続ねじ | 適正締付トルク N・m |
|---|---|
| G, Rc1/2 | 28~30 |
| G, Rc3/4 | 28~30 |
| G, Rc1 | 36~38 |
ねじの締付けおよび締付けトルクの厳守
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
70,289円 ( 77,318円 ) | 19日目 |
70,170円 ( 77,187円 ) | 19日目 |
70,289円 ( 77,318円 ) | 19日目 |
73,976円 ( 81,374円 ) | 19日目 |
74,689円 ( 82,158円 ) | 19日目 |
71,389円 ( 78,528円 ) | 19日目 |
75,038円 ( 82,542円 ) | 19日目 |
71,389円 ( 78,528円 ) | 19日目 |
75,790円 ( 83,369円 ) | 19日目 |
76,780円 ( 84,458円 ) | 19日目 |
70,289円 ( 77,318円 ) | 19日目 |
70,289円 ( 77,318円 ) | 19日目 |
74,689円 ( 82,158円 ) | 19日目 |
71,389円 ( 78,528円 ) | 19日目 |
71,389円 ( 78,528円 ) | 19日目 |
75,790円 ( 83,369円 ) | 19日目 |
69,891円 ( 76,880円 ) | 19日目 |
73,074円 ( 80,381円 ) | 19日目 |
69,891円 ( 76,880円 ) | 19日目 |
77,767円 ( 85,544円 ) | 19日目 |
70,918円 ( 78,010円 ) | 19日目 |
70,918円 ( 78,010円 ) | 19日目 |
74,800円 ( 82,280円 ) | 19日目 |
69,891円 ( 76,880円 ) | 19日目 |
70,170円 ( 77,187円 ) | 19日目 |
69,891円 ( 76,880円 ) | 19日目 |
70,170円 ( 77,187円 ) | 19日目 |
73,770円 ( 81,147円 ) | 19日目 |
70,918円 ( 78,010円 ) | 19日目 |
74,734円 ( 82,207円 ) | 19日目 |
79,976円 ( 87,974円 ) | 19日目 |
70,289円 ( 77,318円 ) | 6日目 |
70,170円 ( 77,187円 ) | 5日目 |
70,289円 ( 77,318円 ) | 6日目 |
70,170円 ( 77,187円 ) | 6日目 |
74,689円 ( 82,158円 ) | 19日目 |
74,052円 ( 81,457円 ) | 6日目 |
71,389円 ( 78,528円 ) | 15日目 |
71,201円 ( 78,321円 ) | 19日目 |
74,844円 ( 82,328円 ) | 19日目 |
71,201円 ( 78,321円 ) | 19日目 |
75,790円 ( 83,369円 ) | 19日目 |
75,080円 ( 82,588円 ) | 19日目 |
77,713円 ( 85,484円 ) | 19日目 |
77,713円 ( 85,484円 ) | 19日目 |
73,069円 ( 80,376円 ) | 19日目 |
70,289円 ( 77,318円 ) | 19日目 |
70,170円 ( 77,187円 ) | 19日目 |
69,891円 ( 76,880円 ) | 19日目 |
74,689円 ( 82,158円 ) | 19日目 |
71,389円 ( 78,528円 ) | 19日目 |
71,389円 ( 78,528円 ) | 19日目 |
空気用のソレノイドバルブ。
【特長】
・応答時間バラツキ±2ms
・寿命:1,000万回
・鉄心間の無衝突化により摩耗を発生させない
・OFF応答性の向上、バラツキ低減構造。摺動部特殊表面処理により耐久性向上
・パイロット室内の無駄容積を削減。高速応答バラツキ低減
・衝撃吸収ゴムを使用しパイロット弁・電気回りの保護
・摺動部に特殊ふっ素樹脂シール材を採用。放置応答性の安定化圧力影響を受け難い
・ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上

SMC
5.0MPa対応サイレンサ VCHNシリーズ
サイレンサです。消音効果35dB(A<br />)です。ボルト1本の着脱によりサイレンサ本体を取外すことなく吸音材を交換することが可能です。2層構造の吸音材により目詰まりを低減しました。


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ
4通常価格(税別):5,483円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ
4.3通常価格(税別):5,579円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ
4.2通常価格(税別):5,939円~

CKD
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ
4.6通常価格(税別):2,937円~

CKD
【在庫品】単体バルブ パイロット式5ポート弁 4KB1~4シリーズ
4.8通常価格(税別):7,996円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ
4.6通常価格(税別):4,934円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VQZ1000・2000・3000シリーズ
4通常価格(税別):5,167円~

ミスミ
電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)
3.3通常価格(税別):6,850円~

ミスミ
電磁弁 5ポート ベース配管型(ベース+電磁弁)/ベース単体
4.2通常価格(税別):2,580円~