17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

小型比例制御電磁弁 PVQ10シリーズ

通常単価(税別)
7,1018,070
税込単価
7,8118,877
通常出荷日:6日目~9日目

電流に比例して流量を無段階に制御が可能なベース配管タイプの小型比例制御電磁弁。【特長】・繰返し精度(最...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

L形プラグコネクタ(PVQ13-□L-□-M5)の寸法図

L形プラグコネクタ(PVQ13-□L-□-M5)

M形プラグコネクタ(PVQ13-□M-□-M5)の寸法図

M形プラグコネクタ(PVQ13-□M-□-M5)

製品仕様

小型比例制御電磁弁 PVQ10シリーズの外観
小型比例制御電磁弁 PVQ10シリーズのJIS記号

JIS記号

標準仕様弁構造直動形ポペット
使用流体空気
シール材質FKM
本体材質C36
使用流体温度0~+50℃
周囲温度注1)0~+50℃
作動方式N.C.(ノーマルクローズ)
取付方向自由
接続口径M5
コイル仕様使用電源DC24VDC12V
コイル電流0~85mA0~170mA
消費電力0~2W
コイル絶縁B種
特性仕様オリフィス径 mmφ0.30.40.60.8
最高動作圧力差 MPa注2)0.70.450.20.1
最高使用圧力 MPa1MPa
最低使用圧力 MPa(真空)注3)0(0.1Pa.abs)
流量 L/min(最高動作圧力差時)0~50~60~5
ヒステリシス(最高動作圧力差時)10%以下
繰返し精度(最高動作圧力差時)3%以下
スタート電流値(最高動作圧力差時)50%以下

注1)非通電時の周囲温度を示します。連続通電時(最大電流印加時)、バルブ周囲の雰囲気が対流し50℃を維持した状態ではコイル外表面温度は約90℃、コイル近接部(1mm)の温度は約60℃となるため、この温度以下でのご使用をお願いします。
※連続通電についてはカタログをご参照ください。
注2)最高動作圧力差は弁開・弁閉時において、作動上許容できる最高の圧力差(1次側圧力と2次側圧力の差)を示します。圧力差が各オリフィスの最高動作圧力差以上になると、弁漏れを生じることがあります。
注3)真空仕様の場合は動作圧力範囲が0.1Pa・abs~最高動作圧力差までとなります。A(2)ポート真空圧力で使用できます。

構造

PVQ10シリーズの構造図
番号部品名材質備考
1ソレノイドコイルAss'y--
2固定鉄心SUS-
3復帰スプリングSUS-
4可動鉄心Ass'ySUS、アルミニウム、FKM-
5ボディC36-
6OリングFKM-
7プラマイナベ小ねじM1.7×0.35×17L、2本
8サブプレートC36型番:PVQ10-15-M5

商品特長詳細

流量特性

PVQ10(φ0.3(直径0.3mm))の流量特性グラフ

PVQ10[φ0.3(直径0.3mm)]

PVQ10(φ0.4(直径0.4mm))の流量特性グラフ

PVQ10[φ0.4(直径0.4mm)]

PVQ10(φ0.6(直径0.6mm))の流量特性グラフ

PVQ10[φ0.6(直径0.6mm)]

PVQ10(φ0.8(直径0.8mm))の流量特性グラフ

PVQ10[φ0.8(直径0.8mm)]

注)流量は、個体差および配管条件によって差異が生じます。流量特性グラフを参考にし必要流量に対して十分な余裕がある機種を選定してください。

型番リスト

表示件数

用途

設置方法

電圧

配管口の種類

配管ねじの呼び

リード線取出し方法

リード線有無

オリフィス径

(φ)

管接続口径

最小発注数量
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC24V
-
-
L形プラグ コネクタ
リード線付
0.3
サブプレートなし(取付ねじM1.7×17L 2本付)
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
M
M5
L形プラグ コネクタ
リード線付
0.3
サブプレート付
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC24V
-
-
L形プラグ コネクタ
リード線付
0.4
サブプレートなし(取付ねじM1.7×17L 2本付)
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
M
M5
L形プラグ コネクタ
リード線付
0.4
サブプレート付
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC24V
-
-
L形プラグ コネクタ
リード線付
0.6
サブプレートなし(取付ねじM1.7×17L 2本付)
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
M
M5
L形プラグ コネクタ
リード線付
0.6
サブプレート付
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
M
M5
L形プラグ コネクタ
リード線付
0.8
サブプレート付
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
M
M5
M形プラグ コネクタ
リード線付
0.3
サブプレート付
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
M
M5
M形プラグ コネクタ
リード線付
0.6
サブプレート付
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC24V
-
-
M形プラグ コネクタ
リード線付
0.8
サブプレートなし(取付ねじM1.7×17L 2本付)
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
M
M5
M形プラグ コネクタ
リード線なし
0.3
サブプレート付
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC12V
-
-
L形プラグ コネクタ
リード線付
0.3
サブプレートなし(取付ねじM1.7×17L 2本付)
1個
単体使用
ダイレクト
DC12V
M
M5
L形プラグ コネクタ
リード線付
0.4
サブプレート付
1個
単体使用
ダイレクト
DC12V
M
M5
L形プラグ コネクタ
リード線付
0.6
サブプレート付
1個
単体使用
ダイレクト
DC12V
M
M5
L形プラグ コネクタ
リード線付
0.8
サブプレート付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,475
( 8,223 )
6日目
8,070
( 8,877 )
6日目
7,101
( 7,811 )
6日目
7,695
( 8,465 )
6日目
7,101
( 7,811 )
6日目
7,695
( 8,465 )
6日目
7,695
( 8,465 )
6日目
7,695
( 8,465 )
9日目
7,695
( 8,465 )
6日目
7,446
( 8,191 )
6日目
7,696
( 8,466 )
6日目
7,101
( 7,811 )
6日目
7,695
( 8,465 )
6日目
7,695
( 8,465 )
9日目
7,695
( 8,465 )
9日目

詳細情報

基本情報

電流に比例して流量を無段階に制御が可能なベース配管タイプの小型比例制御電磁弁。
【特長】
・繰返し精度(最高動作圧力差時):3%以下
・ヒステリシス(最高動作圧力差時):10%以下
・シール材質:FKM
・電源OFF時にバルブは閉状態に復帰。OFF時のリーク量5cm3/min以下
・真空使用可能
・弁開閉時の作動音を低減
・マニホールド搭載可能

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 小型比例制御電磁弁 PVQ30シリーズ 画像

    SMC

    小型比例制御電磁弁 PVQ30シリーズ

    小型比例制御電磁弁となります。電流に比例して流量を無段階に制御します。摺動部特殊処理により、フル設定作動領域での作動で2,500万サイクル使用可能です。

  • 電空ハイレグ E-P HYREG VY1シリーズ 画像

    SMC

    電空ハイレグ E-P HYREG VY1シリーズ

    ハイブリッドレギュレータとなります。減圧弁と電磁弁を複合しました。電気信号により無段階制御ができます。シンプルな回路構成で配管工数削減とシステムのフレキシブル化に役立ちます。

  • 【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ 画像

    SMC

    【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ

    薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型比例制御電磁弁 PVQ10シリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
外販品に使用
5
満足度:5.0
比例制御を必要とする機構にて得意先様の指定により使用しています。得意先様が以前に他の機器でこの商品を利用したところ、性能...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型比例制御電磁弁 PVQ10シリーズ
小型比例制御電磁弁 PVQ30シリーズ
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ クリーンシリーズ 10-VQD1000シリーズ
パルスジェット制御用パイロット式2ポート弁 PDV3シリーズ
4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7GTシリーズ
個別配線マニホールド 直動式3ポート弁M3PA/Bシリーズ 電磁弁単体
メーカーSMCSMCSMCCKD日本精器CKD
通常価格7,101-6,258 -8,685 -8,228 -10,3864,971 -
通常出荷日6日目〜6日目〜3日目〜3日目〜在庫品1日目5日目〜
種類電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁
切換の種類2位置ノーマルクローズ2位置ノーマルクローズ2位置エキゾースト2位置ノーマルクローズ2位置プレッシャ2位置ユニバーサル
ソレノイドの数シングルシングルシングルシングルダブルソレノイドシングル
仕様標準 / 低真空圧対応標準無給油標準 / 無給油標準 / 無給油無給油
電源切時の状態自己復帰(スプリングリターン)自己復帰(スプリングリターン)自己復帰(スプリングリターン)自己復帰(差圧リターン)自己保持自己復帰(スプリングリターン)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング