17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が59型番あります。

3ポートエアオペレートバルブ VPA3145・3165・3185シリーズ

通常単価(税別)
15,84825,285
税込単価
17,43327,814
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

大きなバルブ容量と小さな排気抵抗のエアオペレートバルブです。

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が59型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

3ポートエアオペレートバルブの寸法図

製品仕様

VPA3165-06の外観

VPA3165-06

VPA3145-03の外観

VPA3145-03

JIS記号(加圧の場合)

JIS記号(加圧の場合)

JIS記号(真空の場合)

JIS記号(真空の場合)

パイロット圧力範囲

パイロット圧力範囲

使用流体空気
切換方式N.C専用(真空の場合はN.O専用)
使用圧力範囲真空・低圧用一般用
-101.2kPa~+0.2MPa+0.2~+0.8MPa
パイロット圧力範囲パイロット圧力のグラフをご参照ください。
周囲温度および使用流体温度 ℃0(不凍)~+60
給油要(タービン油1種ISO VG32相当)
取付姿勢自由
注)耐衝撃/耐振動 m/s2150/50

注)耐衝撃:落下式衝撃試験機で主弁の軸方向および直角方向、パイロット信号ONおよびOFF時の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。(初期における値)
耐振動:45~1,000Hz 1掃引、主弁の軸方向および直角方向、パイロット信号ONおよびOFF時の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)

流量特性/質量表

バルブ型番管接続口径流量特性質量 kg
1→2(IN→OUT)2→3(OUT→EXH)
1(IN), 2(OUT)3(EXH)C〔dm3/(s·bar)〕bCvC〔dm3/(s·bar)〕bCv
VPA31453/83/4190.435.5180.475.41.0
1/2230.326.2420.395.8
3/4280.367.6260.357.0
バルブ型番管接続口径有効断面積 mm2質量 kg
1(IN), 2(OUT)3(EXH)1→2(IN→OUT)2→3(OUT→EXH)
VPA31653/41 1/42302801.5
1280310
1 1/4310330
VPA31851 1/425706502.3
1 1/2650670
2650670

規格表

型番管接続口径RcABCDEFGHJKL取付穴
IN、OUTEXH
VPA31453/83/47185145255933287.4367180φ8.5(直径8.5mm)
1/2
3/4
VPA31653/41 1/482.611017687511845113367195φ8.5(直径8.5mm)
1
1 1/4
VPA31851 1/42118132148095140521404181105φ13(直径13mm)
1 1/2
2

注意・禁止事項

  • ※ ご使用前に必ずカタログの安全上の注意、共通注意事項をご確認ください。
  • ※ 給油について:本バルブは給油タイプですのでタービン油1種(ISOVG32)をご使用ください。
  • ※ 配管、各ポートにかかる圧力関係、空気の質、真空使用時の配管などにつきましてはカタログをご参照ください。

型番リスト

表示件数

使用流体

切換の種類

接続種類

配管ねじの呼び

ボディサイズ

最小発注数量
空気
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/8
1/2
1個
空気
ノーマルクローズ
G
3/8
1/2
1個
空気
ノーマルクローズ
NPT
3/8
1/2
1個
空気
ノーマルクローズ
NPTF
3/8
1/2
1個
空気
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1/2
1/2
1個
空気
ノーマルクローズ
G
1/2
1/2
1個
空気
ノーマルクローズ
NPT
1/2
1/2
1個
空気
ノーマルクローズ
NPTF
1/2
1/2
1個
空気
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/4
1/2
1個
空気
ノーマルクローズ
G
3/4
1/2
1個
空気
ノーマルクローズ
NPT
3/4
1/2
1個
空気
ノーマルクローズ
NPTF
3/4
1/2
1個
真空
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
3/8
1/2
1個
真空
ノーマルオープン
NPT
3/8
1/2
1個
真空
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/2
1/2
1個
真空
ノーマルオープン
G
1/2
1/2
1個
真空
ノーマルオープン
NPT
1/2
1/2
1個
真空
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
3/4
1/2
1個
真空
ノーマルオープン
G
3/4
1/2
1個
真空
ノーマルオープン
NPT
3/4
1/2
1個
空気
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/4
1
1個
空気
ノーマルクローズ
G
3/4
1
1個
空気
ノーマルクローズ
NPT
3/4
1
1個
空気
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1
1
1個
空気
ノーマルクローズ
G
1
1
1個
空気
ノーマルクローズ
NPT
1
1
1個
空気
ノーマルクローズ
NPTF
1
1
1個
空気
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1 1/4
1
1個
空気
ノーマルクローズ
G
1 1/4
1
1個
空気
ノーマルクローズ
NPT
1 1/4
1
1個
真空
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
3/4
1
1個
真空
ノーマルオープン
G
3/4
1
1個
真空
ノーマルオープン
NPT
3/4
1
1個
真空
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1
1
1個
真空
ノーマルオープン
G
1
1
1個
真空
ノーマルオープン
NPT
1
1
1個
真空
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1 1/4
1
1個
真空
ノーマルオープン
G
1 1/4
1
1個
真空
ノーマルオープン
NPT
1 1/4
1
1個
真空
ノーマルオープン
NPTF
1 1/4
1
1個
空気
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1 1/4
1 1/2
1個
空気
ノーマルクローズ
G
1 1/4
1 1/2
1個
空気
ノーマルクローズ
NPT
1 1/4
1 1/2
1個
空気
ノーマルクローズ
NPTF
1 1/4
1 1/2
1個
空気
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1 1/2
1 1/2
1個
空気
ノーマルクローズ
G
1 1/2
1 1/2
1個
空気
ノーマルクローズ
NPT
1 1/2
1 1/2
1個
空気
ノーマルクローズ
NPTF
1 1/2
1 1/2
1個
空気
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
2
1 1/2
1個
空気
ノーマルクローズ
G
2
1 1/2
1個
空気
ノーマルクローズ
NPT
2
1 1/2
1個
真空
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1 1/4
1 1/2
1個
真空
ノーマルオープン
NPT
1 1/4
1 1/2
1個
真空
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1 1/2
1 1/2
1個
真空
ノーマルオープン
G
1 1/2
1 1/2
1個
真空
ノーマルオープン
NPT
1 1/2
1 1/2
1個
真空
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
2
1 1/2
1個
真空
ノーマルオープン
G
2
1 1/2
1個
真空
ノーマルオープン
NPT
2
1 1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,490
( 19,239 )
6日目
15,848
( 17,433 )
19日目
16,390
( 18,029 )
19日目
15,848
( 17,433 )
19日目
16,390
( 18,029 )
6日目
15,848
( 17,433 )
19日目
16,390
( 18,029 )
6日目
15,848
( 17,433 )
19日目
16,390
( 18,029 )
6日目
16,390
( 18,029 )
19日目
16,390
( 18,029 )
6日目
17,560
( 19,316 )
19日目
17,490
( 19,239 )
19日目
18,340
( 20,174 )
19日目
17,490
( 19,239 )
19日目
17,490
( 19,239 )
19日目
18,340
( 20,174 )
19日目
17,490
( 19,239 )
6日目
17,490
( 19,239 )
19日目
16,597
( 18,257 )
19日目
19,690
( 21,659 )
6日目
19,354
( 21,289 )
19日目
19,690
( 21,659 )
6日目
19,690
( 21,659 )
6日目
19,354
( 21,289 )
19日目
19,690
( 21,659 )
6日目
19,354
( 21,289 )
19日目
19,690
( 21,659 )
19日目
19,354
( 21,289 )
19日目
19,690
( 21,659 )
19日目
21,890
( 24,079 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,789
( 22,868 )
19日目
20,101
( 22,111 )
19日目
20,789
( 22,868 )
6日目
20,789
( 22,868 )
19日目
20,789
( 22,868 )
6日目
21,889
( 24,078 )
6日目
20,789
( 22,868 )
19日目
20,789
( 22,868 )
19日目
20,789
( 22,868 )
19日目
21,888
( 24,077 )
19日目
22,018
( 24,220 )
19日目
21,888
( 24,077 )
19日目
24,423
( 26,865 )
19日目
21,888
( 24,077 )
6日目
22,018
( 24,220 )
19日目
21,888
( 24,077 )
6日目
25,285
( 27,814 )
19日目
21,888
( 24,077 )
6日目
21,888
( 24,077 )
19日目
21,888
( 24,077 )
19日目
22,115
( 24,327 )
19日目
22,766
( 25,043 )
19日目
22,115
( 24,327 )
19日目
22,766
( 25,043 )
19日目
22,115
( 24,327 )
19日目
22,115
( 24,327 )
19日目
22,766
( 25,043 )
19日目
22,115
( 24,327 )
19日目

詳細情報

基本情報

大きなバルブ容量と小さな排気抵抗のエアオペレートバルブです。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3ポートエアオペレートバルブ VPA3145・3165・3185シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3ポートエアオペレートバルブ VPA3145・3165・3185シリーズ
3ポートエアオペレートバルブ ベース配管形 単体 VPA300・500・700シリーズ
3ポートエアオペレートバルブ 直接配管形 単体 VPA300・500・700シリーズ
3ポートエアオペレートバルブ SYJA500・700シリーズ
3ポートエアオペレートバルブ VZA200・400シリーズ
3ポートエアオペレートバルブ VGA342・VGA342R
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格15,848-6,588 -5,928 -3,598 -4,389 -15,848 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類エアオペレート式エアオペレート式エアオペレート式エアオペレート式エアオペレート式エアオペレート式
使用環境標準禁油禁油標準 / 禁油標準標準
弁形式直接配管形-----
パイロット数シングルシングルシングルシングルシングルシングル
ポート数333333

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング