メカニカル部品技術窓口
ベース配管形で単体のエアオペレートバルブ。【特長】・VP300/500/700シリーズの内部パイロット...
詳細を確認単位:mm

標準形/VPA344-1-01/02□A/B

真空用/VPA344V-1-01/02□A/B

標準形/VPA544-1-02/03□A/B

真空用/VPA544V-1-02/03□A/B

標準型/VPA744-1-03/04□A/B

VPA300シリーズ

VPA500シリーズ

VPA700シリーズ
| 使用流体 | 空気 | |
|---|---|---|
| 切換方式 | N.C.またはN.O.(変更可能) | |
| 使用圧力範囲 MPa | 標準 | +0.2~+1.0 |
| 真空用 | -100kPa~+0.2 | |
| パイロット圧力 MPa | +0.2~+1.0(使用圧力と同等以上) | |
| 周囲温度および使用流体温度 ℃ | -10~+50(ただし凍結なきこと。) | |
| 給油 | 不要 | |
| 取付姿勢 | 自由 | |
| 耐衝撃/耐振動 m/s2注) | 300/50 | |
注)耐衝撃:主弁の軸方向および直角方向、パイロット信号ONおよびOFFの各条件でそれぞれ1回試験したとき誤作動なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁の軸方向および直角方向、パイロット信号ONおよびOFFの各条件で試験したとき誤作動なし。(初期における値)
| 型番 | 管接続口径 | 1⇔2(P⇔A) | 2⇔3(A⇔R) | 質量g注) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C[dm3/(s・bar)] | b | Cv | C[dm3/(s・bar)] | b | Cv | |||
| VPA344 | 1/8 | 3.6 | 0.22 | 0.8 | 3.5 | 0.24 | 0.8 | 185(118) |
| 1/4 | 3.9 | 0.22 | 0.9 | 3.8 | 0.14 | 0.9 | 180(118) | |
| VPA544 | 1/4 | 7.5 | 0.16 | 1.7 | 7.3 | 0.20 | 1.7 | 358(233) |
| 3/8 | 8.8 | 0.07 | 2.0 | 8.8 | 0.13 | 2.0 | 350(233) | |
| VPA744 | 3/8 | 12.9 | 0.10 | 2.9 | 13.3 | 0.24 | 3.1 | 693(476) |
| 1/2 | 14.7 | 0.05 | 3.3 | 15.0 | 0.17 | 3.4 | 675(476) | |
注)( )内はサブプレートなしの値です。

標準型

真空用
構成部品
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | アルミダイカスト | アーバンホワイト |
| 2 | アダプタプレート | アルミダイカスト | アーバングレー |
| 3 | エンドプレート | 樹脂 | アーバンホワイト |
| 4 | ピストン | 樹脂 | - |
| 5 | ポペット弁 | アルミニウム・HNBR | - |
| 6 | リティナ | 樹脂 | - |
| 7 | スプリング | SUS | - |
交換部品
| 番号 | 部品名 | 型番 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VP344 | VP544 | VP744 | |||
| 8 | ガスケット | VP300-217-1 | VP500-217-1 | VP700-217-1 | HNBR |
| 9 | サブプレート | VP300-202-□ | VP500-202-□ | VP700-202-□ | アルミダイカスト |
| - | 六角穴付ボルト(1本) | VP300-224-1(M3×36) | VP500-224-1(M4×46) | VP700-224-1(M5×66) | バルブ取付用 |
※取付ねじ締付トルク:M3(0.8N・m)/M4(1.4N・m)/M5(2.9N・m)
※上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,027円 ( 7,730円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,961円 ( 8,757円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,028円 ( 7,731円 ) | 6日目 |
6,589円 ( 7,248円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,468円 ( 8,215円 ) | 19日目 |
6,588円 ( 7,247円 ) | 6日目 |
8,568円 ( 9,425円 ) | 6日目 |
9,228円 ( 10,151円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,568円 ( 9,425円 ) | 39日目 |
8,086円 ( 8,895円 ) | 6日目 |
7,688円 ( 8,457円 ) | 19日目 |
8,789円 ( 9,668円 ) | 19日目 |
8,789円 ( 9,668円 ) | 6日目 |
7,689円 ( 8,458円 ) | 39日目 |
12,348円 ( 13,583円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,348円 ( 13,583円 ) | 6日目 |
12,348円 ( 13,583円 ) | 19日目 |
12,348円 ( 13,583円 ) | 6日目 |
11,040円 ( 12,144円 ) | 6日目 |
13,096円 ( 14,406円 ) | 6日目 |
11,788円 ( 12,967円 ) | 6日目 |
ベース配管形で単体のエアオペレートバルブ。
【特長】
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一のマニホールドが用意
・N.C./N.O.の変更が容易

SMC
3ポートエアオペレートバルブ 直接配管形 単体 VPA300・500・700シリーズ
直接配管形・ベース配管形からお選びいただけます。N.C./N.O.の変更が容易です。用途に合わせて比較検討可能です。

SMC
3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット・ポペットタイプ ベース配管形 単体
(ACの場合)全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減します。パイロット弁に内蔵されたストレーナが、突発的な異物によるトラブルを防止します。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
4.9通常価格(税別):8,237円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ 直接配管形 単体 VFA1000・3000・5000シリーズ
0通常価格(税別):4,767円~

SMC
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ
5通常価格(税別):390円~

SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
5通常価格(税別):3,708円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB21シリーズ
5通常価格(税別):1,837円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ SYA3000・5000・7000シリーズ
5通常価格(税別):4,797円~