17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が45型番あります。

3ポートエアオペレートバルブ 直接配管形 単体 VPA300・500・700シリーズ

通常単価(税別)
5,92812,987
税込単価
6,52114,286
通常出荷日:在庫品1日目~39日目一部当日出荷可能

N.C./N.O.の変更が容易なエアオペレートバルブ。【特長】・VP300/500/700シリーズの内...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が45型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

VPA300シリーズ 直接配管形

標準形/VPA342-1-01/02□A/B(-F)の寸法図

標準形/VPA342-1-01/02□A/B(-F)

VPA500シリーズ 直接配管形

標準形/VPA542-1-02/03□A/B(-F)の寸法図

標準形/VPA542-1-02/03□A/B(-F)

VPA700シリーズ 直接配管形

標準形/VPA742-1-03/04□A/B(-F)の寸法図

標準形/VPA742-1-03/04□A/B(-F)

直接配管形 バルブ取り付け穴ピッチ旧タイプとの互換性あり仕様

VPA342(左図)/VPA542(右図)の寸法図

VPA342(左図)/VPA542(右図)

製品仕様

VPA300シリーズの外観

VPA300シリーズ

VPA500シリーズの外観

VPA500シリーズ

VPA700シリーズの外観

VPA700シリーズ

使用流体空気
切換方式N.C.またはN.O.(変更可能)
使用圧力範囲 MPa標準+0.2~+1.0
パイロット圧力 MPa+0.2~+1.0(使用圧力と同等以上)
周囲温度および使用流体温度 ℃-10~+50(ただし凍結なきこと。)
給油不要
取付姿勢自由
耐衝撃/耐振動 m/s2注)300/50

注)耐衝撃:主弁の軸方向および直角方向、パイロット信号ONおよびOFFの各条件でそれぞれ1回試験したとき誤作動はありません。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁の軸方向および直角方向、パイロット信号ONおよびOFFの各条件で試験したとき誤作動はありません。(初期における値)

流量特性/質量表

型番管接続口径1⇔2(P⇔A)2⇔3(A⇔R)質量g注)
C〔dm3/(s·bar)〕bCvC〔dm3/(s·bar)〕bCv
VPA3421/83.50.260.83.60.260.9118
1/44.20.2214.20.231114
VPA5421/47.90.211.87.20.271.8237
3/88.90.162.28.90.22.1229
VPA7423/811.90.212.711.80.22.7501
1/215.10.213.615.30.223.7484

注)ブラケットなしの値です。

構造

標準型の構造図

標準型

構成部品

番号部品名材質備考
1ボディアルミダイカストアーバンホワイト
2アダプタプレートアルミダイカストアーバングレー
3エンドプレート樹脂アーバンホワイト
4ピストン樹脂-
5ポペット弁アルミニウム・HNBR-
6リティナ樹脂-
7スプリングSUS-
標準形のJIS記号(N.C.)

標準形のJIS記号(N.C.)

標準形のJIS記号(N.O.)

標準形のJIS記号(N.O.)

注意・禁止事項

※上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

使用流体

切換の種類

接続種類

配管ねじの呼び

ブラケット

詳細タイプ

オーダーメイド仕様

最小発注数量
空気
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1/8
ブラケットなし
VPA300
なし
1個
空気
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1/8
ブラケット付
VPA300
なし
1個
空気
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1/8
ブラケットなし
VPA300
バルブ取付穴ピッチ旧タイプとの互換性あり仕様
1個
空気
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/8
ブラケットなし
VPA300
なし
1個
空気
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/8
ブラケット付
VPA300
なし
1個
空気
ノーマルクローズ
G
1/8
ブラケットなし
VPA300
なし
1個
空気
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1/4
ブラケットなし
VPA300
なし
1個
空気
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1/4
ブラケット付
VPA300
なし
1個
空気
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
ブラケットなし
VPA300
なし
1個
空気
ノーマルクローズ
G
1/4
ブラケットなし
VPA300
なし
1個
空気
ノーマルオープン
G
1/4
ブラケットなし
VPA300
なし
1個
空気
ノーマルクローズ
NPT
1/4
ブラケットなし
VPA300
なし
1個
空気
ノーマルクローズ
NPT
1/4
ブラケット付
VPA300
なし
1個
空気
ノーマルオープン
NPT
1/4
ブラケットなし
VPA300
なし
1個
空気
ノーマルクローズ
NPTF
1/4
ブラケットなし
VPA300
なし
1個
空気
ノーマルクローズ
NPTF
1/4
ブラケット付
VPA300
なし
1個
真空
ノーマルオープン
NPT
1/4
ブラケット付
VPA300
なし
1個
空気
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1/4
ブラケットなし
VPA500
なし
1個
空気
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1/4
ブラケット付
VPA500
なし
1個
空気
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/4
ブラケットなし
VPA500
なし
1個
空気
ノーマルクローズ
G
1/4
ブラケットなし
VPA500
なし
1個
空気
ノーマルオープン
G
1/4
ブラケットなし
VPA500
なし
1個
空気
ノーマルクローズ
NPT
1/4
ブラケットなし
VPA500
なし
1個
空気
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/8
ブラケットなし
VPA500
なし
1個
空気
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/8
ブラケット付
VPA500
なし
1個
空気
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/8
ブラケットなし
VPA500
バルブ取付穴ピッチ旧タイプとの互換性あり仕様
1個
空気
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
3/8
ブラケットなし
VPA500
なし
1個
空気
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
3/8
ブラケット付
VPA500
なし
1個
空気
ノーマルクローズ
G
3/8
ブラケットなし
VPA500
なし
1個
空気
ノーマルクローズ
NPT
3/8
ブラケットなし
VPA500
なし
1個
空気
ノーマルクローズ
NPT
3/8
ブラケット付
VPA500
なし
1個
空気
ノーマルクローズ
NPTF
3/8
ブラケットなし
VPA500
なし
1個
空気
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/8
ブラケットなし
VPA700
なし
1個
空気
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/8
ブラケット付
VPA700
なし
1個
空気
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
3/8
ブラケットなし
VPA700
なし
1個
空気
ノーマルクローズ
G
3/8
ブラケットなし
VPA700
なし
1個
空気
ノーマルクローズ
NPT
3/8
ブラケットなし
VPA700
なし
1個
空気
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1/2
ブラケットなし
VPA700
なし
1個
空気
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1/2
ブラケット付
VPA700
なし
1個
空気
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/2
ブラケットなし
VPA700
なし
1個
空気
ノーマルクローズ
G
1/2
ブラケットなし
VPA700
なし
1個
空気
ノーマルクローズ
G
1/2
ブラケット付
VPA700
なし
1個
空気
ノーマルオープン
G
1/2
ブラケットなし
VPA700
なし
1個
空気
ノーマルクローズ
NPT
1/2
ブラケットなし
VPA700
なし
1個
空気
ノーマルクローズ
NPTF
1/2
ブラケットなし
VPA700
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,587
( 7,246 )
6日目
6,455
( 7,101 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,928
( 6,521 )
9日目
6,587
( 7,246 )
6日目
7,036
( 7,740 )
15日目
5,928
( 6,521 )
6日目
6,589
( 7,248 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,036
( 7,740 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,258
( 6,884 )
6日目
6,216
( 6,838 )
6日目
5,928
( 6,521 )
6日目
6,258
( 6,884 )
3日目
6,131
( 6,744 )
6日目
5,928
( 6,521 )
39日目
5,928
( 6,521 )
6日目
6,131
( 6,744 )
19日目
8,449
( 9,294 )
9日目
7,138
( 7,852 )
6日目
7,722
( 8,494 )
6日目
7,138
( 7,852 )
6日目
7,485
( 8,234 )
6日目
7,485
( 8,234 )
6日目
7,059
( 7,765 )
6日目
7,138
( 7,852 )
6日目
8,356
( 9,192 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,138
( 7,852 )
6日目
7,688
( 8,457 )
6日目
7,365
( 8,102 )
6日目
7,138
( 7,852 )
6日目
7,485
( 8,234 )
6日目
7,365
( 8,102 )
6日目
7,059
( 7,765 )
39日目
11,886
( 13,075 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,987
( 14,286 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,040
( 12,144 )
6日目
11,040
( 12,144 )
6日目
11,040
( 12,144 )
19日目
11,040
( 12,144 )
6日目
11,506
( 12,657 )
5日目
11,040
( 12,144 )
5日目
11,040
( 12,144 )
6日目
11,506
( 12,657 )
6日目
11,040
( 12,144 )
6日目
11,040
( 12,144 )
6日目
11,040
( 12,144 )
6日目

詳細情報

基本情報

N.C./N.O.の変更が容易なエアオペレートバルブ。
【特長】
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一のマニホールドを用意

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3ポートエアオペレートバルブ 直接配管形 単体 VPA300・500・700シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3ポートエアオペレートバルブ 直接配管形 単体 VPA300・500・700シリーズ
3ポートエアオペレートバルブ ベース配管形 単体 VPA300・500・700シリーズ
3ポートエアオペレートバルブ SYJA500・700シリーズ
3ポートエアオペレートバルブ VPA3145・3165・3185シリーズ
3ポートエアオペレートバルブ VZA200・400シリーズ
3ポートエアオペレートバルブ VGA342・VGA342R
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格5,928-6,588 -3,598 -15,848 -4,389 -15,848 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類エアオペレート式エアオペレート式エアオペレート式エアオペレート式エアオペレート式エアオペレート式
使用環境禁油禁油標準 / 禁油標準標準標準
パイロット数シングルシングルシングルシングルシングルシングル
ポート数333333
よく一緒に購入される商品

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング