17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が35型番あります。

3ポートエアオペレートバルブ VGA342・VGA342R

通常単価(税別)
15,84818,588
税込単価
17,43320,447
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

N.C./N.O.の変更が容易なエアオペレートバルブ。【特長】・管接続口径:1/2・3/4・1・ねじの...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が35型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

VGA342シリーズの寸法図

VGA342シリーズ

VGA342Rシリーズの寸法図

VGA342Rシリーズ

製品仕様

3ポートエアオペレートバルブ VGA342シリーズ

3ポートエアオペレートバルブ VGA342シリーズの外観
VGA342シリーズのJIS記号(N.C.)

JIS記号(N.C.)

VGA342シリーズのJIS記号(N.O.)

JIS記号(N.O.)

操作方式エアオペレート式
切換方式NCまたはNO(変更可能)
復帰方式エア+スプリング
使用流体空気
使用圧力範囲+0.2~+0.9MPa
パイロット圧力使用圧力と同等
周囲温度および使用流体温度-10~+50℃(ただし凍結なきこと。)
給油不要(給油の場合はタービン油1種ISO VG32)
注)耐衝撃/耐振動15/50m/s2

注)耐衝撃:落下式衝撃試験機で主弁の軸方向および直角方向、パイロット信号ONおよびOFF時の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。(初期における値)
耐振動:45~1,000Hz 1掃引、主弁の軸方向および直角方向、パイロット信号ONおよびOFF時の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)

流量特性表

管接続口径流量特性
1→2(P→A)2→3(A→R)2→1(A→R)3→2(R→A)
C〔dm3/(s・bar)〕bCvC〔dm3/(s・bar)〕bCvC〔dm3/(s・bar)〕bCvC〔dm3/(s・bar)〕bCv
1/2260.387.0270.377.4270.367.3250.376.8
3/4380.309.8380.329.8400.229.8400.209.6
管接続口径有効断面積 mm2
1→2(P→A)2→3(A→R)
1210235

外部パイロット式エアオペレートバルブ VGA342Rシリーズ

VGA342RシリーズのJIS記号

JIS記号

弁の形式外部パイロット式エアオペレートバルブ
切換方式ユニバーサルポーティング
使用流体空気
使用圧力範囲メイン圧力-101.2kPa~+0.9MPa
パイロット圧力メイン圧力と同等(最低0.2MPa以上)
外部パイロットパイロット圧力と同等
周囲温度および使用流体温度-10~+50℃(ただし凍結なきこと。)
質量1.2kg

注意・禁止事項

流路状態変更時の取り扱い/配管方法

流路状態変更時のイメージ図(左図:N.C./右図:N.O.)

流路状態変更時のイメージ図(左図:N.C./右図:N.O.)

※流路状態を変更する場合は、バルブ内の圧力が抜けていることを確認してください。
切換板の六角穴付きボルトM4×0.7をゆるめ、アダプタプレートの▲印と切換板の文字を合わせてください。ただしXは使用できません。
なお、配管は右表のように行ってください。
ねじ締付トルク M4:1.4N・m

配管方法

流路ポート
PAR
N.C.1次側2次側排気側
(2方弁の場合はプラグ)
N.O.排気側
(2方弁の場合はプラグ)
2次側1次側

※流路状態の変更や変更後の再起動をするときは、充分に安全を確認し注意して行ってください。

その他

※アダプタプレート左のM5の穴は、スプール弁の呼吸穴ですので、プラグをしたり、絞ったりしないでください。

型番リスト

表示件数

切換の種類

接続種類

配管ねじの呼び

弁形式

最小発注数量
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1/2
内部パイロット
1個
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/2
内部パイロット
1個
ノーマルクローズ
G
1/2
内部パイロット
1個
ノーマルオープン
G
1/2
内部パイロット
1個
ノーマルクローズ
NPT
1/2
内部パイロット
1個
ノーマルオープン
NPT
1/2
内部パイロット
1個
ノーマルクローズ
NPTF
1/2
内部パイロット
1個
ノーマルオープン
NPTF
1/2
内部パイロット
1個
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/4
内部パイロット
1個
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
3/4
内部パイロット
1個
ノーマルクローズ
G
3/4
内部パイロット
1個
ノーマルオープン
G
3/4
内部パイロット
1個
ノーマルクローズ
NPT
3/4
内部パイロット
1個
ノーマルオープン
NPT
3/4
内部パイロット
1個
ノーマルクローズ
NPTF
3/4
内部パイロット
1個
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1
内部パイロット
1個
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1
内部パイロット
1個
ノーマルクローズ
G
1
内部パイロット
1個
ノーマルオープン
G
1
内部パイロット
1個
ノーマルクローズ
NPT
1
内部パイロット
1個
ノーマルオープン
NPT
1
内部パイロット
1個
ノーマルクローズ
NPTF
1
内部パイロット
1個
ノーマルオープン
NPTF
1
内部パイロット
1個
3ポートユニバーサル
[Rc(R)] Rc
1/2
外部パイロット
1個
3ポートユニバーサル
G
1/2
外部パイロット
1個
3ポートユニバーサル
NPT
1/2
外部パイロット
1個
3ポートユニバーサル
NPTF
1/2
外部パイロット
1個
3ポートユニバーサル
[Rc(R)] Rc
3/4
外部パイロット
1個
3ポートユニバーサル
G
3/4
外部パイロット
1個
3ポートユニバーサル
NPT
3/4
外部パイロット
1個
3ポートユニバーサル
NPTF
3/4
外部パイロット
1個
3ポートユニバーサル
[Rc(R)] Rc
1
外部パイロット
1個
3ポートユニバーサル
G
1
外部パイロット
1個
3ポートユニバーサル
NPT
1
外部パイロット
1個
3ポートユニバーサル
NPTF
1
外部パイロット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,390
( 18,029 )
4日目
16,390
( 18,029 )
19日目
16,390
( 18,029 )
19日目
16,390
( 18,029 )
19日目
16,390
( 18,029 )
6日目
16,390
( 18,029 )
19日目
15,848
( 17,433 )
19日目
15,848
( 17,433 )
19日目
16,390
( 18,029 )
19日目
16,390
( 18,029 )
19日目
16,390
( 18,029 )
19日目
16,390
( 18,029 )
19日目
16,390
( 18,029 )
6日目
15,848
( 17,433 )
19日目
18,180
( 19,998 )
19日目
16,390
( 18,029 )
6日目
16,390
( 18,029 )
19日目
16,390
( 18,029 )
6日目
15,848
( 17,433 )
19日目
16,390
( 18,029 )
19日目
15,848
( 17,433 )
19日目
15,848
( 17,433 )
19日目
15,848
( 17,433 )
19日目
18,588
( 20,447 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,390
( 18,029 )
19日目
16,390
( 18,029 )
19日目
15,848
( 17,433 )
19日目
16,390
( 18,029 )
6日目
15,848
( 17,433 )
6日目
16,390
( 18,029 )
19日目
15,848
( 17,433 )
19日目
17,184
( 18,902 )
6日目
15,848
( 17,433 )
19日目
16,390
( 18,029 )
6日目
15,848
( 17,433 )
19日目

詳細情報

基本情報

N.C./N.O.の変更が容易なエアオペレートバルブ。
【特長】
・管接続口径:1/2・3/4・1
・ねじの種類:Rc・G・NPT・NPTF
・流路記号:ノーマルクローズ(N.C.)・ノーマルオープン(N.O.)
・VGA342R:外部パイロット式エアオペレートバルブ

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3ポートエアオペレートバルブ VGA342・VGA342Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3ポートエアオペレートバルブ VGA342・VGA342R
3ポートエアオペレートバルブ SYJA300シリーズ
3ポートエアオペレートバルブ SYJA500・700シリーズ
3ポートエアオペレートバルブ VZA200・400シリーズ
メタルフリー2・3ポート電磁弁 MYB3・MYG3シリーズ
食品製造工程向け 小形 直動式3ポート電磁弁 USG3-FP2シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCCKDCKD
通常価格15,848-3,320 -3,598 -4,389 -11,015 --
通常出荷日在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目〜
使用流体空気空気空気空気水 / 薬品空気 / 水 / 真空
種類エアオペレート式エアオペレート式エアオペレート式エアオペレート式電磁式電磁式
使用環境標準標準標準 / 禁油標準標準-
使用温度範囲(℃)-10::50-10::60--5::60-
パイロット数シングル-シングルシングル--
よく一緒に購入される商品

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング