17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

3ポートエアオペレートバルブ VZA200・400シリーズ

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

直接配管形:VZA2□2-P-M5の寸法図

直接配管形:VZA2□2-P-M5

ブラケット付き 直接配管形:VZA2□2-P-M5-Fの寸法図

ブラケット付き 直接配管形:VZA2□2-P-M5-F

ベース配管形:VZA2□4-□-01の寸法図

ベース配管形:VZA2□4-□-01

直接配管形:VZA4□2-P-01の寸法図

直接配管形:VZA4□2-P-01

ベース配管形:VZA4□4-□-01/02の寸法図

ベース配管形:VZA4□4-□-01/02

製品仕様

VZA212の外観

VZA212

VZA414-1外観

VZA414-1

VZA212/4、VZA412/4のJIS記号

VZA212/4、VZA412/4のJIS記号

VZA222/4、VZA422/4のJIS記号

VZA222/4、VZA422/4のJIS記号

使用流体空気
使用圧力範囲 MPaVZA212、214
VZA222、224
0.1~1.0
VZA412、414
VZA422、424
0.15~1.0
パイロット圧力範囲 MPaVZA212、214
VZA222、224
0.1~1.0
VZA412、414
VZA422、424
0.15~1.0
注)耐衝撃/耐振動 m/s2150/50

ただし、使用圧力≦パイロット圧力
注)耐衝撃:落下式衝撃試験機で主弁の軸方向および直角方向、パイロット信号ONおよびOFF時の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁の軸方向および直角方向、パイロット信号ONおよびOFF時の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)

型番

バルブ型番切換方式パイロット方式管接続口径流量特性注2)パイロット管接続口径
1→4/2(P→A/B)4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C〔dm3/(s・bar)〕bCvC〔dm3/(s・bar)〕bCv
直接配管形VZA212-P-M5N.C.ボディ側M5×0.80.600.430.150.520.350.13M5×0.8
VZA222-P-M5N.O.ボディ側M5×0.80.600.430.150.520.350.13M5×0.8
ベース配管形
(サブプレート付)
VZA214-1P-01N.C.サブプレート側Rc1/81.00.300.250.850.350.22M5×0.8
VZA214-2P-01N.C.ボディ側Rc1/81.00.300.250.850.350.22M5×0.8
VZA224-1P-01N.O.サブプレート側Rc1/80.900.250.210.850.350.22M5×0.8
VZA224-2P-01N.O.ボディ側Rc1/80.900.250.210.850.350.22M5×0.8
直接配管形VZA412-P-01N.C.ボディ側Rc1/82.00.140.492.20.170.53M5×0.8
VZA422-P-01N.O.ボディ側Rc1/82.00.170.492.20.170.53M5×0.8
ベース配管形VZA414-1P-01N.C.サブプレート側Rc1/82.40.190.572.20.110.49M5×0.8
VZA414-2P-01N.C.ボディ側Rc1/82.40.190.572.20.110.49M5×0.8
VZA424-1P-01N.O.サブプレート側Rc1/82.40.190.571.90.320.45M5×0.8
VZA424-2P-01N.O.ボディ側Rc1/82.40.190.571.90.320.45M5×0.8

注意・禁止事項

  • ※ ご使用の前に、カタログの安全上の注意・電磁弁/共通注意事項を必ずお読みください。
  • ※ 上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

切換の種類

接続種類

配管ねじの呼び

オプション

パイロットポート配管方法

ボディ型式

最小発注数量
ノーマルクローズ
M
M5
-
直接配管形(ボディ側)
直接配管形
1個
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1/8
-
サブプレート側(インターナル)
ベース配管形
1個
ノーマルオープン
M
M5
-
直接配管形(ボディ側)
直接配管形
1個
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1/8
-
直接配管形(ボディ側)
直接配管形
1個
ノーマルクローズ
-
-
-
サブプレート側(インターナル)
ベース配管形・サブプレート無
1個
ノーマルオープン
[Rc(R)] Rc
1/8
-
直接配管形(ボディ側)
直接配管形
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,389
( 4,828 )
6日目
5,495
( 6,045 )
6日目
4,719
( 5,191 )
6日目
6,101
( 6,711 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,102
( 6,712 )
6日目
6,102
( 6,712 )
6日目

詳細情報

基本情報

主弁構造はメタルシール方式のエアオペレートバルブ。
【特長】
・弁の切換形式:ノーマルクローズ、ノーマルオープン
・ボディ型式:直接配管形、ベース配管形
・ねじの種類:Rc、M5、NPT、NPTF、G
・管接続口径(無記号):サブプレートなし
・管接続口径(M5):直管 M5×0.8
・管接続口径(01):サブタイプ Rc1/8。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3ポートエアオペレートバルブ VZA200・400シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3ポートエアオペレートバルブ VZA200・400シリーズ
3ポートエアオペレートバルブ SYJA500・700シリーズ
5ポートエアオペレートバルブ VZA4000シリーズ
5ポートエアオペレートバルブ VZA2000シリーズ
電磁弁 DP-200/DP-200-Nシリーズ
電磁弁 DP-200F/DP-200F-Nシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCヨシタケヨシタケ
通常価格4,389-3,598 -6,588 -5,819 -27,177 -69,093 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜5日目〜5日目
使用流体空気空気空気空気空気 / 水 / 油 / ガス空気 / 水 / 油 / ガス
種類エアオペレート式エアオペレート式エアオペレート式エアオペレート式電磁式電磁式
使用環境標準標準 / 禁油標準標準標準 / ウォーターハンマ対応標準 / ウォーターハンマ対応
駆動の種類パイロット式パイロット式パイロット式パイロット式パイロット式パイロット式
パイロット数シングルシングル----
よく一緒に購入される商品

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング