メカニカル部品技術窓口
3ポートエアオペレートバルブ SYJA500・700シリーズです。
単位:mm

直接配管形:SYJA5□2-M5(-F)
※( )内寸法は、管接続口径3/4、1の場合

ベース配管形:SYJA54-01

直接配管形:SYJA7□2-01□(-F)

ベース配管形:SYJA7□4-01/02□

SYJA500シリーズ

SYJA700シリーズ

SYJA512/4、SYJA712/4(N.C.)のJIS記号

SYJA522/4、SYJA722/4(N.O.)のJIS記号

パイロット圧力範囲グラフ
| 使用流体 | 空気 |
|---|---|
| 使用圧力範囲 MPa | +0.15~+0.7 |
| 注1)パイロット圧力範囲 MPa | (0.4×P+0.1)~0.7 P:使用圧力 |
| 周囲温度および使用流体温度 ℃ | -10~+60(ただし凍結なきこと。) |
| 給油 | 不要 |
| 取付姿勢 | 自由 |
| 注2)耐衝撃/耐振動 m/s2 | 300/50 |
注1)リターン圧力は供給ポート(1(P)ポート)より導入し、作動する構造となっていますので、必ず供給ポートには、使用圧力範囲の圧力を供給してください。
注2)耐衝撃:落下式衝撃試験機で主弁の軸方向および直角方向、パイロット信号ONおよびOFF時の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁の軸方向および直角方向、パイロット信号ONおよびOFF時の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)
| バルブ型番 | 切換方式 | 管接続口径 | 流量特性 | パイロット接続口径 | 質量g | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1→2(P→A) | 2→3(A→R) | ||||||||||
| C〔dm3/(s・bar)〕 | b | Cv | C〔dm3/(s・bar)〕 | b | Cv | ||||||
| 直接配管形 | SYJA512-M5 | N.C. | M5×0.8 | 0.53 | 0.45 | 0.14 | 0.47 | 0.39 | 0.12 | M5×0.8 | 34 |
| SYJA522-M5 | N.O. | 0.66 | 0.45 | 0.18 | 0.66 | 0.45 | 0.18 | ||||
| ベース配管形 (サブプレート付) | SYJA514-01 | N.C. | 1/8 | 1.2 | 0.41 | 0.32 | 1.1 | 0.46 | 0.32 | 64(サブプレートなし34) | |
| SYJA524-01 | N.O. | 1.3 | 0.37 | 0.33 | 1.2 | 0.48 | 0.34 | ||||
| 直接配管形 | SYJA712-01 | N.C. | 1/8 | 2.8 | 0.43 | 0.77 | 2.5 | 0.51 | 0.76 | M5×0.8 | 61 |
| SYJA722-01 | N.O. | 2.7 | 0.38 | 0.72 | 2.4 | 0.42 | 0.69 | ||||
| ベース配管形 (サブプレート付) | SYJA714-01 | N.C. | 1/8 | 2.9 | 0.32 | 0.71 | 2.7 | 0.34 | 0.69 | 111(サブプレートなし61) | |
| SYJA714-02 | 1/4 | 3.0 | 0.31 | 0.74 | 2.6 | 0.33 | 0.66 | ||||
| SYJA724-01 | N.O. | 1/8 | 2.8 | 0.21 | 0.70 | 2.3 | 0.45 | 0.63 | |||
| SYJA724-02 | 1/4 | 2.7 | 0.31 | 0.68 | 2.3 | 0.48 | 0.64 | ||||
注)ベース配管形のサブプレートなしの品番はSYJA51/24、SYJA71/24となります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,839円 ( 4,223円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,388円 ( 4,827円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,598円 ( 3,958円 ) | 6日目 |
5,049円 ( 5,554円 ) | 6日目 |
4,347円 ( 4,782円 ) | 6日目 |
4,609円 ( 5,070円 ) | 19日目 |
4,169円 ( 4,586円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,388円 ( 4,827円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,598円 ( 3,958円 ) | 6日目 |
4,609円 ( 5,070円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,929円 ( 6,522円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,784円 ( 6,362円 ) | 6日目 |
5,441円 ( 5,985円 ) | 6日目 |
5,441円 ( 5,985円 ) | 6日目 |
7,029円 ( 7,732円 ) | 6日目 |
5,929円 ( 6,522円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,516円 ( 6,068円 ) | 6日目 |
5,188円 ( 5,707円 ) | 6日目 |
5,188円 ( 5,707円 ) | 11日目 |
6,077円 ( 6,685円 ) | 6日目 |
3ポートエアオペレートバルブ SYJA500・700シリーズです。

SMC
3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール SYJ500シリーズ
ソレノイドバルブです。パイロット弁カバーにステンレス材を使用して強度を向上しました。さらに、取り付けねじもM1.7からM2にして取り付けに対しても強度を向上しました。


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
5通常価格(税別):3,708円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
4.9通常価格(税別):8,237円~

CKD
小形直動式電磁弁 USG3シリーズ
4通常価格(税別):4,536円~

SMC
3ポートエアオペレートバルブ VTA301シリーズ
0通常価格(税別):152円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB21シリーズ
5通常価格(税別):1,837円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ SYA3000・5000・7000シリーズ
5通常価格(税別):4,797円~