メカニカル部品技術窓口
単位:mm

2位置シングル:VZA4121-01

2位置ダブル:VZA4221-01

3位置クローズドセンタ:VZA4321-01/3位置エキゾーストセンタ:VZA4421-01

2位置シングル:VZA4141-□-01/02

2位置ダブル:VZA4241-□-01/02

3位置クローズドセンタ:VZA4341-□-01/02

3位置エキゾーストセンタ:VZA4441-□-01/02

ベース配管形

直接配管形

直接配管形 2位置シングル(左図)/2位置ダブル(右図)のJIS記号
| 使用流体 | 空気 | |
|---|---|---|
| 使用圧力範囲 MPa | VZA4121、4141 | 0.15~1.0 |
| VZA4221、4321、4421、4241、4341、4441 | 0~1.0 | |
| パイロット圧力範囲 MPa | VZA4121、4141 | 0.15~1.0 |
| VZA4221、4321、4421、4241、4341、4441 | 0.1~1.0 | |
| 注)耐衝撃/耐振動 m/s2 | 150/50 | |
ただし、使用圧力≦パイロット圧力
注)耐衝撃:落下式衝撃試験機で主弁の軸方向および直角方向、パイロット信号ONおよびOFF時の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。(初期における値)
耐振動:8.3~2,000Hz 1掃引、主弁の軸方向および直角方向、パイロット信号ONおよびOFF時の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)
| バルブ型番 | 切換方式 | 管接続口径Rc | 流量特性注2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1→4/2(P→A/B) | |||||||
| C〔dm3/(s・bar)〕 | b | Cv | |||||
| 直接配管形 | VZA4121-01 | 2位置 | シングル | 1/8 | 2.0 | 0.14 | 0.49 |
| VZA4221-01 | ダブル | 2.0 | 0.14 | 0.49 | |||
| VZA4321-01 | 3位置 | クローズドセンタ | 1.9 | 0.15 | 0.47 | ||
| VZA4421-01 | エキゾーストセンタ | 1.9 | 0.15 | 0.47 | |||
| ベース配管形(サププレート付) | VZA4141-1-01 | 2位置 | シングル | 1/8 | 2.4 | 0.23 | 0.56 |
| VZA4141-1-02 | 1/4 | ||||||
| VZA4141-2-01 | 1/8 | 2.4 | 0.23 | 0.56 | |||
| VZA4141-2-02 | 1/4 | ||||||
| VZA4241-1-01 | ダブル | 1/8 | 2.4 | 0.23 | 0.56 | ||
| VZA4241-1-02 | 1/4 | ||||||
| VZA4241-2-01 | 1/8 | 2.4 | 0.23 | 0.56 | |||
| VZA4241-2-02 | 1/4 | ||||||
| VZA4341-1-01 | 3位置 | クローズドセンタ | 1/8 | 2.3 | 0.19 | 0.54 | |
| VZA4341-1-02 | 1/4 | ||||||
| VZA4341-2-01 | 1/8 | 2.3 | 0.19 | 0.54 | |||
| VZA4341-2-02 | 1/4 | ||||||
| VZA4441-1-01 | エキゾーストセンタ | 1/8 | 2.3 | 0.21 | 0.52 | ||
| VZA4441-1-02 | 1/4 | ||||||
| VZA4441-2-01 | 1/8 | 2.3 | 0.21 | 0.52 | |||
| VZA4441-2-02 | 1/4 | ||||||
| バルブ型番 | 流量特性注2) | パイロット管接続口径 | パイロットポート配管位置 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/2→5/3(A/B→EA/EB) | ||||||
| C〔dm3/(s・bar)〕 | b | Cv | ||||
| 直接配管形 | VZA4121-01 | 1.7 | 0.25 | 0.44 | M5×0.8 | ボディ側 |
| VZA4221-01 | 1.7 | 0.25 | 0.44 | |||
| VZA4321-01 | 1.7 | 0.25 | 0.44 | |||
| VZA4421-01 | 1.7 | 0.25 | 0.44 | |||
| ベース配管形(サププレート付) | VZA4141-1-01 | 2.2 | 0.19 | 0.54 | M5×0.8 | サブプレート側 |
| VZA4141-1-02 | ||||||
| VZA4141-2-01 | 2.2 | 0.19 | 0.54 | ボディ側 | ||
| VZA4141-2-02 | ||||||
| VZA4241-1-01 | 2.2 | 0.19 | 0.54 | サブプレート側 | ||
| VZA4241-1-02 | ||||||
| VZA4241-2-01 | 2.2 | 0.19 | 0.54 | ボディ側 | ||
| VZA4241-2-02 | ||||||
| VZA4341-1-01 | 2.3 | 0.21 | 0.54 | サブプレート側 | ||
| VZA4341-1-02 | ||||||
| VZA4341-2-01 | 2.3 | 0.21 | 0.54 | ボディ側 | ||
| VZA4341-2-02 | ||||||
| VZA4441-1-01 | 2.2 | 0.22 | 0.52 | サブプレート側 | ||
| VZA4441-1-02 | ||||||
| VZA4441-2-01 | 2.2 | 0.22 | 0.52 | ボディ側 | ||
| VZA4441-2-02 | ||||||
注1)べ一ス配管形のサブプレート無の型番はVZA4□41-1/2となります。
注2)最大口径の値
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,588円 ( 7,247円 ) | 9日目 |
7,688円 ( 8,457円 ) | 6日目 |
9,668円 ( 10,635円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,438円 ( 11,482円 ) | 19日目 |
10,438円 ( 11,482円 ) | 6日目 |
13,089円 ( 14,398円 ) | 9日目 |
VQZ2000/VQZ3000のマニホールドにも搭載可能なエアオペレートバルブ。
【特長】
・VZ4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドを用意
・ボディ型式:直接配管形(VZA4□2)/ベース配管形(VZA4□4)
・ねじの種類:Rc
・オプション: フート形ブラケット付き(VZA4121-01-Fのみ)
・パイロットポート配管方法(無記号):直接配管形(ボディ側)
・パイロットポート配管方法(VZA4□□1-1):サブプレート側(インターナル)
・パイロットポート配管方法(VZA4□□1-2):ボディ側(エキスターナル)


SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VQZ1000・2000・3000シリーズ
ワンタッチ管継手内蔵で配管作業が簡単です。3ポート弁と5ポート弁の混合取り付け、DINレールの取り付けも可能です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

SMC
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ
5通常価格(税別):390円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
4.9通常価格(税別):8,237円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ APK11シリーズ
4.3通常価格(税別):8,779円~

SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
5通常価格(税別):3,708円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ 直接配管形 単体 VFA1000・3000・5000シリーズ
0通常価格(税別):4,767円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ SYA3000・5000・7000シリーズ
5通常価格(税別):4,797円~