メカニカル部品技術窓口
単位:mm

2位置シングル:VZA2121-M5

2位置ダブル:VZA2221-M5

3位置クローズドセンタ:VZA2321-M5/3位置エキゾーストセンタ:VZA2421-M5

2位置シングル:VZA2141-1/2-01

2位置ダブル:VZA2241-1/2-01

3位置クローズドセンタ:VZA2341-1/2-01

3位置エキゾーストセンタ:VZA2441-1/2-01

ベース配管形

直接配管形

直接配管形 2位置シングル(左図)/2位置ダブル(右図)のJIS記号
| 使用流体 | 空気 | |
|---|---|---|
| 使用圧力範囲 MPa | VZA2121、2141 | 0.1~1.0 |
| VZA2221、2321、2421、2441、2241、2341、2441 | 0~1.0 | |
| パイロット圧力範囲 MPa | 0.1~1.0 | |
| 注)耐衝撃/耐振動 m/s2 | 150/50 | |
ただし、使用圧力≦パイロット圧力
注)耐衝撃:落下式衝撃試験機で主弁の軸方向および直角方向、パイロット信号ONおよびOFF時の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。(初期における値)
耐振動:8.3~2,000Hz 1掃引、主弁の軸方向および直角方向、パイロット信号ONおよびOFF時の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)
| バルブ型番 | 切換方式 | 管接続口径 | 流量特性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1→4/2(P→A/B) | |||||||
| C〔dm3/(s・bar)〕 | b | Cv | |||||
| 直接配管形 | VZA2121-M5 | 2位置 | シングル | M5×0.8 | 0.60 | 0.43 | 0.15 |
| VZA2221-M5 | ダブル | 0.60 | 0.43 | 0.15 | |||
| VZA2321-M5 | 3位置 | クローズドセンタ | 0.56 | 0.15 | 0.13 | ||
| VZA2421-M5 | エキゾーストセンタ | 0.60 | 0.20 | 0.15 | |||
| (サブプレート付)ベース配管形 | VZA2141-1-01 | 2位置 | シングル | 1.0 | 0.30 | 0.25 | |
| VZA2141-2-01 | |||||||
| VZA2241-1-01 | ダブル | 1.0 | 0.30 | 0.25 | |||
| VZA2241-2-01 | |||||||
| VZA2341-1-01 | 3位置 | クローズドセンタ | Rc1/8 | 0.90 | 0.25 | 0.21 | |
| VZA2341-2-01 | |||||||
| VZA2441-1-01 | エキゾーストセンタ | 1.0 | 0.30 | 0.25 | |||
| VZA2441-2-01 | |||||||
| バルブ型番 | 流量特性 | パイロット管接続口径 | パイロットポート配管位置 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/2→5/3(A/B→EA/EB) | ||||||
| C〔dm3/(s・bar)〕 | b | Cv | ||||
| 直接配管形 | VZA2121-M5 | 0.59 | 0.30 | 0.15 | M5×0.8 | ボディ側 |
| VZA2221-M5 | 0.59 | 0.30 | 0.15 | |||
| VZA2321-M5 | 0.59 | 0.22 | 0.14 | |||
| VZA2421-M5 | 0.59 | 0.22 | 0.14 | |||
| (サブプレート付)ベース配管形 | VZA2141-1-01 | 0.90 | 0.25 | 0.21 | M5×0.8 | サブプレート側 |
| VZA2141-2-01 | ボディ側 | |||||
| VZA2241-1-01 | 0.90 | 0.25 | 0.21 | サブプレート側 | ||
| VZA2241-2-01 | ボディ側 | |||||
| VZA2341-1-01 | 0.71 | 0.30 | 0.19 | サブプレート側 | ||
| VZA2341-2-01 | ボディ側 | |||||
| VZA2441-1-01 | 0.90 | 0.25 | 0.21 | サブプレート側 | ||
| VZA2441-2-01 | ボディ側 | |||||
注)ベース配管形のサブプレート無の型番はVZA2□41-1/2となります。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,819円 ( 6,401円 ) | 9日目 |
6,588円 ( 7,247円 ) | 5日目 |
8,063円 ( 8,869円 ) | 9日目 |
直接配管形とベース配管形から選べるエアオペレートバルブ。
【特長】
・VZ4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドを用意
・VQZ2000/VQZ3000のマニホールドにも搭載可能
・ボディ型式:直接配管形(VZA2□2)/ベース配管形(VZA2□4)
・ねじの種類:Rc、M5
・オプション: フート形ブラケット付き(VZA2121-M5-Fのみ)
・パイロットポート配管方法(無記号):直接配管形(ボディ側)
・パイロットポート配管方法(VZA2□□1-1):サブプレート側(インターナル)
・パイロットポート配管方法(VZA2□□1-2):ボディ側(エキスターナル)


SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VQZ1000・2000・3000シリーズ
ワンタッチ管継手内蔵で配管作業が簡単です。3ポート弁と5ポート弁の混合取り付け、DINレールの取り付けも可能です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

SMC
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ
5通常価格(税別):390円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
4.9通常価格(税別):8,237円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ APK11シリーズ
4.3通常価格(税別):8,779円~

SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
5通常価格(税別):3,708円~

ミスミ
マルチレックスバルブ
4通常価格(税別):2,900円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ SYA3000・5000・7000シリーズ
5通常価格(税別):4,797円~