メカニカル部品技術窓口
単位:mm

2位置シングル:SYJA7120-01(-F)

2位置シングル:SYJA7140-01/02

2位置ダブル:SYJA7220-01

2位置ダブル:SYJA7240-01/02

3位置クローズドセンタ・エキゾーストセンタ・プレッシャセンタ:SYJA73/4/5/20-01

3位置クローズドセンタ・エキゾーストセンタ・プレッシャセンタ:SYJA73/4/5/40-01/02

ベース配管形

直接配管形

直接配管形 2位置シングル(左図)/2位置ダブル(右図)のJIS記号
| 使用流体 | 空気 | |
|---|---|---|
| 使用圧力範囲 MPa | 2位置シングル | +0.15~+0.7 |
| 2位置ダブル | -100kPa~+0.7 | |
| 3位置 | -100kPa~+0.7 | |
| 注1)パイロット圧力範囲 MPa | 2位置シングル | (0.4×P+0.1)~0.7P:使用圧力 |
| 2位置ダブル | +0.1~+0.7 | |
| 3位置 | +0.15~+0.7 | |
| 周囲温度および使用流体温度 ℃ | -10~+60(ただし凍結なきこと) | |
| 給油 | 不要 | |
| 取付姿勢 | 自由 | |
| 注2)耐衝撃/耐振動 m/s2 | 300/50 | |
注1)シングルの場合は、リターン圧力を供給ポート{1(P)ポート}より導入し、作動する構造となっていますので、必ず供給ポートには、使用圧力範囲の圧力を供給してください。
注2)耐衝撃:落下式衝撃試験機で主弁の軸方向および直角方向、パイロット信号ONおよびOFF時の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁の軸方向および直角方向、パイロット信号ONおよびOFF時の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)

エアオペレートバルブ型番:SYJA7120-01-F
※ブラケットは専用ボディとなるために必ずブラケット付きで発注、ご使用ください。
| バルブ型番 | 切換方式 | 管接続口径 | 流量特性注2) | パイロット接続口径 | 質量g注3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1→4/2(P→A/B) | 4/2→5/3(A/B→EA/EB) | |||||||||||
| C〔dm3/(s・bar)〕 | b | Cv | C〔dm3/(s・bar)〕 | b | Cv | |||||||
| 直接配管形 | SYJA7□20-01 | 2位置 | シングル | 1/8 | 2.2 | 0.36 | 0.58 | 2.4 | 0.34 | 0.63 | M5×0.8 | 71 |
| ダブル | 72 | |||||||||||
| 3位置 | クローズドセンタ | 1.8 | 0.37 | 0.45 | 2.0 | 0.35 | 0.49 | 82 | ||||
| エキゾーストセンタ | 1.2 | 0.50 | 0.34 | 3.0 [1.3] | 0.35 [0.52] | 0.73 [0.39] | ||||||
| プレッシャセンタ | 3.0 [0.83] | 0.37 [0.50] | 0.78 [0.25] | 1.8 | 0.37 | 0.45 | ||||||
| SYJA7□20-C6 | 2位置 | シングル | A、Bポート:C6(φ6(直径6mm)ワンタッチ管継手) P、Rポート:1/8 | 1.6 | 0.33 | 0.4 | 2.2 | 0.32 | 0.53 | 82 | ||
| ダブル | 83 | |||||||||||
| 3位置 | クローズドセンタ | 1.4 | 0.27 | 0.35 | 1.9 | 0.33 | 0.49 | 93 | ||||
| エキゾーストセンタ | 1.1 | 0.37 | 0.27 | 2.5 [1.3] | 0.32 [0.54] | 0.61 [0.38] | ||||||
| プレッシャセンタ | 1.8 [0.78] | 0.36 [0.40] | 0.45 [0.22] | 1.6 | 0.30 | 0.39 | ||||||
| SYJA7□20-C8 | 2位置 | シングル | A、Bポート:C8(φ8(直径8mm)ワンタッチ管継手) P、Rポート:1/8 | 2.0 | 0.39 | 0.52 | 2.3 | 0.34 | 0.61 | 82 | ||
| ダブル | 83 | |||||||||||
| 3位置 | クローズドセンタ | 1.7 | 0.35 | 0.42 | 2.0 | 0.29 | 0.49 | 93 | ||||
| エキゾーストセンタ | 1.2 | 0.38 | 0.33 | 2.6 [1.3] | 0.35 [0.49] | 0.67 [0.38] | ||||||
| プレッシャセンタ | 1.9 [0.86] | 0.57 [0.46] | 0.59 [0.25] | 1.7 | 0.39 | 0.42 | ||||||
| ベース配管形 (サブプレート付き) | SYJA7□40-01 | 2位置 | シングル | 1/8注1) | 2.3 | 0.45 | 0.57 | 2.8 | 0.37 | 0.71 | M5×0.8 | 151(71) |
| ダブル | 152(72) | |||||||||||
| 3位置 | クローズドセンタ | 1.9 | 0.36 | 0.48 | 2.1 | 0.46 | 0.57 | 162(82) | ||||
| エキゾーストセンタ | 1.2 | 0.48 | 0.35 | 3.4 [1.3] | 0.36 [0.57] | 0.86 [0.41] | ||||||
| プレッシャセンタ | 3.3 [0.85] | 0.43 [0.54] | 0.78 [0.25] | 2.1 | 0.45 | 0.56 | ||||||
| SYJA7□40-02 | 2位置 | シングル | 1/4注1) | 2.3 | 0.41 | 0.61 | 2.9 | 0.35 | 0.74 | M5×0.8 | 151(71) | |
| ダブル | 152(72) | |||||||||||
| 3位置 | クローズドセンタ | 1.9 | 0.46 | 0.50 | 2.2 | 0.44 | 0.60 | 162(82) | ||||
| エキゾーストセンタ | 1.3 | 0.45 | 0.35 | 3.7 [1.4] | 0.27 [0.56] | 0.87 [0.43] | ||||||
| プレッシャセンタ | 3.6 [0.83] | 0.23 [0.55] | 0.84 [0.25] | 2.1 | 0.47 | 0.58 | ||||||
注1)P、A、Bポートが1/8の場合もR1、R2ポートは1/4。
注2)[ ]はノーマル位置の場合。
注3)( )内はサブプレートなしの値。
注4)ベース配管形のサブプレートなしの型番はSYJA7□40となります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,814円 ( 7,495円 ) | 6日目 |
6,825円 ( 7,508円 ) | 6日目 |
6,498円 ( 7,148円 ) | 6日目 |
6,498円 ( 7,148円 ) | 6日目 |
7,386円 ( 8,125円 ) | 9日目 |
7,386円 ( 8,125円 ) | 6日目 |
9,228円 ( 10,151円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,086円 ( 8,895円 ) | 6日目 |
8,568円 ( 9,425円 ) | 39日目 |
8,479円 ( 9,327円 ) | 6日目 |
9,411円 ( 10,352円 ) | 6日目 |
11,470円 ( 12,617円 ) | 5日目 |
10,938円 ( 12,032円 ) | 9日目 |
11,827円 ( 13,010円 ) | 9日目 |
直接配管形・ベース配管形が選べるエアオペレートバルブ。
【特長】
・SYJ7000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドを用意
・直接配管形 A・Bポート管接続口径(01):1/8
・直接配管形 A・Bポート管接続口径(C6):Φ6(直径6mm)ワンタッチ管継手
・直接配管形 A・Bポート管接続口径(C8):Φ8(直径8mm)ワンタッチ管継手
・ねじ種類(ベース配管形):Rc(無記号)・G(F)・NPT(N)・NPTF(T)
・切換方式:2位置 シングル(1)・2位置 ダブル(2)・3位置 クローズドセンタ(3)
・切換方式:3位置 エキゾーストセンタ(4)・3位置 プレッシャセンタ(5)

SMC
5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール SYJ7000シリーズ
パイロット弁カバーにステンレス材を使用して強度を向上しました。さらに、取り付けねじもM1.7からM2にして取り付けに対しても強度を向上しました。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

SMC
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ
5通常価格(税別):390円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ SYA3000・5000・7000シリーズ
5通常価格(税別):4,797円~

キッツ
青銅製10K空圧アクチュエータ付ボールバルブ
4.8通常価格(税別):15,979円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

ミスミ
マルチレックスバルブ
4通常価格(税別):2,900円~

CKD
小形直動式電磁弁 USB3シリーズ
5通常価格(税別):3,262円~

SMC
3ポートエアオペレートバルブ VTA315シリーズ
5通常価格(税別):5,589円~