17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

4・5ポートエアオペレートバルブ SYJA5000シリーズ

通常単価(税別)
5,14711,646
税込単価
5,66212,811
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

直接配管形・ベース配管形が選べるエアオペレートバルブ。【特長】・SYJ5000シリーズのマニホールドと...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

直接配管形

2位置シングル:SYJA5120-M5(-F)の寸法図

2位置シングル:SYJA5120-M5(-F)

ベース配管形

2位置シングル:SYJA5140-01の寸法図

2位置シングル:SYJA5140-01

2位置ダブル: SYJA5220-M5の寸法図

2位置ダブル: SYJA5220-M5

2位置ダブル:SYJA5240-01の寸法図

2位置ダブル:SYJA5240-01

3位置クローズドセンタ・エキゾーストセンタ・プレッシャセンタ:SYJA53/4/5/20-M5の寸法図

3位置クローズドセンタ・エキゾーストセンタ・プレッシャセンタ:SYJA53/4/5/20-M5

3位置クローズドセンタ・エキゾーストセンタ・プレッシャセンタ:SYJA53/4/5/40-01の寸法図

3位置クローズドセンタ・エキゾーストセンタ・プレッシャセンタ:SYJA53/4/5/40-01

製品仕様

SYJA5000シリーズ ベース配管形の外観

ベース配管形

SYJA5000シリーズ 直接配管形の外観

直接配管形

直接配管形 2位置シングル(左図)/2位置ダブル(右図)のJIS記号

直接配管形 2位置シングル(左図)/2位置ダブル(右図)のJIS記号

使用流体空気
使用圧力範囲
MPa
2位置シングル+0.15~+0.7
2位置ダブル-100kPa~+0.7
3位置-100kPa~+0.7
注1)パイロット圧力範囲
MPa
2位置シングル(0.4×P+0.1)~0.7 P:使用圧力
2位置ダブル0.1~0.7
3位置0.15~0.7
周囲温度および使用流体温度 ℃-10~+60(ただし凍結なきこと)
給油不要
取付姿勢自由
注2)耐衝撃/耐振動 m/s2300/50

注1)シングルの場合は、リターン圧力を供給ポート{1(P)ポート}より導入し、作動する構造となっていますので、必ず供給ポートには、使用圧力範囲の圧力を供給してください。
注2)耐衝撃:落下式衝撃試験機で主弁の軸方向および直角方向、パイロット信号ONおよびOFF時の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁の軸方向および直角方向、パイロット信号ONおよびOFF時の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)

シングルパイロットの場合のパイロット圧力範囲のグラフ

シングルパイロットの場合のパイロット圧力範囲のグラフ

ブラケット付き

エアオペレートバルブ型番:SYJA5120-M5-F

※ブラケットは組み付けられていません。

ブラケットAss'y:SYJ5000-13-3A

※組み付けビス付属。

流量特性/質量表

バルブ型番切換方式管接続口径流量特性注1)パイロット接続口径質量g注2)
1→4/2(P→A/B)4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C〔dm3/(s·bar)〕bCvC〔dm3/(s·bar)〕bCv
直接配管形SYJA5□20-M52位置シングルM5×0.80.470.410.130.470.410.13M5×0.834
ダブル38
3位置クローズドセンタ0.490.440.130.440.400.1248
エキゾーストセンタ0.460.370.120.47
[0.39]
0.43
[0.35]
0.13
[0.10]
プレッシャセンタ0.49
[0.39]
0.51
[0.38]
0.14
[0.10]
0.450.420.12
SYJA5□20-C42位置シングルA、Bポート:C4(φ4(直径4mm)ワンタッチ管継手)
P、Rポート:M5×0.8
0.690.390.180.440.390.1241
ダブル45
3位置クローズドセンタ0.690.400.190.430.400.1255
エキゾーストセンタ0.560.400.150.41
[0.41]
0.37
[0.37]
0.10
[0.11]
プレッシャセンタ0.57
[0.41]
0.40
[0.37]
0.15
[0.10]
0.410.370.10
SYJA5□20-C62位置シングルA、Bポート:C6(φ6(直径6mm)ワンタッチ管継手)
P、Rポート:M5×0.8
0.700.360.190.470.400.1241
ダブル45
3位置クローズドセンタ0.720.370.190.440.340.1255
エキゾーストセンタ0.670.540.190.41
[0.41]
0.38
[0.38]
0.11
[0.11]
プレッシャセンタ0.82
[0.44]
0.41
[0.39]
0.23
[0.12]
0.410.360.11
ベース配管形
(サブプレート付き)
SYJA5□40-012位置シングル1/80.790.210.190.830.320.21M5×0.868(34)
ダブル72(38)
3位置クローズドセンタ0.800.280.180.860.340.2082(48)
エキゾーストセンタ0.710.260.181.1
[0.60]
0.24
[0.44]
0.26
[0.18]
プレッシャセンタ0.99
[0.47]
0.29
[0.38]
0.24
[0.12]
0.720.380.18

注1)[ ]はノーマル位置の場合。
注2)( )内はサブプレートなしの値。
注3)5ポートベース配管形のサブプレートなしの型番はSYJA5□40となります。

注意・禁止事項

  • ※ ご使用前に必ずカタログの「安全上のご注意につきまして」および「電磁弁/共通注意事項」をご確認ください。
  • ※ 上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

切換の種類

接続種類

配管ねじの呼び

チューブ径

ブラケット

弁形式

パイロット数

ポート数

最小発注数量
[その他] 2位置エキゾースト
M
M5
-
ブラケットなし
直接配管形
シングル
5
1個
[その他] 2位置エキゾースト
M
M5
-
ブラケット付き
直接配管形
シングル
5
1個
[その他] 2位置エキゾースト
-
-
-
ブラケットなし
ベース配管形・サブプレート無
シングル
4
1個
[その他] 2位置エキゾースト
[Rc(R)] Rc
1/8
-
ブラケットなし
ベース配管形
シングル
4
1個
[その他] 2位置エキゾースト
チューブ接続
-
φ4
ブラケットなし
直接配管形
ダブル
5
1個
[その他] 2位置エキゾースト
M
M5
-
ブラケットなし
直接配管形
ダブル
5
1個
[その他] 2位置エキゾースト
-
-
-
ブラケットなし
ベース配管形・サブプレート無
ダブル
4
1個
[その他] 2位置エキゾースト
[Rc(R)] Rc
1/8
-
ブラケットなし
ベース配管形
ダブル
4
1個
[その他] 3位置クローズドセンタ
M
M5
-
ブラケットなし
直接配管形
-
5
1個
[その他] 3位置クローズドセンタ
[Rc(R)] Rc
1/8
-
ブラケットなし
ベース配管形
-
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,147
( 5,662 )
5日目
5,569
( 6,126 )
9日目
5,154
( 5,669 )
6日目
5,656
( 6,222 )
6日目
6,965
( 7,662 )
19日目
6,667
( 7,334 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,357
( 6,993 )
6日目
8,239
( 9,063 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,426
( 12,569 )
6日目
11,646
( 12,811 )
19日目

詳細情報

基本情報

直接配管形・ベース配管形が選べるエアオペレートバルブ。
【特長】
・SYJ5000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドを用意
・直接配管形 A・Bポート管接続口径(M5):M5×0.8
・直接配管形 A・Bポート管接続口径(C4):Φ4(直径4mm)ワンタッチ管継手
・直接配管形 A・Bポート管接続口径(C6):Φ6(直径6mm)ワンタッチ管継手
・ねじ種類(ベース配管形):Rc(無記号)・G(F)・NPT(N)・NPTF(T)
・切換方式:2位置 シングル(1)・2位置 ダブル(2)・3位置 クローズドセンタ(3)
・切換方式:3位置 エキゾーストセンタ(4)・3位置 プレッシャセンタ(5)。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4・5ポートエアオペレートバルブ SYJA5000シリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
治具のエアー制御に使用しています
4
満足度:4.0
電気回路を組むよりも現場での対応が容易になるため利用しています。また、電磁弁単体で制御するとどうしても消費電力が大きくな...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4・5ポートエアオペレートバルブ SYJA5000シリーズ
4・5ポートエアオペレートバルブ SYJA3000シリーズ
3ポートエアオペレートバルブ SYJA500・700シリーズ
5ポートエアオペレートバルブ VZA4000シリーズ
5ポートエアオペレートバルブ VZA2000シリーズ
防爆形 直動式3ポート電磁弁 AG4※E4シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCCKD
通常価格5,147-4,207 -3,598 -6,588 -5,819 --
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜97日目
使用流体空気空気空気空気空気空気 / 水 / 真空 / 油
種類エアオペレート式エアオペレート式エアオペレート式エアオペレート式エアオペレート式電磁式
使用環境標準 / 禁油標準 / 禁油標準 / 禁油標準標準防爆
駆動の種類パイロット式パイロット式パイロット式パイロット式パイロット式直動式
よく一緒に購入される商品

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング