17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

4・5ポートエアオペレートバルブ SYJA3000シリーズ

通常単価(税別)
4,2076,550
税込単価
4,6287,205
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

4・5ポートエアオペレートバルブ SYJA3000シリーズです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

直接配管形

2位置シングル:SYJA3120-M3(-F)の寸法図

2位置シングル:SYJA3120-M3(-F)

ベース配管形

2位置シングル:SYJA3140-M5の寸法図

2位置シングル:SYJA3140-M5

2位置ダブル:SYJA3220-M3(-F)の寸法図

2位置ダブル:SYJA3220-M3(-F)

2位置ダブル:SYJA3240-M5の寸法図

2位置ダブル:SYJA3240-M5

3位置クローズドセンタ・エキゾーストセンタ・プレッシャセンタ:SYJA33/4/5/20-M3(-F)の寸法図

3位置クローズドセンタ・エキゾーストセンタ・プレッシャセンタ:SYJA33/4/5/20-M3(-F)

3位置クローズドセンタ・エキゾーストセンタ・プレッシャセンタ:SYJA33/4/5/40-M5の寸法図

3位置クローズドセンタ・エキゾーストセンタ・プレッシャセンタ:SYJA33/4/5/40-M5

製品仕様

SYJA3000シリーズ ベース配管形の外観

ベース配管形

SYJA3000シリーズ 直接配管形の外観

直接配管形

5ポート 2位置シングル(左図)/4ポート 2位置シングル(右図)のJIS記号

5ポート 2位置シングル(左図)/4ポート 2位置シングル(右図)のJIS記号

使用流体空気
使用圧力範囲 MPa2位置シングル0.15~0.7
2位置ダブル-100kPa~+0.7
3位置-100kPa~+0.7
注1)パイロット圧力範囲 MPa2位置シングル使用圧力~0.7
2位置ダブル0.1~0.7
3位置0.2~0.7
周囲温度および使用流体温度 ℃-10~+60(ただし凍結なきこと)
給油不要
取付姿勢自由
注2)耐衝撃/耐振動 m/s2300/50

注1)シングルの場合は、リターン圧力を供給ポート{1(P)ポート}より導入し、作動する構造となっていますので、必ず供給ポートには、使用圧力範囲の圧力を供給してください。
注2)耐衝撃:落下式衝撃試験機で主弁の軸方向および直角方向、パイロット信号ONおよびOFF時の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁の軸方向および直角方向、パイロット信号ONおよびOFF時の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)

シングルパイロットの場合のパイロット圧力範囲のグラフ

シングルパイロットの場合のパイロット圧力範囲のグラフ

ブラケット付き

エアオペレートバルブ型式:SYJA3□20-M3-F

※2位置ダブル、3位置のブラケットは組み付られていません。

流量特性/質量表

バルブ型番切換方式管接続口径パイロット接続口径質量g注3)有効断面積mm2
(サブプレート付)5ポートベース配管形SYJA3□40-M52位置シングルM5×0.8M3×0.548(22)-
ダブル51(25)
3位置クローズドセンタ54(28)
エキゾーストセンタ
プレッシャセンタ
直接配管形SYJA3□20-M32位置シングルM3×0.5M3×0.5220.9
ダブル25
3位置クローズドセンタ28
エキゾーストセンタ
プレッシャセンタ
注1)(マニホールド専用)4ポートベース配管形SYJA3□302位置シングル-M3×0.522-
ダブル25
3位置クローズドセンタ28
エキゾーストセンタ
プレッシャセンタ
バルブ型番流量特性注2)
1→4/2(P→A/B)4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C〔dm3/(s・bar)〕bCvC〔dm3/(s・bar)〕bCv
(サブプレート付)5ポートベース配管形SYJA3□40-M50.460.360.120.460.350.12
0.470.330.120.470.310.12
0.360.390.100.59〔0.40〕0.43〔0.33〕0.16〔0.11〕
0.58〔0.32〕0.42〔0.33〕0.16〔0.080〕0.460.320.11

注1)マニホールドベース専用。詳細はカタログを参照ください。
注2)〔 〕内はノーマル位置の場合。
注3)( )内はサブプレートなしの値。
注4)5ポートベース配管形のサブプレートなしの型番はSYJA3□40となります。

注意・禁止事項

  • ※ ご使用前に必ずカタログの「安全上のご注意につきまして」および「電磁弁/共通注意事項」をご確認ください。
  • ※ 上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

切換の種類

接続種類

配管ねじの呼び

ブラケット

弁形式

パイロット数

ポート数

最小発注数量
[その他] 2位置エキゾースト
M
M3
ブラケットなし
直接配管形
シングル
-
1個
[その他] 2位置エキゾースト
M
M3
ブラケット付き
直接配管形
シングル
-
1個
[その他] 2位置エキゾースト
-
-
-
ベース配管形・サブプレート無
シングル
4
1個
[その他] 2位置エキゾースト
M
M5
-
ベース配管形
シングル
5
1個
[その他] 2位置エキゾースト
M
M3
ブラケットなし
直接配管形
ダブル
-
1個
[その他] 2位置エキゾースト
M
M3
ブラケット付き
直接配管形
ダブル
-
1個
[その他] 2位置エキゾースト
-
-
-
ベース配管形・サブプレート無
ダブル
5
1個
[その他] 2位置エキゾースト
M
M5
-
ベース配管形
ダブル
5
1個
[その他] 3位置クローズドセンタ
M
M5
-
ベース配管形
-
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,207
( 4,628 )
6日目
4,357
( 4,793 )
6日目
4,207
( 4,628 )
6日目
5,497
( 6,047 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,610
( 6,171 )
6日目
5,822
( 6,404 )
6日目
5,610
( 6,171 )
6日目
6,270
( 6,897 )
6日目
6,550
( 7,205 )
6日目

詳細情報

基本情報

4・5ポートエアオペレートバルブ SYJA3000シリーズです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4・5ポートエアオペレートバルブ SYJA3000シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4・5ポートエアオペレートバルブ SYJA3000シリーズ
4・5ポートエアオペレートバルブ SYJA5000シリーズ
3ポートエアオペレートバルブ SYJA500・700シリーズ
5ポートエアオペレートバルブ VZA4000シリーズ
5ポートエアオペレートバルブ VZA2000シリーズ
防爆形 直動式3ポート電磁弁 AG4※E4シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCCKD
通常価格4,207-5,147 -3,598 -6,588 -5,819 --
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜97日目
使用流体空気空気空気空気空気空気 / 水 / 真空 / 油
種類エアオペレート式エアオペレート式エアオペレート式エアオペレート式エアオペレート式電磁式
使用環境標準 / 禁油標準 / 禁油標準 / 禁油標準標準防爆
駆動の種類パイロット式パイロット式パイロット式パイロット式パイロット式直動式
よく一緒に購入される商品

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング