メカニカル部品技術窓口
弾性体シールタイプのソレノイドバルブ。【特長】・コンパクトで大きなバルブ容量・外形寸法:W55×H11...
詳細を確認単位:mm

グロメット(G)

コンジット(C)

共通排気形
※点線で囲まれた部分(バルブ単体のポート位置)は、裏配管の場合を示す。

VT325-□□T

VT325-□□D

VT325-□□C

VT325-□□G
| 切換方式 | 直動形2位置シングルソレノイド |
|---|---|
| 使用流体 | 空気 |
| 使用圧力範囲 | 0~1.0MPa |
| 周囲温度および使用流体温度 | 5~50℃ |
| 最大作動頻度 | 5Hz |
| 応答時間注1) | 30ms以下(0.5MPa時) |
| 給油 | 不要(給油の場合は、タービン油1種ISO VG32) |
| 手動操作 | ノンロックプッシュ式 |
| 耐衝撃/耐振動注2) | 150/50m/s2 |
| 保護構造 | 防塵 |
注1)JIS B8419:2010の動的性能試験による。(コイル温度20℃、定格電圧時、サージ電圧保護回路なしの場合)
注2)耐衝撃:落下式衝撃試験機で主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。(初期における値)
耐振動:45~1,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)
| リード線取出し方法 | グロメット、コンジット、DIN形ターミナル コンジットターミナル | |||
|---|---|---|---|---|
| コイル定格電圧 | AC100V、200V 50/60Hz、DC24V | |||
| 許容電圧変動 | 定格電圧の-15~+10% | |||
| 皮相電力注3) | AC | 起動 | 50Hz | 75VA |
| 60Hz | 60VA | |||
| 保持 | 50Hz | 27VA | ||
| 60Hz | 17VA | |||
| 消費電力注3) | DC | 12W | ||
注3)定格電圧印加時
| バルブ型番 | 管接続口径 | 流量特性 | 質量 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1→2(P→A) | 2→3(A→R) | 3→2(R→A) | 2→1(A→P) | |||||||||||
| C 〔dm3/(s・bar)〕 | b | Cv | C 〔dm3/(s・bar)〕 | b | Cv | C 〔dm3/(s・bar)〕 | b | Cv | C 〔dm3/(s・bar)〕 | b | Cv | グロメット | ||
| VT325 | 1/4 | 5.5 | 0.37 | 1.4 | 5.9 | 0.35 | 1.5 | 5.5 | 0.33 | 1.4 | 5.7 | 0.32 | 1.4 | 0.55kg (交流用の場合) 0.60kg (直流用の場合) |
| VT325V (真空仕様形) | ||||||||||||||
| VT325 | 3/8 | 5.5 | 0.37 | 1.4 | 6.1 | 0.37 | 1.6 | 5.7 | 0.34 | 1.4 | 6.6 | 0.25 | 1.5 | |
| VT325V (真空仕様形) | ||||||||||||||
注)バルブ単体の値です。マニホールドの場合は異なります。詳しくは下記のマニホールド仕様を参照してください。

非通電時

通電時
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | アルミダイカスト | プラチナシルバ |
| 2 | カバー | アルミダイカスト | プラチナシルバ |
| 3 | スプール弁 | アルミ・NBR | - |

共通排気形
※4連以上の場合には、Pポート両側から加圧してください。また両側のRポートより排気するようにしてください。
| 排気ポート形式 | 接続部/接続口径 | 配管方向 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | A | R | P | A | R | |
| 共通 | ベース | ベース | ベース | 横 | 横・裏 | 横 |
| 1/4・3/8 | 1/4・3/8 | 1/4・3/8 | ||||
| 記号 | n | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| L1 | 131 | 177 | 223 | 269 | 315 | 361 | 407 | 453 | 499 |
| L2 | 111 | 157 | 203 | 249 | 295 | 341 | 387 | 433 | 479 |
※計算式:L1=46n+39、L2=46n+19
【流量特性/質量表】
| バルブ型番 | 流量特性 | 質量 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1→2(P→A) | 2→3(A→R) | 3→2(R→A) | 2→1(A→P) | ||||||||||
| C 〔dm3/(s・bar)〕 | b | Cv | C 〔dm3/(s・bar)〕 | b | Cv | C 〔dm3/(s・bar)〕 | b | Cv | C 〔dm3/(s・bar)〕 | b | Cv | グロメット | |
| VO325 | 4.1 | 0.24 | 1.0 | 4.4 | 0.18 | 1.0 | 4.5 | 0.15 | 1.0 | 4.3 | 0.23 | 1.0 | 0.58kg (交流用の場合) 0.63kg (直流用の場合) |
| VO325V (真空仕様形) | |||||||||||||
※上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
13,601円 ( 14,961円 ) | 19日目 |
14,116円 ( 15,528円 ) | 6日目 |
12,454円 ( 13,699円 ) | 19日目 |
11,285円 ( 12,414円 ) | 19日目 |
弾性体シールタイプのソレノイドバルブ。
【特長】
・コンパクトで大きなバルブ容量
・外形寸法:W55×H118×D53mm(グロメット)
・1つで6つのバルブ機能(ユニバーサルポーティングタイプ)
・配管ポートの選択で6つのバルブ機能が得られる
・N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など自由に使用可能
・真空使用が可能(-101.2kPa)(真空仕様形:VT/VO325V)
・マニホールド用:VO325
・VT325のマニホールドは、Bマウント方式で、共通排気形

SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT317シリーズ
ソレノイドバルブとなります。コンパクトでバルブ容量の大きな製品です。ユニバーサルポーティングタイプでN.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など自由に使用可能です。真空にも対応しています。

SMC
3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ 弾性体シール VT315シリーズ
ソレノイドバルブとなります。コンパクトでバルブ容量の大きな製品です。配管ポートの選択で6つのバルブ機能が得られます。真空での使用が可能です。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワークが可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ
4.3通常価格(税別):5,579円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ
4通常価格(税別):5,483円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ
4.2通常価格(税別):5,939円~

CKD
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ
4.6通常価格(税別):2,937円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ
4.6通常価格(税別):4,934円~

ミスミ
電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)
3.3通常価格(税別):6,850円~

ミスミ
電磁弁 5ポート ベース配管型(ベース+電磁弁)/ベース単体
4.2通常価格(税別):2,580円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置
4.4通常価格(税別):1,787円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール SYJ300シリーズ
5通常価格(税別):665円~