17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が85型番あります。

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT317シリーズ

通常単価(税別)
7,30911,149
税込単価
8,04012,264
通常出荷日:在庫品1日目~39日目一部当日出荷可能

コンパクトで大きなバルブ容量のソレノイドバルブ。【特長】・弾性体シールタイプ・コンパクトで大きなバルブ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が85型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

グロメット:VT317-□Gの寸法図

グロメット:VT317-□G

注)リード線長さ600mm(VT317-□H)もあります。

コンジット:VT317-□Cの寸法図

コンジット:VT317-□C

コンジットターミナル:VT317-□Tの寸法図

コンジットターミナル:VT317-□T

DIN形ターミナル:VT317-□Dの寸法図

DIN形ターミナル:VT317-□D

製品仕様

VT317シリーズ 弾性体シールの外観

外観

VT317シリーズ 弾性体シールのJIS記号

JIS記号

サージ電圧保護回路取り付け部(Gの場合)

サージ電圧保護回路取り付け部(Gの場合)

切換方式直動形2位置シングルソレノイド
使用流体空気
使用圧力範囲0~0.9MPa
周囲温度および使用流体温度-10~+50℃(ただし凍結なきこと。)
応答時間注1)30ms以下(0.5MPa時)
最大作動頻度10Hz
給油不要(給油の場合は、タービン油1種ISO VG32)
手動操作ノンロックプッシュ式
取付姿勢自由
耐衝撃/耐振動注2)150/50m/s2
保護構造防塵
リード線取出し方法グロメット、コンジット
コンジットターミナル、DIN形ターミナル
コイル定格電圧VAC(50/60Hz)100、200、110、220、240
DC24、12
許容電圧変動定格電圧の-15%~+10%
皮相電力注3)AC起動19VA(50Hz)、16VA(60Hz)
励磁11VA(50Hz)、7VA(60Hz)
消費電力注3)DCランプ無・・・6W、ランプ付・・・6.3W
ランプ・サージ電圧保護回路
(グロメットタイプにはありません。)
ACバリスタ、ネオン球
DCバリスタ、LED・・・100V以上はネオン球

注1)JIS B8419:2010の動的性能試験による。(コイル温度20℃、定格電圧時、サージ電圧保護回路なしの場合)
注2)耐衝撃:落下式衝撃試験機で主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。(初期における値)
耐振動 45~1,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)
注3)定格電圧印加時。

流量特性/質量表

バルブ形式流量特性質量
1→2(P→A)2→3(A→R)3→2(R→A)2→1(A→P)
C
〔dm3/
(s・bar)〕
bCvC
〔dm3/
(s・bar)〕
bCvC
〔dm3/
(s・bar)〕
bCvC
〔dm3/
(s・bar)〕
bCvグロメット
VT3172.40.260.622.60.340.672.80.250.672.50.370.660.29kg
VT317V
(真空仕様形)
VT317E
(長期通電形)

注)バルブ単体の値です。マニホールドの場合は異なります。詳しくはカタログのマニホールド仕様を参照してください。

構造

非通電時の構造図

非通電時の構造図

スプール弁2はスプリング3の反力で上に押し上げられてポート(P)は封鎖され、ポート(A)とポート(R)が導通している。

通電時の構造図

通電時の構造図

可動鉄心Ass'y5が、固定鉄心6に吸引され、ブッシュロッド7を介して、スプール弁2を押し下げる。これによってポート(R)は封鎖され、ポート(P)とポート(A)が導通する。このとき、可動鉄心Ass'y5と固定鉄心6との間に隙間が生じるが、コイルの吸引力が可動鉄心Ass'y5内のスプリング力に打ち勝って、可動鉄心Ass'y5は固定鉄心6に吸引され密着する。

番号部品名材質備考
1ボディアルミダイカストプラチナシルバ塗装
2スプール弁アルミ・NBR-

VT317シリーズ マニホールド仕様

VT317形マニホールドの外観

VT317形マニホールドの外観

※画像は代表型番です。本製品はバルブ単品になります。マニホールドは付属しておりません。

マニホールド仕様

  • マニホールド形式:Bマウント
  • 最大バルブ連数:20連※1
  • 適用電磁弁型式:VO317□-□□□(-Q)※2
  • ※13連以上の場合にはPポート両側から加圧してください。また、共通排気形の場合はRポートも両側より排気してください。
  • ※2VVT320シリーズのマニホールドにも取り付けられます。
排気ポート接続部(方向)/接続口径
記号形式PAR
1共通ベース(横)ベース(横)ベース(横)
1/4(3/8)1/41/4(3/8)
3単独ベース(横)ベース(横)ベース(横)
1/41/41/4

※共通排気形の場合は、取り付け金具を取り付けることにより、PRポートを3/8とすることができます。

流量特性/質量表

バルブ形式流量特性質量
1→2(P→A)2→3(A→R)3→2(R→A)2→1(A→P)
C
〔dm3/
(s・bar)〕
bCvC
〔dm3/
(s・bar)〕
bCvC
〔dm3/
(s・bar)〕
bCvC
〔dm3/
(s・bar)〕
bCvグロメット
VO3172.00.110.472.20.120.492.00.140.452.10.140.480.32kg
VO317V
(真空仕様形)
VO317E
(長期通電形)

注意・禁止事項

  • ※1 電磁弁の底面には、主弁の呼吸穴があります。呼吸穴をふさぎますと作動不良となりますのでふさがないようにしてください。 ※通常金属面に取り付けられる場合は、呼吸穴から呼吸溝を通って呼吸しますが特に取り付け面がゴム状の面の場合、ゴムの変形でふさがれる場合があります。
  • ※2 排気ポートなど使用しないポートからゴミ、異物などが入り込まないよう対策を施してください。また、グロメット部には、鉄心の呼吸穴がありますので、粉塵、異物などが蓄積しないよう対策を施してください。

マニホールド仕様個別注意事項

  • ※ バルブをマニホールドベースに取り付ける場合は、取り付け方向が決められています。間違った方向に取り付けると接続された機器が誤作動を起こす場合がありますので、カタログのN.C.仕様→N.O.仕様の組み換え方法を参照し、取り付けを行ってください。
  • ※ 各バルブはM4の2本の取り付けねじでマニホールドベースに固定されています。再取り付けの際は、取り付けねじは十分に締め付けてください。
    取り付けねじの締め付けトルク:1.4N・m
  • ※ 取り付けはマニホールドベースの取り付け穴を利用しM4相当のボルトで均等に固定してください。

その他

※上記以外の情報につきましてはデジタルカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

用途

設置方法

電圧

配管口の種類

配管ねじの呼び

配管

CV値

リード線取出し方法

ランプ・サージ電圧保護回路

CE対応

バルブオプション

最小発注数量
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
AC100V
-
-
サブベース配管
0.47
DIN形ターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路付
非対応
標準形
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
AC100V
-
-
サブベース配管
0.47
グロメット、リード線長さ300mm
なし
非対応
標準形
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
AC100V
-
-
サブベース配管
0.47
グロメット、リード線長さ300mm
サージ電圧保護回路付
非対応
標準形
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
AC200V
-
-
サブベース配管
0.47
グロメット、リード線長さ300mm
なし
非対応
標準形
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
AC110V
-
-
サブベース配管
0.47
DIN形ターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路付
非対応
標準形
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
AC220V
-
-
サブベース配管
0.47
DIN形ターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路付
非対応
標準形
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
AC220V
-
-
サブベース配管
0.47
グロメット、リード線長さ300mm
なし
非対応
標準形
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC24V
-
-
サブベース配管
0.47
DIN形ターミナル
なし
非対応
標準形
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC24V
-
-
サブベース配管
0.47
DIN形ターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路付
非対応
標準形
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC24V
-
-
サブベース配管
0.47
DIN形ターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路付
CE対応品
標準形
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC24V
-
-
サブベース配管
0.47
グロメット、リード線長さ300mm
なし
非対応
標準形
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC24V
-
-
サブベース配管
0.47
グロメット、リード線長さ300mm
サージ電圧保護回路付
非対応
標準形
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC24V
-
-
サブベース配管
0.47
DIN形ターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路付
非対応
長期通電形
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
AC220V
-
-
サブベース配管
0.47
グロメット、リード線長さ300mm
なし
非対応
真空仕様形
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC24V
-
-
サブベース配管
0.47
DIN形ターミナル
なし
非対応
真空仕様形
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC24V
-
-
サブベース配管
0.47
DIN形ターミナル
なし
CE対応品
真空仕様形
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC24V
-
-
サブベース配管
0.47
DIN形ターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路付
非対応
真空仕様形
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC24V
-
-
サブベース配管
0.47
グロメット、リード線長さ300mm
なし
非対応
真空仕様形
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC24V
-
-
サブベース配管
0.47
グロメット、リード線長さ300mm
サージ電圧保護回路付
非対応
真空仕様形
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC24V
-
-
サブベース配管
0.47
グロメット、リード線長さ600mm
なし
非対応
真空仕様形
1個
単体使用
ダイレクト
AC100V
[Rc(R)] Rc
1/4
ダイレクト配管
0.62
DIN形ターミナル
なし
非対応
標準形
1個
単体使用
ダイレクト
AC100V
[Rc(R)] Rc
1/4
ダイレクト配管
0.62
DIN形ターミナル
サージ電圧保護回路付
非対応
標準形
1個
単体使用
ダイレクト
AC100V
[Rc(R)] Rc
1/4
ダイレクト配管
0.62
DIN形ターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路付
非対応
標準形
1個
単体使用
ダイレクト
AC100V
[Rc(R)] Rc
1/4
ダイレクト配管
0.62
グロメット、リード線長さ300mm
なし
非対応
標準形
1個
単体使用
ダイレクト
AC100V
[Rc(R)] Rc
1/4
ダイレクト配管
0.62
グロメット、リード線長さ300mm
サージ電圧保護回路付
非対応
標準形
1個
単体使用
ダイレクト
AC100V
[Rc(R)] Rc
1/4
ダイレクト配管
0.62
グロメット、リード線長さ600mm
なし
非対応
標準形
1個
単体使用
ダイレクト
AC100V
[Rc(R)] Rc
1/4
ダイレクト配管
0.62
コンジットターミナル
なし
非対応
標準形
1個
単体使用
ダイレクト
AC100V
[Rc(R)] Rc
1/4
ダイレクト配管
0.62
コンジットターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路付
非対応
標準形
1個
単体使用
ダイレクト
AC200V
[Rc(R)] Rc
1/4
ダイレクト配管
0.62
DIN形ターミナル
なし
非対応
標準形
1個
単体使用
ダイレクト
AC200V
[Rc(R)] Rc
1/4
ダイレクト配管
0.62
DIN形ターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路付
非対応
標準形
1個
単体使用
ダイレクト
AC200V
[Rc(R)] Rc
1/4
ダイレクト配管
0.62
グロメット、リード線長さ300mm
なし
非対応
標準形
1個
単体使用
ダイレクト
AC200V
[Rc(R)] Rc
1/4
ダイレクト配管
0.62
グロメット、リード線長さ300mm
サージ電圧保護回路付
非対応
標準形
1個
単体使用
ダイレクト
AC110V
[Rc(R)] Rc
1/4
ダイレクト配管
0.62
DIN形ターミナル
なし
非対応
標準形
1個
単体使用
ダイレクト
AC110V
[Rc(R)] Rc
1/4
ダイレクト配管
0.62
DIN形ターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路付
非対応
標準形
1個
単体使用
ダイレクト
AC110V
[Rc(R)] Rc
1/4
ダイレクト配管
0.62
DIN形ターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路付
CE対応品
標準形
1個
単体使用
ダイレクト
AC110V
[Rc(R)] Rc
1/4
ダイレクト配管
0.62
グロメット、リード線長さ300mm
なし
非対応
標準形
1個
単体使用
ダイレクト
AC220V
[Rc(R)] Rc
1/4
ダイレクト配管
0.62
DIN形ターミナル
なし
非対応
標準形
1個
単体使用
ダイレクト
AC220V
[Rc(R)] Rc
1/4
ダイレクト配管
0.62
DIN形ターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路付
非対応
標準形
1個
単体使用
ダイレクト
AC220V
[Rc(R)] Rc
1/4
ダイレクト配管
0.62
グロメット、リード線長さ300mm
なし
非対応
標準形
1個
単体使用
ダイレクト
AC220V
[Rc(R)] Rc
1/4
ダイレクト配管
0.62
グロメット、リード線長さ300mm
サージ電圧保護回路付
非対応
標準形
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
[Rc(R)] Rc
1/4
ダイレクト配管
0.62
コンジット
なし
非対応
標準形
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
[Rc(R)] Rc
1/4
ダイレクト配管
0.62
コンジット
サージ電圧保護回路付
非対応
標準形
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
[Rc(R)] Rc
1/4
ダイレクト配管
0.62
DIN形ターミナル
なし
非対応
標準形
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
[Rc(R)] Rc
1/4
ダイレクト配管
0.62
DIN形ターミナル
なし
CE対応品
標準形
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
G
1/4
ダイレクト配管
0.62
DIN形ターミナル
なし
非対応
標準形
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
G
1/4
ダイレクト配管
0.62
DIN形ターミナル
なし
CE対応品
標準形
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
[Rc(R)] Rc
1/4
ダイレクト配管
0.62
DIN形ターミナル
サージ電圧保護回路付
非対応
標準形
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
[Rc(R)] Rc
1/4
ダイレクト配管
0.62
DIN形ターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路付
非対応
標準形
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
[Rc(R)] Rc
1/4
ダイレクト配管
0.62
DIN形ターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路付
CE対応品
標準形
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
G
1/4
ダイレクト配管
0.62
DIN形ターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路付
非対応
標準形
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
G
1/4
ダイレクト配管
0.62
DIN形ターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路付
CE対応品
標準形
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
NPT
1/4
ダイレクト配管
0.62
DIN形ターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路付
非対応
標準形
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
[Rc(R)] Rc
1/4
ダイレクト配管
0.62
グロメット、リード線長さ300mm
なし
非対応
標準形
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
G
1/4
ダイレクト配管
0.62
グロメット、リード線長さ300mm
なし
非対応
標準形
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
[Rc(R)] Rc
1/4
ダイレクト配管
0.62
グロメット、リード線長さ300mm
サージ電圧保護回路付
非対応
標準形
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
[Rc(R)] Rc
1/4
ダイレクト配管
0.62
グロメット、リード線長さ600mm
なし
非対応
標準形
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
[Rc(R)] Rc
1/4
ダイレクト配管
0.62
グロメット、リード線長さ600mm
サージ電圧保護回路付
非対応
標準形
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
[Rc(R)] Rc
1/4
ダイレクト配管
0.62
コンジットターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路付
非対応
標準形
1個
単体使用
ダイレクト
DC12V
[Rc(R)] Rc
1/4
ダイレクト配管
0.62
DIN形ターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路付
非対応
標準形
1個
単体使用
ダイレクト
DC12V
[Rc(R)] Rc
1/4
ダイレクト配管
0.62
グロメット、リード線長さ300mm
なし
非対応
標準形
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,977
( 9,875 )
6日目
7,664
( 8,430 )
6日目
8,296
( 9,126 )
6日目
7,309
( 8,040 )
11日目
8,977
( 9,875 )
6日目
8,977
( 9,875 )
6日目
7,309
( 8,040 )
6日目
8,179
( 8,997 )
6日目
8,977
( 9,875 )
6日目
9,250
( 10,175 )
6日目
7,309
( 8,040 )
6日目
8,296
( 9,126 )
6日目
11,149
( 12,264 )
11日目
7,630
( 8,393 )
6日目
8,497
( 9,347 )
6日目
8,771
( 9,648 )
6日目
9,747
( 10,722 )
6日目
8,589
( 9,448 )
3日目
8,617
( 9,479 )
6日目
7,863
( 8,649 )
6日目
9,233
( 10,156 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,663
( 10,629 )
6日目
10,313
( 11,344 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,159
( 8,975 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,699
( 9,569 )
6日目
7,542
( 8,296 )
6日目
8,718
( 9,590 )
6日目
10,315
( 11,347 )
39日目
9,234
( 10,157 )
6日目
10,314
( 11,345 )
6日目
8,159
( 8,975 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,233
( 10,156 )
3日目
8,179
( 8,997 )
6日目
8,977
( 9,875 )
6日目
9,250
( 10,175 )
6日目
7,309
( 8,040 )
6日目
8,179
( 8,997 )
6日目
8,977
( 9,875 )
6日目
7,309
( 8,040 )
6日目
8,296
( 9,126 )
31日目
7,680
( 8,448 )
6日目
8,667
( 9,534 )
9日目
9,233
( 10,156 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,450
( 9,295 )
6日目
8,179
( 8,997 )
6日目
8,450
( 9,295 )
6日目
8,497
( 9,347 )
6日目
9,412
( 10,353 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,250
( 10,175 )
6日目
8,977
( 9,875 )
6日目
9,250
( 10,175 )
6日目
8,977
( 9,875 )
6日目
7,665
( 8,432 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,309
( 8,040 )
6日目
9,591
( 10,550 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,542
( 8,296 )
6日目
8,529
( 9,382 )
19日目
9,005
( 9,906 )
6日目
8,977
( 9,875 )
6日目
7,309
( 8,040 )
6日目

詳細情報

基本情報

コンパクトで大きなバルブ容量のソレノイドバルブ。
【特長】
・弾性体シールタイプ
・コンパクトで大きなバルブ容量。外形寸法:W45×H89.5×D45mm(グロメット)
・真空使用が可能(-101.2kPa)(真空仕様形:VT/VO317V)
・1つで6つのバルブ機能(ユニバーサルポーティングタイプ)。N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など自由に使用可能
・配管ポートの選択で6つのバルブ機能が得られる
・マニホールド用:VO317
・VT317形のマニホールドは、Bマウント方式

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT317シリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
安全性向上に
5
満足度:5.0
圧力の掛かる装置で、非常停止時などに装置内の残圧を逃がさないと危険でした。この商品を使い、電源がOFFとなった時に残圧を...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QVT3□□シリーズの、「1つのバルブで6つのバルブ機能(ユニバーサルボーティングタイプ)」とは何か?
A
VT301/307/315/317/325の直動ポペットタイプのバルブは、ユニバーサルポーティングタイプで、配管ポートの選択で6つのバルブ機能が得られます。
QVT3□□シリーズの直流(DC)タイプに電気結線をする際、極性はありますか?
A
バルブのリード線が赤と黒の場合は、赤がプラス(+)で黒がマイナス(-)です。
リード線の無いDIN形端子やターミナル端子は、1番にプラス(+)・2番にマイナス(-)を接続してください。
それ以外は、極性がありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT317シリーズ
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT325シリーズ
3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ 弾性体シール VT315シリーズ
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VK300シリーズ
3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ 弾性体シール VT315シリーズ マニホールド用バルブ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格7,309-4,934 -11,285 -7,759 -5,049 -7,688 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜
ポート数3ポート弁3ポート弁3ポート弁3ポート弁3ポート弁3ポート弁
種類電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁
切換の種類2位置ユニバーサル2位置ユニバーサル2位置ユニバーサル2位置ユニバーサル2位置ユニバーサル2位置ユニバーサル
ソレノイドの数シングルシングルシングルシングルシングルシングル
仕様無給油オゾン対応 / 無給油 / 低電流無給油低真空圧対応 / 無給油無給油低真空圧対応 / 無給油

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング