17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が172型番あります。

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VK300シリーズ

通常単価(税別)
5,0497,897特別価格
税込単価
5,5548,687特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

銅系不可対策済みのソレノイドバルブ。【特長】・N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が172型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

直接配管形

グロメット:VK332-□G-M5/01の寸法図

グロメット:VK332-□G-M5/01

DIN形ターミナル:VK332-□D-M5/01の寸法図

DIN形ターミナル:VK332-□D-M5/01

  • ※ 他の寸法につきましてはグロメットをご参照ください。
  • ※ [ ]内寸法は、管接続口径01の場合を示す。

ベース配管形

グロメット:VK334-□G-01の寸法図

グロメット:VK334-□G-01

DIN形ターミナル:VK334-□D-01の寸法図

DIN形ターミナル:VK334-□D-01

※他の寸法につきましてはグロメットをご参照ください。

製品仕様

VK300シリーズ 弾性体シール 直接配管形の外観

直接配管形

VK300シリーズ 弾性体シール ベース配管形の外観

ベース配管形

直接配管形のJIS記号

直接配管形のJIS記号

ベース配管形のJIS記号

ベース配管形のJIS記号

仕様

切換方式直動形2位置シングルソレノイド
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度-5~+50℃(ただし凍結なきこと。)
注1)応答時間(0.5MPa時)10ms以下(標準)、15ms以下(低ワットタイプ)
手動操作ノンロックプッシュ式
給油不要(給油の場合はタービン油1種ISO VG32)
取付姿勢自由
注2)耐衝撃/耐振動300/50m/s2
保護構造防塵

注1)JIS B8419:2010の動的性能試験による。(コイル温度20℃、定格電圧時、サージ電圧保護回路なしの場合)
注2)耐衝撃:落下式衝撃試験機で主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)

製品仕様

リード線取出し方法グロメット(G)、DIN形ターミナル(D)
定格電圧AC100V、110V、200V、220V、240V
DC12V、24V
許容電圧変動定格電圧の±10%
※皮相電力(AC)標準起動9.5VA/50Hz、8VA/60Hz
保持7VA/50Hz、5VA/60Hz
長期通電起動3.5VA/50Hz、3.3VA/60Hz
保持3VA/50Hz、2.8VA/60Hz
※消費電力(DC)ランプ無4W(標準)、2W(低ワットタイプ)
ランプ有4.3W(標準)、2.3W(低ワットタイプ)
サージ電圧保護回路ACバリスタ
DCダイオード(DC12V以下はバリスタ)
インジケータランプACネオン球
DCLED

※定格電圧印加時

流量特性/質量表

バルブ型番使用圧力範囲
MPa
管接続口径流量特性質量(g)
1→2(P→A)2→3(A→R)3→2(R→A)2→1(A→P)
C〔dm3/(s・bar)〕bCvC〔dm3/(s・bar)〕bCvC〔dm3/(s・bar)〕bCvC〔dm3/(s・bar)〕bCvグロメット
直接配管形VK3320~+0.7M5×0.80.470.440.130.470.400.130.480.470.140.470.440.1380
VK332Y(低ワット用・DC2W)0.410.270.100.390.350.100.410.380.110.380.400.10
VK332E(長期通電形)0.410.270.100.390.350.100.410.380.110.380.400.10
VK332V(真空用)-101.2kPa~+0.10.470.440.130.470.400.130.480.470.140.470.440.13
VK332W(低ワット・真空用)0.410.270.100.390.350.100.410.380.110.380.400.10
ベース配管形
(サブプレート付)
VK3340~+0.71/80.850.260.190.800.270.190.830.260.200.760.410.20120
VK334Y(低ワット用・DC2W)0.650.240.150.550.320.140.650.150.140.410.630.14
VK334E(長期通電形)0.650.240.150.550.320.140.650.150.140.410.630.14
VK334V(真空用)-101.2kPa~+0.10.850.260.190.800.270.190.830.260.200.760.410.20
VK334W(低ワット・真空用)0.650.240.150.550.320.140.650.150.140.410.630.14

構造

VK300シリーズ 弾性体シールの構造図
VK300シリーズ 弾性体シールのJIS記号

JIS記号

番号部品名材質備考
1ボディアルミダイカストプラチナシルバ
2カバー樹脂黒色
3エンドカバー樹脂黒色
4スプール弁Ass'yアルミ・NBR-
5復帰スプリングSUS-
6モールドコイル樹脂黒色

注意・禁止事項

※上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

用途

設置方法

電圧

配管口の種類

配管ねじの呼び

定格圧力

(MPa)

配管

CV値

リード線取出し方法

ランプ・サージ電圧保護回路

ブラケット

CE対応

バルブオプション

最小発注数量
単体使用
ダイレクト
AC100V
G
1/8
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
DIN形ターミナル
サージ電圧保護回路付
なし
非対応
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
AC100V
M
M5
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
DIN形ターミナル
ランプ·サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
なし
CE対応品
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
AC100V
[Rc(R)] Rc
1/8
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
グロメットリード線長さ300mm
なし
ブラケット付
非対応
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
AC100V
M
M5
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
グロメットリード線長さ300mm
なし
ブラケット付
非対応
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
AC100V
M
M5
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
グロメットリード線長さ300mm
サージ電圧保護回路付
ブラケット付
非対応
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
AC100V
[Rc(R)] Rc
1/8
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
グロメットリード線長さ600mm
なし
なし
非対応
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
AC200V
[Rc(R)] Rc
1/8
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
DIN形ターミナル
ランプ·サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
なし
非対応
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
AC200V
[Rc(R)] Rc
1/8
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
DIN形ターミナル
ランプ·サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
ブラケット付
CE対応品
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
AC200V
G
1/8
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
DIN形ターミナル
ランプ·サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
ブラケット付
非対応
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
AC200V
[Rc(R)] Rc
1/8
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
グロメットリード線長さ300mm
なし
なし
非対応
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
AC200V
[Rc(R)] Rc
1/8
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
グロメットリード線長さ300mm
なし
ブラケット付
非対応
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
AC200V
M
M5
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
グロメットリード線長さ300mm
なし
なし
非対応
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
AC200V
[Rc(R)] Rc
1/8
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
グロメットリード線長さ300mm
サージ電圧保護回路付
なし
非対応
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
AC200V
M
M5
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
グロメットリード線長さ600mm
なし
なし
非対応
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
AC110V
M
M5
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
グロメットリード線長さ600mm
なし
なし
非対応
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
AC220V
[Rc(R)] Rc
1/8
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
グロメットリード線長さ300mm
なし
なし
非対応
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
[Rc(R)] Rc
1/8
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
DIN形ターミナル
なし
なし
非対応
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
M
M5
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
DIN形ターミナル
なし
なし
非対応
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
M
M5
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
DIN形ターミナル
なし
ブラケット付
CE対応品
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
M
M5
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
DIN形ターミナル
なし
なし
CE対応品
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
M
M5
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
DIN形ターミナル(コネクタなし)
なし
なし
非対応
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
M
M5
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
DIN形ターミナル
サージ電圧保護回路付
なし
非対応
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
M
M5
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
DIN形ターミナル
サージ電圧保護回路付
ブラケット付
非対応
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
M
M5
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
DIN形ターミナル
サージ電圧保護回路付
ブラケット付
CE対応品
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
[Rc(R)] Rc
1/8
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
DIN形ターミナル
ランプ·サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
なし
非対応
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
[Rc(R)] Rc
1/8
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
DIN形ターミナル
ランプ·サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
ブラケット付
非対応
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
[Rc(R)] Rc
1/8
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
DIN形ターミナル
ランプ·サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
ブラケット付
CE対応品
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
[Rc(R)] Rc
1/8
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
DIN形ターミナル
ランプ·サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
なし
CE対応品
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
M
M5
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
DIN形ターミナル
ランプ·サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
なし
非対応
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
M
M5
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
DIN形ターミナル
ランプ·サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
ブラケット付
非対応
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
M
M5
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
DIN形ターミナル
ランプ·サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
ブラケット付
CE対応品
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
M
M5
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
DIN形ターミナル
ランプ·サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
なし
CE対応品
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
[Rc(R)] Rc
1/8
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
グロメットリード線長さ300mm
なし
なし
非対応
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
[Rc(R)] Rc
1/8
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
グロメットリード線長さ300mm
なし
ブラケット付
非対応
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
M
M5
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
グロメットリード線長さ300mm
なし
なし
非対応
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
M
M5
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
グロメットリード線長さ300mm
なし
ブラケット付
非対応
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
M
M5
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
グロメットリード線長さ300mm
なし
ブラケット付
CE対応品
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
[Rc(R)] Rc
1/8
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
グロメットリード線長さ300mm
サージ電圧保護回路付
なし
非対応
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
[Rc(R)] Rc
1/8
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
グロメットリード線長さ300mm
サージ電圧保護回路付
ブラケット付
非対応
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
M
M5
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
グロメットリード線長さ300mm
サージ電圧保護回路付
なし
非対応
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
M
M5
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
グロメットリード線長さ300mm
サージ電圧保護回路付
ブラケット付
非対応
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
M
M5
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
グロメットリード線長さ600mm
なし
なし
非対応
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
M
M5
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
グロメットリード線長さ600mm
なし
ブラケット付
非対応
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
M
M5
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
グロメットリード線長さ600mm
サージ電圧保護回路付
なし
非対応
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
M
M5
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
グロメットリード線長さ600mm
サージ電圧保護回路付
ブラケット付
非対応
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
DC12V
M
M5
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
DIN形ターミナル(コネクタなし)
なし
なし
非対応
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
DC12V
G
1/8
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
グロメットリード線長さ300mm
なし
なし
非対応
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
DC12V
M
M5
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
グロメットリード線長さ300mm
なし
なし
非対応
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
DC12V
M
M5
0~0.7
ダイレクト配管
0.13
グロメットリード線長さ300mm
なし
ブラケット付
非対応
標準品
1個
単体使用
ダイレクト
AC200V
[Rc(R)] Rc
1/8
0~0.7
ダイレクト配管
0.1
DIN形ターミナル
サージ電圧保護回路付
なし
非対応
長期通電用
1個
単体使用
ダイレクト
AC110V
[Rc(R)] Rc
1/8
0~0.7
ダイレクト配管
0.1
グロメットリード線長さ300mm
なし
ブラケット付
非対応
長期通電用
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
M
M5
0~0.7
ダイレクト配管
0.1
DIN形ターミナル
ランプ·サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
なし
非対応
長期通電用
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
[Rc(R)] Rc
1/8
0~0.7
ダイレクト配管
0.1
グロメットリード線長さ300mm
サージ電圧保護回路付
ブラケット付
非対応
長期通電用
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
M
M5
0~0.7
ダイレクト配管
0.1
グロメットリード線長さ300mm
サージ電圧保護回路付
ブラケット付
非対応
長期通電用
1個
単体使用
ダイレクト
AC100V
[Rc(R)] Rc
1/8
-0.1~0.1
ダイレクト配管
0.13
グロメットリード線長さ600mm
サージ電圧保護回路付
なし
非対応
真空用
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
[Rc(R)] Rc
1/8
-0.1~0.1
ダイレクト配管
0.13
DIN形ターミナル
なし
なし
非対応
真空用
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
M
M5
-0.1~0.1
ダイレクト配管
0.13
DIN形ターミナル
なし
なし
非対応
真空用
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
M
M5
-0.1~0.1
ダイレクト配管
0.13
DIN形ターミナル(コネクタなし)
なし
なし
非対応
真空用
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
M
M5
-0.1~0.1
ダイレクト配管
0.13
DIN形ターミナル(コネクタなし)
なし
なし
CE対応品
真空用
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
[Rc(R)] Rc
1/8
-0.1~0.1
ダイレクト配管
0.13
DIN形ターミナル
サージ電圧保護回路付
なし
非対応
真空用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,936
( 6,530 )
15日目
6,544
( 7,198 )
6日目
5,188
( 5,707 )
9日目
5,188
( 5,707 )
15日目
6,028
( 6,631 )
19日目
5,546
( 6,101 )
6日目
6,264
( 6,890 )
9日目
6,685
( 7,354 )
15日目
6,403
( 7,043 )
15日目
5,049
( 5,554 )
6日目
5,188
( 5,707 )
9日目
5,301
( 5,831 )
6日目
5,468
( 6,015 )
6日目
5,288
( 5,817 )
15日目
5,906
( 6,497 )
15日目
5,049
( 5,554 )
6日目
5,516
( 6,068 )
6日目
5,516
( 6,068 )
6日目
5,936
( 6,530 )
15日目
5,797
( 6,377 )
6日目
5,336
( 5,870 )
6日目
5,936
( 6,530 )
6日目
6,077
( 6,685 )
6日目
6,357
( 6,993 )
6日目
6,264
( 6,890 )
6日目
6,715
( 7,387 )
6日目
7,433
( 8,176 )
9日目
6,544
( 7,198 )
6日目
6,264
( 6,890 )
6日目
6,403
( 7,043 )
6日目
6,685
( 7,354 )
6日目
6,544
( 7,198 )
6日目
5,3794,088
( 4,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,188
( 5,707 )
6日目
5,559
( 6,115 )
6日目
5,929
( 6,522 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,666
( 7,333 )
15日目
5,468
( 6,015 )
6日目
5,610
( 6,171 )
6日目
6,259
( 6,885 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,588
( 7,247 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,288
( 5,817 )
6日目
5,814
( 6,395 )
19日目
5,710
( 6,281 )
6日目
5,848
( 6,433 )
6日目
5,336
( 5,870 )
15日目
5,657
( 6,223 )
15日目
5,295
( 5,825 )
6日目
5,188
( 5,707 )
9日目
7,525
( 8,278 )
15日目
6,778
( 7,456 )
15日目
7,854
( 8,639 )
15日目
7,199
( 7,919 )
15日目
7,199
( 7,919 )
15日目
6,632
( 7,295 )
15日目
5,797
( 6,377 )
6日目
6,138
( 6,752 )
6日目
5,616
( 6,178 )
6日目
5,896
( 6,486 )
6日目
6,217
( 6,839 )
9日目

詳細情報

基本情報

銅系不可対策済みのソレノイドバルブ。
【特長】
・N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能なユニバーサルポーティング
・C:0.80dm3/(s・bar)(流路2→3の場合)
・幅18×長さ63mmのコンパクトサイズ
・4WDC(標準)、2WDC(低ワットタイプ)の低消費電力
・真空使用可能(-101.2kPa)
・接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用可能

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VK300シリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
真空用電磁弁
4
満足度:4.0
ワーク吸着用の電磁弁として仕様しました。 小型装置内部への設置であった為、 コンパクトサイズで良かったです。 Rポートと...もっと読む
0人が参考にしています。
設備の供給エアー調整に使用
5
満足度:5.0
得意先様設備の供給エアー調整に使用しています。流体の圧力や弁の口径がさほど大きくない部位にて使用のため、切り替え動作の速...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qバルブのメタルシールと弾性体シールの違いは?
A
■メタルシール方式
・耐久性に優れており長寿命です
・摺動面の隙間から少量のエア漏れがあります
・微粒子異物のかみ込みによる固着に注意が必要です
・操作力が小さく、高速、高頻度の作動に適しています
■弾性体シール方式
・エア漏れが少ないです
・ドレン、油分によるパッキン膨潤に注意が必要です
・メタルに比べ操作力は大きくなります

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VK300シリーズ
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT325シリーズ
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT317シリーズ
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ
3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ 弾性体シール VT315シリーズ
3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ 弾性体シール VT315シリーズ マニホールド用バルブ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格5,049-11,285 -7,309 -4,934 -7,759 -7,688 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜
ポート数3ポート弁3ポート弁3ポート弁3ポート弁3ポート弁3ポート弁
種類電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁
切換の種類2位置ユニバーサル2位置ユニバーサル2位置ユニバーサル2位置ユニバーサル2位置ユニバーサル2位置ユニバーサル
ソレノイドの数シングルシングルシングルシングルシングルシングル
仕様無給油無給油無給油オゾン対応 / 無給油 / 低電流低真空圧対応 / 無給油低真空圧対応 / 無給油
よく一緒に購入される商品

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング