17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が51型番あります。

小型直動 3ポートソレノイドバルブ S070シリーズ

通常単価(税別)
2,0103,449特別価格
税込単価
2,2113,794特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

7mm幅小形電磁弁のソレノイドバルブ。【特長】・7mm幅小形電磁弁マニホールド・バルブ単体の質量5g・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が51型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

ベース配管形/ビス止め

S070B-□□G-M3 グロメットタイプの外形寸法図

S070B-□□G-M3 グロメットタイプ

S070B-□□C-M3 プラグリードタイプの外形寸法図

S070B-□□C-M3 プラグリードタイプ

S070B-□□G-M5 グロメットタイプの外形寸法図

S070B-□□G-M5 グロメットタイプ

S070B-□□C-M5 プラグリードタイプの外形寸法図

S070B-□□C-M5 プラグリードタイプ

直接配管形

S070C-□□G-32 グロメットタイプの外形寸法図

S070C-□□G-32 グロメットタイプ

S070C-□□C-32 プラグリードタイプの外形寸法図

S070C-□□C-32 プラグリードタイプ

製品仕様

弁構造ポペット
使用流体空気・低真空(1.33×102Pa)
最高作動圧力0.3MPa (0.35W、0.1W)、0.5MPa (0.5W)
耐圧力1MPa
周囲および流体温度注1)-10~+50℃
給油不要
耐振動・耐衝撃注2)30/150m/s2
保護構造IP40
質量5g(バルブ単体)
取付姿勢自由

注1)低温で使用の場合はドライエアを使用し、結露なきこと。
注2)耐振動:45~2,000Hz 1掃引、可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤作動なし。
耐衝撃:落下衝撃試験機で可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤作動なし。
注3)低真空仕様の場合は使用圧力範囲が1.33×102Pa~最高作動圧力となります。

電気仕様

消費電力注1)0.35W(標準)、0.5W(高圧仕様)、0.1W(保持時)
コイル定格電圧3、5、6、12、24VDC
許容電圧変動定格電圧の±10%
コイル絶縁種類B種相当

注1)ランプ・サージ電圧保護回路付および省電力回路付の場合、ランプにより2mA分の電力を消費します。

流量特性・応答時間

消費電力最高作動圧力流量特性応答時間ms注2,3)
C[dm3/(s・bar)]bCvONOFF
0.5WDC0.5MPa0.0420.270.0113以下3以下
0.3MPa0.0600.280.0165以下3以下
0.35WDC0.3MPa0.0420.270.0113以下3以下
0.1MPa0.0600.280.0165以下3以下
0.1WDC(保持時)省電力回路付注1)0.3MPa0.0210.270.0063以下6以下
0.1MPa0.0420.280.0115以下6以下

注1)起動時(100ms間)0.35WDC、保持時0.1WDCとなります。
注2)応答時間は定格電圧、最高使用圧力、周囲温度・流体温度常温(≒25℃)時の値です。
注3)下記の条件や環境でご使用の場合、上記値に比べて弁の切換り時間が極端に遅くなる場合がありますので、ご注意ください。

  1. 1.バルブを長期間使用しない場合の第1回目の応答時間
  2. 2.供給圧力が低圧(0.1MPa以下)でご使用の場合
  3. 3.周囲温度、流体温度が低温(10℃以下)の環境でご使用の場合

構造

S070B-□□Gの構造図

S070B-□□G

  • ※ ベース配管形(ビス止め)の場合を示します。

構成部品

番号名称材質
1ソレノイドコイル-
2ボディ樹脂
3固定鉄心SUS
4可動鉄心Ass'ySUS・樹脂
5復帰スプリングSUS
6ポペットFKM
7インターフェイスガスケットHNBR
8取付ビス炭素鋼
9サブプレートアルミ

型番リスト

表示件数

ポート数

用途

種類

設置方法

切換の種類

ソレノイドの数

仕様

電圧

電源切時の状態

配管口の種類

配管ねじの呼び

定格圧力

(MPa)

接続チューブ径

駆動の種類

配管

CV値

シールの種類

手動スイッチ

リード線取出し方法

ブラケット

ボディ形式

消費電力

(W)

最小発注数量
3ポート弁
マニホールド搭載用単体
電磁弁
マニホールドベース
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
-
-
1.0
-
直動式ポペット
サブベース配管
0.011
ソフトシール
なし
プラグリード、ランプ・サージ電圧保護回路付
-
ベース配管形/クリップ止め
0.5
1個
3ポート弁
マニホールド搭載用単体
電磁弁
マニホールドベース
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC12V
自己復帰(スプリングリターン)
-
-
1.0
-
直動式ポペット
サブベース配管
0.016
ソフトシール
なし
グロメット
-
ベース配管形/クリップ止め
0.35
1個
3ポート弁
マニホールド搭載用単体
電磁弁
マニホールドベース
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC12V
自己復帰(スプリングリターン)
-
-
1.0
-
直動式ポペット
サブベース配管
0.011
ソフトシール
なし
プラグリード、ランプ・サージ電圧保護回路付
-
ベース配管形/クリップ止め
0.5
1個
3ポート弁
マニホールド搭載用単体
電磁弁
マニホールドベース
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
-
-
1.0
-
直動式ポペット
サブベース配管
0.011
ソフトシール
なし
プラグリード、ランプ・サージ電圧保護回路付
-
ベース配管形/ビス止め
0.35
1個
3ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
M
M5
1.0
-
直動式ポペット
サブベース配管
0.011
ソフトシール
なし
プラグリード、ランプ・サージ電圧保護回路付
-
ベース配管形/ビス止め
0.35
1個
3ポート弁
マニホールド搭載用単体
電磁弁
マニホールドベース
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
-
-
1.0
-
直動式ポペット
サブベース配管
0.011
ソフトシール
なし
グロメット
-
ベース配管形/ビス止め
0.35
1個
3ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
M
M5
1.0
-
直動式ポペット
サブベース配管
0.011
ソフトシール
なし
グロメット
-
ベース配管形/ビス止め
0.35
1個
3ポート弁
マニホールド搭載用単体
電磁弁
マニホールドベース
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
-
-
1.0
-
直動式ポペット
サブベース配管
0.016
ソフトシール
なし
プラグリード、ランプ・サージ電圧保護回路付
-
ベース配管形/ビス止め
0.5
1個
3ポート弁
マニホールド搭載用単体
電磁弁
マニホールドベース
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
-
-
1.0
-
直動式ポペット
サブベース配管
0.016
ソフトシール
なし
プラグリード、コネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付
-
ベース配管形/ビス止め
0.5
1個
3ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
M
M5
1.0
-
直動式ポペット
サブベース配管
0.016
ソフトシール
なし
プラグリード、コネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付
-
ベース配管形/ビス止め
0.5
1個
3ポート弁
マニホールド搭載用単体
電磁弁
マニホールドベース
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
-
-
1.0
-
直動式ポペット
サブベース配管
0.011
ソフトシール
なし
プラグリード、ランプ・サージ電圧保護回路付
-
ベース配管形/ビス止め
0.5
1個
3ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
M
M5
1.0
-
直動式ポペット
サブベース配管
0.011
ソフトシール
なし
プラグリード、ランプ・サージ電圧保護回路付
-
ベース配管形/ビス止め
0.5
1個
3ポート弁
マニホールド搭載用単体
電磁弁
マニホールドベース
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
-
-
1.0
-
直動式ポペット
サブベース配管
0.011
ソフトシール
なし
プラグリード、コネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付
-
ベース配管形/ビス止め
0.5
1個
3ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
M
M5
1.0
-
直動式ポペット
サブベース配管
0.011
ソフトシール
なし
プラグリード、コネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付
-
ベース配管形/ビス止め
0.5
1個
3ポート弁
マニホールド搭載用単体
電磁弁
マニホールドベース
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
-
-
1.0
-
直動式ポペット
サブベース配管
0.011
ソフトシール
なし
グロメット
-
ベース配管形/ビス止め
0.5
1個
3ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
M
M5
1.0
-
直動式ポペット
サブベース配管
0.011
ソフトシール
なし
グロメット
-
ベース配管形/ビス止め
0.5
1個
3ポート弁
マニホールド搭載用単体
電磁弁
マニホールドベース
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
-
-
1.0
-
直動式ポペット
サブベース配管
0.006
ソフトシール
なし
プラグリード、ランプ・サージ電圧保護回路付
-
ベース配管形/ビス止め
0.1(省電力回路付)
1個
3ポート弁
マニホールド搭載用単体
電磁弁
マニホールドベース
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC12V
自己復帰(スプリングリターン)
-
-
1.0
-
直動式ポペット
サブベース配管
0.016
ソフトシール
なし
グロメット
-
ベース配管形/ビス止め
0.35
1個
3ポート弁
マニホールド搭載用単体
電磁弁
マニホールドベース
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC12V
自己復帰(スプリングリターン)
-
-
1.0
-
直動式ポペット
サブベース配管
0.011
ソフトシール
なし
プラグリード、ランプ・サージ電圧保護回路付
-
ベース配管形/ビス止め
0.35
1個
3ポート弁
マニホールド搭載用単体
電磁弁
マニホールドベース
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC12V
自己復帰(スプリングリターン)
-
-
1.0
-
直動式ポペット
サブベース配管
0.011
ソフトシール
なし
グロメット
-
ベース配管形/ビス止め
0.35
1個
3ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC12V
自己復帰(スプリングリターン)
M
M5
1.0
-
直動式ポペット
サブベース配管
0.011
ソフトシール
なし
グロメット
-
ベース配管形/ビス止め
0.35
1個
3ポート弁
マニホールド搭載用単体
電磁弁
マニホールドベース
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC12V
自己復帰(スプリングリターン)
-
-
1.0
-
直動式ポペット
サブベース配管
0.016
ソフトシール
なし
グロメット
-
ベース配管形/ビス止め
0.5
1個
3ポート弁
マニホールド搭載用単体
電磁弁
マニホールドベース
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC12V
自己復帰(スプリングリターン)
-
-
1.0
-
直動式ポペット
サブベース配管
0.011
ソフトシール
なし
プラグリード、ランプ・サージ電圧保護回路付
-
ベース配管形/ビス止め
0.5
1個
3ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC12V
自己復帰(スプリングリターン)
M
M5
1.0
-
直動式ポペット
サブベース配管
0.011
ソフトシール
なし
プラグリード、ランプ・サージ電圧保護回路付
-
ベース配管形/ビス止め
0.5
1個
3ポート弁
マニホールド搭載用単体
電磁弁
マニホールドベース
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC12V
自己復帰(スプリングリターン)
-
-
1.0
-
直動式ポペット
サブベース配管
0.011
ソフトシール
なし
グロメット
-
ベース配管形/ビス止め
0.5
1個
3ポート弁
マニホールド搭載用単体
電磁弁
マニホールドベース
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC5V
自己復帰(スプリングリターン)
-
-
1.0
-
直動式ポペット
サブベース配管
0.016
ソフトシール
なし
グロメット
-
ベース配管形/ビス止め
0.35
1個
3ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
バーブ継手
-
1.0
φ3.2
直動式ポペット
ダイレクト配管
0.016
ソフトシール
なし
グロメット
-
直接配管形
0.35
1個
3ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
バーブ継手
-
1.0
φ3.2
直動式ポペット
ダイレクト配管
0.011
ソフトシール
なし
プラグリード、ランプ・サージ電圧保護回路付
-
直接配管形
0.35
1個
3ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
バーブ継手
-
1.0
φ3.2
直動式ポペット
ダイレクト配管
0.011
ソフトシール
なし
プラグリード、コネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付
-
直接配管形
0.35
1個
3ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
バーブ継手
-
1.0
φ3.2
直動式ポペット
ダイレクト配管
0.011
ソフトシール
なし
グロメット
-
直接配管形
0.35
1個
3ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
バーブ継手
-
1.0
φ3.2
直動式ポペット
ダイレクト配管
0.016
ソフトシール
なし
グロメット
-
直接配管形
0.5
1個
3ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
バーブ継手
-
1.0
φ3.2
直動式ポペット
ダイレクト配管
0.011
ソフトシール
なし
プラグリード、ランプ・サージ電圧保護回路付
-
直接配管形
0.5
1個
3ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
バーブ継手
-
1.0
φ3.2
直動式ポペット
ダイレクト配管
0.011
ソフトシール
なし
グロメット
-
直接配管形
0.5
1個
3ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC12V
自己復帰(スプリングリターン)
バーブ継手
-
1.0
φ3.2
直動式ポペット
ダイレクト配管
0.016
ソフトシール
なし
プラグリード、ランプ・サージ電圧保護回路付
-
直接配管形
0.35
1個
3ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC12V
自己復帰(スプリングリターン)
バーブ継手
-
1.0
φ3.2
直動式ポペット
ダイレクト配管
0.016
ソフトシール
なし
グロメット
-
直接配管形
0.35
1個
3ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC12V
自己復帰(スプリングリターン)
バーブ継手
-
1.0
φ3.2
直動式ポペット
ダイレクト配管
0.011
ソフトシール
なし
プラグリード、ランプ・サージ電圧保護回路付
-
直接配管形
0.35
1個
3ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC12V
自己復帰(スプリングリターン)
バーブ継手
-
1.0
φ3.2
直動式ポペット
ダイレクト配管
0.011
ソフトシール
なし
グロメット
-
直接配管形
0.35
1個
3ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC12V
自己復帰(スプリングリターン)
バーブ継手
-
1.0
φ3.2
直動式ポペット
ダイレクト配管
0.016
ソフトシール
なし
プラグリード、コネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付
-
直接配管形
0.5
1個
3ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC12V
自己復帰(スプリングリターン)
バーブ継手
-
1.0
φ3.2
直動式ポペット
ダイレクト配管
0.016
ソフトシール
なし
グロメット
-
直接配管形
0.5
1個
3ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC12V
自己復帰(スプリングリターン)
バーブ継手
-
1.0
φ3.2
直動式ポペット
ダイレクト配管
0.011
ソフトシール
なし
プラグリード、ランプ・サージ電圧保護回路付
-
直接配管形
0.5
1個
3ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC12V
自己復帰(スプリングリターン)
バーブ継手
-
1.0
φ3.2
直動式ポペット
ダイレクト配管
0.011
ソフトシール
なし
グロメット
-
直接配管形
0.5
1個
3ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC3V
自己復帰(スプリングリターン)
バーブ継手
-
1.0
φ3.2
直動式ポペット
ダイレクト配管
0.016
ソフトシール
なし
グロメット
-
直接配管形
0.35
1個
3ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC5V
自己復帰(スプリングリターン)
バーブ継手
-
1.0
φ3.2
直動式ポペット
ダイレクト配管
0.016
ソフトシール
なし
グロメット
-
直接配管形
0.35
1個
3ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC5V
自己復帰(スプリングリターン)
バーブ継手
-
1.0
φ3.2
直動式ポペット
ダイレクト配管
0.011
ソフトシール
なし
グロメット
-
直接配管形
0.35
1個
3ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC5V
自己復帰(スプリングリターン)
バーブ継手
-
1.0
φ3.2
直動式ポペット
ダイレクト配管
0.016
ソフトシール
なし
グロメット
-
直接配管形
0.5
1個
3ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC5V
自己復帰(スプリングリターン)
バーブ継手
-
1.0
φ3.2
直動式ポペット
ダイレクト配管
0.011
ソフトシール
なし
グロメット
-
直接配管形
0.5
1個
3ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC6V
自己復帰(スプリングリターン)
バーブ継手
-
1.0
φ3.2
直動式ポペット
ダイレクト配管
0.016
ソフトシール
なし
グロメット
-
直接配管形
0.35
1個
3ポート弁
マニホールド搭載用単体
電磁弁
マニホールドベース
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
バーブ継手
-
1.0
φ4
直動式ポペット
ダイレクト配管
0.011
ソフトシール
なし
プラグリード、ランプ・サージ電圧保護回路付
-
直接配管形スタッキングマニホールドタイプ
0.5
1個
3ポート弁
マニホールド搭載用単体
電磁弁
マニホールドベース
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
バーブ継手
-
1.0
φ3.2
直動式ポペット
ダイレクト配管
0.011
ソフトシール
なし
グロメット
-
直接配管形スタッキングマニホールドタイプ
0.5
1個
3ポート弁
マニホールド搭載用単体
電磁弁
マニホールドベース
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
バーブ継手
-
1.0
φ4
直動式ポペット
ダイレクト配管
0.011
ソフトシール
なし
グロメット
-
直接配管形スタッキングマニホールドタイプ
0.5
1個
3ポート弁
マニホールド搭載用単体
電磁弁
マニホールドベース
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
標準 / 低真空圧対応 / 低電流
DC12V
自己復帰(スプリングリターン)
バーブ継手
-
1.0
φ3.2
直動式ポペット
ダイレクト配管
0.016
ソフトシール
なし
グロメット
-
直接配管形スタッキングマニホールドタイプ
0.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,739
( 3,013 )
6日目
2,010
( 2,211 )
9日目
2,629
( 2,892 )
6日目
2,739
( 3,013 )
6日目
3,288
( 3,617 )
6日目
2,188
( 2,407 )
6日目
2,849
( 3,134 )
6日目
2,849
( 3,134 )
6日目
2,528
( 2,781 )
6日目
3,297
( 3,627 )
6日目
2,739
( 3,013 )
6日目
3,449
( 3,794 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,7722,134
( 2,347 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,187
( 3,506 )
6日目
2,188
( 2,407 )
6日目
2,739
( 3,013 )
6日目
3,295
( 3,625 )
6日目
2,078
( 2,286 )
6日目
2,739
( 3,013 )
6日目
2,188
( 2,407 )
6日目
2,875
( 3,163 )
6日目
2,188
( 2,407 )
6日目
2,739
( 3,013 )
6日目
3,288
( 3,617 )
6日目
2,188
( 2,407 )
6日目
2,298
( 2,528 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,296
( 2,526 )
6日目
2,739
( 3,013 )
6日目
2,486
( 2,735 )
6日目
2,188
( 2,407 )
6日目
2,188
( 2,407 )
6日目
2,8742,098
( 2,308 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,296
( 2,526 )
6日目
2,873
( 3,160 )
6日目
2,188
( 2,407 )
6日目
2,739
( 3,013 )
6日目
2,188
( 2,407 )
6日目
2,486
( 2,735 )
6日目
2,180
( 2,398 )
6日目
2,739
( 3,013 )
6日目
2,188
( 2,407 )
6日目
2,188
( 2,407 )
6日目
2,188
( 2,407 )
6日目
2,188
( 2,407 )
6日目
2,188
( 2,407 )
6日目
2,188
( 2,407 )
6日目
2,188
( 2,407 )
6日目
2,739
( 3,013 )
6日目
2,188
( 2,407 )
6日目
2,297
( 2,527 )
6日目
2,078
( 2,286 )
6日目

詳細情報

基本情報

7mm幅小形電磁弁のソレノイドバルブ。
【特長】
・7mm幅小形電磁弁マニホールド
・バルブ単体の質量5g
・単体仕様、ベース配管形マニホールド、直接配管形マニホールド選択可能
・マニホールド型式:SS073

【カタログはこちらをご参照ください】
・ベース配管形/クリップ止め:P.A-1376
・直接配管形スタッキングマニホールドタイプ:P.A-1380

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型直動 3ポートソレノイドバルブ S070シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型直動 3ポートソレノイドバルブ S070シリーズ
3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール SY100シリーズ
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ S0700シリーズ
3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール V100シリーズ
3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SY100シリーズ
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VK300シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格2,010-2,695 -4,828 -2,758 -4,535 -5,049 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜6日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング