メカニカル部品技術窓口
| 使用流体 | 空気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切換方式 | N.C.またはN.O.(変更可能) | ||||||
| パイロット方式 | 内部パイロット形 | 外部パイロット形 | |||||
| 一般用 | 真空・低圧用 | 一般用 | |||||
| 使用圧力範囲MPa | メイン圧力 | +0.2~+0.8 | -101.2kPa~+0.2 | +0.2~+0.8 | |||
| パイロット圧力 | +0.2~+0.3 | - | |||||
| 周囲温度および使用流体温度 ℃ | 0(不凍)~+60 | ||||||
| 注1)応答時間 ms(0.5MPa時) | ON | AC | 30以下 | OFF | AC | 30以下 | |
| DC | 40以下 | DC | 30以下 | ||||
| 最大作動頻度 Hz | 3 | ||||||
| 注2)給油 | 要(タービン油1種ISO VG32相当) | ||||||
| 手動操作 | 有(ノンロック) | ||||||
| 取付姿勢 | 自由 | ||||||
| 注3)耐衝撃/耐振動 m/s2 | 150/50 | ||||||
注1)JIS B8419:2010の動的性能試験による。(コイル温度20℃、定格電圧時、サージ電圧保護回路なしの場合)。
注2)本電磁弁は給油タイプですのでタービン油1種(ISO VG32)相当をご使用ください。
注3)耐衝撃:落下式衝撃試験機で主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。(初期における値)
耐振動:45~1,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)
| リード線取出し方法 | 標準 | グロメット(G)、コンジットターミナル(T)、DIN形ターミナル(D) | |
|---|---|---|---|
| 準標準 | ランプ付コンジットターミナル(TL)、 サージ付コンジットターミナル(TS)、 ランプ・サージ付コンジットターミナル(TZ)、 ランプ付DIN形ターミナル(DL)、 サージ付DIN形ターミナル(DS)、 ランプ・サージ付DIN形ターミナル(DZ) | ||
| コイル定格電圧 | AC(50/60Hz) | 100V、200V、※110V、※220V、※240V | |
| DC | ※12V、24V | ||
| 許容電圧変動 | 定格電圧の-15~+10% | ||
| 注)皮相電力 | AC | 起動 | 73VA(50Hz)、58VA(60Hz) |
| 励磁 | 28VA(50Hz)、17VA(60Hz) | ||
| 注)消費電力 | DC | 12W | |
注)定格電圧時

次のような場合には外部パイロット形をご使用ください。
注1)外部パイロット圧力は左図の範囲内でご使用ください。
注2)内部パイロット形から外部パイロット形への組換え、またこの逆の組換え変更はできません。
| バルブ型番 | 管接続口径 | 流量特性 | 質量※ (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1→2(IN→OUT) | 2→3(OUT→EXH) | ||||||||
| 1(IN)、2(OUT) | 3(EXH) | C 〔dm3/(s·bar)〕 | b | Cv | C 〔dm3/(s·bar)〕 | b | Cv | グロメット | |
| VP3145 | 3/8 | 3/4 | 19 | 0.43 | 5.5 | 18 | 0.47 | 5.4 | 1.5 |
| 1/2 | 23 | 0.32 | 6.2 | 21 | 0.39 | 5.8 | |||
| 3/4 | 28 | 0.36 | 7.6 | 26 | 0.35 | 7.0 | |||
| バルブ型番 | 管接続口径 | 有効断面積(mm2) | 質量※ (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1(IN)、2(OUT) | 3(EXH) | 1→2(IN→OUT) | 2→3(OUT→EXH) | グロメット | |
| VP3165 | 3/4 | 1 1/4 | 230 | 280 | 2.0 |
| 1 | 280 | 310 | |||
| 1 1/4 | 310 | 330 | |||
| VP3185 | 1 1/4 | 2 | 570 | 650 | 2.8 |
| 1 1/2 | 650 | 670 | |||
| 2 | 650 | 670 | |||

注)本図は構造とエアー通路をわかり易くするため、パイロットバルブと本体の向きが実物とは異なっています。

※その他外形図等などの仕様につきましては、カタログページのカタログを参照してください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,265円 ( 12,392円 ) | 19日目 |
11,547円 ( 12,702円 ) | 19日目 |
11,547円 ( 12,702円 ) | 19日目 |
11,827円 ( 13,010円 ) | 19日目 |
11,967円 ( 13,164円 ) | 19日目 |
11,928円 ( 13,121円 ) | 19日目 |
12,107円 ( 13,318円 ) | 19日目 |
12,489円 ( 13,738円 ) | 19日目 |
11,265円 ( 12,392円 ) | 19日目 |
11,547円 ( 12,702円 ) | 19日目 |
11,928円 ( 13,121円 ) | 19日目 |
12,107円 ( 13,318円 ) | 19日目 |
12,489円 ( 13,738円 ) | 19日目 |
11,547円 ( 12,702円 ) | 19日目 |
11,827円 ( 13,010円 ) | 19日目 |
11,928円 ( 13,121円 ) | 19日目 |
12,207円 ( 13,428円 ) | 19日目 |
9,956円 ( 10,952円 ) | 19日目 |
11,827円 ( 13,010円 ) | 19日目 |
12,107円 ( 13,318円 ) | 19日目 |
12,489円 ( 13,738円 ) | 19日目 |
11,547円 ( 12,702円 ) | 19日目 |
11,827円 ( 13,010円 ) | 19日目 |
13,661円 ( 15,027円 ) | 19日目 |
11,827円 ( 13,010円 ) | 19日目 |
12,107円 ( 13,318円 ) | 19日目 |
12,489円 ( 13,738円 ) | 19日目 |
11,922円 ( 13,114円 ) | 19日目 |
12,200円 ( 13,420円 ) | 19日目 |
12,200円 ( 13,420円 ) | 19日目 |
12,482円 ( 13,730円 ) | 19日目 |
12,623円 ( 13,885円 ) | 19日目 |
12,581円 ( 13,839円 ) | 19日目 |
12,862円 ( 14,148円 ) | 19日目 |
10,611円 ( 11,672円 ) | 19日目 |
12,482円 ( 13,730円 ) | 19日目 |
12,761円 ( 14,037円 ) | 19日目 |
13,142円 ( 14,456円 ) | 19日目 |
11,922円 ( 13,114円 ) | 19日目 |
10,611円 ( 11,672円 ) | 19日目 |
11,265円 ( 12,392円 ) | 19日目 |
11,547円 ( 12,702円 ) | 19日目 |
11,547円 ( 12,702円 ) | 19日目 |
11,928円 ( 13,121円 ) | 19日目 |
9,956円 ( 10,952円 ) | 19日目 |

SMC
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ VG342シリーズ
SMC社のソレノイドバルブとなります。無給油で使用ができ、真空や低圧での使用が可能です。N.C.、N.O.、外部パイロットの変更ができます。低消費電力の製品です。

SMC
3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット・ポペットタイプ 直接配管形 単体
SMC社のソレノイドバルブとなります。(ACの場合)全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減します。パイロット弁に内蔵されたストレーナが、突発的な異物によるトラブルを防止します。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ
4.3通常価格(税別):5,579円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ
4通常価格(税別):5,483円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ
4.2通常価格(税別):5,939円~

CKD
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ
4.6通常価格(税別):2,937円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ
4.6通常価格(税別):4,934円~

ミスミ
電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)
3.3通常価格(税別):6,850円~

ミスミ
電磁弁 5ポート ベース配管型(ベース+電磁弁)/ベース単体
4.2通常価格(税別):2,580円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置
4.4通常価格(税別):1,787円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール SYJ300シリーズ
5通常価格(税別):665円~