17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が815型番あります。

3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ VG342シリーズ

通常単価(税別)
21,59728,261
税込単価
23,75731,087
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

【特長】・低消費電力。4WDC(標準)、1.8WDC(低消費電力形)・無給油で使用可能・真空や低圧での...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が815型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

DIN形ターミナル(D)

DIN形ターミナル(D)の外形寸法図

グロメット(G)

グロメット(G)の外形寸法図

製品仕様

切換方式NC、NO共用
使用流体空気
操作方式内部パイロット式外部パイロット式
使用圧力範囲+0.2~+0.9MPa-101.2kPa~+0.9MPa
外部パイロット圧力使用圧力-101.2kPa~+0.2MPa時-0.2MPa
使用圧力0.2~0.9MPa時使用圧力と同圧
注1)応答時間30ms以下(0.5MPa時)
最大作動頻度5回/秒(最小作動頻度30日に1回 JlS B 8374-1981による)
周囲温度および使用流体温度-10~+50℃(ただし凍結なきこと)
給油不要(給油の場合はタービン油1種 lSO VG32)
手動操作プッシュ形(ノンロック式)
取付姿勢自由
注2)耐衝撃/耐振動 m/s2150/50
質量1.0kg

注1)JIS B 8419:2010の動的性能試験による(コイル温度20℃、定格電圧時、サージ電圧保護回路なしの場合)。
注2)耐衝撃:落下式衝撃試験機で主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。(初期における値)
耐振動:45~1,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)

流量特性表

管接続口径流量特性
1→2(P→A)2→3(A→R)2→1(A→P)3→2(R→A)
C〔dm3/(s·bar)〕bCvC〔dm3/(s·bar)〕bCvC〔dm3/(s·bar)〕bCvC〔dm3/(s·bar)〕bCv
1/2260.387.0270.377.4270.367.3250.376.8
3/4380.309.8380.329.8400.229.8400.209.6
管接続口径有効断面積 mm2
1→2(P→A)2→3(A→R)
1210235

パイロット弁Ass'y仕様

リード線取出方法グロメット(G)、DIN形ターミナル(D)
リード線の色AC100V:青、AC200V:赤、DC24V:赤黒
保護構造防塵
コイル定格電圧 VAC(50/60Hz)100、200、110、220、240
DC24、12
許容電圧変動定格電圧の-15~+10%
皮相電力 VA(Hz)AC起動12.7(50)、10.7(60)
励磁7.6(50)、5.4(60)
消費電力DCランプ無:4W、ランプ付:4.2W

構造

3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ 弾性体シール VG342シリーズの構造図
構成部品
番号部品名材質備考
1ボディアルミニウム合金プラチナシルバ塗装
2アダプタプレート
3エンドプレート
4リティナ樹脂-
5ポペット弁アルミニウム合金・NBR-
6ピストン樹脂-
7スプリングSUS-
8パイロット弁Ass'y-※VO307□-□□□1-X84(-Q)
  • ※ カタログパイロット弁Ass'y型番表示方法を参照。

【注意】

  • 取付ねじ締付トルク M4:1.4N・m

注意・禁止事項

ランプ・サージ電圧保護回路

AC100V以上(AC)

AC100V以上(AC)

DC48V以上(DC)

DC48V以下(DC)

電気結線

電気結線図

電気結線図

  • DIN形ターミナル(ランプ・サージ電圧保護回路付)の場合は、次のように内部結線されているため、各々電源側と結線する。

流路状態変更時の取扱い

流路状態変更時の取扱い例

流路状態変更時の取扱い例

  • 流路状態を変更する場合は、バルブ内の圧力が抜けていることを確認。
  • 切換板の六角穴付ボルトM4×0.7をゆるめ、アダプタプレートのt印と切換板の文字を合わせる。配管は下表のように行う。
  • 取付ねじ締付トルク M4:1.4N・m

配管方法

ポート
流路PAR
N.C.1次側2次側排気側(2方弁の場合はプラグ)
N.O.排気側(2方弁の場合はプラグ)2次側1次側
外部ユニバーサルポーティング(1次側をどこにでも配管できます。)

注1)内部パイロットで使用の場合は、Xポートにプラグをしているか確認してください。していない場合は、Rのプラグをしてください。
注2)外部パイロットで使用の場合は、Xポートより圧力を入れてください。

  • ※ 流路状態の変更や変更後の再起動をするときは充分に安全を確認し、注意して行ってください。

型番リスト

表示件数

切換の種類

仕様

電圧

配管口の種類

配管ねじの呼び

定格圧力

(MPa)

CV値

パイロット給気

リード線取出し方法

ランプ・サージ電圧保護回路

CE対応

ファンクション

最小発注数量
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
[Rc(R)] Rc
1/2
0.2~0.9
7
内部
DIN形ターミナル
なし
非対応
標準形
1個
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
[Rc(R)] Rc
1/2
0.2~0.9
7
内部
DIN形ターミナル
なし
非対応
長期通電形
1個
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
[Rc(R)] Rc
1/2
0.2~0.9
7
内部
DIN形ターミナル
なし
CE対応品
標準形
1個
2位置ノーマルオープン
無給油
AC100V
[Rc(R)] Rc
1/2
0.2~0.9
7
内部
DIN形ターミナル
なし
非対応
標準形
1個
2位置ノーマルオープン
無給油
AC100V
[Rc(R)] Rc
1/2
0.2~0.9
7
内部
DIN形ターミナル
なし
非対応
長期通電形
1個
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
NPT
1/2
0.2~0.9
7
内部
DIN形ターミナル
なし
非対応
標準形
1個
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
[Rc(R)] Rc
3/4
0.2~0.9
9.8
内部
DIN形ターミナル
なし
非対応
標準形
1個
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
[Rc(R)] Rc
3/4
0.2~0.9
9.8
内部
DIN形ターミナル
なし
非対応
長期通電形
1個
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
[Rc(R)] Rc
3/4
0.2~0.9
9.8
内部
DIN形ターミナル
なし
CE対応品
標準形
1個
2位置ノーマルオープン
無給油
AC100V
[Rc(R)] Rc
3/4
0.2~0.9
9.8
内部
DIN形ターミナル
なし
非対応
標準形
1個
2位置ノーマルオープン
無給油
AC100V
[Rc(R)] Rc
3/4
0.2~0.9
9.8
内部
DIN形ターミナル
なし
非対応
長期通電形
1個
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
G
3/4
0.2~0.9
9.8
内部
DIN形ターミナル
なし
非対応
標準形
1個
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
G
3/4
0.2~0.9
9.8
内部
DIN形ターミナル
なし
CE対応品
標準形
1個
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
[Rc(R)] Rc
1
0.2~0.9
-
内部
DIN形ターミナル
なし
非対応
標準形
1個
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
[Rc(R)] Rc
1
0.2~0.9
-
内部
DIN形ターミナル
なし
非対応
長期通電形
1個
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
[Rc(R)] Rc
1
0.2~0.9
-
内部
DIN形ターミナル
なし
CE対応品
標準形
1個
2位置ノーマルオープン
無給油
AC100V
[Rc(R)] Rc
1
0.2~0.9
-
内部
DIN形ターミナル
なし
非対応
標準形
1個
2位置ノーマルオープン
無給油
AC100V
[Rc(R)] Rc
1
0.2~0.9
-
内部
DIN形ターミナル
なし
CE対応品
標準形
1個
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
NPT
1
0.2~0.9
-
内部
DIN形ターミナル
なし
非対応
標準形
1個
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
[Rc(R)] Rc
1/2
0.2~0.9
7
内部
DIN形ターミナル
ランプ·サージ電圧保護回路付
非対応
標準形
1個
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
[Rc(R)] Rc
1/2
0.2~0.9
7
内部
DIN形ターミナル
ランプ·サージ電圧保護回路付
非対応
長期通電形
1個
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
[Rc(R)] Rc
1/2
0.2~0.9
7
内部
DIN形ターミナル
ランプ·サージ電圧保護回路付
CE対応品
長期通電形
1個
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
[Rc(R)] Rc
1/2
0.2~0.9
7
内部
DIN形ターミナル
ランプ·サージ電圧保護回路付
CE対応品
標準形
1個
2位置ノーマルオープン
無給油
AC100V
[Rc(R)] Rc
1/2
0.2~0.9
7
内部
DIN形ターミナル
ランプ·サージ電圧保護回路付
非対応
標準形
1個
2位置ノーマルオープン
無給油
AC100V
[Rc(R)] Rc
1/2
0.2~0.9
7
内部
DIN形ターミナル
ランプ·サージ電圧保護回路付
非対応
長期通電形
1個
2位置ノーマルオープン
無給油
AC100V
[Rc(R)] Rc
1/2
0.2~0.9
7
内部
DIN形ターミナル
ランプ·サージ電圧保護回路付
CE対応品
標準形
1個
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
G
1/2
0.2~0.9
7
内部
DIN形ターミナル
ランプ·サージ電圧保護回路付
非対応
標準形
1個
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
NPT
1/2
0.2~0.9
7
内部
DIN形ターミナル
ランプ·サージ電圧保護回路付
非対応
標準形
1個
2位置ノーマルオープン
無給油
AC100V
NPT
1/2
0.2~0.9
7
内部
DIN形ターミナル
ランプ·サージ電圧保護回路付
非対応
標準形
1個
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
[Rc(R)] Rc
3/4
0.2~0.9
9.8
内部
DIN形ターミナル
ランプ·サージ電圧保護回路付
非対応
標準形
1個
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
[Rc(R)] Rc
3/4
0.2~0.9
9.8
内部
DIN形ターミナル
ランプ·サージ電圧保護回路付
非対応
長期通電形
1個
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
[Rc(R)] Rc
3/4
0.2~0.9
9.8
内部
DIN形ターミナル
ランプ·サージ電圧保護回路付
CE対応品
標準形
1個
2位置ノーマルオープン
無給油
AC100V
[Rc(R)] Rc
3/4
0.2~0.9
9.8
内部
DIN形ターミナル
ランプ·サージ電圧保護回路付
非対応
標準形
1個
2位置ノーマルオープン
無給油
AC100V
[Rc(R)] Rc
3/4
0.2~0.9
9.8
内部
DIN形ターミナル
ランプ·サージ電圧保護回路付
非対応
長期通電形
1個
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
G
3/4
0.2~0.9
9.8
内部
DIN形ターミナル
ランプ·サージ電圧保護回路付
非対応
標準形
1個
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
NPT
3/4
0.2~0.9
9.8
内部
DIN形ターミナル
ランプ·サージ電圧保護回路付
非対応
標準形
1個
2位置ノーマルオープン
無給油
AC100V
NPT
3/4
0.2~0.9
9.8
内部
DIN形ターミナル
ランプ·サージ電圧保護回路付
非対応
標準形
1個
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
NPTF
3/4
0.2~0.9
9.8
内部
DIN形ターミナル
ランプ·サージ電圧保護回路付
非対応
標準形
1個
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
[Rc(R)] Rc
1
0.2~0.9
-
内部
DIN形ターミナル
ランプ·サージ電圧保護回路付
非対応
標準形
1個
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
[Rc(R)] Rc
1
0.2~0.9
-
内部
DIN形ターミナル
ランプ·サージ電圧保護回路付
非対応
長期通電形
1個
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
[Rc(R)] Rc
1
0.2~0.9
-
内部
DIN形ターミナル
ランプ·サージ電圧保護回路付
CE対応品
標準形
1個
2位置ノーマルオープン
無給油
AC100V
[Rc(R)] Rc
1
0.2~0.9
-
内部
DIN形ターミナル
ランプ·サージ電圧保護回路付
非対応
標準形
1個
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
G
1
0.2~0.9
-
内部
DIN形ターミナル
ランプ·サージ電圧保護回路付
非対応
標準形
1個
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
G
1
0.2~0.9
-
内部
DIN形ターミナル
ランプ·サージ電圧保護回路付
CE対応品
標準形
1個
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
NPT
1
0.2~0.9
-
内部
DIN形ターミナル
ランプ·サージ電圧保護回路付
非対応
標準形
1個
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
[Rc(R)] Rc
1/2
0.2~0.9
7
内部
グロメット
なし
非対応
標準形
1個
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
[Rc(R)] Rc
1/2
0.2~0.9
7
内部
グロメット
なし
非対応
長期通電形
1個
2位置ノーマルオープン
無給油
AC100V
[Rc(R)] Rc
1/2
0.2~0.9
7
内部
グロメット
なし
非対応
標準形
1個
2位置ノーマルオープン
無給油
AC100V
[Rc(R)] Rc
1/2
0.2~0.9
7
内部
グロメット
なし
非対応
長期通電形
1個
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
NPT
1/2
0.2~0.9
7
内部
グロメット
なし
非対応
標準形
1個
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
[Rc(R)] Rc
3/4
0.2~0.9
9.8
内部
グロメット
なし
非対応
標準形
1個
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
[Rc(R)] Rc
3/4
0.2~0.9
9.8
内部
グロメット
なし
非対応
長期通電形
1個
2位置ノーマルオープン
無給油
AC100V
[Rc(R)] Rc
3/4
0.2~0.9
9.8
内部
グロメット
なし
非対応
標準形
1個
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
G
3/4
0.2~0.9
9.8
内部
グロメット
なし
非対応
標準形
1個
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
NPT
3/4
0.2~0.9
9.8
内部
グロメット
なし
非対応
標準形
1個
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
[Rc(R)] Rc
1
0.2~0.9
-
内部
グロメット
なし
非対応
標準形
1個
2位置ノーマルオープン
無給油
AC100V
[Rc(R)] Rc
1
0.2~0.9
-
内部
グロメット
なし
非対応
標準形
1個
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
G
1
0.2~0.9
-
内部
グロメット
なし
非対応
標準形
1個
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
[Rc(R)] Rc
1/2
0.2~0.9
7
内部
グロメット
サージ電圧保護回路付
非対応
標準形
1個
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
[Rc(R)] Rc
1/2
0.2~0.9
7
内部
グロメット
サージ電圧保護回路付
非対応
長期通電形
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,346
( 24,581 )
19日目
23,935
( 26,329 )
19日目
25,062
( 27,568 )
19日目
22,346
( 24,581 )
19日目
23,935
( 26,329 )
19日目
25,044
( 27,548 )
19日目
22,346
( 24,581 )
19日目
23,935
( 26,329 )
19日目
25,062
( 27,568 )
19日目
22,346
( 24,581 )
19日目
23,935
( 26,329 )
19日目
22,346
( 24,581 )
19日目
22,627
( 24,890 )
19日目
22,346
( 24,581 )
19日目
23,935
( 26,329 )
19日目
22,627
( 24,890 )
19日目
22,346
( 24,581 )
19日目
22,627
( 24,890 )
19日目
24,743
( 27,217 )
19日目
24,089
( 26,498 )
19日目
24,355
( 26,791 )
19日目
24,637
( 27,101 )
19日目
23,047
( 25,352 )
19日目
22,766
( 25,043 )
19日目
24,355
( 26,791 )
19日目
23,047
( 25,352 )
19日目
22,766
( 25,043 )
19日目
25,527
( 28,080 )
19日目
22,766
( 25,043 )
19日目
26,288
( 28,917 )
3日目
24,355
( 26,791 )
19日目
23,047
( 25,352 )
19日目
22,766
( 25,043 )
19日目
24,355
( 26,791 )
19日目
22,766
( 25,043 )
19日目
22,766
( 25,043 )
19日目
22,766
( 25,043 )
19日目
22,766
( 25,043 )
19日目
22,766
( 25,043 )
19日目
24,355
( 26,791 )
19日目
23,047
( 25,352 )
19日目
22,766
( 25,043 )
19日目
22,766
( 25,043 )
19日目
23,047
( 25,352 )
19日目
22,766
( 25,043 )
19日目
21,597
( 23,757 )
19日目
23,187
( 25,506 )
19日目
21,597
( 23,757 )
19日目
23,187
( 25,506 )
19日目
21,597
( 23,757 )
19日目
21,597
( 23,757 )
19日目
23,187
( 25,506 )
19日目
21,597
( 23,757 )
19日目
21,597
( 23,757 )
19日目
24,790
( 27,269 )
19日目
21,597
( 23,757 )
19日目
21,597
( 23,757 )
19日目
21,597
( 23,757 )
19日目
22,018
( 24,220 )
19日目
23,607
( 25,968 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低消費電力。4WDC(標準)、1.8WDC(低消費電力形)
・無給油で使用可能
・真空や低圧での使用可能
・NC、NO、外部パイロットの変更できます
・セレクタ弁、デバイダ弁として使用可能(外部パイロット式)

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ VG342シリーズのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
交換品として使用しています
3
満足度:3.0
吸着パットの回路に取り付けているこの商品の交換品として使用しています。吸着時に油も吸い込むようで、この商品のバルブ内に入...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qバルブのメタルシールと弾性体シールの違いは?
A
■メタルシール方式
・耐久性に優れており長寿命です
・摺動面の隙間から少量のエア漏れがあります
・微粒子異物のかみ込みによる固着に注意が必要です
・操作力が小さく、高速、高頻度の作動に適しています
■弾性体シール方式
・エア漏れが少ないです
・ドレン、油分によるパッキン膨潤に注意が必要です
・メタルに比べ操作力は大きくなります

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ VG342シリーズ
3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ 弾性体シール VT315シリーズ
3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット・ポペットタイプ 直接配管形 二次電池対応
3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ 弾性体シール VT315シリーズ マニホールド用バルブ
5.0MPa対応 パイロット形3ポートソレノイドバルブ VCH400シリーズ
パルスジェット制御用パイロット式2ポート弁 PDV3シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCCKD
通常価格21,597-7,759 -8,141 -7,688 -69,891 -8,228 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目〜6日目〜5日目〜3日目〜
ポート数3ポート弁3ポート弁3ポート弁3ポート弁3ポート弁2ポート弁
用途単体使用単体使用単体使用マニホールド搭載用単体単体使用単体使用
種類電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁
設置方法ダイレクトダイレクトダイレクトマニホールドベースダイレクトダイレクト
ソレノイドの数シングルシングルシングルシングルシングルシングル

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング