メカニカル部品技術窓口

グロメット(G)
※PEポートに配管可能な仕様をお求めの際は、別途デジタルカタログをご確認ください。

グロメット(G) DC仕様ランプ・サージ電圧保護回路なしの場合

L形プラグコネクタ(L)

M形プラグコネクタ(M)

DIN形ターミナル(D、Y)

コンジットターミナル(T)
※[]内寸法はランプなしの場合

グロメット(G)
※PEポートに配管可能な仕様をお求めの際は、別途デジタルカタログをご確認ください。

グロメット(G) DC仕様ランプ・サージ電圧保護回路なしの場合

ベース配管形 単体 VP300、VP500、VP700シリーズの外観
| 使用流体 | 空気 | |
|---|---|---|
| 切換方式 | N.C.またはN.O.(変更可能) | |
| 内部パイロット 使用圧力範囲 MPa | 標準タイプ | 0.2~0.7 |
| 高圧タイプ | 0.2~1.0 | |
| 外部パイロット 使用圧力範囲 MPa | 標準タイプ | -100kPa~+0.7 |
| 高圧タイプ | -100kPa~+1.0 | |
| パイロット圧力範囲 | 使用圧力と同等(最低0.2) | |
| 周囲温度および使用流体温度 ℃ | -10~+50(ただし凍結なきこと。) | |
| 最大作動頻度 Hz | 5 | |
| マニュアル(手動操作) | ノンロックプッシュ式 プッシュターンロック式ドライバ操作形 プッシュターンロック式手操作形 | |
| パイロット排気方法 | 個別排気 | |
| 給油 | 不要 | |
| 取付姿勢 | 自由 | |
| 耐衝撃/耐振動 m/s2注) | 300/50 | |
| 保護構造 | 防塵(D,Y,TはIP65) | |
注)耐衝撃:主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤作動なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤作動なし。(初期における値)
| 型式 | 管接続口径 | 1⇔2(P⇔A) | 2⇔3(A⇔R) | 質量g注) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C[dm3/(s・bar)] | b | Cv | C[dm3/(s・bar)] | b | Cv | グロメット | DIN形ターミナル | ||
| VP344 | 1/8 | 3.6 | 0.22 | 0.8 | 3.5 | 0.24 | 0.8 | 216(149) | 252(185) |
| 1/4 | 3.9 | 0.22 | 0.9 | 3.8 | 0.14 | 0.9 | 211(149) | 247(185) | |
| VP544 | 1/4 | 7.5 | 0.16 | 1.7 | 7.3 | 0.20 | 1.7 | 370(245) | 406(281) |
| 3/8 | 8.8 | 0.07 | 2.0 | 8.8 | 0.13 | 2.0 | 362(245) | 398(281) | |
| VP744 | 3/8 | 12.9 | 0.10 | 2.9 | 13.3 | 0.24 | 3.1 | 676(459) | 712(495) |
| 1/2 | 14.7 | 0.05 | 3.3 | 15.0 | 0.17 | 3.4 | 658(459) | 694(495) | |
注)()内はサブプレートなしの値です。

ベース配管形
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | アルミダイカスト | アーバンホワイト |
| 2 | アダプタプレート | 樹脂 | アーバングレー |
| 3 | エンドプレート | 樹脂 | アーバンホワイト |
| 4 | ピストン | 樹脂 | - |
| 5 | ポペット弁 | アルミニウム・HNBR | - |
| 6 | リティナ | 樹脂 | - |
| 7 | スプリング | SUS | - |
| 番号 | 部品名 | 品番 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VP344 | VP544 | VP744 | |||
| 8 | パイロット弁Ass'y | デジタルカタログの「パイロット弁Ass'y品番表示方法」をご参照ください。 | ストレーナ内蔵 | ||
| 9 | ガスケット | VP300-217-1 | VP500-217-1 | VP700-217-1 | HNBR |
| 10 | サブプレート | VP300-202-□ | VP500-202-□ | VP700-202-□ | アルミダイカスト |
| - | 六角穴付ボルト(1本) | VP300-224-1(M3×36) | VP500-224-1(M4×46) | VP700-224-1(M5×66) | バルブ取付用 |
※取り付けねじ締め付けトルク:M3/0.8N・m、M4/1.4N・m、M5/2.9N・m
| 型式 | 圧力仕様 | 応答時間ms(0.5MPa時) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ランプ・サージ電圧保護回路なし | ランプ・サージ電圧保護回路付 | ACの場合 | |||
| S,Zタイプ | R,Uタイプ | ||||
| VP344 | 標準タイプ(0.2~0.7) | 13以下 | 38以下 | 16以下 | 38以下 |
| 高圧タイプ(0.2~1.0) | 17以下 | 42以下 | 20以下 | 42以下 | |
| VP544 | 標準タイプ(0.2~0.7) | 14以下 | 39以下 | 17以下 | 39以下 |
| 高圧タイプ(0.2~1.0) | 18以下 | 43以下 | 21以下 | 43以下 | |
| VP744 | 標準タイプ(0.2~0.7) | 19以下 | 44以下 | 22以下 | 44以下 |
| 高圧タイプ(0.2~1.0) | 22以下 | 47以下 | 25以下 | 47以下 | |
注)JIS B 8374-1981動的性能試験による(コイル温度20℃、定格電圧時の場合)
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
758円 ( 834円 ) | 9日目 |
62円 ( 68円 ) | 9日目 |
9,048円 ( 9,953円 ) | 9日目 |
8,128円 ( 8,941円 ) | 6日目 |
8,348円 ( 9,183円 ) | 39日目 |
7,105円 ( 7,816円 ) | 9日目 |
9,099円 ( 10,009円 ) | 6日目 |
8,787円 ( 9,666円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,588円 ( 7,247円 ) | 6日目 |
8,349円 ( 9,184円 ) | 9日目 |
7,366円 ( 8,103円 ) | 9日目 |
8,239円 ( 9,063円 ) | 9日目 |
8,789円 ( 9,668円 ) | 9日目 |
8,627円 ( 9,490円 ) | 6日目 |
8,627円 ( 9,490円 ) | 9日目 |
9,107円 ( 10,018円 ) | 9日目 |
7,688円 ( 8,457円 ) | 19日目 |
7,688円 ( 8,457円 ) | 9日目 |
8,459円 ( 9,305円 ) | 9日目 |
8,239円 ( 9,063円 ) | 9日目 |
8,678円 ( 9,546円 ) | 6日目 |
7,689円 ( 8,458円 ) | 6日目 |
8,349円 ( 9,184円 ) | 9日目 |
7,688円 ( 8,457円 ) | 9日目 |
8,678円 ( 9,546円 ) | 6日目 |
7,688円 ( 8,457円 ) | 9日目 |
7,688円 ( 8,457円 ) | 9日目 |
7,248円 ( 7,973円 ) | 6日目 |
8,128円 ( 8,941円 ) | 6日目 |
8,678円 ( 9,546円 ) | 9日目 |
7,468円 ( 8,215円 ) | 6日目 |
7,468円 ( 8,215円 ) | 6日目 |
8,678円 ( 9,546円 ) | 9日目 |
8,349円 ( 9,184円 ) | 9日目 |
8,018円 ( 8,820円 ) | 9日目 |
8,678円 ( 9,546円 ) | 6日目 |
9,107円 ( 10,018円 ) | 9日目 |
9,107円 ( 10,018円 ) | 9日目 |
8,678円 ( 9,546円 ) | 6日目 |
9,107円 ( 10,018円 ) | 19日目 |
9,449円 ( 10,394円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,678円 ( 9,546円 ) | 6日目 |
8,063円 ( 8,869円 ) | 6日目 |
8,349円 ( 9,184円 ) | 19日目 |
8,678円 ( 9,546円 ) | 6日目 |
7,468円 ( 8,215円 ) | 6日目 |
8,241円 ( 9,065円 ) | 9日目 |
6,588円 ( 7,247円 ) | 6日目 |
7,028円 ( 7,731円 ) | 9日目 |
7,688円 ( 8,457円 ) | 9日目 |
7,689円 ( 8,458円 ) | 6日目 |
7,578円 ( 8,336円 ) | 39日目 |
8,349円 ( 9,184円 ) | 9日目 |
7,689円 ( 8,458円 ) | 6日目 |
8,349円 ( 9,184円 ) | 9日目 |
7,689円 ( 8,458円 ) | 6日目 |
8,349円 ( 9,184円 ) | 9日目 |
7,689円 ( 8,458円 ) | 6日目 |
7,138円 ( 7,852円 ) | 6日目 |
8,575円 ( 9,433円 ) | 9日目 |
真空使用が可能なソレノイドバルブ。
【特長】
・低消費電力1.5W(DC)
・セレクタ弁、デバイダ弁としても使用可能
・N.C.からN.O.に変更可能

SMC
3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット・ポペットタイプ 直接配管形 単体
ソレノイドバルブとなります。(ACの場合)全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減します。パイロット弁に内蔵されたストレーナが、突発的な異物によるトラブルを防止します。

SMC
3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール SYJ500シリーズ
ソレノイドバルブです。パイロット弁カバーにステンレス材を使用して強度を向上しました。さらに、取り付けねじもM1.7からM2にして取り付けに対しても強度を向上しました。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワークが可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ
4.3通常価格(税別):5,579円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ
4通常価格(税別):5,483円~

CKD
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ
4.6通常価格(税別):2,937円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ
4.2通常価格(税別):5,939円~

ミスミ
電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)
3.3通常価格(税別):6,850円~

ミスミ
電磁弁 5ポート ベース配管型(ベース+電磁弁)/ベース単体
4.2通常価格(税別):2,580円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置
4.4通常価格(税別):1,787円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ
4.6通常価格(税別):4,934円~

CKD
【在庫品】単体バルブ パイロット式5ポート弁 4KB1~4シリーズ
4.8通常価格(税別):7,996円~