メカニカル部品技術窓口
真空使用が可能なソレノイドバルブ。【特長】・低消費電力1.5W(DC)・セレクタ弁、デバイダ弁としても...
詳細を確認単位:mm

グロメット(G)
※PEポートに配管可能な仕様をお求めの際は、別途当メーカーサポートセンターへお問い合わせください。

グロメット(G)DC仕様ランプ・サージ電圧保護回路なしの場合

L形プラグコネクタ(L)

M形プラグコネクタ(M)

DIN形ターミナル(D、Y)

コンジットターミナル(T)
※[ ]内寸法はランプなしの場合。

VP300シリーズ

VP500シリーズ

VP700シリーズ
| 使用流体 | 空気 | |
|---|---|---|
| 切換方式 | N.C.またはN.O.(変更可能) | |
| 内部パイロット使用圧力範囲 MPa | 標準タイプ | +0.2~+0.7 |
| 高圧タイプ | +0.2~+1.0 | |
| 外部パイロット使用圧力範囲 MPa | 標準タイプ | -100kPa~+0.7 |
| 高圧タイプ | -100kPa~+1.0 | |
| パイロット圧力範囲 | 使用圧力と同等(最低0.2) | |
| 周囲温度および使用流体温度 ℃ | -10~+50(ただし凍結なきこと。) | |
| 最大作動頻度 Hz | 5 | |
| マニュアル(手動操作) | ノンロックプッシュ式 プッシュターンロック式ドライバ操作形 プッシュターンロック式手操作形 | |
| パイロット排気方法 | 個別排気 | |
| 給油 | 不要 | |
| 取付姿勢 | 自由 | |
| 耐衝撃/耐振動 m/s2注) | 300/50 | |
| 保護構造 | 防塵(D、Y、TはIP65) | |
注)耐衝撃:主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤作動なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤作動なし。(初期における値)
| リード線取出し方法 | グロメット(G)、(H) L形プラグコネクタ(L) M形プラグコネクタ(M) | DIN形ターミナル(D) DIN(EN175301-803)形ターミナル(Y) コンジットターミナル(T) | ||
|---|---|---|---|---|
| G、H、L、M | D、Y、T | |||
| コイル定格電圧 V | DC | 24、12 | ||
| AC(50/60Hz) | 24、100、110、200、220、240 | |||
| 許容電圧変動 | 定格電圧の±10%※ | |||
| 消費電力 W | DC | 標準 | 1.5(ランプ付:1.55) | 1.5(ランプ付:1.75) |
| 節電回路付 | 0.55注)(ランプ付のみ) [起動1.55、保持0.55] | 0.75注)(ランプ付のみ) [起動1.75、保持0.75] | ||
| 皮相電力 VA※ | AC | 24V | 1.5(ランプ付:1.55) | 1.5(ランプ付:1.75) |
| 100V | 1.55(ランプ付:1.65) | 1.55(ランプ付:1.7) | ||
| 110V[115V] | ||||
| 200V | ||||
| 220V[230V] | ||||
| 240V | ||||
| サージ電圧保護回路 | ダイオード(無極性タイプはバリスタ) | |||
| インジケータランプ | LED(D、Y、TのACはネオン球) | |||
注)詳細はカタログをご参照ください。
| 型番 | 圧力仕様 | 応答時間 ms(0.5MPa時) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ランプ・サージ電圧保護回路なし | ランプ・サージ電圧保護回路付 | ACの場合 | |||
| S、Zタイプ | R、Uタイプ | ||||
| VP342 | 標準タイプ(0.2~0.7) | 13以下 | 38以下 | 16以下 | 38以下 |
| 高圧タイプ(0.2~1.0) | 17以下 | 42以下 | 20以下 | 42以下 | |
| VP542 | 標準タイプ(0.2~0.7) | 14以下 | 39以下 | 17以下 | 39以下 |
| 高圧タイプ(0.2~1.0) | 18以下 | 43以下 | 21以下 | 43以下 | |
| VP742 | 標準タイプ(0.2~0.7) | 19以下 | 44以下 | 22以下 | 44以下 |
| 高圧タイプ(0.2~1.0) | 22以下 | 47以下 | 25以下 | 47以下 | |
注)JIS B 8419:2010動的性能試験による(コイル温度20℃、定格電圧時の場合)。
| 型番 | 管接続口径 | 1⇔2(P⇔A) | 2⇔3(A⇔R) | 質量g注) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C[dm3/(s・bar)] | b | Cv | C[dm3/(s・bar)] | b | Cv | グロメット | DIN形ターミナル | ||
| VP342 | 1/8 | 3.5 | 0.26 | 0.8 | 3.6 | 0.26 | 0.9 | 149 | 185 |
| 1/4 | 4.2 | 0.22 | 1.0 | 4.2 | 0.23 | 1.0 | 145 | 181 | |
| VP542 | 1/4 | 7.9 | 0.21 | 1.8 | 7.2 | 0.27 | 1.8 | 249 | 285 |
| 3/8 | 8.9 | 0.16 | 2.2 | 8.9 | 0.20 | 2.1 | 241 | 277 | |
| VP742 | 3/8 | 11.9 | 0.21 | 2.7 | 11.8 | 0.20 | 2.7 | 484 | 520 |
| 1/2 | 15.1 | 0.21 | 3.6 | 15.3 | 0.22 | 3.7 | 467 | 503 | |
注)ブラケットなしの値です。

| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | アルミダイカスト | アーバンホワイト |
| 2 | アダプタプレート | 樹脂 | アーバングレー |
| 3 | エンドプレート | 樹脂 | アーバンホワイト |
| 4 | ピストン | 樹脂 | - |
| 5 | ポペット弁 | アルミニウム・HNBR | - |
| 6 | リティナ | 樹脂 | - |
| 7 | スプリング | SUS | - |
| 8 | パイロット弁Ass'y | - | ストレーナ内蔵 |

※ 上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
263円 ( 289円 ) | 6日目 |
7,513円 ( 8,264円 ) | 9日目 |
8,048円 ( 8,853円 ) | 6日目 |
7,909円 ( 8,700円 ) | 6日目 |
8,159円 ( 8,975円 ) | 9日目 |
8,159円 ( 8,975円 ) | 9日目 |
8,159円 ( 8,975円 ) | 9日目 |
6,487円 ( 7,136円 ) | 6日目 |
7,197円 ( 7,917円 ) | 9日目 |
8,211円 ( 9,032円 ) | 9日目 |
8,611円 ( 9,472円 ) | 9日目 |
7,513円 ( 8,264円 ) | 9日目 |
8,159円 ( 8,975円 ) | 9日目 |
8,159円 ( 8,975円 ) | 9日目 |
8,589円 ( 9,448円 ) | 19日目 |
8,159円 ( 8,975円 ) | 9日目 |
6,487円 ( 7,136円 ) | 6日目 |
6,721円 ( 7,393円 ) | 9日目 |
7,406円 ( 8,147円 ) | 9日目 |
6,721円 ( 7,393円 ) | 6日目 |
8,040円 ( 8,844円 ) | 9日目 |
7,518円 ( 8,270円 ) | 9日目 |
7,518円 ( 8,270円 ) | 9日目 |
7,513円 ( 8,264円 ) | 9日目 |
7,218円 ( 7,940円 ) | 6日目 |
7,218円 ( 7,940円 ) | 6日目 |
8,159円 ( 8,975円 ) | 11日目 |
8,159円 ( 8,975円 ) | 9日目 |
7,675円 ( 8,443円 ) | 6日目 |
7,675円 ( 8,443円 ) | 6日目 |
6,868円 ( 7,555円 ) | 9日目 |
7,514円 ( 8,265円 ) | 9日目 |
8,054円 ( 8,859円 ) | 9日目 |
7,218円 ( 7,940円 ) | 6日目 |
6,944円 ( 7,638円 ) | 6日目 |
7,218円 ( 7,940円 ) | 6日目 |
7,218円 ( 7,940円 ) | 6日目 |
7,513円 ( 8,264円 ) | 9日目 |
7,406円 ( 8,147円 ) | 9日目 |
7,675円 ( 8,443円 ) | 6日目 |
8,379円 ( 9,217円 ) | 9日目 |
7,675円 ( 8,443円 ) | 19日目 |
7,675円 ( 8,443円 ) | 6日目 |
8,159円 ( 8,975円 ) | 9日目 |
7,607円 ( 8,368円 ) | 9日目 |
6,487円 ( 7,136円 ) | 6日目 |
6,487円 ( 7,136円 ) | 6日目 |
7,406円 ( 8,147円 ) | 9日目 |
7,406円 ( 8,147円 ) | 9日目 |
7,513円 ( 8,264円 ) | 9日目 |
7,218円 ( 7,940円 ) | 6日目 |
7,675円 ( 8,443円 ) | 6日目 |
7,218円 ( 7,940円 ) | 6日目 |
7,452円 ( 8,197円 ) | 6日目 |
7,513円 ( 8,264円 ) | 3日目 |
7,452円 ( 8,197円 ) | 6日目 |
7,218円 ( 7,940円 ) | 6日目 |
7,949円 ( 8,744円 ) | 9日目 |
7,218円 ( 7,940円 ) | 6日目 |
7,949円 ( 8,744円 ) | 9日目 |
真空使用が可能なソレノイドバルブ。
【特長】
・低消費電力1.5W(DC)
・セレクタ弁、デバイダ弁としても使用可能
・N.C.からN.O.に変更可能

SMC
3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット・ポペットタイプ ベース配管形 単体
(ACの場合)全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減します。パイロット弁に内蔵されたストレーナが、突発的な異物によるトラブルを防止します。

SMC
3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール SYJ500シリーズ
パイロット弁カバーにステンレス材を使用して強度を向上しました。さらに、取り付けねじもM1.7からM2にして取り付けに対しても強度を向上しました。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ
4.3通常価格(税別):5,579円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ
4通常価格(税別):5,483円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ
4.6通常価格(税別):4,934円~

CKD
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ
4.6通常価格(税別):2,937円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ
4.2通常価格(税別):5,939円~

ミスミ
電磁弁 5ポート ベース配管型(ベース+電磁弁)/ベース単体
4.2通常価格(税別):2,580円~

ミスミ
電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)
3.3通常価格(税別):6,850円~

CKD
【在庫品】単体バルブ パイロット式5ポート弁 4KB1~4シリーズ
4.8通常価格(税別):7,996円~

AirTAC(エアタック)
7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置)
4.5通常価格(税別):1,907円~