17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が251型番あります。

3ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VQZ100・200・300シリーズ

通常単価(税別)
3,10610,167
税込単価
3,41711,184
通常出荷日:在庫品1日目~39日目一部当日出荷可能

外部パイロット仕様にて真空での使用が可能なソレノイドバルブ。【特長】・ボディ幅:VQZ100 10mm...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が251型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

VQZ100

単体/グロメット(G):VQZ115□-□G□1-C3、C4、C6-PRの寸法図

単体/グロメット(G):VQZ115□-□G□1-C3、C4、C6-PR

注)P、Rポートのワンタッチ管継手およびサイレンサ型番はカタログをご覧ください。

ブラケット付きの場合の寸法図

ブラケット付きの場合

注)ブラケットAss'yの型番はカタログをご覧ください。

VQZ200

単体/グロメット(G):VQZ2□2□-□G□1-C4、C6の寸法図

単体/グロメット(G):VQZ2□2□-□G□1-C4、C6

注)P、Rポートのワンタッチ管継手およびサイレンサ型番はカタログをご覧ください。

ブラケット付きの場合の寸法図

ブラケット付きの場合

注)ブラケットAss'yの型番はカタログをご覧ください。

VQZ300

単体/グロメット(G):VQZ3□2□-□G□1-C6、C8、C10の寸法図

単体/グロメット(G):VQZ3□2□-□G□1-C6、C8、C10

ブラケット付きの場合の寸法図

ブラケット付きの場合

注)ブラケットAss'yの型番はカタログをご覧ください。

製品仕様

3ポートソレノイドバルブ VQZ100・VQZ200・VQZ300シリーズ 単体 直接配管形の外観

仕様

弁構造メタルシール弾性体シールVQZ100(ポペットシール)
使用流体空気
最高使用圧力 MPa0.7(高圧タイプ:1.0)0.70.7(高圧タイプ:1.0)
最低使用圧力 MPa0.10.150.15
周囲温度および使用流体温度 ℃-10~+50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度 Hz20520
パイロット弁排気方式個別排気集中排気注1)
給油不要
マニュアルプッシュ式/ロック式(要工具形)
取付姿勢自由
耐衝撃/耐振動 m/s2注2)150/30
保護構造防塵(DIN形ターミナルはIP65注3)

※IEC60529による。
注1)直接配管形単体時は、個別排気になります。
注2)耐衝撃:主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤作動なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤作動なし。(初期における値)
注3)DIN形ターミナルIP65対応を選択した場合 VQZ2/3□2□-□Y□□W1-□□

ソレノイド仕様

リード線取出し方法グロメット(G) M形プラグコネクタ(M)
L形プラグコネクタ(L) DIN形ターミナル(Y)
G、L、MY
コイル定格電圧 VDC24、12
AC50/60Hz100、110、200、220
許容電圧変動定格電圧の±10%
消費電力 WDC標準0.35[ランプ付:0.4(DIN形ターミナルのランプ付は0.45)]
高速応答、高圧0.9[ランプ付:0.95(DIN形ターミナルのランプ付は1.0)]
皮相電力 VAAC100V0.78(ランプ付:0.81)0.78(ランプ付:0.87)
110V
[115V]
0.86(ランプ付:0.89)
[0.94(ランプ付:0.97)]
0.86(ランプ付:0.87)
[0.94(ランプ付:1.07)]
200V1.18(ランプ付:1.22)1.15(ランプ付:1.30)
220V
[230V]
1.30(ランプ付:1.34)
[1.42(ランプ付:1.46)]
1.27(ランプ付:1.46)
[1.39(ランプ付:1.60)]
サージ電圧保護回路バリスタ
インジケータランプLED(DIN形ターミナルのACはネオン球)
  • ※ AC110Vと115V、AC220Vと230Vは共用です。
  • ※ AC115V、AC230Vの場合、許容電圧変動は定格電圧の-15%~+5%となります。

構造

VQZ100
VQZ100 ポペットタイプの構造図

ポペットタイプ

番号部品名材質備考
1ボディ樹脂-
2スプール弁アルミ/HNBR-
3パイロット弁Ass'y--
4P.Rプレート樹脂/アルミVQZ100-12A(標準仕様)VQZ100-12B(外部パイロット仕様)注)

注)標準品⇔外部パイロット仕様の変更はできません。

VQZ200・VQZ300
VQZ200・VQZ300 メタルシールタイプの構造図

メタルシールタイプ

VQZ200・VQZ300 弾性体シールタイプの構造図

弾性体シールタイプ

番号部品名材質備考
1ボディアルミダイカスト-
2スプール・スリーブステンレス鋼メタルシール
スプール弁アルミ/HNBR弾性体シール
3ピストン樹脂-
4パイロット弁Ass'y--

注)パイロット弁Ass'y型番はカタログをご覧ください。

注意・禁止事項

  • ※ ご使用の前に必ず製品個別注意事項をお読みください。
  • ※長期連続通電の使用においては、標準(DC)仕様をご使用ください。
  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照ください。

型番リスト

表示件数

用途

切換の種類

仕様

電圧

配管口の種類

配管ねじの呼び

定格圧力

(MPa)

接続チューブ径

CV値

シールの種類

パイロット給気

手動スイッチ

リード線取出し方法

マニュアル

ランプ・サージ電圧保護回路

ブラケット

CE対応

ボディサイズ

ファンクション

継手ねじ部種類

最小発注数量
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ6
0.17
ポペットシール
内部
ノンロック
L形プラグコネクタ リード線付
ノンロック プッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
10mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ6
0.17
ポペットシール
内部
ロック
L形プラグコネクタ リード線付
ロック式(要工具形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット付
非対応
10mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ4
0.17
ポペットシール
内部
ノンロック
L形プラグコネクタ コネクタなし
ノンロック プッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
10mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC200V
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ4
0.17
ポペットシール
内部
ノンロック
L形プラグコネクタ リード線付
ノンロック プッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
10mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC200V
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ4
0.17
ポペットシール
内部
ノンロック
M形プラグコネクタ リード線付
ノンロック プッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
10mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC220V
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ6
0.17
ポペットシール
内部
ノンロック
L形プラグコネクタ リード線付
ノンロック プッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
10mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ4
0.17
ポペットシール
内部
ノンロック
グロメット(DC仕様)
ノンロック プッシュ式
なし
ブラケット付
CE対応品
10mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
マニホールド搭載用単体
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
0.17
ポペットシール
内部
ノンロック
グロメット(DC仕様)
ノンロック プッシュ式
なし
なし
非対応
10mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ6
0.17
ポペットシール
内部
ノンロック
グロメット(DC仕様)
ノンロック プッシュ式
なし
ブラケット付
非対応
10mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M
M5
0.1~0.7
-
0.17
ポペットシール
内部
ノンロック
グロメット(DC仕様)
ノンロック プッシュ式
なし
なし
非対応
10mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ4
0.17
ポペットシール
内部
ノンロック
L形プラグコネクタ リード線付
ノンロック プッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
10mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ6
0.17
ポペットシール
内部
ノンロック
L形プラグコネクタ リード線付
ノンロック プッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
10mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ6
0.17
ポペットシール
内部
ノンロック
L形プラグコネクタ リード線付
ノンロック プッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット付
非対応
10mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M
M5
0.1~0.7
-
0.17
ポペットシール
内部
ノンロック
L形プラグコネクタ リード線付
ノンロック プッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット付
非対応
10mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ4
0.17
ポペットシール
内部
ロック
L形プラグコネクタ リード線付
ロック式(要工具形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット付
非対応
10mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ6
0.17
ポペットシール
内部
ノンロック
L形プラグコネクタ コネクタなし
ノンロック プッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
10mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M
M5
0.1~0.7
-
0.17
ポペットシール
内部
ノンロック
L形プラグコネクタ コネクタなし
ノンロック プッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
10mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ4
0.17
ポペットシール
内部
ロック
L形プラグコネクタ コネクタなし
ロック式(要工具形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット付
非対応
10mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ3.2
0.17
ポペットシール
内部
ノンロック
M形プラグコネクタ リード線付
ノンロック プッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
CE対応品
10mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
マニホールド搭載用単体
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ4
0.17
ポペットシール
内部
ノンロック
M形プラグコネクタ リード線付
ノンロック プッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
10mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ4
0.17
ポペットシール
内部
ノンロック
M形プラグコネクタ リード線付
ノンロック プッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
CE対応品
10mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ6
0.17
ポペットシール
内部
ノンロック
M形プラグコネクタ リード線付
ノンロック プッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット付
非対応
10mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
マニホールド搭載用単体
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M
M5
0.1~0.7
-
0.17
ポペットシール
内部
ノンロック
M形プラグコネクタ リード線付
ノンロック プッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
10mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M
M5
0.1~0.7
-
0.17
ポペットシール
内部
ノンロック
M形プラグコネクタ リード線付
ノンロック プッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット付
CE対応品
10mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ4
0.17
ポペットシール
内部
ノンロック
M形プラグコネクタ コネクタなし
ノンロック プッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
CE対応品
10mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ4
0.17
ポペットシール
内部
ノンロック
M形プラグコネクタ コネクタなし
ノンロック プッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット付
CE対応品
10mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
マニホールド搭載用単体
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ4
0.17
ポペットシール
内部
ノンロック
M形プラグコネクタ コネクタなし
ノンロック プッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
CE対応品
10mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M
M5
0.1~0.7
-
0.17
ポペットシール
内部
ノンロック
M形プラグコネクタ コネクタなし
ノンロック プッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
10mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ4
0.17
ポペットシール
内部
ロック
M形プラグコネクタ コネクタなし
ロック式(要工具形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
10mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ4
0.17
ポペットシール
内部
ロック
M形プラグコネクタ コネクタなし
ロック式(要工具形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
CE対応品
10mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC12V
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ6
0.17
ポペットシール
内部
ノンロック
L形プラグコネクタ リード線付
ノンロック プッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
10mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC12V
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ6
0.17
ポペットシール
内部
ロック
M形プラグコネクタ リード線付
ロック式(要工具形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
10mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M
M5
0.1~1.0
-
0.17
ポペットシール
内部
ノンロック
L形プラグコネクタ リード線付
ノンロック プッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
CE対応品
10mm(幅)
高圧タイプ(メタルシールタイプのみ)
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M
M5
0.1~1.0
-
0.17
ポペットシール
内部
ノンロック
L形プラグコネクタ コネクタなし
ノンロック プッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット付
非対応
10mm(幅)
高圧タイプ(メタルシールタイプのみ)
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC12V
ワンタッチ配管
-
0.1~1.0
φ6
0.17
ポペットシール
内部
ノンロック
グロメット(DC仕様)
ノンロック プッシュ式
なし
なし
非対応
10mm(幅)
高圧タイプ(メタルシールタイプのみ)
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
ワンタッチ配管
-
0.1~1.0
φ4
0.17
ポペットシール
外部
ノンロック
M形プラグコネクタ リード線付
ノンロック プッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
CE対応品
10mm(幅)
高圧・外部パイロットタイプ(メタルシールタイプのみ)
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M
M5
0.1~0.7
-
0.17
ポペットシール
外部
ノンロック
グロメット(DC仕様)
ノンロック プッシュ式
なし
ブラケット付
非対応
10mm(幅)
外部パイロット
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M
M5
0.1~0.7
-
0.17
ポペットシール
外部
ロック
グロメット(DC仕様)
ロック式(要工具形)
なし
なし
非対応
10mm(幅)
外部パイロット
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ4
0.17
ポペットシール
外部
ノンロック
L形プラグコネクタ リード線付
ノンロック プッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
10mm(幅)
外部パイロット
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ6
0.17
ポペットシール
外部
ノンロック
L形プラグコネクタ リード線付
ノンロック プッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
10mm(幅)
外部パイロット
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M
M5
0.1~0.7
-
0.17
ポペットシール
外部
ノンロック
L形プラグコネクタ リード線付
ノンロック プッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
10mm(幅)
外部パイロット
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M
M5
0.1~0.7
-
0.17
ポペットシール
外部
ノンロック
L形プラグコネクタ リード線付
ノンロック プッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット付
非対応
10mm(幅)
外部パイロット
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M
M5
0.1~0.7
-
0.17
ポペットシール
外部
ノンロック
L形プラグコネクタ コネクタなし
ノンロック プッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット付
非対応
10mm(幅)
外部パイロット
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M
M5
0.1~0.7
-
0.17
ポペットシール
外部
ノンロック
M形プラグコネクタ リード線付
ノンロック プッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット付
CE対応品
10mm(幅)
外部パイロット
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ6
0.17
ポペットシール
外部
ノンロック
M形プラグコネクタ コネクタなし
ノンロック プッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット付
CE対応品
10mm(幅)
外部パイロット
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ6
0.3
標準
内部
ノンロック
L形プラグコネクタ コネクタなし
ノンロック プッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
15mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC100V
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ6
0.3
標準
内部
ノンロック
M形プラグコネクタ リード線付
ノンロック プッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット付
非対応
15mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC200V
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ4
0.3
標準
内部
ロック
M形プラグコネクタ コネクタなし
ロック式(要工具形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
15mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC200V
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ6
0.3
標準
内部
ロック
DIN形ターミナル
ロック式(要工具形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット付
非対応
15mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC110V
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ6
0.3
標準
内部
ノンロック
M形プラグコネクタ リード線付
ノンロック プッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット付
非対応
15mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
AC220V
M
M5
0.1~0.7
-
0.3
標準
内部
ノンロック
L形プラグコネクタ リード線付
ノンロック プッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット付
非対応
15mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M
M5
0.1~0.7
-
0.3
標準
内部
ノンロック
グロメット(DC仕様)
ノンロック プッシュ式
なし
なし
非対応
15mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ6
0.3
標準
内部
ノンロック
L形プラグコネクタ リード線付
ノンロック プッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
15mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ6
0.3
標準
内部
ノンロック
L形プラグコネクタ リード線付
ノンロック プッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット付
非対応
15mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ6
0.3
標準
内部
ロック
L形プラグコネクタ リード線付
ロック式(要工具形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット付
非対応
15mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ6
0.3
標準
内部
ノンロック
DIN形ターミナル(DC仕様)
ノンロック プッシュ式
サージ電圧保護回路付
ブラケット付
非対応
15mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ6
0.3
標準
内部
ノンロック
DIN形ターミナル
ノンロック プッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット付
CE対応品
15mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M
M5
0.1~0.7
-
0.3
標準
内部
ノンロック
DIN形ターミナル
ノンロック プッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット付
非対応
15mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ6
0.3
標準
内部
ロック
DIN形ターミナル
ロック式(要工具形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
15mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
単体使用
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC12V
M
M5
0.1~0.7
-
0.3
標準
内部
ノンロック
グロメット(DC仕様)
ノンロック プッシュ式
なし
なし
非対応
15mm(幅)
標準タイプ
Rc
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,615
( 3,977 )
9日目
4,294
( 4,723 )
9日目
3,767
( 4,144 )
9日目
3,854
( 4,239 )
9日目
4,554
( 5,009 )
9日目
3,854
( 4,239 )
9日目
3,955
( 4,351 )
9日目
3,411
( 3,752 )
8日目
3,380
( 3,718 )
19日目
3,244
( 3,568 )
6日目
3,792
( 4,171 )
6日目
4,187
( 4,606 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,750
( 4,125 )
19日目
4,294
( 4,723 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,208
( 4,629 )
9日目
3,477
( 3,825 )
6日目
3,477
( 3,825 )
6日目
4,294
( 4,723 )
15日目
4,347
( 4,782 )
9日目
3,106
( 3,417 )
9日目
3,887
( 4,276 )
9日目
3,971
( 4,368 )
15日目
3,260
( 3,586 )
9日目
4,025
( 4,428 )
19日目
3,971
( 4,368 )
9日目
3,887
( 4,276 )
9日目
3,429
( 3,772 )
9日目
3,767
( 4,144 )
9日目
3,933
( 4,326 )
9日目
4,498
( 4,948 )
9日目
3,615
( 3,977 )
19日目
4,294
( 4,723 )
9日目
4,810
( 5,291 )
9日目
3,615
( 3,977 )
9日目
3,214
( 3,535 )
9日目
4,294
( 4,723 )
9日目
3,955
( 4,351 )
9日目
4,277
( 4,705 )
9日目
3,887
( 4,276 )
6日目
3,887
( 4,276 )
9日目
4,175
( 4,593 )
9日目
4,025
( 4,428 )
9日目
4,175
( 4,593 )
9日目
4,606
( 5,067 )
9日目
4,664
( 5,130 )
9日目
6,444
( 7,088 )
9日目
6,445
( 7,090 )
9日目
7,078
( 7,786 )
9日目
8,148
( 8,963 )
9日目
6,863
( 7,549 )
9日目
6,708
( 7,379 )
9日目
5,907
( 6,498 )
9日目
6,310
( 6,941 )
6日目
7,411
( 8,152 )
9日目
7,304
( 8,034 )
9日目
6,670
( 7,337 )
9日目
7,933
( 8,726 )
9日目
6,857
( 7,543 )
19日目
7,539
( 8,293 )
9日目
5,907
( 6,498 )
9日目

詳細情報

基本情報

外部パイロット仕様にて真空での使用が可能なソレノイドバルブ。
【特長】
・ボディ幅:VQZ100 10mm、VQZ200 15mm、VQZ300 18mm
・CE対応:-(無記号)/CE対応品(Q)(CE対応品はDCタイプのみとなります)
・手動操作方法:ノンロックプッシュ式(無記号)/ロック式(要工具形)(B)
・高速応答タイプ/高圧タイプ(メタルシールタイプのみ)/外部パイロット/標準タイプ/高速応答・外部パイロット/高圧・外部パイロットタイプ(メタルシールタイプのみ)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VQZ100・200・300シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VQZ100・200・300シリーズ
4ポートソレノイドバルブ 直接配管形 VZ1000シリーズ
3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット・ポペットタイプ 直接配管形 二次電池対応
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 SY3000・5000シリーズ 45S□型
個別配線マニホールド 直動式3ポート弁M3PA/Bシリーズ 電磁弁単体
5.0MPa対応 パイロット形3ポートソレノイドバルブ VCH400シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCCKDSMC
通常価格3,106-6,205 -8,141 -6,458 -4,971 -69,891 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目〜在庫品1日目〜5日目〜5日目〜
ポート数3ポート弁4ポート弁3ポート弁5ポート弁3ポート弁3ポート弁
種類電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁
設置方法ダイレクトダイレクトダイレクトマニホールドベースマニホールドベースダイレクト
ソレノイドの数シングルシングルシングル-シングルシングル
電源切時の状態自己復帰(スプリングリターン)自己復帰(スプリングリターン)自己復帰(スプリングリターン)-自己復帰(スプリングリターン)自己復帰(スプリングリターン)

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング