メカニカル部品技術窓口
3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール SYJ700シリーズです。

グロメット(G)、(H):SYJ7□2-□(G/H)□□-01□

ブラケット付の場合 : SYJ7□2-□(G/H)□□-01□-F

L形プラグコネクタ(L): SYJ7□2-□L□□-01□(-F)

M形プラグコネクタ(M): SYJ7□2-□M□□-01□(-F)
※[ ]はACの場合。

グロメット(G)、(H):SYJ7□4-□(G/H)□□-(01/02)□

L形プラグコネクタ(L): SYJ7□4-□L□□-(01/02)□
※[ ]はACの場合。

直接配管形の外観

ベース配管形の外観
| 使用流体 | 空気 | |
|---|---|---|
| 使用圧力範囲MPa | 内部パイロット形 | 0.15~0.7 |
| 周囲温度および使用流体温度 ℃ | -10~50(ただし凍結なきこと。) | |
| 注1)応答時間 ms(0.5MPa時) | 30以下 | |
| 最大作動頻度 Hz | 5 | |
| マニュアル(手動操作) | ノンロックプッシュ式、プッシュターンロック式ドライバ操作形、プッシュターンロック式手操作形 | |
| パイロット排気方式 | パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形 | |
| 給油 | 不要 | |
| 取付姿勢 | 自由 | |
| 注2)耐衝撃/耐振動 m/s2 | 150/30 | |
| 保護構造 | 防塵(※ DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65) | |
※IEC60529による。
注1)JIS B 8419:2010の動的性能試験による。(コイル温度20℃、定格電圧時、サージ電圧保護回路なしの場合)
注2)耐衝撃:主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)
| リード線取出し方法 | グロメット(G)・(H)、L形プラグコネクタ(L) M形プラグコネクタ(M)、DIN形ターミナル(D)・(Y) M8コネクタ(W) | |||
|---|---|---|---|---|
| G、H、L、M、W | D、Y | |||
| コイル定格電圧 V | DC | 24、12、6、5、3 | 24、12 | |
| AC 50/60Hz | 100、110、200、220 | |||
| 許容電圧変動 | 定格電圧の±10%※ | |||
| 消費電力 W | DC | 標準 | 0.35{ランプ付:0.4(DIN形ターミナルのランプ付は0.45)} | |
| 節電回路付 | 0.1(ランプ付のみ)※ [起動0.4、保持0.1] | |||
| ※皮相電力 VA | AC | 100V | 0.78(ランプ付:0.81) | 0.78(ランプ付:0.87) |
| 110V [115V] | 0.86(ランプ付:0.89) [0.94(ランプ付:0.97)] | 0.86(ランプ付:0.97) [0.94(ランプ付:1.07)] | ||
| 200V | 1.18(ランプ付:1.22) | 1.15(ランプ付:1.30) | ||
| 220V [230V] | 1.30(ランプ付:1.34) [1.42(ランプ付:1.46)] | 1.27(ランプ付:1.46) [1.39(ランプ付:1.60)] | ||
| サージ電圧保護回路 | ダイオード(DIN形ターミナル、無極性タイプはバリスタ) | |||
| インジケータランプ | LED(DIN形ターミナルのACはネオン球) | |||

構造図1

構造図2
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | アルミダイカスト | アーバンホワイト |
| 2 | ピストンプレート | 樹脂 | アーバンホワイト |
| 3 | エンドカバー | アルミダイカスト | アーバンホワイト |
| 4 | ピストン | 樹脂 | - |
| 5 | スプール弁Ass’y | - | - |
| 6 | スプールスプリング | SUS | - |
| 番号 | 部品名 | 品番 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | サブプレート注) | SYJ700-9-1(-Q) | 1/8 | アルミ ダイカスト |
| SYJ700-9-2(-Q) | 1/4 | |||
| 8 | パイロット弁 | V111(T)-□□□□ | - | - |
| - | ブラケットAss’y | SYJ700-19-1A | - | - |
注)CE対応の場合は末尾に「-Q」を付けてください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
322円 ( 354円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,247円 ( 7,972円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,438円 ( 7,082円 ) | 9日目 |
7,041円 ( 7,745円 ) | 9日目 |
7,509円 ( 8,260円 ) | 9日目 |
6,970円 ( 7,667円 ) | 9日目 |
7,304円 ( 8,034円 ) | 9日目 |
8,297円 ( 9,127円 ) | 9日目 |
6,624円 ( 7,286円 ) | 6日目 |
7,519円 ( 8,271円 ) | 9日目 |
7,299円 ( 8,029円 ) | 9日目 |
8,137円 ( 8,951円 ) | 6日目 |
7,084円 ( 7,792円 ) | 9日目 |
7,191円 ( 7,910円 ) | 9日目 |
6,976円 ( 7,674円 ) | 6日目 |
7,293円 ( 8,022円 ) | 9日目 |
7,181円 ( 7,899円 ) | 9日目 |
7,503円 ( 8,253円 ) | 9日目 |
7,493円 ( 8,242円 ) | 9日目 |
8,192円 ( 9,011円 ) | 6日目 |
8,368円 ( 9,205円 ) | 9日目 |
6,350円 ( 6,985円 ) | 6日目 |
6,670円 ( 7,337円 ) | 6日目 |
7,395円 ( 8,135円 ) | 9日目 |
6,350円 ( 6,985円 ) | 6日目 |
6,670円 ( 7,337円 ) | 6日目 |
7,304円 ( 8,034円 ) | 9日目 |
6,445円 ( 7,090円 ) | 6日目 |
6,965円 ( 7,662円 ) | 6日目 |
6,624円 ( 7,286円 ) | 9日目 |
6,487円 ( 7,136円 ) | 6日目 |
7,579円 ( 8,337円 ) | 9日目 |
6,868円 ( 7,555円 ) | 9日目 |
6,583円 ( 7,241円 ) | 6日目 |
7,980円 ( 8,778円 ) | 9日目 |
7,304円 ( 8,034円 ) | 9日目 |
7,288円 ( 8,017円 ) | 9日目 |
6,721円 ( 7,393円 ) | 6日目 |
7,729円 ( 8,502円 ) | 9日目 |
6,487円 ( 7,136円 ) | 6日目 |
7,288円 ( 8,017円 ) | 9日目 |
6,970円 ( 7,667円 ) | 9日目 |
7,406円 ( 8,147円 ) | 9日目 |
7,314円 ( 8,045円 ) | 6日目 |
6,995円 ( 7,695円 ) | 6日目 |
6,903円 ( 7,593円 ) | 5日目 |
6,904円 ( 7,594円 ) | 6日目 |
6,583円 ( 7,241円 ) | 9日目 |
6,857円 ( 7,543円 ) | 6日目 |
7,509円 ( 8,260円 ) | 9日目 |
6,970円 ( 7,667円 ) | 9日目 |
6,412円 ( 7,053円 ) | 5日目 |
8,051円 ( 8,856円 ) | 5日目 |
7,073円 ( 7,780円 ) | 15日目 |
8,051円 ( 8,856円 ) | 9日目 |
7,299円 ( 8,029円 ) | 9日目 |
7,395円 ( 8,135円 ) | 9日目 |
6,946円 ( 7,641円 ) | 6日目 |
6,868円 ( 7,555円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,138円 ( 7,852円 ) | 6日目 |
3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール SYJ700シリーズです。

SMC
3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール SYJ500シリーズ
パイロット弁カバーにステンレス材を使用して強度を向上しました。さらに、取り付けねじもM1.7からM2にして取り付けに対しても強度を向上しました。

SMC
3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット・ポペットタイプ ベース配管形 単体
(ACの場合)全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減します。パイロット弁に内蔵されたストレーナが、突発的な異物によるトラブルを防止します。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ
4.3通常価格(税別):5,579円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ
4通常価格(税別):5,483円~

CKD
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ
4.6通常価格(税別):2,937円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ
4.2通常価格(税別):5,939円~

ミスミ
電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)
3.3通常価格(税別):6,850円~

ミスミ
電磁弁 5ポート ベース配管型(ベース+電磁弁)/ベース単体
4.2通常価格(税別):2,580円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ
4.6通常価格(税別):4,934円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置
4.4通常価格(税別):1,787円~

CKD
【在庫品】単体バルブ パイロット式5ポート弁 4KA1~4シリーズ
4.5通常価格(税別):7,149円~