17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が293型番あります。

3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール SYJ500シリーズ

通常単価(税別)
4,9088,794
税込単価
5,3999,673
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

【特長】・パイロット弁カバーにステンレス材を使用して強度を向上・取り付けねじもM1.7からM2にして、...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が293型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

直接配管形

グロメット(G)、(H):SYJ5□2-□G/H□□-M5の寸法図

グロメット(G)、(H):SYJ5□2-□G/H□□-M5

ブラケット付きの場合:SYJ5□2-□G/H□□-M5-Fの寸法図

ブラケット付きの場合:SYJ5□2-□G/H□□-M5-F

L形プラグコネクタ(L):SYJ5□2-□L□□-M5(-F)の寸法図

L形プラグコネクタ(L):SYJ5□2-□L□□-M5(-F)

M形プラグコネクタ(M):SYJ5□2-□M□□-M5(-F)の寸法図

M形プラグコネクタ(M):SYJ5□2-□M□□-M5(-F)

  • ※ [ ]はACの場合。
  • ※ コネクタケーブル付きの外形図は、カタログをご参照ください。

ベース配管形(サブプレート付き)

グロメット(G)、(H):SYJ5□4-□G H□□-01□の寸法図

グロメット(G)、(H):SYJ5□4-□G H□□-01□

L形プラグコネクタ(L):SYJ5□4-□L□□-01□の寸法図

L形プラグコネクタ(L):SYJ5□4-□L□□-01□

M形プラグコネクタ(M):SYJ5□4-□M□□-01□の寸法図

M形プラグコネクタ(M):SYJ5□4-□M□□-01□

  • ※ [ ]はACの場合。
  • ※ コネクタケーブル付きの外形図は、カタログをご参照ください。

製品仕様

SYJ500シリーズ 直接配管形の外観

直接配管形

SYJ500シリーズ ベース配管形の外観

ベース配管形

仕様

使用流体空気
使用圧力範囲 MPa内部パイロット形+0.15~+0.7
周囲温度および使用流体温度 ℃-10~+50(ただし凍結なきこと。)
注1)応答時間 ms(0.5MPa時)25以下
最大作動頻度 Hz5
マニュアル(手動操作)ノンロックプッシュ式、プッシュターンロック式ドライバ操作形、プッシュターンロック式手操作形
パイロット排気方式パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形
給油不要
取付姿勢自由
注2)耐衝撃/耐振動 m/s2150/30
保護構造防塵(※ DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)

※ IEC60529による。
注1)JIS B8419:2010の動的性能試験による。(コイル温度20℃、定格電圧時、サージ電圧保護回路なしの場合)
注2)耐衝撃:主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)

製品仕様

リード線取出し方法グロメット(G)・(H)、L形プラグコネクタ(L)
M形プラグコネクタ(M)、DIN形ターミナル(D)・(Y)
M8コネクタ(W)
G, H, L, M, WD, Y
コイル定格電圧 VDC24、12、6、5、324、12
AC 50/60Hz100、110、200、220
許容電圧変動定格電圧の±10%※
消費電力 WDC標準0.35{ランプ付:0.4(DIN形ターミナルのランプ付は0.45)}
節電回路付0.1(ランプ付のみ)※
[起動0.4、保持0.1]
※皮相電力 VAAC100V0.78(ランプ付:0.81)0.78(ランプ付:0.87)
110V
[115V]
0.86(ランプ付:0.89)
[0.94(ランプ付:0.97)]
0.86(ランプ付:0.97)
[0.94(ランプ付:1.07)]
200V1.18(ランプ付:1.22)1.15(ランプ付:1.30)
220V
[230V]
1.30(ランプ付:1.34)
[1.42(ランプ付:1.46)]
1.27(ランプ付:1.46)
[1.39(ランプ付:1.60)]
サージ電圧保護回路ダイオード(DIN形ターミナル、無極性タイプはバリスタ)
インジケータランプLED(DIN形ターミナルのACはネオン球)
  • ※ AC110Vと115V、AC220Vと230Vは共用です。
  • ※ AC115V、AC230Vの場合、許容電圧変動は定格電圧の-15~+5%となります。
  • ※ 詳細はカタログをご参照ください。

外部パイロットタイプの仕様

外部パイロットタイプ(SYJ500R)の構造図

外部パイロットタイプ(SYJ500R)の構造図

  • 主弁の圧力から切離して別にパイロット弁の圧力を外部からとるタイプ。
  • 真空(-100kPaまで)や0.15MPa以下の低圧ラインで使用可能。
適用型番ベース配管形(SYJ514R, SYJ524R)
使用圧力範囲MPaメイン圧力-100kPa~+0.7
外部パイロット圧力+0.15~+0.7
  • ※ マニホールドにつきましてはカタログをご参照ください。
  • ※ 直接配管形の場合、外部パイロットタイプ(SYJ3□2R)はマニホールド専用です。

注意・禁止事項

  • ※ ご使用の前に必ず製品個別注意事項をお読みください。
  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

表示件数

用途

設置方法

切換の種類

電圧

配管口の種類

配管ねじの呼び

定格圧力

(MPa)

配管

CV値

パイロット給気

手動スイッチ

コイル仕様

リード線取出し方法

マニュアル

ランプ・サージ電圧保護回路

ブラケット

オーダーメイド仕様

CE対応

ボディオプション

IEC規格対応有無

最小発注数量
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
AC100V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ノンロック
標準
グロメットリード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
AC100V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ロック
標準
グロメットリード線長さ600mm
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ブラケット付
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
AC100V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタリード線付リード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ブラケットなし
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
AC100V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタリード線なし
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ブラケット付
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
AC100V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタリード線付リード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
AC100V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタリード線付リード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット付
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
AC100V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ロック
標準
L形プラグコネクタリード線付リード線長さ300mm
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット付
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
AC100V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ノンロック
標準
M形プラグコネクタリード線付リード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
AC100V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ロック
標準
M形プラグコネクタリード線付リード線長さ300mm
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット付
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
AC200V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ノンロック
標準
DIN形ターミナルコネクタ付
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
ブラケットなし
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
AC200V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ノンロック
標準
グロメットリード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ブラケットなし
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
AC200V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ノンロック
標準
グロメットリード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ブラケット付
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
AC200V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ノンロック
標準
グロメットリード線長さ600mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ブラケットなし
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
AC110V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタコネクタなし
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
AC110V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタリード線付リード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
AC110V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ノンロック
標準
M形プラグコネクタリード線付リード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
AC220V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ノンロック
標準
DIN形ターミナルコネクタ付
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ブラケットなし
なし
CE対応品
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
DC24V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ロック
標準
DIN形ターミナルコネクタ付
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ブラケット付
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
DC24V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ノンロック
標準
DIN形ターミナルコネクタなし
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ブラケットなし
なし
CE対応品
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
DC24V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ノンロック
標準
DIN形ターミナルコネクタ付
ノンロックプッシュ式
サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
ブラケット付
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
DC24V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ノンロック
標準
DIN形ターミナルコネクタ付
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
ブラケットなし
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
DC24V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ノンロック
標準
グロメットリード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ブラケットなし
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
DC24V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ノンロック
標準
グロメットリード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ブラケット付
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
DC24V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ロック
標準
グロメットリード線長さ300mm
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ブラケットなし
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
DC24V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ノンロック
標準
グロメットリード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
DC24V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ノンロック
標準
グロメットリード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
サージ電圧保護回路付
ブラケット付
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
DC24V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ノンロック
標準
グロメットリード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
DC24V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ノンロック
標準
グロメットリード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット付
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
DC24V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ノンロック
標準
グロメットリード線長さ600mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ブラケット付
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
DC24V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ノンロック
標準
グロメットリード線長さ600mm
ノンロックプッシュ式
サージ電圧保護回路付
ブラケット付
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
DC24V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ノンロック
標準
グロメットリード線長さ600mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
ブラケット付
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
DC24V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ノンロック
標準
グロメットリード線長さ600mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
ブラケットなし
なし
CE対応品
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
DC24V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタリード線付リード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ブラケットなし
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
DC24V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタリード線付リード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ブラケット付
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
DC24V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタリード線付リード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ブラケットなし
なし
CE対応品
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
DC24V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタリード線なし
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
DC24V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタコネクタなし
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ブラケット付
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
DC24V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタコネクタなし
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ブラケットなし
なし
CE対応品
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
DC24V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタコネクタなし
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
DC24V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタコネクタなし
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット付
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
DC24V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ロック
標準
L形プラグコネクタコネクタなし
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
DC24V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ロック
標準
L形プラグコネクタリード線付リード線長さ300mm
プッシュターンロック式手操作形
サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
DC24V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタリード線付リード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
ブラケット付
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
DC24V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタリード線付リード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
DC24V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタリード線付リード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット付
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
DC24V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ロック
標準
L形プラグコネクタリード線付リード線長さ300mm
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
DC24V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ロック
標準
L形プラグコネクタリード線付リード線長さ300mm
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット付
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
DC24V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ノンロック
標準
M形プラグコネクタリード線付リード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ブラケットなし
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
DC24V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ノンロック
標準
M形プラグコネクタリード線付リード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ブラケット付
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
DC24V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ロック
標準
M形プラグコネクタリード線付リード線長さ300mm
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ブラケットなし
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
DC24V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ロック
標準
M形プラグコネクタリード線付リード線長さ300mm
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ブラケット付
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
DC24V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ロック
標準
M形プラグコネクタリード線なし
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
ブラケットなし
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
DC24V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ノンロック
標準
M形プラグコネクタリード線なし
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット付
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
DC24V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ロック
標準
M形プラグコネクタコネクタなし
プッシュターンロック式ドライバ操作形
サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
ブラケット付
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
DC24V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ノンロック
標準
M形プラグコネクタコネクタなし
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
DC24V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ノンロック
標準
M形プラグコネクタコネクタなし
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット付
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
DC24V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ノンロック
標準
M形プラグコネクタコネクタなし
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
なし
CE対応品
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
DC24V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ロック
標準
M形プラグコネクタコネクタなし
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット付
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
DC24V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ノンロック
標準
M形プラグコネクタリード線付リード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
なし
CE対応品
パイロット弁個別排気形
なし
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
DC24V
M
M5
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.14
内部
ノンロック
標準
M形プラグコネクタリード線付リード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
ブラケット付
なし
非対応
パイロット弁個別排気形
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,049
( 5,554 )
9日目
5,605
( 6,166 )
9日目
5,819
( 6,401 )
9日目
5,675
( 6,243 )
9日目
5,487
( 6,036 )
9日目
5,339
( 5,873 )
9日目
5,697
( 6,267 )
9日目
6,228
( 6,851 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,701
( 6,271 )
6日目
6,838
( 7,522 )
9日目
5,188
( 5,707 )
6日目
5,339
( 5,873 )
9日目
5,429
( 5,972 )
15日目
5,675
( 6,243 )
9日目
5,188
( 5,707 )
19日目
5,487
( 6,036 )
9日目
6,343
( 6,977 )
9日目
6,891
( 7,580 )
9日目
5,329
( 5,862 )
6日目
5,950
( 6,545 )
9日目
6,077
( 6,685 )
6日目
5,269
( 5,796 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,304
( 5,834 )
6日目
4,908
( 5,399 )
6日目
5,253
( 5,778 )
6日目
5,159
( 5,675 )
6日目
5,049
( 5,554 )
6日目
5,197
( 5,717 )
6日目
5,298
( 5,828 )
6日目
5,385
( 5,924 )
6日目
5,906
( 6,497 )
9日目
6,046
( 6,651 )
9日目
5,295
( 5,825 )
6日目
5,450
( 5,995 )
6日目
5,642
( 6,206 )
9日目
5,149
( 5,664 )
6日目
5,159
( 5,675 )
9日目
5,288
( 5,817 )
11日目
5,149
( 5,664 )
6日目
5,298
( 5,828 )
6日目
5,452
( 5,997 )
11日目
5,542
( 6,096 )
9日目
5,801
( 6,381 )
19日目
5,188
( 5,707 )
6日目
5,598
( 6,158 )
5日目
5,188
( 5,707 )
6日目
5,339
( 5,873 )
6日目
5,301
( 5,831 )
5日目
5,723
( 6,295 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,346
( 5,881 )
9日目
5,298
( 5,828 )
9日目
6,410
( 7,051 )
9日目
5,298
( 5,828 )
6日目
5,702
( 6,272 )
9日目
5,149
( 5,664 )
6日目
5,298
( 5,828 )
6日目
5,748
( 6,323 )
9日目
5,610
( 6,171 )
9日目
5,748
( 6,323 )
11日目
5,478
( 6,026 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイロット弁カバーにステンレス材を使用して強度を向上
・取り付けねじもM1.7からM2にして、取り付けに対しても強度を向上

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール SYJ500シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qバルブのメタルシールと弾性体シールの違いは?
A
■メタルシール方式
・耐久性に優れており長寿命です
・摺動面の隙間から少量のエア漏れがあります
・微粒子異物のかみ込みによる固着に注意が必要です
・操作力が小さく、高速、高頻度の作動に適しています
■弾性体シール方式
・エア漏れが少ないです
・ドレン、油分によるパッキン膨潤に注意が必要です
・メタルに比べ操作力は大きくなります

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール SYJ500シリーズ
3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ500シリーズ
3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール SYJ700シリーズ
3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール SY100シリーズ
3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール V100シリーズ
3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SY100シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格4,908-7,606322 -2,695 -2,758 -4,535 -
通常出荷日在庫品1日目〜19日目在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜3日目〜
ポート数3ポート弁3ポート弁-3ポート弁3ポート弁3ポート弁
種類電磁弁電磁弁-電磁弁電磁弁電磁弁
ソレノイドの数シングルシングル-シングルシングルシングル
仕様無給油無給油 / クリーンルーム-低真空圧対応 / 無給油 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用 / 低電流無給油無給油 / クリーンルーム
電源切時の状態自己復帰(スプリングリターン)自己復帰(スプリングリターン)-自己復帰(スプリングリターン)自己復帰(スプリングリターン)自己復帰(スプリングリターン)

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング