メカニカル部品技術窓口
豊富なマニホールドオプションのソレノイドバルブ。【特長】・ISO 5599/I 規格準拠・抜群の応答性...
詳細を確認単位:mm


裏配管寸法図



ソレノイドバルブ VQ7-6シリーズ Size1/単体シリーズの外観

2位置シングルの表示記号

2位置ダブル(メタル)の表示記号
| バルブ仕様 | 弁構造 | メタルシール | 弾性体シール | |
|---|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気 | |||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | |||
| 最低使用圧力 | シングル | 0.15MPa | 0.20MPa | |
| ダブル | 0.15MPa | 0.15MPa | ||
| 3ポジション | 0.15MPa | 0.20MPa | ||
| 周囲温度および使用流体温度 | -10~+60℃注1) | -5~+60℃注1) | ||
| 給油 | 不要 | |||
| 手動操作 | プッシュ式(要工具形) | |||
| 耐衝撃/耐振動 | 150/30 m/s2注2) | |||
| 保護構造 | IP65(耐塵・防噴流) | |||
| 電気仕様 | コイル定格電圧 | DC12V、24V、AC100V、110V、200V、220V、240V(50/60Hz) | ||
| 許容電圧変動 | 定格電圧の±10% | |||
| コイル絶縁の種類 | B種相当 | |||
| 消費電力(電流値) | DC24V | DC1W(42mA) | ||
| DC12V | DC1W(83mA) | |||
| AC100V注3) | 1.2VA(12mA) | |||
| AC110V注3) | 1.3VA(11.5mA) | |||
| AC120V注3) | 1.5VA(12mA) | |||
| AC200V注3) | 2.5VA(12.5mA) | |||
| AC220V注3) | 2.6VA(13mA) | |||
| AC230V注3) | 2.8VA(12.5mA) | |||
| AC240V注3) | 3VA(13mA) | |||
注1)低温の場合はドライエアを使用し結露なきこと。
注2)耐衝撃:落下式衝撃試験機で主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤作動なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤作動なし。(初期における値)
注3)ACコイル仕様は整流素子付きになるため、起動と励磁による消費電力の差はありません。
| シリーズ | 位置数 | 型番 | 管接続口径 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VQ7-6 | 2位置 | シングル | メタルシール | VQ7-6-FG-S-□ | 1/4 |
| 弾性体シール | VQ7-6-FG-S-□R | ||||
| ダブル | メタルシール | VQ7-6-FG-D-□ | |||
| 弾性体シール | VQ7-6-FG-D-□R | ||||
| 3位置 | クローズドセンタ | メタルシール | VQ7-6-FHG-D-□ | ||
| 弾性体シール | VQ7-6-FHG-D-□R | ||||
| エキゾーストセンタ | メタルシール | VQ7-6-FJG-D-□ | |||
| 弾性体シール | VQ7-6-FJG-D-□R | ||||
| パーフェクトタイプ | メタルシール | VQ7-6-FPG-D-□ | |||
| 弾性体シール | VQ7-6-FPG-D-□R | ||||
| プレッシャセンタ | メタルシール | VQ7-6-FIG-D-□ | |||
| 弾性体シール | VQ7-6-FIG-D-□R | ||||
| シリーズ | 流量特性 | 応答時間ms注1 | 質量 kg注2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1→4/2(P→A/B) | 4/2→5/3(A/B→EA/EB) | |||||||
| C [dm3/(s・bar)] | b | Cv | C [dm3/(s・bar)] | b | Cv | |||
| VQ7-6 | 4.1 | 0.10 | 0.9 | 5.2 | 0.10 | 1.1 | 20以下 | 0.40 |
| 5.0 | 0.13 | 1.1 | 6.0 | 0.11 | 1.4 | 25以下 | ||
| 4.1 | 0.10 | 0.9 | 5.2 | 0.10 | 1.1 | 12以下 | 0.45 | |
| 5.0 | 0.13 | 1.1 | 6.0 | 0.11 | 1.4 | 15以下 | ||
| 4.1 | 0.10 | 0.9 | 5.2 | 0.10 | 1.1 | 40以下 | 0.48 | |
| 5.0 | 0.13 | 1.1 | 5.6 | 0.20 | 1.3 | 45以下 | ||
| 4.1 | 0.10 | 0.9 | 5.2 | 0.10 | 1.1 | 40以下 | 0.48 | |
| 4.8 | 0.16 | 1.1 | 6.0 | 0.17 | 1.4 | 45以下 | ||
| 1.4 | - | - | 3.1 | - | - | 50以下 | 0.84 | |
| 1.4 | - | - | 3.1 | - | - | 50以下 | ||
| 4.1 | 0.10 | 0.9 | 5.2 | 0.08 | 1.1 | 40以下 | 0.48 | |
| 5.6 | 0.15 | 1.2 | 5.9 | 0.08 | 1.3 | 45以下 | ||
注1)JIS B 8419:2010による(供給圧力0.5MPaランプ・サージ電圧保護回路付き、クリーンエア使用時の値。)圧力およびエア質によって応答時間の数値は変わります。ダブルタイプはON時の値。
注2)サブプレートなしの質量。(サブプレート:0.37kg)

メタルシールタイプ/VQ7-6-FPG-D-□

弾性体シールタイプ/VQ7-6-FG-S-□R□
各部名称
※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,482円 ( 15,930円 ) | 6日目 |
14,757円 ( 16,233円 ) | 19日目 |
15,898円 ( 17,488円 ) | 19日目 |
19,306円 ( 21,237円 ) | 19日目 |
15,898円 ( 17,488円 ) | 19日目 |
15,671円 ( 17,238円 ) | 19日目 |
17,629円 ( 19,392円 ) | 19日目 |
15,898円 ( 17,488円 ) | 19日目 |
14,482円 ( 15,930円 ) | 6日目 |
14,757円 ( 16,233円 ) | 19日目 |
15,898円 ( 17,488円 ) | 19日目 |
16,173円 ( 17,790円 ) | 19日目 |
15,671円 ( 17,238円 ) | 19日目 |
16,818円 ( 18,500円 ) | 19日目 |
16,834円 ( 18,517円 ) | 19日目 |
16,173円 ( 17,790円 ) | 19日目 |
15,671円 ( 17,238円 ) | 19日目 |
16,818円 ( 18,500円 ) | 19日目 |
15,898円 ( 17,488円 ) | 19日目 |
15,898円 ( 17,488円 ) | 19日目 |
14,254円 ( 15,679円 ) | 19日目 |
14,482円 ( 15,930円 ) | 6日目 |
16,580円 ( 18,238円 ) | 19日目 |
15,898円 ( 17,488円 ) | 19日目 |
16,818円 ( 18,500円 ) | 19日目 |
15,898円 ( 17,488円 ) | 19日目 |
16,173円 ( 17,790円 ) | 19日目 |
15,671円 ( 17,238円 ) | 19日目 |
16,818円 ( 18,500円 ) | 19日目 |
14,254円 ( 15,679円 ) | 19日目 |
15,401円 ( 16,941円 ) | 19日目 |
15,401円 ( 16,941円 ) | 19日目 |
15,127円 ( 16,640円 ) | 19日目 |
16,543円 ( 18,197円 ) | 19日目 |
14,254円 ( 15,679円 ) | 19日目 |
14,482円 ( 15,930円 ) | 19日目 |
14,757円 ( 16,233円 ) | 19日目 |
15,898円 ( 17,488円 ) | 19日目 |
15,671円 ( 17,238円 ) | 19日目 |
15,898円 ( 17,488円 ) | 19日目 |
15,898円 ( 17,488円 ) | 19日目 |
15,401円 ( 16,941円 ) | 19日目 |
16,314円 ( 17,945円 ) | 19日目 |
17,092円 ( 18,801円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,323円 ( 16,855円 ) | 19日目 |
16,465円 ( 18,112円 ) | 6日目 |
16,740円 ( 18,414円 ) | 19日目 |
17,384円 ( 19,122円 ) | 19日目 |
16,465円 ( 18,112円 ) | 19日目 |
16,465円 ( 18,112円 ) | 6日目 |
18,791円 ( 20,670円 ) | 19日目 |
16,236円 ( 17,860円 ) | 19日目 |
17,384円 ( 19,122円 ) | 19日目 |
16,465円 ( 18,112円 ) | 19日目 |
19,505円 ( 21,456円 ) | 19日目 |
16,465円 ( 18,112円 ) | 19日目 |
16,465円 ( 18,112円 ) | 19日目 |
14,820円 ( 16,302円 ) | 19日目 |
15,049円 ( 16,554円 ) | 6日目 |
15,323円 ( 16,855円 ) | 19日目 |
豊富なマニホールドオプションのソレノイドバルブ。
【特長】
・ISO 5599/I 規格準拠
・抜群の応答性能・長寿命
・保護構造で、IP65対応
・耐塵・防噴流形
・軽量で、省スペース・省容積
・主弁構造にメタルシールと弾性体シールを用意し、あらゆる使用環境・条件に対応
・ソレノイドの数:ダブル、シングル
・ねじの種類:Rc、NPTF、G

SMC
ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7-8シリーズ Size2 単体
ソレノイドバルブとなります。ISO規格に準拠したインターフェイスで抜群の応答性能・長寿命です。主弁構造にメタルシールと弾性体シールを用意し、あらゆる使用環境・条件に対応します。


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワークが可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ
4.3通常価格(税別):5,579円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ
4通常価格(税別):5,483円~

CKD
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ
4.6通常価格(税別):2,937円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ
4.2通常価格(税別):5,939円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ
4.6通常価格(税別):4,934円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VQZ1000・2000・3000シリーズ
4通常価格(税別):5,167円~

ミスミ
電磁弁 5ポート ベース配管型(ベース+電磁弁)/ベース単体
4.2通常価格(税別):2,580円~

ミスミ
電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)
3.3通常価格(税別):6,850円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置
4.4通常価格(税別):1,787円~