メカニカル部品技術窓口
主弁構造が弾性体シールのソレノイドバルブ。【特長】・VFR2000シリーズ・豊富なサイズバリエーション...
詳細を確認単位:mm

※( )内数値は、1/8の場合

裏配管の場合
2位置ダブル:VFR2200-□F-01/02

※その他寸法はシングルタイプと同じです。
3位置クローズドセンタ:VFR2300-□F-01/02、3位置エキゾーストセンタ:VFR2400-□F01/02、3位置プレッシャセンタ:VFR2500-□F01/02

※その他寸法はシングルタイプと同じです。

※( )内数値は、1/8の場合

裏配管の場合

※その他寸法はグロメットタイプと同じです。

※その他寸法はグロメットタイプと同じです。

プラグインタイプ

ノンプラグインタイプ
| バルブ仕様 | 使用流体 | 空気 | ||
|---|---|---|---|---|
| 使用圧力範囲 | 2位置シングル・3位置 | 0.2~0.9MPa | ||
| 2位置ダブル | 0.1~0.9MPa | |||
| 周囲温度および使用流体温度 | -10~+50℃(ただし、凍結なきこと。) | |||
| 給油 | 無給油注1) | |||
| 手動操作 | ノンロックプッシュ式 | |||
| 取付姿勢 | 自由 | |||
| 耐衝撃/耐振動 | 300/50m/s2注2) | |||
| 保護構造 | 防塵 | |||
| 電気仕様 | コイル定格電圧 | AC100V、200V(50/60Hz)、DC24V | ||
| 許容電圧変動 | 定格電圧の-15~+10% | |||
| 皮相電力 AC注3) | 起動 | 5.6VA/50Hz、5.0VA/60Hz | ||
| 励磁 | 3.4VA(2.1W)/50Hz、2.3VA(1.5W)/60Hz | |||
| 消費電力 DC注3) | 1.8W(2.04W:ランプ・サージ付) | |||
| リード線取出し方法 | プラグインタイプ | コンジットターミナル | ||
| ノンプラグインタイプ | グロメット、グロメットターミナル、 コンジットターミナル、DIN形ターミナル、 L形プラグコネクタ、M形プラグコネクタ | |||
注1)給油する場合はタービン油1種(ISO VG32)を使用すること。
注2)耐衝撃:落下式衝撃試験機で主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)
注3)定格電圧時。
| 位置ソレノイド数 | 型番 | 管接続口径Rc | 流量特性注1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラグイン | ノンプラグイン | 1→4/2(P→A/B) | |||||
| C 〔dm3/(s・bar)〕 | b | Cv | |||||
| 2位置 | シングル | VFR2100 | VFR2110 | 1/8 | 2.5 | 0.18 | 0.58 |
| 1/4 | 2.8 | 0.24 | 0.62 | ||||
| ダブル | VFR2200 | VFR2210 | 1/8 | 2.4 | 0.21 | 0.56 | |
| 1/4 | 2.6 | 0.27 | 0.62 | ||||
| 3位置 | クローズド センタ | VFR2300 | VFR2310 | 1/8 | 1.3 | 0.45 | 0.36 |
| 1/4 | 1.3 | 0.45 | 0.36 | ||||
| エキゾースト センタ | VFR2400 | VFR2410 | 1/8 | 0.79 | 0.53 | 0.24 | |
| 1/4 | 0.79 | 0.53 | 0.24 | ||||
| プレッシャ センタ | VFR2500 | VFR2510 | 1/8 | 2.8〔0.65〕 | 0.24〔0.60〕 | 0.68〔0.21〕 | |
| 1/4 | 3.2〔0.75〕 | 0.26〔0.55〕 | 0.73〔0.23〕 | ||||
| 位置ソレノイド数 | 型番 | 流量特性注1) | 最大 作動頻度Hz注2) | 応答時間ms注3) | 質量kg注4) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラグイン | ノンプラグイン | 4/2→5/3(A/B→EA/EB) | |||||||
| C 〔dm3/(s・bar)〕 | b | Cv | |||||||
| 2位置 | シングル | VFR2100 | VFR2110 | 3.0 | 0.27 | 0.70 | 10 | 20以下 | 0.34(0.32) |
| 3.0 | 0.27 | 0.70 | |||||||
| ダブル | VFR2200 | VFR2210 | 3.1 | 0.28 | 0.74 | 10 | 20以下 | 0.42(0.44) | |
| 3.1 | 0.28 | 0.74 | |||||||
| 3位置 | クローズド センタ | VFR2300 | VFR2310 | 1.4 | 0.46 | 0.41 | 5 | 30以下 | 0.43(0.45) |
| 1.4 | 0.46 | 0.41 | |||||||
| エキゾースト センタ | VFR2400 | VFR2410 | 3.1〔0.89〕 | 0.24〔0.51〕 | 0.74〔0.27〕 | 5 | 30以下 | 0.43(0.45) | |
| 3.1〔0.89〕 | 0.24〔0.51〕 | 0.74〔0.27〕 | |||||||
| プレッシャ センタ | VFR2500 | VFR2510 | 0.89 | 0.53 | 0.27 | 5 | 30以下 | 0.43(0.45) | |
| 0.89 | 0.53 | 0.27 | |||||||
注1)〔 〕内はノーマル位置の場合を示す。
注2)最小作動頻度は30日に1回。
注3)JIS B8419:2010の動的性能試験による(0.5MPa、コイル温度20℃、定格電圧時、サージ電圧保護回路なしの場合)。
注4)表はVFR2□00-□FZ-01/02の場合の値で、( )内はVFR2□10-□DZ-01/02の場合を示す。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,214円 ( 3,535円 ) | 19日目 |
3,563円 ( 3,919円 ) | 19日目 |
3,214円 ( 3,535円 ) | 19日目 |
3,563円 ( 3,919円 ) | 19日目 |
3,214円 ( 3,535円 ) | 19日目 |
3,563円 ( 3,919円 ) | 19日目 |
3,214円 ( 3,535円 ) | 19日目 |
3,563円 ( 3,919円 ) | 19日目 |
3,015円 ( 3,317円 ) | 19日目 |
3,289円 ( 3,618円 ) | 19日目 |
3,015円 ( 3,317円 ) | 19日目 |
3,289円 ( 3,618円 ) | 19日目 |
3,015円 ( 3,317円 ) | 19日目 |
3,289円 ( 3,618円 ) | 19日目 |
3,015円 ( 3,317円 ) | 19日目 |
3,289円 ( 3,618円 ) | 19日目 |
3,427円 ( 3,770円 ) | 19日目 |
3,427円 ( 3,770円 ) | 19日目 |
3,427円 ( 3,770円 ) | 19日目 |
3,427円 ( 3,770円 ) | 19日目 |
3,751円 ( 4,126円 ) | 19日目 |
3,974円 ( 4,371円 ) | 19日目 |
3,751円 ( 4,126円 ) | 19日目 |
3,974円 ( 4,371円 ) | 19日目 |
3,751円 ( 4,126円 ) | 19日目 |
3,974円 ( 4,371円 ) | 19日目 |
3,751円 ( 4,126円 ) | 19日目 |
3,974円 ( 4,371円 ) | 19日目 |
2,543円 ( 2,797円 ) | 19日目 |
2,543円 ( 2,797円 ) | 19日目 |
2,543円 ( 2,797円 ) | 19日目 |
2,543円 ( 2,797円 ) | 19日目 |
2,569円 ( 2,826円 ) | 19日目 |
2,569円 ( 2,826円 ) | 19日目 |
2,569円 ( 2,826円 ) | 19日目 |
2,569円 ( 2,826円 ) | 19日目 |
2,999円 ( 3,299円 ) | 19日目 |
2,999円 ( 3,299円 ) | 19日目 |
2,999円 ( 3,299円 ) | 19日目 |
2,999円 ( 3,299円 ) | 19日目 |
3,289円 ( 3,618円 ) | 19日目 |
3,563円 ( 3,919円 ) | 19日目 |
3,289円 ( 3,618円 ) | 19日目 |
3,563円 ( 3,919円 ) | 19日目 |
3,289円 ( 3,618円 ) | 19日目 |
3,563円 ( 3,919円 ) | 19日目 |
3,289円 ( 3,618円 ) | 19日目 |
3,563円 ( 3,919円 ) | 19日目 |
3,015円 ( 3,317円 ) | 19日目 |
3,289円 ( 3,618円 ) | 19日目 |
3,015円 ( 3,317円 ) | 19日目 |
3,289円 ( 3,618円 ) | 19日目 |
3,015円 ( 3,317円 ) | 19日目 |
3,289円 ( 3,618円 ) | 19日目 |
3,015円 ( 3,317円 ) | 19日目 |
3,289円 ( 3,618円 ) | 19日目 |
3,427円 ( 3,770円 ) | 19日目 |
3,699円 ( 4,069円 ) | 19日目 |
3,427円 ( 3,770円 ) | 19日目 |
3,699円 ( 4,069円 ) | 19日目 |
主弁構造が弾性体シールのソレノイドバルブ。
【特長】
・VFR2000シリーズ
・豊富なサイズバリエーション
・中・大型シリンダ駆動用
・マニホールド型式:VV5FR2、VV5FR3、VV5FR4、VV5FR5



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ
4.3通常価格(税別):5,579円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ
4通常価格(税別):5,483円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ
4.2通常価格(税別):5,939円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ
4.6通常価格(税別):4,934円~

CKD
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ
4.6通常価格(税別):2,937円~

ミスミ
電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)
3.3通常価格(税別):6,850円~

ミスミ
電磁弁 5ポート ベース配管型(ベース+電磁弁)/ベース単体
4.2通常価格(税別):2,580円~

SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ
4通常価格(税別):274円~

SMC
乾燥エア用パイロット式 2ポートソレノイドバルブ VQ20・30シリーズ 単体
5通常価格(税別):1,553円~