メカニカル部品技術窓口
小さな消費電力(1.8W DC)のソレノイドバルブ・VFS2000シリーズ。【特長】・旧型式:VF2□...
詳細を確認
2位置シングル:VFS2100-□F(Z)-01/02

2位置シングル:VFS2100-□F(Z)-01/02の裏配管の場合

2位置ダブル:VFS2200-□F(Z)-01/02、3位置クローズドセンタ:VFS2300-□F(Z)-01/02、3位置エキゾーストセンタ:VFS2400-□F(Z)-01/02、3位置プレッシャセンタ:VFS2500-□F(Z)-01/02

3位置パーフェクト:VFS2600-□F(Z)-01/02
※( )内数値は、Rc1/8の場合

プラグインタイプの外観

ノンプラグインタイプの外観
| バルブ仕様 | 使用流体 | 空気 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | |||
| 最低使用圧力 | 2位置 | 0.1MPa | ||
| 3位置 | 0.15MPa | |||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | |||
| 周囲温度および使用流体温度 | 注1)-10~60℃ | |||
| 給油 | 注2)無給油 | |||
| パイロット弁手動操作 | ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) | |||
| 耐衝撃/耐振動 | 注3)150/50m/s2 | |||
| 保護構造 | 注4)G・E形:防塵(IP50相当)、F・T・D形:防まつ(IP54相当)注6) | |||
| 電気仕様 | コイル定格電圧 | AC100V、200V(50/60Hz)、DC24V | ||
| 許容電圧変動 | 定格電圧の-15%~+10% | |||
| コイル絶縁の種類 | 注5)B種相当(130℃) | |||
| 皮相電力(消費電力) AC | 起動 | 5.6VA/50Hz、5.0VA/60Hz | ||
| 励磁 | 3.4VA(2.1W)/50Hz、2.3VA(1.5W)/60Hz | |||
| 消費電力 DC | 1.8W(2.04W:ランプ・サージ付) | |||
| リード線取出し方法 | プラグインタイプ | コンジットターミナル | ||
| ノンプラグインタイプ | グロメットターミナル、DIN形ターミナル | |||
注1)低温の場合は、ドライエアでご使用ください。
注2)給油する場合には、タービン油1種(ISO VG32)を使用してください。
注3)耐衝撃:落下式衝撃試験機で主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)
注4)JIS C 0920による。
注5)JIS C 4003による。
注6)F形の保護構造はランプ・サージ保護回路無しの場合を示します。ランプ・サージ保護回路付きはIP50相当になります。
| パイロット方式 | 注)外部パイロット形 |
|---|---|
| 手動操作 | ノンロックプッシュ式(突出形)、ロック式(要工具形)、ロック式(レバー形) |
| コイル定格電圧 | AC110~120V、220V・240V50/60Hz |
| DC12V、100V | |
| 配管仕様 | 裏配管形 |
| オプション | ランプ・サージ電圧保護回路付 |
注)使用圧力:0~1MPa/パイロット圧力:(2位置)0.1~1MPa・(3位置)0.15~1MPa
| 位置ソレノイド数 | 型式 | 管接続 口径 Rc | 流量特性 | 注1)最大作動頻度 CPM | 注2)応答時間 ms | 注3)質量 kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラグイン | ノンプラグイン | 1→4/2(P→A/B) | 4/2→5/3(A/B→R1/R2) | ||||||||||
| C 〔dm3/(s・bar)〕 | b | Cv | C 〔dm3/(s・bar)〕 | b | Cv | ||||||||
| 2位置 | シングル | VFS2100 | VFS2110 | 1/8 | 2.4 | 0.16 | 0.55 | 2.8 | 0.20 | 0.65 | 1,200 | 15以下 | 0.34 |
| 1/4 | 2.5 | 0.18 | 0.58 | 2.8 | 0.21 | 0.65 | |||||||
| ダブル | VFS2200 | VFS2210 | 1/8 | 2.4 | 0.16 | 0.55 | 2.8 | 0.20 | 0.65 | 1,200 | 13以下 | 0.42 | |
| 1/4 | 2.5 | 0.18 | 0.58 | 2.8 | 0.21 | 0.65 | |||||||
| 3位置 | クローズドセンタ | VFS2300 | VFS2310 | 1/8 | 2.3 | 0.14 | 0.53 | 2.6 | 0.20 | 061 | 600 | 20以下 | 0.43 |
| 1/4 | 2.5 | 0.18 | 0.58 | 2.6 | 0.23 | 0.62 | |||||||
| エキゾーストセンタ | VFS2400 | VFS2410 | 1/8 | 2.4 | 0.15 | 0.54 | 2.7 | 0.25 | 0.63 | 600 | 20以下 | 0.43 | |
| 1/4 | 2.5 | 0.20 | 0.60 | 2.7 | 0.24 | 0.63 | |||||||
| プレッシャセンタ | VFS2500 | VFS2510 | 1/8 | 2.5 | 0.11 | 0.55 | 2.7 | 0.20 | 0.62 | 600 | 20以下 | 0.43 | |
| 1/4 | 2.8 | 0.17 | 0.63 | 2.7 | 0.22 | 0.63 | |||||||
| パーフェクト | VFS2600 | VFS2610 | 1/8 | 1.2 | - | - | 1.3 | - | - | 600 | 25以下 | 0.6 | |
| 1/4 | 1.2 | - | - | 1.3 | - | - | |||||||
注1)最小作動頻度はJIS B 8419:2010(30日に1回)による。
注2)JIS B 8419:2010による(供給圧力0.5MPa時の値)。
注3)VFS2□00-□FZ-01の場合の値。
注4)注1)、注2)は管理されたクリーンエアによる。

2位置シングル

2位置ダブル
| 番号 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ボディ | アルミダイカスト |
| 2 | サブプレート | アルミダイカスト |
| 3 | スプール・スリーブ | ステンレス鋼 |
| 4 | アダプタプレート | 樹脂 |
| 5 | エンドプレート | 樹脂 |
| 6 | ピストン | 樹脂 |
| 7 | ジャンクションカバー | 樹脂 |
| 8 | カバー | 樹脂 |
| 9 | 復帰スプリング | ステンレス鋼 |
| 10 | ガスケット | HNBR |
| 11 | 六角穴付ボルト | 鋼 |
| 12 | ディテントアセンブリ | - |
| 13 | パイロット弁アセンブリ | - |
※デジタルカタログP.915のパイロット弁アセンブリ型式表示方法をご参照ください。

2位置シングル

3位置クローズドセンタ
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,214円 ( 3,535円 ) | 19日目 |
3,214円 ( 3,535円 ) | 19日目 |
3,214円 ( 3,535円 ) | 19日目 |
3,214円 ( 3,535円 ) | 19日目 |
3,106円 ( 3,417円 ) | 19日目 |
3,106円 ( 3,417円 ) | 19日目 |
3,106円 ( 3,417円 ) | 19日目 |
3,106円 ( 3,417円 ) | 19日目 |
3,536円 ( 3,890円 ) | 19日目 |
3,536円 ( 3,890円 ) | 19日目 |
3,536円 ( 3,890円 ) | 19日目 |
3,536円 ( 3,890円 ) | 19日目 |
3,751円 ( 4,126円 ) | 19日目 |
3,751円 ( 4,126円 ) | 19日目 |
3,751円 ( 4,126円 ) | 19日目 |
3,751円 ( 4,126円 ) | 19日目 |
3,112円 ( 3,423円 ) | 19日目 |
3,112円 ( 3,423円 ) | 19日目 |
3,112円 ( 3,423円 ) | 19日目 |
3,112円 ( 3,423円 ) | 19日目 |
3,541円 ( 3,895円 ) | 19日目 |
3,541円 ( 3,895円 ) | 19日目 |
3,541円 ( 3,895円 ) | 19日目 |
3,541円 ( 3,895円 ) | 19日目 |
2,543円 ( 2,797円 ) | 16日目 |
2,543円 ( 2,797円 ) | 19日目 |
2,543円 ( 2,797円 ) | 19日目 |
2,543円 ( 2,797円 ) | 19日目 |
2,569円 ( 2,826円 ) | 19日目 |
2,569円 ( 2,826円 ) | 19日目 |
2,569円 ( 2,826円 ) | 19日目 |
2,569円 ( 2,826円 ) | 19日目 |
2,999円 ( 3,299円 ) | 19日目 |
2,999円 ( 3,299円 ) | 19日目 |
2,999円 ( 3,299円 ) | 19日目 |
2,999円 ( 3,299円 ) | 19日目 |
3,106円 ( 3,417円 ) | 19日目 |
3,106円 ( 3,417円 ) | 19日目 |
3,106円 ( 3,417円 ) | 19日目 |
3,106円 ( 3,417円 ) | 19日目 |
3,536円 ( 3,890円 ) | 19日目 |
3,536円 ( 3,890円 ) | 19日目 |
3,536円 ( 3,890円 ) | 19日目 |
3,536円 ( 3,890円 ) | 19日目 |
3,289円 ( 3,618円 ) | 19日目 |
3,289円 ( 3,618円 ) | 19日目 |
3,289円 ( 3,618円 ) | 19日目 |
3,289円 ( 3,618円 ) | 19日目 |
3,106円 ( 3,417円 ) | 19日目 |
3,106円 ( 3,417円 ) | 19日目 |
3,106円 ( 3,417円 ) | 19日目 |
3,106円 ( 3,417円 ) | 19日目 |
3,517円 ( 3,869円 ) | 19日目 |
3,517円 ( 3,869円 ) | 19日目 |
3,517円 ( 3,869円 ) | 19日目 |
3,517円 ( 3,869円 ) | 19日目 |
3,699円 ( 4,069円 ) | 19日目 |
3,699円 ( 4,069円 ) | 19日目 |
3,699円 ( 4,069円 ) | 19日目 |
3,699円 ( 4,069円 ) | 19日目 |
小さな消費電力(1.8W DC)のソレノイドバルブ・VFS2000シリーズ。
【特長】
・旧型式:VF2□00、VF2□10シリーズと互換性ある
・大きなバルブ容量は1/4:C:2.8dm3/(s・bar)
・簡単な保守点検

SMC
5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS3000
SMC社のソレノイドバルブとなります。バルブ容量が大きく、低消費電力です。保守点検も簡単にできます。サブプレートは、プラグインタイプとノンプラグインタイプの2種類からお選びいただけます。

SMC
5ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール VFR2000
SMC社のソレノイドバルブとなります。中・大型シリンダ駆動用で、サイズバリエーションが豊富です。主弁構造が弾性体シールとなっています。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ
4.3通常価格(税別):5,579円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ
4通常価格(税別):5,483円~

CKD
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ
4.6通常価格(税別):2,937円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ
4.2通常価格(税別):5,939円~

ミスミ
電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)
3.3通常価格(税別):6,850円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ
4.6通常価格(税別):4,934円~

ミスミ
電磁弁 5ポート ベース配管型(ベース+電磁弁)/ベース単体
4.2通常価格(税別):2,580円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置
4.4通常価格(税別):1,787円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール SYJ300シリーズ
5通常価格(税別):665円~