17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が109型番あります。

5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ SQ1000シリーズ

通常単価(税別)
4,90910,759
税込単価
5,40011,835
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

背圧防止弁内蔵のソレノイドバルブ。【特長】・プラグリードタイプ SQ1000シリーズ・ワンタッチ管継手...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が109型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

プラグリードタイプ SQ1000シリーズの外観
バルブ仕様弁構造メタルシール弾性体シール
使用流体空気
最高使用圧力0.7MPa(高圧タイプ注3):1.0MPa)
最低使用圧力シングル0.1MPa0.15MPa
ダブル(ダブルソレノイド)0.1MPa0.1MPa
3ポジション0.1MPa0.2MPa
4ポジション-0.15MPa
周囲温度および使用流体温度-10~+50℃注1)
給油不要
パイロット弁手動操作プッシュ式/ロック式(要工具形)
耐振動/耐衝撃注2)30/150m/s2
保護構造防塵
ソレノイド仕様コイル定格電圧DC12V、24V
許容電圧変動定格電圧の±10%
コイル絶縁の種類B種相当
消費電力
(電流値)
DC24VDC0.4W(17mA)、DC0.95W(40mA)注4)
DC12VDC0.4W(34mA)、DC0.95W(80mA)注4)

注1)低温の場合はドライエアを使用し結露なきこと。
注2)耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤作動なし。 (初期における値)
耐衝撃:落下式衝撃試験機で、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤作動なし。
注3)メタルシールタイプのみ。
注4)高速応答・高圧タイプの値。

シリーズ切換方式シール方式型番流量特性注1)応答時間[ms]注2)質量
(g)
1→4/2(P→A/B)4→5(A→R1)標準
(0.4W)
高速応答
(0.95W)
C〔dm3/(s・bar)〕bCvC〔dm3/(s・bar)〕bCv
SQ10002位置シングルメタルシールSQ11400.620.100.140.630.110.1426以下12以下80
弾性体シールSQ11410.790.200.190.800.200.1924以下15以下80
ダブルメタルシールSQ1240D0.620.100.140.630.110.1413以下10以下95
弾性体シールSQ1241D0.790.200.190.800.200.1920以下15以下95
3位置クローズドセンタメタルシールSQ13400.580.120.140.630.110.1444以下29以下100
弾性体シールSQ13410.640.200.150.580.260.1639以下25以下100
エキゾーストセンタメタルシールSQ14400.580.120.140.600.140.1444以下29以下100
弾性体シールSQ14410.640.200.150.800.200.1939以下25以下100
プレッシャセンタメタルシールSQ15400.620.120.140.630.140.1444以下29以下100
弾性体シールSQ15410.790.210.190.590.200.1439以下25以下100
4位置デュアル3ポート弁弾性体シールSQ1A41
SQ1B41
SQ1C41
0.590.280.150.590.280.1527以下14以下95

注1)シリンダポート管接続口径C6、CYL.→EXH.の値。2→3(B→R2)は4→5(A→R1)に対し、約30%低下します。
注2)JIS B 8375-1981による。(供給圧力0.5MPa、ランプ・サージ電圧保護回路付きの値。圧力およびエア質によって変わります。)

JIS記号

2位置シングルのJIS記号

2位置シングル

3位置クローズドセンタのJIS記号

3位置クローズドセンタ

4位置デュアル3ポート弁(B)のJIS記号

4位置デュアル3ポート弁(B)

シリンダポート管接続口径

横配管の外観

横配管の外観

上配管の外観

上配管の外観

※横配管への変更が可能です。

  • φ3.2(管接続口径3.2mm)用ワンタッチ管継手
  • φ4(管接続口径4mm)用ワンタッチ管継手
  • φ6(管接続口径6mm)用ワンタッチ管継手

リード線取り出し方法

プラグコネクタタイプ リード線300mm付きの外観

プラグコネクタタイプ リード線300mm付きの外観

プラグコネクタタイプ コネクタなし(F・P・Jキットマニホールド用)の外観

プラグコネクタタイプ コネクタなし(F・P・Jキットマニホールド用)の外観

※集中配線タイプマニホールド、F・P・Jキットの場合、リード線はマニホールド側に付きます。

商品特長詳細

バルブを取り外すことなく、ワンタッチ管継手の交換が可能

バルブを取り外すことなく、ワンタッチ管継手の交換が可能

コネクタ取り出し方向がワンプッシュで変更可能

コネクタ取り出し方向がワンプッシュで変更可能

注意・禁止事項

  • ※ バルブを長期間連続的に通電すると、コイルの発熱による温度上昇でバルブの性能低下および、寿命低下や接近する周辺機器に悪影響を与える場合があります。
  • ※ バルブを連続通電で使用される場合は必ず標準タイプ(0.4W)を周囲温度40℃以下で使用し、放熱に十分注意願います。
  • ※ 特に隣り合う3連以上を同時に長期連続通電する場合やデュアル3ポート弁において、A側、B側を同時に長期連続通電する場合は、温度上昇が大きくなりますので、十分注意してください。
  • ※ ご使用の前に必ず製品個別注意事項をお読みください。
  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

表示件数

ポート数

切換の種類

ソレノイドの数

電圧

電源切時の状態

配管口の種類

配管ねじの呼び

定格圧力

(MPa)

接続チューブ径

CV値

シールの種類

パイロット給気

リード線取出し方法

マニュアル

CE対応

配管仕様

ファンクション

コモン仕様

ポートプラグ取付ポート

マニホールドブロックの有無

最小発注数量
デュアル3ポート弁
[その他] 4位置(N.C.+N.C.)
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
0.15
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ コネクタなし
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし
1個
デュアル3ポート弁
[その他] 4位置(N.C.+N.C.)
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
0.15
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ コネクタなし
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
2(B)ポート
マニホールドブロック付
1個
デュアル3ポート弁
[その他] 4位置(N.C.+N.C.)
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
0.15
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ コネクタなし
ノンロックプッシュ式(要工具形)
CE対応品
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし
1個
デュアル3ポート弁
[その他] 4位置(N.C.+N.C.)
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
0.15
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ リード線300mm付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
CE対応品
横配管
標準タイプ(0.4W)
マイナスコモン
なし
マニホールドブロック付
1個
デュアル3ポート弁
[その他] 4位置(N.C.+N.C.)
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
0.15
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ リード線300mm付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
CE対応品
横配管
標準タイプ(0.4W)
マイナスコモン
なし
マニホールドブロックなし
1個
デュアル3ポート弁
[その他] 4位置(N.C.+N.C.)
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
0.15
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ コネクタなし
ノンロックプッシュ式(要工具形)
CE対応品
横配管
標準タイプ(0.4W)
マイナスコモン
なし
マニホールドブロックなし
1個
デュアル3ポート弁
[その他] 4位置(N.C.+N.C.)
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
0.15
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ コネクタなし
ノンロックプッシュ式(要工具形)
CE対応品
横配管
標準タイプ(0.4W)
マイナスコモン
なし
マニホールドブロックなし
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ4
0.14
標準
内部
プラグコネクタタイプ リード線300mm付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロック付
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ6
0.14
標準
内部
プラグコネクタタイプ リード線300mm付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ6
0.14
標準
内部
プラグコネクタタイプ リード線300mm付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロック付
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ6
0.14
標準
内部
プラグコネクタタイプ リード線300mm付
ロック式(要工具形)
非対応
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ4
0.14
標準
内部
プラグコネクタタイプ コネクタなし
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
4(A)ポート
マニホールドブロックなし
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ4
0.14
標準
内部
プラグコネクタタイプ コネクタなし
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
上配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
4(A)ポート
マニホールドブロック付背圧防止弁内蔵
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ6
0.14
標準
内部
プラグコネクタタイプ コネクタなし
ロック式(要工具形)
非対応
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
0.19
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ リード線300mm付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
0.19
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ リード線300mm付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロック付
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
0.19
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ リード線300mm付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
0.19
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ リード線300mm付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
CE対応品
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
0.19
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ リード線300mm付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
上配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロック付背圧防止弁内蔵
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
0.19
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ リード線300mm付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
CE対応品
上配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
0.19
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ リード線300mm付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
上配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
0.19
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ リード線300mm付
ロック式(要工具形)
非対応
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
0.19
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ リード線300mm付
ロック式(要工具形)
非対応
上配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
0.19
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ コネクタなし
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
0.19
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ コネクタなし
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
2(B)ポート
マニホールドブロック付背圧防止弁内蔵
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
0.19
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ コネクタなし
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロック付
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
0.19
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ コネクタなし
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロック付背圧防止弁内蔵
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
0.19
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ コネクタなし
ノンロックプッシュ式(要工具形)
CE対応品
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
0.19
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ コネクタなし
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
0.19
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ コネクタなし
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロック付
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
0.19
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ コネクタなし
ノンロックプッシュ式(要工具形)
CE対応品
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ3.2
0.19
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ コネクタなし
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
上配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロック付
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
0.19
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ コネクタなし
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
上配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
0.19
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ コネクタなし
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
上配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
4(A)ポート
マニホールドブロック付背圧防止弁内蔵
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
0.19
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ コネクタなし
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
上配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
2(B)ポート
マニホールドブロックなし
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
0.19
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ コネクタなし
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
上配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロック付背圧防止弁内蔵
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
0.19
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ コネクタなし
ノンロックプッシュ式(要工具形)
CE対応品
上配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
0.19
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ コネクタなし
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
上配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロック付背圧防止弁内蔵
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
0.19
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ コネクタなし
ノンロックプッシュ式(要工具形)
CE対応品
上配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
0.19
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ コネクタなし
ロック式(要工具形)
非対応
上配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
2(B)ポート
マニホールドブロックなし
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
0.19
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ コネクタなし
ロック式(要工具形)
非対応
上配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロック付背圧防止弁内蔵
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC12V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
0.19
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ リード線300mm付
ロック式(要工具形)
CE対応品
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
M
M5
0.15~0.7
-
0.19
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ リード線300mm付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
上配管
高速応答タイプ(0.95W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
0.19
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ コネクタなし
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
横配管
高速応答タイプ(0.95W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
0.19
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ コネクタなし
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
横配管
高速応答タイプ(0.95W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロック付背圧防止弁内蔵
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
0.19
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ コネクタなし
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
上配管
高速応答タイプ(0.95W)
プラスコモン
4(A)ポート
マニホールドブロックなし
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
0.19
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ リード線300mm付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
上配管
標準タイプ(0.4W)
マイナスコモン
2(B)ポート
マニホールドブロックなし
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
0.19
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ リード線300mm付
ロック式(要工具形)
CE対応品
上配管
標準タイプ(0.4W)
マイナスコモン
なし
マニホールドブロックなし
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ5/32
0.19
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ リード線300mm付
ロック式(要工具形)
非対応
横配管
標準タイプ(0.4W)
マイナスコモン
なし
マニホールドブロックなし
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
0.19
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ コネクタなし
ノンロックプッシュ式(要工具形)
CE対応品
横配管
標準タイプ(0.4W)
マイナスコモン
なし
マニホールドブロック付
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
0.19
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ コネクタなし
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
横配管
標準タイプ(0.4W)
マイナスコモン
なし
マニホールドブロックなし
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
0.19
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ コネクタなし
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
横配管
標準タイプ(0.4W)
マイナスコモン
なし
マニホールドブロック付
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
0.19
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ コネクタなし
ノンロックプッシュ式(要工具形)
CE対応品
横配管
標準タイプ(0.4W)
マイナスコモン
なし
マニホールドブロックなし
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
0.19
ソフトシール
外部
プラグコネクタタイプ コネクタなし
ノンロックプッシュ式(要工具形)
CE対応品
横配管
標準タイプ(0.4W)
マイナスコモン
なし
マニホールドブロック付
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
0.19
ソフトシール
外部
プラグコネクタタイプ コネクタなし
ノンロックプッシュ式(要工具形)
CE対応品
横配管
標準タイプ(0.4W)
マイナスコモン
なし
マニホールドブロックなし
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
0.19
ソフトシール
外部
プラグコネクタタイプ コネクタなし
ノンロックプッシュ式(要工具形)
CE対応品
横配管
標準タイプ(0.4W)
マイナスコモン
なし
マニホールドブロックなし
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
0.19
ソフトシール
外部
プラグコネクタタイプ コネクタなし
ノンロックプッシュ式(要工具形)
CE対応品
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
0.19
ソフトシール
外部
プラグコネクタタイプ コネクタなし
ノンロックプッシュ式(要工具形)
CE対応品
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
ダブル
DC24V
自己保持
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ4
0.14
標準
内部
プラグコネクタタイプ リード線300mm付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
ダブル
DC24V
自己保持
ワンタッチ配管
-
0.1~0.7
φ6
0.14
標準
内部
プラグコネクタタイプ リード線300mm付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,339
( 8,073 )
9日目
7,947
( 8,742 )
9日目
7,621
( 8,383 )
6日目
10,405
( 11,446 )
9日目
7,860
( 8,646 )
9日目
7,621
( 8,383 )
6日目
7,621
( 8,383 )
6日目
6,264
( 6,890 )
9日目
5,656
( 6,222 )
9日目
6,264
( 6,890 )
9日目
6,124
( 6,736 )
6日目
6,140
( 6,754 )
9日目
8,628
( 9,491 )
9日目
5,983
( 6,581 )
9日目
5,819
( 6,401 )
5日目
5,658
( 6,224 )
6日目
5,049
( 5,554 )
6日目
5,329
( 5,862 )
9日目
7,585
( 8,344 )
6日目
5,849
( 6,434 )
9日目
5,569
( 6,126 )
6日目
5,784
( 6,362 )
6日目
6,036
( 6,640 )
9日目
5,489
( 6,038 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,357
( 6,993 )
19日目
5,516
( 6,068 )
6日目
5,936
( 6,530 )
9日目
5,188
( 5,707 )
6日目
4,909
( 5,400 )
6日目
5,516
( 6,068 )
6日目
5,447
( 5,992 )
6日目
6,036
( 6,640 )
9日目
5,693
( 6,262 )
6日目
6,596
( 7,256 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,994
( 6,593 )
9日目
6,458
( 7,104 )
6日目
5,710
( 6,281 )
9日目
6,458
( 7,104 )
6日目
5,710
( 6,281 )
9日目
5,896
( 6,486 )
9日目
6,925
( 7,618 )
9日目
6,387
( 7,026 )
9日目
6,551
( 7,206 )
9日目
5,188
( 5,707 )
9日目
6,217
( 6,839 )
9日目
5,710
( 6,281 )
9日目
6,891
( 7,580 )
9日目
6,318
( 6,950 )
9日目
6,067
( 6,674 )
9日目
5,797
( 6,377 )
6日目
4,909
( 5,400 )
6日目
5,516
( 6,068 )
6日目
5,188
( 5,707 )
6日目
6,077
( 6,685 )
6日目
5,468
( 6,015 )
6日目
5,468
( 6,015 )
6日目
5,469
( 6,016 )
6日目
5,468
( 6,015 )
6日目
7,246
( 7,971 )
9日目
7,246
( 7,971 )
6日目

詳細情報

基本情報

背圧防止弁内蔵のソレノイドバルブ。
【特長】
・プラグリードタイプ SQ1000シリーズ
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・マニュアルを押すだけで、コネクタの取り出し方向が、上・横に変更できる
・横→上へ変更する場合は、マニュアル操作は不要
・バルブメンテナンスが容易
・ワンビス取り付けによりメンテナンス工数削減
・バルブとマニホールドがカセット化されており、DINレール上で簡単に増減連が可能
・プラグインタイプは2連分の予備コネクタが付属しているので増連時に結線作業が不要

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ SQ1000シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QSJシリーズ・SQシリーズ・SYシリーズなどのバルブ切換方式に載っている、「4位置デュアル3ポート弁」とは何か?
A
1台のバルブボディの中に、2台の独立した3ポート弁が内蔵されています。
3ポート弁で使用する場合、今までの半分の連数で済みます。
主な用途は、単動エアオペレートバルブの操作用や単動エアシリンダの駆動用などです。
QSQシリーズマニホールドを増連する方法は?
A
<プラグインタイプマニホールドの場合>
マニホールド内部に予備コネクタがあるため、各配線キットのピンの残り数(空数)が4ピン以上ある場合と、
4ピン未満の場合とで、手配して頂く部品が異なリます。
また、増連出来る最大数は、配線キットによって異なります。
詳細はSQプラグインカタログをご参照ください。

<プラグリードタイプマニホールドの場合>
増連出来る最大数は、配線キットによって異なります。
詳細はSQプラグリードカタログをご参照ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ SQ1000シリーズ
5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ SQ2000シリーズ
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SQ1000シリーズ
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ クリーンシリーズ 10-SQ1000シリーズ
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SQ2000シリーズ
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ クリーンシリーズ 10-SQ2000シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格4,909-5,569 -5,049 -10,4645,848 -8,461 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜9日目在庫品1日目〜19日目
用途マニホールド搭載用単体マニホールド搭載用単体マニホールド搭載用単体マニホールド搭載用単体マニホールド搭載用単体マニホールド搭載用単体
種類電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁
設置方法マニホールドベースマニホールドベースマニホールドベースマニホールドベースマニホールドベースマニホールドベース
仕様無給油無給油無給油-無給油無給油
適応シリンダ径(φ)40以下40以下40以下40以下40以下40以下
よく一緒に購入される商品

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング