メカニカル部品技術窓口

2位置シングル/グロメット(G):VQZ1150/1(R)-□G□1-01

2位置ダブル/グロメット(G):VQZ1250/1(R)-□G□1-01

2位置シングル/グロメット(G):VQZ2150/1(R)-□G□1-01/02

グロメット(G):VQZ2250/1(R)-□G□1-01/02

2位置シングル/グロメット(G):VQZ3150/1(R)-□G□1-02/03
※( )内の寸法はVQZ315□-□G□1-02の場合

2位置ダブル/グロメット(G):VQZ3250/1(R)-□G□1-02/03
※( )内の寸法はVQZ325□-□G□1-02の場合

外観

管継手はクリップ止めなので簡単に交換が可能
| シリーズ | メタルシール | 弾性体シール | ||
|---|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気 | |||
| 最高使用圧力 MPa | 0.7(高圧タイプ:1.0) | 0.7 | ||
| 最低使用圧力 MPa | 2位置 | シングル | 0.1 VQZ3000、3位置のみ 0.15 | 0.15 |
| ダブル | 0.1 | |||
| 3位置 | 0.2 | |||
| 周囲温度および使用流体温度 ℃ | -10~50(ただし凍結なきこと) | |||
| 最大作動頻度 Hz | 2位置シングル、ダブル | 20 | 5 | |
| 3位置 | 10 | 3 | ||
| マニュアル | ノンロックプッシュ式、ロック式(要工具形) | |||
| パイロット排気方法 | 個別排気形 | |||
| 給油 | 不要 | |||
| 取付姿勢 | シングル:自由 ダブル・3位置:主弁が水平になること | 自由 | ||
| 耐衝撃/耐振動 m/s2注1) | 150/30 | |||
| 保護構造※ | 防塵(DIN形ターミナルはIP65注2)) | |||
※IEC60529による。
注1)耐衝撃:主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤作動なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤作動なし。(初期における値)
注2)DIN形ターミナルIP65対応を選択した場合:VQZ2/3□51□-□Y□□W1-□-□
| リード線取出し方法 | グロメット(G) M形プラグコネクタ(M) L形プラグコネクタ(L) DIN形ターミナル(Y) | |||
|---|---|---|---|---|
| G、L、M | Y | |||
| コイル定格電圧 V | DC | 24、12 | ||
| AC50/60Hz | 100、110、200、220※ | |||
| 許容電圧変動 | 定格電圧の±10% | |||
| 消費電力 W | DC | 標準 | 0.35{ランプ付:0.4(DIN形ターミナルのランプ付は0.45)} | |
| 高速応答、高圧 | 0.9{ランプ付:0.95(DIN形ターミナルのランプ付は1.0)} | |||
| 皮相電力 VA※ | AC | 100V | 0.78(ランプ付:0.81) | 0.78(ランプ付:0.87) |
| 110V [115V] | 0.86(ランプ付:0.89) [0.94(ランプ付:0.97)] | 0.86(ランプ付:0.87) [0.94(ランプ付:1.07)] | ||
| 200V | 1.18(ランプ付:1.22) | 1.15(ランプ付:1.30) | ||
| 220V [230V] | 1.30(ランプ付:1.34) [1.42(ランプ付:1.46)] | 1.27(ランプ付:1.46) [1.39(ランプ付:1.60)] | ||
| サージ電圧保護回路 | バリスタ | |||
| インジケータランプ | LED(DIN形ターミナルのACはネオン球) | |||

メタルシールタイプ(2位置シングル)

弾性体シールタイプ(2位置シングル)
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | アルミダイカスト | - |
| 2 | スプール・スリーブ | ステンレス鋼 | メタルシール |
| スプール弁 | アルミ/ HNBR | 弾性体シール | |
| 3 | ピストン | 樹脂 | - |
| 4 | パイロット弁Ass’y | - | - |
注)パイロット弁Ass’y型式はデジタルカタログP.743をご覧ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,246円 ( 7,971円 ) | 15日目 |
5,949円 ( 6,544円 ) | 6日目 |
8,018円 ( 8,820円 ) | 9日目 |
6,644円 ( 7,308円 ) | 9日目 |
6,036円 ( 6,640円 ) | 6日目 |
7,688円 ( 8,457円 ) | 9日目 |
6,506円 ( 7,157円 ) | 9日目 |
6,595円 ( 7,255円 ) | 6日目 |
7,677円 ( 8,445円 ) | 9日目 |
6,491円 ( 7,140円 ) | 9日目 |
6,479円 ( 7,127円 ) | 9日目 |
7,355円 ( 8,091円 ) | 9日目 |
6,797円 ( 7,477円 ) | 9日目 |
6,266円 ( 6,893円 ) | 15日目 |
6,254円 ( 6,879円 ) | 9日目 |
7,028円 ( 7,731円 ) | 9日目 |
6,473円 ( 7,120円 ) | 9日目 |
5,288円 ( 5,817円 ) | 6日目 |
7,028円 ( 7,731円 ) | 9日目 |
5,819円 ( 6,401円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,138円 ( 6,752円 ) | 9日目 |
6,266円 ( 6,893円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,710円 ( 6,281円 ) | 6日目 |
5,896円 ( 6,486円 ) | 6日目 |
5,288円 ( 5,817円 ) | 15日目 |
5,569円 ( 6,126円 ) | 6日目 |
5,429円 ( 5,972円 ) | 15日目 |
6,637円 ( 7,301円 ) | 9日目 |
5,495円 ( 6,045円 ) | 6日目 |
5,049円 ( 5,554円 ) | 6日目 |
5,388円 ( 5,927円 ) | 15日目 |
6,596円 ( 7,256円 ) | 6日目 |
7,463円 ( 8,209円 ) | 9日目 |
5,569円 ( 6,126円 ) | 6日目 |
5,848円 ( 6,433円 ) | 6日目 |
5,710円 ( 6,281円 ) | 9日目 |
6,254円 ( 6,879円 ) | 9日目 |
8,789円 ( 9,668円 ) | 9日目 |
9,889円 ( 10,878円 ) | 9日目 |
8,667円 ( 9,534円 ) | 9日目 |
9,637円 ( 10,601円 ) | 6日目 |
10,995円 ( 12,095円 ) | 9日目 |
8,667円 ( 9,534円 ) | 9日目 |
9,895円 ( 10,885円 ) | 9日目 |
8,612円 ( 9,473円 ) | 15日目 |
8,789円 ( 9,668円 ) | 9日目 |
8,338円 ( 9,172円 ) | 9日目 |
8,787円 ( 9,666円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,028円 ( 9,931円 ) | 6日目 |
7,525円 ( 8,278円 ) | 6日目 |
7,807円 ( 8,588円 ) | 6日目 |
7,688円 ( 8,457円 ) | 9日目 |
9,565円 ( 10,522円 ) | 9日目 |
10,443円 ( 11,487円 ) | 9日目 |
10,658円 ( 11,724円 ) | 9日目 |
8,134円 ( 8,947円 ) | 9日目 |
10,438円 ( 11,482円 ) | 9日目 |
12,533円 ( 13,786円 ) | 9日目 |
11,956円 ( 13,152円 ) | 9日目 |
10,208円 ( 11,229円 ) | 9日目 |
DINレール取り付け可能なソレノイドバルブ。
【特長】
・保護構造で、IP65対応可能(DIN形ターミナルタイプ・集合排気形)
・主弁構造にメタルシールと弾性体シールを採用
・ワンタッチ管継手内蔵で簡単な配管作業
・ボディ型式:ベース配管形
・ボディ幅:VQZ1000 10mm/VQZ2000 15mm/VQZ3000 18mm
・ファンクション:高速応答タイプ/高圧タイプ(メタルシールタイプのみ)/外部パイロット

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VQZ1000・2000・3000シリーズ
ワンタッチ管継手内蔵で配管作業が簡単です。3ポート弁と5ポート弁の混合取り付け、DINレールの取り付けも可能です。

SMC
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準品に対して約1/4に低減しました。マニホールドバリエーションも豊富です。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ
4.3通常価格(税別):5,579円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ
4通常価格(税別):5,483円~

CKD
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ
4.6通常価格(税別):2,937円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ
4.6通常価格(税別):4,934円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ
4.2通常価格(税別):5,939円~

ミスミ
電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)
3.3通常価格(税別):6,850円~

AirTAC(エアタック)
7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置)
4.5通常価格(税別):1,907円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY7000シリーズ
4.5通常価格(税別):6,439円~

SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ
4通常価格(税別):274円~