メカニカル部品技術窓口
DINレール取り付け可能なソレノイドバルブ。【特長】・直接配管形/プラグリードユニット/単体・保護構造...
詳細を確認
グロメット(G):VQZ1120/1-□G□1-C4、C6

外観
| シリーズ | メタルシール | 弾性体シール | ||
|---|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気 | |||
| 最高使用圧力 MPa | 0.7(高圧タイプ:1.0) | 0.7 | ||
| 最低使用圧力 MPa | 2位置 | シングル | 0.1 VQZ3000、3位置のみ 0.15 | 0.15 |
| 0.1 | ||||
| 3位置 | ダブル | 0.2 | ||
| 周囲温度および使用流体温度 ℃ | -10~+50(ただし凍結なきこと) | |||
| 最大作動頻度 Hz | 2位置シングル、ダブル | 20 | 5 | |
| 3位置 | 10 | 3 | ||
| マニュアル | ノンロックプッシュ式、ロック式(要工具形) | |||
| パイロット排気方法 | 個別排気形 | |||
| 給油 | 不要 | |||
| 取付姿勢 | シングル:自由 ダブル・3位置:主弁が水平になること | 自由 | ||
| 耐衝撃/耐振動 m/s2注1) | 150/30 | |||
| 保護構造注3) | 防塵(DIN形ターミナルはIP65注2)) | |||
注1)耐衝撃:主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤作動なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤作動なし。(初期における値)
注2)DIN形ターミナルはIP65対応を選択した場合 VQZ2/3□21□-□Y□□W1-□-□
注3)IEC60529による。
| リード線取出し方法 | グロメット(G) M形プラグコネクタ(M) L形プラグコネクタ(L) DIN形ターミナル(Y) | |||
|---|---|---|---|---|
| G、L、M | Y | |||
| コイル定格電圧 V | DC | 24、12 | ||
| AC50/60Hz | 100、110、200、220※ | |||
| 許容電圧変動 | 定格電圧の±10% | |||
| 消費電力 W | DC | 標準 | 0.35{ランプ付:0.4(DIN形ターミナルのランプ付は0.45)} | |
| 高速応答、高圧 | 0.9{ランプ付:0.95(DIN形ターミナルのランプ付は1.0)} | |||
| 皮相電力 VA※ | AC | 100V | 0.78(ランプ付:0.81) | 0.78(ランプ付:0.87) |
| 110V [115V] | 0.86(ランプ付:0.89) [0.94(ランプ付:0.97)] | 0.86(ランプ付:0.87) [0.94(ランプ付:1.07)] | ||
| 200V | 1.18(ランプ付:1.22) | 1.15(ランプ付:1.30) | ||
| 220V [230V] | 1.30(ランプ付:1.34) [1.42(ランプ付:1.46)] | 1.27(ランプ付:1.46) [1.39(ランプ付:1.60)] | ||
| サージ電圧保護回路 | バリスタ | |||
| インジケータランプ | LED(DIN形ターミナルのACはネオン球) | |||

2位置シングルの構造図

2位置シングルの接続図

2位置ダブルの構造図

2位置ダブルの接続図

2位置シングルの構造図

2位置シングルの接続図

2位置ダブルの構造図

2位置ダブルの接続図
構成部品
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | アルミダイカスト | - |
| 2 | スプール・スリーブ | ステンレス鋼 | メタルシール |
| スプール弁 | アルミ/HNBR | 弾性体シール | |
| 3 | ピストン | 樹脂 | - |
| 4 | パイロット弁Ass’y | - | - |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,078円 ( 7,786円 ) | 9日目 |
7,401円 ( 8,141円 ) | 9日目 |
6,858円 ( 7,544円 ) | 9日目 |
5,528円 ( 6,081円 ) | 6日目 |
6,492円 ( 7,141円 ) | 9日目 |
6,433円 ( 7,076円 ) | 9日目 |
6,949円 ( 7,644円 ) | 15日目 |
7,087円 ( 7,796円 ) | 9日目 |
6,110円 ( 6,721円 ) | 39日目 |
6,444円 ( 7,088円 ) | 9日目 |
6,492円 ( 7,141円 ) | 9日目 |
6,628円 ( 7,291円 ) | 9日目 |
6,766円 ( 7,443円 ) | 6日目 |
6,439円 ( 7,083円 ) | 9日目 |
7,291円 ( 8,020円 ) | 9日目 |
6,491円 ( 7,140円 ) | 9日目 |
7,226円 ( 7,949円 ) | 9日目 |
6,975円 ( 7,673円 ) | 9日目 |
7,078円 ( 7,786円 ) | 9日目 |
5,898円 ( 6,488円 ) | 6日目 |
6,035円 ( 6,639円 ) | 9日目 |
6,873円 ( 7,560円 ) | 9日目 |
5,369円 ( 5,906円 ) | 9日目 |
5,304円 ( 5,834円 ) | 9日目 |
5,304円 ( 5,834円 ) | 6日目 |
5,441円 ( 5,985円 ) | 6日目 |
6,433円 ( 7,076円 ) | 9日目 |
5,528円 ( 6,081円 ) | 6日目 |
5,796円 ( 6,376円 ) | 6日目 |
5,665円 ( 6,232円 ) | 6日目 |
5,175円 ( 5,693円 ) | 6日目 |
6,331円 ( 6,964円 ) | 9日目 |
6,331円 ( 6,964円 ) | 9日目 |
5,390円 ( 5,929円 ) | 6日目 |
5,898円 ( 6,488円 ) | 9日目 |
6,337円 ( 6,971円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,433円 ( 7,076円 ) | 9日目 |
6,875円 ( 7,563円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,173円 ( 6,790円 ) | 9日目 |
5,304円 ( 5,834円 ) | 6日目 |
5,706円 ( 6,277円 ) | 6日目 |
6,356円 ( 6,992円 ) | 6日目 |
6,110円 ( 6,721円 ) | 9日目 |
5,760円 ( 6,336円 ) | 6日目 |
6,035円 ( 6,639円 ) | 6日目 |
5,167円 ( 5,684円 ) | 6日目 |
5,579円 ( 6,137円 ) | 6日目 |
5,441円 ( 5,985円 ) | 6日目 |
6,875円 ( 7,563円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,173円 ( 6,790円 ) | 6日目 |
6,186円 ( 6,805円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,563円 ( 6,119円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,080円 ( 7,788円 ) | 9日目 |
6,756円 ( 7,432円 ) | 9日目 |
5,760円 ( 6,336円 ) | 6日目 |
5,760円 ( 6,336円 ) | 6日目 |
6,035円 ( 6,639円 ) | 9日目 |
5,760円 ( 6,336円 ) | 6日目 |
6,185円 ( 6,804円 ) | 6日目 |
6,444円 ( 7,088円 ) | 9日目 |
DINレール取り付け可能なソレノイドバルブ。
【特長】
・直接配管形/プラグリードユニット/単体
・保護構造IP65対応可能(DIN形ターミナルタイプ・集合排気形)
・主弁構造にメタルシールと弾性体シールを採用
・ワンタッチ管継手内蔵で簡単な配管作業
・VQZ1000ボディ幅:10mm
・VQZ2000ボディ幅:15mm
・VQZ3000ボディ幅:18mm

SMC
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VQZ1000・2000・3000シリーズ
ワンタッチ管継手内蔵で配管作業が簡単です。3ポート弁と5ポート弁の混合取り付け、DINレールの取り付けも可能です。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ
4.3通常価格(税別):5,579円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ
4通常価格(税別):5,483円~

CKD
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ
4.6通常価格(税別):2,937円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ
4.2通常価格(税別):5,939円~

ミスミ
電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)
3.3通常価格(税別):6,850円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ
4.6通常価格(税別):4,934円~

ミスミ
電磁弁 5ポート ベース配管型(ベース+電磁弁)/ベース単体
4.2通常価格(税別):2,580円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置
4.4通常価格(税別):1,787円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール SYJ300シリーズ
5通常価格(税別):665円~