メカニカル部品技術窓口

無記号:ノンロックプッシュ式 (要工具形)

B:ロック式(要工具形)

C:ロック式(手動形)

D:スライド形ロック式(手動形)
| 記号 | 仕様 | DC | AC |
|---|---|---|---|
| 無記号 | 標準タイプ | (0.4W)○ | ○注1) |
| B | 高速応答タイプ | (0.95W)○ | - |
| K注2) | 高圧タイプ(1.0MPa) | (0.95W)○ | - |
| N注3) | マイナスコモン | ○ | - |
| R注3)注5) | 外部パイロット | ○ | ○ |
注1)AC仕様の消費電力はカタログをご覧ください。
注2)メタルシールタイプのみ対応。
注3)外部パイロット仕様、マイナスコモン仕様に関しては、カタログをご覧ください。
注4)「BK」の組み合せはありません。
注5)デュアル3ポート弁は対応不可。
| コイル電圧 | CE対応 | |
|---|---|---|
| 1 | AC100V(50/60Hz) | - |
| 2 | AC200V(50/60Hz) | - |
| 3 | AC110V(50/60Hz) | - |
| 4 | AC220V(50/60Hz) | - |
| 5 | DC24V | ● |
| 6 | DC12V | ● |

VQ2100

VQ2200

VQ2300/VQ2400/VQ2500
| 番号 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ボディ | アルミダイカスト |
| 2 | スプール・スリーブ | ステンレス鋼 |
| 3 | ピストン | 樹脂 |
| 4 | パイロット弁Ass'y | - |
注)パイロット弁Ass'y型番はカタログをご覧ください。

VQ2101

VQ2201

VQ2301/VQ2401/VQ2501
| 番号 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ボディ | アルミダイカスト |
| 2 | スプール弁 | アルミニウム・HNBR |
| 3 | ピストン | 樹脂 |
| 4 | パイロット弁Ass'y | - |
注)パイロット弁Ass'y型番はカタログをご覧ください。
※上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
13,728円 ( 15,101円 ) | 19日目 |
13,347円 ( 14,682円 ) | 19日目 |
13,385円 ( 14,724円 ) | 19日目 |
12,518円 ( 13,770円 ) | 19日目 |
12,471円 ( 13,718円 ) | 19日目 |
11,395円 ( 12,535円 ) | 19日目 |
11,605円 ( 12,766円 ) | 19日目 |
13,580円 ( 14,938円 ) | 19日目 |
11,395円 ( 12,535円 ) | 19日目 |
12,948円 ( 14,243円 ) | 19日目 |
12,244円 ( 13,468円 ) | 19日目 |
10,142円 ( 11,156円 ) | 19日目 |
11,395円 ( 12,535円 ) | 15日目 |
13,573円 ( 14,930円 ) | 19日目 |
11,681円 ( 12,849円 ) | 19日目 |
11,605円 ( 12,766円 ) | 19日目 |
11,605円 ( 12,766円 ) | 19日目 |
11,605円 ( 12,766円 ) | 19日目 |
10,416円 ( 11,458円 ) | 6日目 |
10,738円 ( 11,812円 ) | 19日目 |
10,416円 ( 11,458円 ) | 19日目 |
11,520円 ( 12,672円 ) | 19日目 |
10,607円 ( 11,668円 ) | 19日目 |
10,607円 ( 11,668円 ) | 19日目 |
11,749円 ( 12,924円 ) | 19日目 |
11,330円 ( 12,463円 ) | 19日目 |
11,605円 ( 12,766円 ) | 19日目 |
12,471円 ( 13,718円 ) | 19日目 |
11,605円 ( 12,766円 ) | 19日目 |
12,244円 ( 13,468円 ) | 19日目 |
11,395円 ( 12,535円 ) | 19日目 |
12,948円 ( 14,243円 ) | 19日目 |
10,541円 ( 11,595円 ) | 6日目 |
10,690円 ( 11,759円 ) | 19日目 |
12,471円 ( 13,718円 ) | 19日目 |
13,728円 ( 15,101円 ) | 19日目 |
11,330円 ( 12,463円 ) | 19日目 |
12,948円 ( 14,243円 ) | 19日目 |
11,520円 ( 12,672円 ) | 19日目 |
11,285円 ( 12,414円 ) | 19日目 |
10,416円 ( 11,458円 ) | 19日目 |
12,000円 ( 13,200円 ) | 19日目 |
12,632円 ( 13,895円 ) | 19日目 |
11,285円 ( 12,414円 ) | 19日目 |
10,416円 ( 11,458円 ) | 15日目 |
10,690円 ( 11,759円 ) | 19日目 |
12,471円 ( 13,718円 ) | 19日目 |
13,242円 ( 14,566円 ) | 19日目 |
12,244円 ( 13,468円 ) | 19日目 |
11,918円 ( 13,110円 ) | 19日目 |
11,605円 ( 12,766円 ) | 19日目 |
10,416円 ( 11,458円 ) | 19日目 |
11,605円 ( 12,766円 ) | 19日目 |
11,285円 ( 12,414円 ) | 19日目 |
11,685円 ( 12,854円 ) | 19日目 |
10,690円 ( 11,759円 ) | 19日目 |
8,543円 ( 9,397円 ) | 19日目 |
9,411円 ( 10,352円 ) | 15日目 |
8,543円 ( 9,397円 ) | 19日目 |
9,411円 ( 10,352円 ) | 19日目 |
省スペースで省容積なソレノイドバルブ。
【特長】
・バルブ交換が簡単なノンビス・ワンクランプ構造
・ワンタッチ管継手内蔵で簡単な配管作業
・スライド形ロック式マニュアルを用意
・シリーズ:VQ2000
・シール方式:メタルシール・弾性体シール
・-Q:CE対応(※CE対応品はDC仕様のみです。)
・ランプ・サージ電圧保護回路:なし(無記号)・あり(W)耐塵・防噴流形(IP65対応)

SMC
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQ1000シリーズ
SMC社のソレノイドバルブとなります。パイロット弁をワンサイドに集約しました。管継手を全て一面に配置し、取り付け3方向をフリーとした省スペース設計です。オプションパーツも豊富に取り揃えております。

SMC
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VQZ1000・2000・3000シリーズ
SMC社のソレノイドバルブとなります。ワンタッチ管継手内蔵で配管作業が簡単です。3ポート弁と5ポート弁の混合取り付け、DINレールの取り付けも可能です。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ
4.3通常価格(税別):5,579円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ
4通常価格(税別):5,483円~

CKD
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ
4.6通常価格(税別):2,937円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ
4.2通常価格(税別):5,939円~

ミスミ
電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)
3.3通常価格(税別):6,850円~

ミスミ
電磁弁 5ポート ベース配管型(ベース+電磁弁)/ベース単体
4.2通常価格(税別):2,580円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ
4.6通常価格(税別):4,934円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置
4.4通常価格(税別):1,787円~

CKD
【在庫品】単体バルブ パイロット式5ポート弁 4KA1~4シリーズ
4.5通常価格(税別):7,149円~