メカニカル部品技術窓口
【特長】・全波整流器内蔵(ACの場合)・パイロット弁にストレーナ内蔵・ベース配管形(VF1000はあり...
詳細を確認単位:mm

グロメット(G)(H):VF3140-□G/H□□1-02/03□

グロメット(G)(H)DC仕様ランプ・サージ電圧保護回路なしの場合

L形プラグコネクタ(L):VF3140-□L□□1-02/03□
※指示なき寸法はグロメット(G)と同じ。

DIN形ターミナル(D)(Y):VF3140-□D/Y□□1-02/03□
※指示なき寸法はグロメット(G)と同じ。

VF3000シリーズ

VF5000シリーズ
| 型番 | VF3000 | VF5000 | ||
|---|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気 | |||
| 使用圧力範囲 MPa | 標準 | 2位置シングル・3位置 | 0.15~0.7 | |
| 2位置ダブル | 0.1~0.7 | |||
| 高圧 | 2位置シングル・3位置 | 0.15~1.0 | ||
| 2位置ダブル | 0.1~1.0 | |||
| 周囲温度および使用流体温度 ℃ | -10~+50(ただし凍結なきこと) | |||
| 最大作動頻度 Hz | 2位置シングル・ダブル | 10 | 5 | |
| 3位置 | 3 | 3 | ||
| マニュアル(手動操作) | ノンロックプッシュ式 プッシュターンロック式ドライバ操作形 プッシュターンロック式手操作形 | |||
| パイロット排気方法 | 個別排気主弁・パイロット弁集合排気 | パイロット弁ベース排気形 | ||
| 給油 | 不要 | |||
| 取付姿勢 | 自由 | |||
| 耐衝撃/耐振動 m/s2注1) | 300/50 | |||
| 保護構造 | 防塵(D、Y、TはIP65注2)) | |||
注1)耐衝撃:主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤作動なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤作動なし。(初期における値)
注2)IEC60529による。IP65でご使用の際は主弁・パイロット弁集合排気形、パイロット弁ベース排気形をご選択ください。
| リード線取出し方法 | グロメット(G)、(H) L形プラグコネクタ(L) M形プラグコネクタ(M) | DIN形ターミナル(D) DIN(EN175301-803)形ターミナル(Y) コンジットターミナル(T) | ||
|---|---|---|---|---|
| G、H、L、M | D、Y、T | |||
| コイル定格電圧 V | DC | 24、12 | ||
| AC(50/60Hz) | 24、100、110、200、220、240 | |||
| 許容電圧変動 | 定格電圧の±10%※ | |||
| 消費電力 W | DC | 標準 | 1.5(ランプ付1.55) | 1.5(ランプ付1.75) |
| 節電回路付 | 0.55注)(ランプ付のみ) [起動1.55 保持0.55] | 0.75注)(ランプ付のみ) [起動1.75 保持0.75] | ||
| 皮相電力 VA※ | AC | 24V | 1.5(ランプ付1.55) | 1.5(ランプ付1.75) |
| 100V | 1.55(ランプ付1.65) | 1.55(ランプ付1.7) | ||
| 110V[115V] | ||||
| 200V | ||||
| 220V[230V] | ||||
| 240V | ||||
| サージ電圧保護回路 | ダイオード(無極性タイプはバリスタ) | |||
| インジケータランプ | LED(D、Y、TのACはネオン球) | |||
| 型番 | 切換方式 | 圧力仕様 | 使用圧力範囲 MPa | 応答時間 ms(0.5MPa時) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランプ・サージ電圧保護回路なし | ランプ・サージ電圧保護回路付 | AC | ||||||
| S、Zタイプ | R、Uタイプ | |||||||
| VF3000 | 2位置 | シングル | 標準タイプ | 0.15~0.7 | 20 | 45 | 23 | 45 |
| ダブル | 0.1~0.7 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| 3位置 | 0.15~0.7 | 30 | 55 | 33 | 55 | |||
| 2位置 | シングル | 高圧タイプ | 0.15~1.0 | 23 | 48 | 26 | 48 | |
| ダブル | 0.1~1.0 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| 3位置 | 0.15~1.0 | 33 | 58 | 36 | 58 | |||
| VF5000 | 2位置 | シングル | 標準タイプ | 0.15~0.7 | 30 | 55 | 33 | 55 |
| ダブル | 0.1~0.7 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| 3位置 | 0.15~0.7 | 50 | 75 | 53 | 75 | |||
| 2位置 | シングル | 高圧タイプ | 0.15~1.0 | 33 | 58 | 36 | 58 | |
| ダブル | 0.1~1.0 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| 3位置 | 0.15~1.0 | 53 | 78 | 56 | 78 | |||
注)JISB8375-1981動的性能試験による。(コイル温度20℃、定格電圧時の場合)

2位置シングル

2位置シングルの表示記号

2位置ダブル

2位置ダブルの表示記号
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | アルミダイカスト | アーバンホワイト |
| 2 | アダプタプレート | 樹脂 | アーバングレー |
| 3 | エンドプレート | 樹脂 | アーバンホワイト |
| 4 | ピストン | 樹脂 | - |
| 5 | スプール弁 | アルミニウム・HNBR | - |
| 6 | スプリング | SUS | - |
| 番号 | 部品名 | 備考 |
|---|---|---|
| 7 | パイロット弁Ass’y | ストレーナ内蔵 |
| 8 | ガスケット | HNBR |
| 9 | サブプレート | アルミダイカスト |
| - | プラマイナベ小ねじ(1本) | バルブ取付用 |
| - | 六角穴付ボルト(1本) | バルブ取付用 |
※バルブ取付締付トルク M4:1.4N・m
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,072円 ( 1,179円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
951円 ( 1,046円 ) | 19日目 |
951円 ( 1,046円 ) | 19日目 |
951円 ( 1,046円 ) | 19日目 |
951円 ( 1,046円 ) | 19日目 |
951円 ( 1,046円 ) | 19日目 |
951円 ( 1,046円 ) | 19日目 |
951円 ( 1,046円 ) | 19日目 |
10,658円 ( 11,724円 ) | 6日目 |
12,162円 ( 13,378円 ) | 6日目 |
11,600円 ( 12,760円 ) | 19日目 |
11,600円 ( 12,760円 ) | 19日目 |
10,658円 ( 11,724円 ) | 19日目 |
11,600円 ( 12,760円 ) | 19日目 |
11,600円 ( 12,760円 ) | 19日目 |
10,658円 ( 11,724円 ) | 19日目 |
11,600円 ( 12,760円 ) | 19日目 |
11,600円 ( 12,760円 ) | 19日目 |
10,378円 ( 11,416円 ) | 19日目 |
11,318円 ( 12,450円 ) | 19日目 |
11,318円 ( 12,450円 ) | 19日目 |
11,495円 ( 12,645円 ) | 19日目 |
11,126円 ( 12,239円 ) | 6日目 |
12,067円 ( 13,274円 ) | 6日目 |
12,652円 ( 13,917円 ) | 19日目 |
12,067円 ( 13,274円 ) | 19日目 |
11,126円 ( 12,239円 ) | 19日目 |
12,067円 ( 13,274円 ) | 19日目 |
12,067円 ( 13,274円 ) | 19日目 |
12,067円 ( 13,274円 ) | 19日目 |
11,126円 ( 12,239円 ) | 19日目 |
12,067円 ( 13,274円 ) | 6日目 |
12,067円 ( 13,274円 ) | 19日目 |
11,024円 ( 12,126円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,851円 ( 11,936円 ) | 6日目 |
10,851円 ( 11,936円 ) | 19日目 |
10,851円 ( 11,936円 ) | 19日目 |
10,851円 ( 11,936円 ) | 19日目 |
9,910円 ( 10,901円 ) | 19日目 |
10,851円 ( 11,936円 ) | 19日目 |
10,851円 ( 11,936円 ) | 19日目 |
9,910円 ( 10,901円 ) | 19日目 |
10,851円 ( 11,936円 ) | 19日目 |
10,851円 ( 11,936円 ) | 19日目 |
10,378円 ( 11,416円 ) | 19日目 |
11,318円 ( 12,450円 ) | 6日目 |
11,318円 ( 12,450円 ) | 19日目 |
11,318円 ( 12,450円 ) | 19日目 |
10,378円 ( 11,416円 ) | 19日目 |
11,318円 ( 12,450円 ) | 19日目 |
13,303円 ( 14,633円 ) | 19日目 |
10,378円 ( 11,416円 ) | 19日目 |
11,318円 ( 12,450円 ) | 19日目 |
11,318円 ( 12,450円 ) | 19日目 |
10,149円 ( 11,164円 ) | 19日目 |
11,080円 ( 12,188円 ) | 19日目 |
11,079円 ( 12,187円 ) | 19日目 |
10,149円 ( 11,164円 ) | 19日目 |
11,079円 ( 12,187円 ) | 19日目 |
10,619円 ( 11,681円 ) | 19日目 |
【特長】
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・パイロット弁にストレーナ内蔵
・ベース配管形(VF1000はありません)/単体
・節電回路により消費電力低減

SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ
(ACの場合)全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減します。パイロット弁に内蔵されたストレーナが、突発的な異物によるトラブルを防止します。

SMC
5ポートエアオペレートバルブ ベース配管形 単体 VFA3000・5000シリーズ
同ブランドのVF1000/VF3000/VF5000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。用途に合わせて比較検討可能です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ
4.3通常価格(税別):5,579円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ
4.2通常価格(税別):5,939円~

CKD
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ
4.6通常価格(税別):2,937円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ
4.6通常価格(税別):4,934円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ
4通常価格(税別):5,483円~

ミスミ
電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)
3.3通常価格(税別):6,850円~

コガネイ
スタンダード電磁弁180シリーズ
4.8通常価格(税別):7,985円~

AirTAC(エアタック)
7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置)
4.5通常価格(税別):1,907円~

SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ
4通常価格(税別):274円~