メカニカル部品技術窓口
5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール SYJ5000シリーズです。【カタログ...
詳細情報を確認する単位:mm





直接配管形

ベース配管形
| 注1)応答時間 ms (0.5MPaの時) | 2位置シングル、ダブル | 25以下 |
|---|---|---|
| 3位置 | 40以下 | |
| 最大作動頻度 Hz | 2位置シングル、ダブル | 5 |
| 3位置 | 3 | |
| マニュアル(手動操作) | ノンロックプッシュ式、プッシュターンロック式ドライバ操作形、プッシュターンロック式手操作形 | |
| パイロット排気方法 | パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形 | |
| 給油 | 不要 | |
| 取付姿勢 | 自由 | |
| 注2)耐衝撃/耐振動 m/s2 | 150/30 | |
| 保護構造 | 防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65) | |
※IEC60529による。
注1)JIS B8419:2010動的性能試験によるものです。(コイル温度20℃、定格電圧時、サージ電圧保護回路なしの場合です)
注2)耐衝撃:主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なしとなります。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤動作なしとなります。(初期における値)
| リード線取出し方法 | グロメット(G)・(H)、L形プラグコネクタ(L) M形プラグコネクタ(M)、DIN形ターミナル(D)(Y)、M8コネクタ(W) | |||
|---|---|---|---|---|
| G, H, L, M, W | D, Y | |||
| コイル定格電圧 V | DC | 24、12、6、5、3 | 24、12 | |
| AC50/60Hz | 100、110、200、220 | |||
| 許容電圧変動 | 定格電圧の±10%※ | |||
| 消費電力 W | DC | 標準 | 0.35{ランプ付:0.4(DIN形ターミナルのランプ付は0.45)} | |
| 節電回路付 | 0.1(ランプ付のみ)※ [起動0.4、保持0.1] | |||
| ※皮相電力 VA | AC | 100V | 0.78(ランプ付:0.81) | 0.78(ランプ付:0.87) |
| 110V [115V] | 0.86(ランプ付:0.89) [0.94(ランプ付:0.97)] | 0.86(ランプ付:0.97) [0.94(ランプ付:1.07)] | ||
| 200V | 1.18(ランプ付:1.22) | 1.15(ランプ付:1.30) | ||
| 220V [230V] | 1.30(ランプ付:1.34) [1.42(ランプ付:1.46)] | 1.27(ランプ付:1.46) [1.39(ランプ付:1.60)] | ||
| サージ電圧保護回路 | ダイオード(DIN形ターミナル、無極性タイプはバリスタ) | |||
| インジケータランプ | LED(DIN形ターミナルのACはネオン球) | |||
| バルブ型番 | 切換方式 | 管接続口径 | 注1)流量特性 | 注2・3)質量(g) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 5, 3 (P, EA, EB) | 4, 2 (A, B) | 1→4/2(P→A/B) | 4/2→5/3(A/B→EA/EB) | グロメット | L形、M形プラグコネクタ | DIN形ターミナル | M8コネクタ | ||||||||
| C 〔dm3/(s・bar)〕 | b | Cv | C 〔dm3/(s・bar)〕 | b | Cv | ||||||||||
| 直接配管形 | SYJ5□20-□-M5 | 2位置 | シングル | M5×0.8 | M5×0.8 | 0.47 | 0.41 | 0.13 | 0.47 | 0.41 | 0.13 | 46 | 47 | 68 | 51 |
| ダブル | 64 | 66 | 108 | 74 | |||||||||||
| 3位置 | クローズドセンタ | 0.49 | 0.44 | 0.13 | 0.44 | 0.40 | 0.12 | 75 | 77 | 119 | 85 | ||||
| エキゾーストセンタ | 0.46 | 0.37 | 0.12 | 0.47[0.39] | 0.43[0.35] | 0.13[0.10] | |||||||||
| プレッシャセンタ | 0.49[0.39] | 0.51[0.38] | 0.14[0.10] | 0.45 | 0.42 | 0.12 | |||||||||
| SYJ5□20-□-C4 | 2位置 | シングル | M5×0.8 | C4(φ4ワンタッチ管継手) | 0.69 | 0.39 | 0.18 | 0.44 | 0.39 | 0.12 | 53 | 54 | 75 | 58 | |
| ダブル | 71 | 73 | 115 | 81 | |||||||||||
| 3位置 | クローズドセンタ | 0.69 | 0.40 | 0.19 | 0.43 | 0.40 | 0.12 | 82 | 84 | 126 | 72 | ||||
| エキゾーストセンタ | 0.56 | 0.40 | 0.15 | 0.41[0.41] | 0.37[0.37] | 0.10[0.11] | |||||||||
| プレッシャセンタ | 0.57[0.41] | 0.4[0.37] | 0.15[0.10] | 0.41 | 0.37 | 0.10 | |||||||||
| SYJ5□20-□-C6 | 2位置 | シングル | M5×0.8 | C6(φ6ワンタッチ管継手) | 0.70 | 0.36 | 0.19 | 0.47 | 0.40 | 0.12 | 53 | 54 | 75 | 58 | |
| ダブル | 71 | 73 | 115 | 81 | |||||||||||
| 3位置 | クローズドセンタ | 0.72 | 0.37 | 0.19 | 0.44 | 0.34 | 0.12 | 82 | 84 | 126 | 92 | ||||
| エキゾーストセンタ | 0.67 | 0.54 | 0.19 | 0.41[0.41] | 0.38[0.38] | 0.11[0.11] | |||||||||
| プレッシャセンタ | 0.82[0.44] | 0.41[0.39] | 0.23[0.12] | 0.41 | 0.36 | 0.11 | |||||||||
| ベース配管形 | SYJ5□40-□-01 | 2位置 | シングル | 1/8 | 1/8 | 0.79 | 0.21 | 0.19 | 0.83 | 0.32 | 0.21 | 80(49) | 81(47) | 102(68) | 51 |
| ダブル | 98(64) | 100(66) | 142(108) | 74 | |||||||||||
| 3位置 | クローズドセンタ | 0.80 | 0.28 | 0.18 | 0.86 | 0.34 | 0.20 | 109(75) | 111(77) | 153(119) | 85 | ||||
| エキゾーストセンタ | 0.71 | 0.26 | 0.18 | 1.1[0.60] | 0.24[0.44] | 0.26[0.18] | |||||||||
| プレッシャセンタ | 0.99[0.47] | 0.29[0.38] | 0.24[0.12] | 0.72 | 0.38 | 0.18 | |||||||||
注1)[ ]内はノーマル位置の場合です。エキゾーストセンタは4/2→5/3、プレッシャセンタは1→4/2。
注2)( )内はサブプレートなしの値です。
注3)DCの場合の値。ACの場合はシングル:3g、ダブル・3位置:6gを加算してください。

2位置シングル

2位置シングルの表示記号

2位置ダブル

2位置ダブルの表示記号
構成部品
※CE対応の場合は末尾に-Qをつけてください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,232円 ( 9,055円 ) | 14日目 |
7,735円 ( 8,509円 ) | 9日目 |
7,309円 ( 8,040円 ) | 9日目 |
7,309円 ( 8,040円 ) | 9日目 |
7,164円 ( 7,880円 ) | 19日目 |
7,309円 ( 8,040円 ) | 9日目 |
6,723円 ( 7,395円 ) | 9日目 |
7,980円 ( 8,778円 ) | 9日目 |
6,681円 ( 7,349円 ) | 9日目 |
6,681円 ( 7,349円 ) | 9日目 |
7,455円 ( 8,201円 ) | 9日目 |
8,269円 ( 9,096円 ) | 9日目 |
10,167円 ( 11,184円 ) | 9日目 |
7,497円 ( 8,247円 ) | 9日目 |
7,455円 ( 8,201円 ) | 9日目 |
7,024円 ( 7,726円 ) | 9日目 |
7,642円 ( 8,406円 ) | 9日目 |
7,766円 ( 8,543円 ) | 9日目 |
7,288円 ( 8,017円 ) | 9日目 |
6,350円 ( 6,985円 ) | 6日目 |
8,035円 ( 8,839円 ) | 9日目 |
8,211円 ( 9,032円 ) | 9日目 |
6,868円 ( 7,555円 ) | 9日目 |
7,186円 ( 7,905円 ) | 9日目 |
7,513円 ( 8,264円 ) | 9日目 |
7,094円 ( 7,803円 ) | 6日目 |
8,272円 ( 9,099円 ) | 9日目 |
6,816円 ( 7,498円 ) | 19日目 |
7,352円 ( 8,087円 ) | 9日目 |
6,976円 ( 7,674円 ) | 9日目 |
6,438円 ( 7,082円 ) | 6日目 |
6,075円 ( 6,683円 ) | 6日目 |
6,982円 ( 7,680円 ) | 6日目 |
6,213円 ( 6,834円 ) | 9日目 |
7,207円 ( 7,928円 ) | 9日目 |
6,769円 ( 7,446円 ) | 6日目 |
6,926円 ( 7,619円 ) | 9日目 |
7,609円 ( 8,370円 ) | 9日目 |
6,213円 ( 6,834円 ) | 6日目 |
6,359円 ( 6,995円 ) | 9日目 |
6,627円 ( 7,290円 ) | 9日目 |
6,258円 ( 6,884円 ) | 6日目 |
6,781円 ( 7,459円 ) | 9日目 |
7,556円 ( 8,312円 ) | 9日目 |
6,766円 ( 7,443円 ) | 9日目 |
7,319円 ( 8,051円 ) | 9日目 |
6,173円 ( 6,790円 ) | 9日目 |
6,980円 ( 7,678円 ) | 9日目 |
7,256円 ( 7,982円 ) | 9日目 |
6,258円 ( 6,884円 ) | 6日目 |
7,410円 ( 8,151円 ) | 9日目 |
7,314円 ( 8,045円 ) | 6日目 |
7,314円 ( 8,045円 ) | 6日目 |
7,664円 ( 8,430円 ) | 9日目 |
6,721円 ( 7,393円 ) | 6日目 |
6,904円 ( 7,594円 ) | 6日目 |
6,617円 ( 7,279円 ) | 6日目 |
6,769円 ( 7,446円 ) | 6日目 |
7,227円 ( 7,950円 ) | 9日目 |
7,081円 ( 7,789円 ) | 9日目 |
5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール SYJ5000シリーズです。
【カタログはこちらをご参照ください】
P.178 絞り弁内蔵タイプ
P.180 直接配管形・ベース配管形
P.239 オーダメイド仕様 IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ

SMC
3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール SYJ500シリーズ
ソレノイドバルブです。パイロット弁カバーにステンレス材を使用して強度を向上しました。さらに、取り付けねじもM1.7からM2になり取り付けに対しても強度を向上しました。

SMC
5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール SYJ7000シリーズ
ソレノイドバルブです。保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準品に対して約1/4に低減しました。直接配管形とベース配管形からお選びいただけます。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CKD
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ
4.6通常価格(税別):2,937円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ
4.3通常価格(税別):5,579円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ
4通常価格(税別):5,483円~

ミスミ
電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)
3.3通常価格(税別):6,850円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ
4.2通常価格(税別):5,939円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ
4.6通常価格(税別):4,934円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール SYJ5000シリーズ
5通常価格(税別):6,075円~

SMC
乾燥エア用パイロット式 2ポートソレノイドバルブ VQ20・30シリーズ 単体
5通常価格(税別):1,553円~

ミスミ
電磁弁 5ポート ベース配管型(ベース+電磁弁)/ベース単体
4.2通常価格(税別):2,580円~