17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が427型番あります。

5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 SY3000・SY5000・SY7000シリーズ 60型

通常単価(税別)
5,93913,496
税込単価
6,53314,846
通常出荷日:在庫品1日目~39日目一部当日出荷可能

5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 SY3000・SY5000・SY7000シリーズ 60型です。【...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が427型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

グロメット G:リード線 長さ300mmの外観

グロメット G:リード線 長さ300mmの外観

グロメット H:リード線 長さ600mmの外観

グロメット H:リード線 長さ600mmの外観

L形プラグコネクタ L:リード線付き(長さ300mm)の外観

L形プラグコネクタ L:リード線付き(長さ300mm)の外観

L形プラグコネクタ LN:リード線 なしの外観

L形プラグコネクタ LN:リード線 なしの外観

シリーズSY3000SY5000SY7000
使用流体空気
内部パイロット
使用圧力範囲
MPa
2位置シングル0.15~0.7
2位置ダブル0.1~0.7
3位置0.2~0.7
周囲温度および使用流体温度℃最高50
最大作動頻度Hz2位置シングル、ダブル1055
3位置333
マニュアル(手動操作)ノンロックプッシュ式、プッシュターンロック式ドライバ操作形、プッシュターンロック式手操作形
パイロット排気方法主弁・パイロット弁集合排気形
給油不要
取付姿勢自由
注)耐衝撃/耐振動m/s2150/30
保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)

注)耐衝撃:主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤作動なし。
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤作動なし。(初期における値)
※IEC60529による。

製品仕様

リード線取出し方法グロメット(G)・(H)
L形プラグコネクタ(L)
M形プラグコネクタ(M)
DIN形ターミナル(D)、(Y)
M8コネクタ(W)
G、H、L、M、WD、Y
コイル定格電圧VDC24、12、6、5、324、12
AC50/60Hz100、110、200、220
許容電圧変動定格電圧の±10%※
消費電力 WDC標準0.35{ランプ付:0.4
(DIN形ターミナルのランプ付は0.45)}
節電回路付0.1(ランプ付のみ)※
[起動0.4、保持0.1]
※皮相電力 VAAC100V0.78(ランプ付:0.81)0.78(ランプ付:0.87)
110V
[115V]
0.86(ランプ付:0.89)
[0.94(ランプ付:0.97)]
0.86(ランプ付:0.97)
[0.94(ランプ付:1.07)]
200V1.18(ランプ付:1.22)1.15(ランプ付:1.30)
220V
[230V]
1.30(ランプ付:1.34)
[1.42(ランプ付:1.46)]
1.27(ランプ付:1.46)
[1.39(ランプ付:1.60)]
サージ電圧保護回路ダイオード(DIN形ターミナル、無極性タイプはバリスタ)
インジケータランプLED(DIN形ターミナルのACはネオン球)
  • ※ AC110Vと115V、AC220Vと230Vは共用です。
  • ※ AC115V、AC230Vの場合、許容電圧変動は定格電圧の-15~+5%となります。
  • ※ 詳細はデジタルカタログをご参照ください。

質量表

SY3000

バルブ型式切換方式管接続口径質量g
A、Bグロメット形L形、M形プラグコネクタM8コネクタ
SY3□60-□-M52位置シングルM5×0.8495155
ダブル707381
3位置クローズドセンタ737684
エキゾーストセンタ
プレッシャセンタ
SY3□60-□-C42位置シングルC4
(φ4(管接続口径4mm)ワンタッチ管継)
626165
ダブル808391
3位置クローズドセンタ828694
エキゾーストセンタ
プレッシャセンタ
SY3□60-□-C62位置シングルC6
(φ6(管接続口径6mm)ワンタッチ管継)
555761
ダブル767987
3位置クローズドセンタ788290
エキゾーストセンタ
プレッシャセンタ

注)( )内はノーマル位置の場合

SY5000

バルブ型式切換方式管接続口径質量g
A、Bグロメット形L形、M形プラグコネクタDIN形ターミナルM8コネクタ
SY5□60-□-012位置シングル1/867699071
ダブル9194136102
3位置クローズドセンタ97100142108
エキゾーストセンタ
プレッシャセンタ
SY5□60-□-C42位置シングルC4
(φ4(管接続口径4mm)ワンタッチ管継手)
919311497
ダブル113116158124
3位置クローズドセンタ119122164130
エキゾーストセンタ
プレッシャセンタ
SY5□60-□-C62位置シングルC6
(φ6(管接続口径6mm)ワンタッチ管継手)
868810992
ダブル108111153119
3位置クローズドセンタ114117159125
エキゾーストセンタ
プレッシャセンタ
SY5□60-□-C82位置シングルC8
(φ8(管接続口径8mm)ワンタッチ管継手)
788010184
ダブル100103145111
3位置クローズドセンタ106109151117
エキゾーストセンタ
プレッシャセンタ

SY7000

バルブ型式切換方式管接続口径質量g
A、Bグロメット形L形、M形プラグコネクタDIN形ターミナルM8コネクタ
SY7□60-□-022位置シングル1/4103105126109
ダブル125128170136
3位置クローズドセンタ133136178144
エキゾーストセンタ
プレッシャセンタ
SY7□60-□-C82位置シングルC8
(φ8(管接続口径8mm)ワンタッチ管継手)
138139160143
ダブル160163205171
3位置クローズドセンタ168171213179
エキゾーストセンタ
プレッシャセンタ
SY7□60-□-C102位置シングルC10
(φ10(管接続口径10mm)ワンタッチ管継手)
123125146129
ダブル145149191157
3位置クローズドセンタ153157199165
エキゾーストセンタ
プレッシャセンタ

構造

2位置シングルの構造図

2位置シングルの構造図

2位置シングルのJIS記号

2位置シングルのJIS記号

2位置ダブルの構造図

2位置ダブルの構造図

2位置ダブルのJIS記号

2位置ダブルのJIS記号

3位置クローズドセンタ/エキゾーストセンタ/プレッシャセンタの構造図

3位置クローズドセンタ/エキゾーストセンタ/プレッシャセンタの構造図

※本図はクローズドセンタタイプの場合

3位置クローズドセンタ(上段)/3位置エキゾーストセンタ(中段)/3位置プレッシャセンタ(下段)のJIS記号

3位置クローズドセンタ(上段)/3位置エキゾーストセンタ(中段)/3位置プレッシャセンタ(下段)のJIS記号

構成部品

  • 1.ボディ:材質 アルミダイカスト(SY3000は亜鉛ダイカスト)/アーバンホワイト
  • 2.アダプタプレート:材質 樹脂/アーバンホワイト
  • 3.エンドプレート:材質 樹脂/アーバンホワイト
  • 4.ピストン:材質 樹脂
  • 5.スプール弁Ass'y:アルミ/H-NBR
  • 6.パイロット弁Ass'y
  • 7.ポートブロックAss'y
  • 8.ボトムカバーAss'y※SY7000にはボトムカバーAss'yはありません。

※上記以外の情報につきましてはデジタルカタログをご覧ください。

性能・試験情報

応答時間

注)JISB8375-1981動的性能試験による(コイル温度20℃、定格電圧時の場合)

SY3000

切換方式応答時間ms(0.5MPa時)
サージ電圧保護回路なしサージ電圧保護回路付
S、ZタイプR、Uタイプ
2位置シングル12以下15以下12以下
2位置ダブル10以下13以下10以下
3位置15以下20以下16以下

SY5000

切換方式応答時間ms(0.5MPa時)
サージ電圧保護回路なしサージ電圧保護回路付
S、ZタイプR、Uタイプ
2位置シングル19以下26以下19以下
2位置ダブル18以下22以下18以下
3位置32以下38以下32以下

SY7000

切換方式応答時間ms(0.5MPa時)
ランプ・サージ電圧保護回路なしランプ・サージ電圧保護回路付
S、ZタイプR、Uタイプ
2位置シングル31以下38以下33以下
2位置ダブル27以下30以下28以下
3位置50以下56以下50以下

型番リスト

表示件数

切換の種類

ソレノイドの数

仕様

電圧

電源切時の状態

配管口の種類

配管ねじの呼び

定格圧力

(MPa)

接続チューブ径

パイロット給気

手動スイッチ

コイル仕様

リード線取出し方法

マニュアル

ランプ・サージ電圧保護回路

オーダーメイド仕様

CE対応

バルブ仕様

IEC規格対応有無

最小発注数量
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
内部
ノンロック
標準
グロメット/リード線長さ600mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
内部
ロック
標準
グロメット/リード線長さ600mm
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタ/リード線なし
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
内部
ノンロック
標準
グロメット/リード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
なし
非対応
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタ/コネクタなし
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
なし
非対応
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC110V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ5/32
内部
ロック
標準
L形プラグコネクタ/コネクタなし
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC110V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ1/4
内部
ロック
標準
L形プラグコネクタ/コネクタなし
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC220V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
内部
ノンロック
標準
グロメット/リード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
なし
非対応
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC220V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
内部
ノンロック
標準
グロメット/リード線長さ600mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC220V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
内部
ノンロック
標準
グロメット/リード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
なし
非対応
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
内部
ノンロック
標準
グロメット/リード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
なし
非対応
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
内部
ロック
標準
グロメット/リード線長さ300mm
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
内部
ノンロック
標準
グロメット/リード線長さ600mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
なし
CE対応品
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
内部
ノンロック
標準
グロメット/リード線長さ600mm
ノンロックプッシュ式
サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
内部
ロック
標準
グロメット/リード線長さ600mm
プッシュターンロック式手操作形
サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
内部
ノンロック
標準
グロメット/リード線長さ600mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
内部
ノンロック
標準
グロメット/リード線長さ600mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
なし
非対応
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
なし
CE対応品
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタ/リード線なし
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
なし
CE対応品
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタ/リード線なし
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
なし
CE対応品
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
内部
ロック
標準
L形プラグコネクタ/リード線なし
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
なし
非対応
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
内部
ロック
標準
L形プラグコネクタ/リード線なし
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
なし
非対応
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタ/リード線なし
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
内部
ロック
標準
L形プラグコネクタ/リード線なし
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタ/コネクタなし
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
なし
非対応
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
内部
ロック
標準
L形プラグコネクタ/コネクタなし
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路なし
なし
非対応
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
M
M5
0.15~0.7
-
内部
ロック
標準
L形プラグコネクタ/コネクタなし
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路なし
なし
CE対応品
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタ/コネクタなし
ノンロックプッシュ式
サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタ/コネクタなし
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
なし
非対応
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタ/コネクタなし
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
なし
CE対応品
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタ/コネクタなし
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
なし
非対応
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタ/コネクタなし
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
なし
CE対応品
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
M
M5
0.15~0.7
-
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタ/コネクタなし
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
なし
CE対応品
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
内部
ロック
標準
L形プラグコネクタ/コネクタなし
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
なし
CE対応品
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
M
M5
0.15~0.7
-
内部
ロック
標準
L形プラグコネクタ/コネクタなし
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
なし
CE対応品
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
内部
ロック
標準
L形プラグコネクタ/コネクタなし
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
なし
CE対応品
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
内部
ロック
標準
L形プラグコネクタ/コネクタなし
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
なし
非対応
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタ/コネクタなし
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタ/コネクタなし
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
CE対応品
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタ/コネクタなし
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタ/コネクタなし
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
CE対応品
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ1/4
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタ/コネクタなし
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
内部
ロック
標準
L形プラグコネクタ/コネクタなし
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
内部
ロック
標準
L形プラグコネクタ/コネクタなし
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
CE対応品
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
M
M5
0.15~0.7
-
内部
ロック
標準
L形プラグコネクタ/コネクタなし
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
CE対応品
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
内部
ロック
標準
L形プラグコネクタ/コネクタなし
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
内部
ロック
標準
L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
プッシュターンロック式ドライバ操作形
サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
内部
ロック
標準
L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
なし
非対応
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
CE対応品
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
CE対応品
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
M
M5
0.15~0.7
-
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
内部
ロック
標準
L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
内部
ロック
標準
L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
CE対応品
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
内部
ロック
標準
L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
内部
ロック
標準
L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
CE対応品
SY3000
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ6
内部
ロック
標準
L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,288
( 8,017 )
9日目
7,288
( 8,017 )
9日目
7,073
( 7,780 )
9日目
7,293
( 8,022 )
9日目
7,293
( 8,022 )
9日目
7,288
( 8,017 )
9日目
6,995
( 7,695 )
9日目
7,332
( 8,065 )
9日目
7,423
( 8,165 )
9日目
7,186
( 7,905 )
9日目
7,503
( 8,253 )
9日目
7,412
( 8,153 )
9日目
7,411
( 8,152 )
9日目
7,073
( 7,780 )
9日目
6,670
( 7,337 )
6日目
6,944
( 7,638 )
6日目
7,186
( 7,905 )
9日目
7,579
( 8,337 )
9日目
7,137
( 7,851 )
9日目
7,288
( 8,017 )
9日目
6,583
( 7,241 )
9日目
7,293
( 8,022 )
9日目
7,503
( 8,253 )
9日目
8,001
( 8,801 )
9日目
7,304
( 8,034 )
9日目
7,304
( 8,034 )
9日目
6,670
( 7,337 )
9日目
6,766
( 7,443 )
9日目
6,533
( 7,186 )
6日目
7,078
( 7,786 )
9日目
7,780
( 8,558 )
9日目
7,078
( 7,786 )
9日目
6,807
( 7,488 )
6日目
7,081
( 7,789 )
6日目
6,807
( 7,488 )
6日目
7,081
( 7,789 )
6日目
6,487
( 7,136 )
6日目
7,081
( 7,789 )
6日目
6,487
( 7,136 )
6日目
7,177
( 7,895 )
19日目
7,304
( 8,034 )
9日目
6,995
( 7,695 )
6日目
6,944
( 7,638 )
6日目
6,670
( 7,337 )
6日目
6,944
( 7,638 )
6日目
6,670
( 7,337 )
6日目
6,995
( 7,695 )
6日目
7,395
( 8,135 )
9日目
6,750
( 7,425 )
9日目
6,766
( 7,443 )
6日目
7,073
( 7,780 )
9日目
7,395
( 8,135 )
9日目
6,995
( 7,695 )
9日目
6,995
( 7,695 )
9日目
6,126
( 6,739 )
9日目
6,721
( 7,393 )
6日目
6,995
( 7,695 )
9日目
7,048
( 7,753 )
6日目
8,058
( 8,864 )
9日目
7,138
( 7,852 )
6日目

詳細情報

基本情報

5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 SY3000・SY5000・SY7000シリーズ 60型です。

【カタログはこちらをご参照ください】
P.474 直接配管形
P.623 オーダメイド仕様 IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 SY3000・SY5000・SY7000シリーズ 60型のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
修理に使用しました
5
満足度:5.0
製品取り出し機に使っていたこの商品が壊れたので、同じものを修理時交換しました。交換にあたって一部パッキンは新品にしました...もっと読む
0人が参考にしています。
エア制御
4
満足度:4.0
使用しているソレノイドバルブが壊れたので、緊急手配。 メーカーに在庫がなかったが、ミスミは在庫有りで、助かった。
0人が参考にしています。
交換部品として使用しました
4
満足度:4.0
社内で使用している生産設備装置に付いている5ポートソレノイドバルブの動きが悪くなったので交換部品として使用しました。メン...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QSJシリーズ・SQシリーズ・SYシリーズなどのバルブ切換方式に載っている、「4位置デュアル3ポート弁」とは何か?
A
1台のバルブボディの中に、2台の独立した3ポート弁が内蔵されています。
3ポート弁で使用する場合、今までの半分の連数で済みます。
主な用途は、単動エアオペレートバルブの操作用や単動エアシリンダの駆動用などです。
QSYシリーズの電磁弁の配線をしますが、DCの場合に極性はありますか?
A
SYバルブはリード線取出し方法が、グロメット・L/M形コネクタタイプで、サージ電圧保護回路付のSかZの場合は、極性があります。
リード線の赤がプラス(+)で、黒がマイナス(-)になります。
SYプラグインタイプも、サージ電圧保護回路付のS/Z/NS/NZの場合は、極性があります。
リード線取出し方法が、DINコネクタタイプはサージ電圧保護回路付のSかZの場合でも極性はありません。
詳細は、SY各シリーズの製品個別注意事項を参照ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 SY3000・SY5000・SY7000シリーズ 60型
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY7000シリーズ
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 クリーン 10-SY3000・5000・7000・9000
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 SY3000・5000シリーズ 45S□型
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY9000シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格5,939-6,439 -5,483 -7,643 -6,458 -7,689 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ポート数5ポート弁5ポート弁5ポート弁5ポート弁5ポート弁5ポート弁
用途マニホールド搭載用単体単体使用単体使用単体使用マニホールド単体使用
種類電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁
設置方法マニホールドベースダイレクトダイレクトダイレクトマニホールドベースダイレクト
駆動の種類パイロット式スプールパイロット式スプールパイロット式スプールパイロット式スプールパイロット式スプールパイロット式スプール

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング