メカニカル部品技術窓口
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY9000シリーズです。
注)[ ]はACの場合
単位:mm

2位置シングル グロメット(G)、(H):SY9120-□G/H□□-C8/N9/C10/N11/C12□

SY9120-□G/H□□-02/03□

L形プラグコネクタ(L):SY9120-□L□□- C8/N9/C10/N11/C12□

M形プラグコネクタ(M):SY9120-□M□□- C8/N9/C10/N11/C12□

DIN形プラグコネクタ(D、Y): SY9120-□D/Y□□-C8/N9/C10/N11/C12□

※画像は代表型番です。実際の商品とは異なる場合があります。
| シリーズ | SY9000 | |
|---|---|---|
| 使用流体 | 空気 | |
| 内部パイロット使用圧力範囲 MPa | 2位置シングル | 0.15~0.7 |
| 2位置ダブル | 0.1~0.7 | |
| 3位置 | 0.2~0.7 | |
| 周囲温度および使用流体温度℃ | -10~+50(ただし凍結なきこと。) | |
| 最大作動頻度Hz | 2位置シングル、ダブル | 5 |
| 3位置 | 3 | |
| マニュアル(手動操作) | ノンロックプッシュ式、プッシュターンロック式ドライバ操作形、プッシュターンロック式手操作形 | |
| パイロット排気方法 | 主弁・パイロット弁集合排気形 | |
| 給油 | 不要 | |
| 取付姿勢 | 自由 | |
| 注)耐衝撃/耐振動m/s2 | 150/30 | |
| 保護構造 | 防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65) | |
※IEC60529による。
注)耐衝撃:主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤作動なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤作動なし。(初期における値)
| リード線取出し方法 | グロメット(G)・(H) DIN形ターミナル(D)・(Y) L形プラグコネクタ(L) M8コネクタ(W) M形プラグコネクタ(M) | |||
|---|---|---|---|---|
| G、H、L、M、W | D、Y | |||
| コイル定格電圧V | DC | 24、12、6、5、3 | 24、12 | |
| AC50/60Hz | 100、110、200、220 | |||
| 許容電圧変動 | 定格電圧の±10%※ | |||
| 消費電力W | DC | 標準 | 0.35{ランプ付:0.4(DIN形ターミナルのランプ付は0.45)} | |
| 節電回路付 | 0.1(ランプ付のみ)※ [起動0.4、保持0.1] | |||
| ※皮相電力VA | AC | 100V | 0.78(ランプ付:0.81) | 0.78(ランプ付:0.87) |
| 110V [115V] | 0.86(ランプ付:0.89) [0.94(ランプ付:0.97)] | 0.86(ランプ付:0.97) [0.94(ランプ付:1.07)] | ||
| 200V | 1.18(ランプ付:1.22) | 1.15(ランプ付:1.30) | ||
| 220V [230V] | 1.30(ランプ付:1.34) [1.42(ランプ付:1.46)] | 1.27(ランプ付:1.46) [1.39(ランプ付:1.60)] | ||
| サージ電圧保護回路 | ダイオード(DIN形ターミナル、無極性タイプはバリスタ) | |||
| インジケータランプ | LED(DIN形ターミナルのACはネオン球) | |||
注)JIS B8419:2010動的性能試験による標準タイプ:(コイル温度20℃、定格電圧時の場合)
| 切換方式 | 応答時間ms(0.5MPa時) | ||
|---|---|---|---|
| ランプ・サージ電圧保護回路なし | ランプ・サージ電圧保護回路付 | ||
| S、Zタイプ | R、Uタイプ | ||
| 2位置シングル | 35以下 | 41以下 | 35以下 |
| 2位置ダブル | 35以下 | 41以下 | 35以下 |
| 3位置 | 62以下 | 64以下 | 62以下 |
| バルブ型番 | 切換方式 | 管接続口径 | 流量特性 | 質量g | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1、5、3(P、EA、EB) | 4、2(A、B) | 1→4/2(P→A/B) | 4/2→5/3(A/B→EA/EB) | グロメット | L形、M形プラグコネクタ | DIN形ターミナル | W形M8コネクタ | |||||||
| C〔dm3/(s・bar)〕 | b | Cv | C〔dm3/(s・bar)〕 | b | Cv | |||||||||
| SY9□20-□-02 | 2位置 | シングル | 1/4 | 1/4 | 7.0 | 0.33 | 1.7 | 7.6 | 0.35 | 2.0 | 241 | 244 | 265 | 248 |
| ダブル | 260 | 266 | 308 | 274 | ||||||||||
| 3位置 | クローズドセンタ | 6.7 | 0.37 | 1.7 | 6.4 | 0.34 | 1.6 | 284 | 290 | 332 | 298 | |||
| エキゾーストセンタ | 6.4 | 0.36 | 1.6 | 8.3 〔4.1〕 | 0.41 〔0.27〕 | 2.2 〔0.91〕 | ||||||||
| プレッシャセンタ | 8.0 〔3.2〕 | 0.27 〔0.34〕 | 1.8 〔0.76〕 | 6.5 | 0.22 | 1.4 | ||||||||
| SY9□20-□-03 | 2位置 | シングル | 3/8 | 8.0 | 0.29 | 1.9 | 8.0 | 0.33 | 2.0 | 236 | 239 | 260 | 243 | |
| ダブル | 255 | 261 | 303 | 269 | ||||||||||
| 3位置 | クローズドセンタ | 7.9 | 0.33 | 1.9 | 6.6 | 0.27 | 1.6 | 279 | 285 | 327 | 293 | |||
| エキゾーストセンタ | 8.0 | 0.33 | 1.9 | 8.7 〔8.3〕 | 0.34 〔0.40〕 | 2.2 〔2.3〕 | ||||||||
| プレッシャセンタ | 8.9 〔3.3〕 | 0.34 〔0.40〕 | 2.2 〔0.82〕 | 6.5 | 0.25 | 1.5 | ||||||||
| SY9□20-□-C8 | 2位置 | シングル | C8 (φ8(直径8mm)ワンタッチ管継手) | 4.3 | 0.28 | 0.96 | 7.1 | 0.32 | 1.7 | 293 | 296 | 317 | 300 | |
| ダブル | 312 | 318 | 360 | 326 | ||||||||||
| 3位置 | クローズドセンタ | 4.3 | 0.31 | 0.99 | 6.1 | 0.28 | 1.4 | 336 | 342 | 384 | 350 | |||
| エキゾーストセンタ | 4.3 | 0.3 | 0.99 | 7.4 〔3.8〕 | 0.36 〔0.29〕 | 1.9 〔0.86〕 | ||||||||
| プレッシャセンタ | 4.4 〔3.2〕 | 0.35 〔0.26〕 | 1.0 〔0.71〕 | 2.1 | 0.41 | 0.53 | ||||||||
| SY9□20-□-C10 | 2位置 | シングル | C10 (φ10(直径10mm)ワンタッチ管継手) | 6.1 | 0.28 | 1.4 | 7.9 | 0.33 | 1.9 | 279 | 282 | 303 | 286 | |
| ダブル | 298 | 304 | 346 | 312 | ||||||||||
| 3位置 | クローズドセンタ | 5.9 | 0.30 | 1.4 | 6.5 | 0.26 | 1.5 | 322 | 328 | 370 | 336 | |||
| エキゾーストセンタ | 5.8 | 0.25 | 1.3 | 8.4 〔4.1〕 | 0.33 〔0.27〕 | 2.0 〔0.93〕 | ||||||||
| プレッシャセンタ | 6.3 〔3.2〕 | 0.29 〔0.29〕 | 1.5 〔0.72〕 | 6.4 | 0.25 | 1.5 | ||||||||
| SY9□20-□-C12 | 2位置 | シングル | C12 (φ12(直径12mm)ワンタッチ管継手) | 7.0 | 0.25 | 1.6 | 8.6 | 0.41 | 2.2 | 265 | 268 | 289 | 272 | |
| ダブル | 284 | 290 | 332 | 298 | ||||||||||
| 3位置 | クローズドセンタ | 6.9 | 0.24 | 1.6 | 7.0 | 0.33 | 1.7 | 308 | 314 | 356 | 322 | |||
| エキゾーストセンタ | 6.6 | 0.23 | 1.4 | 9.4 〔4.5〕 | 0.48 〔0.32〕 | 2.6 〔1.0〕 | ||||||||
| プレッシャセンタ | 7.4 〔3.2〕 | 0.25 〔0.34〕 | 1.7 〔0.74〕 | 6.6 | 0.23 | 1.5 | ||||||||
注)〔 〕内はノーマル位置の場合。

2位置シングル

2位置シングルの表示記号

2位置ダブル

2位置ダブルの表示記号
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | アルミダイカスト | アーバンホワイト |
| 2 | アダプタプレート | 樹脂 | アーバングレー |
| 3 | エンドプレート | 樹脂 | アーバンホワイト |
| 4 | ピストン | 樹脂 | - |
| 5 | スプール弁Ass'y | アルミニウム・H-NBR | - |
| 6 | パイロット弁Ass'y | - | - |
| 7 | ポートブロックAss'y | - | - |
※取り付けねじ締付トルク SY9000(M4):1.4N・m
※上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,647円 ( 9,512円 ) | 19日目 |
8,647円 ( 9,512円 ) | 19日目 |
9,255円 ( 10,181円 ) | 19日目 |
9,255円 ( 10,181円 ) | 19日目 |
9,255円 ( 10,181円 ) | 19日目 |
8,647円 ( 9,512円 ) | 19日目 |
9,255円 ( 10,181円 ) | 19日目 |
9,255円 ( 10,181円 ) | 19日目 |
8,749円 ( 9,624円 ) | 19日目 |
8,749円 ( 9,624円 ) | 19日目 |
10,303円 ( 11,333円 ) | 19日目 |
9,355円 ( 10,291円 ) | 19日目 |
8,975円 ( 9,873円 ) | 19日目 |
9,395円 ( 10,335円 ) | 19日目 |
9,395円 ( 10,335円 ) | 19日目 |
9,395円 ( 10,335円 ) | 19日目 |
10,004円 ( 11,004円 ) | 19日目 |
10,285円 ( 11,314円 ) | 19日目 |
10,004円 ( 11,004円 ) | 19日目 |
10,004円 ( 11,004円 ) | 19日目 |
9,395円 ( 10,335円 ) | 19日目 |
9,395円 ( 10,335円 ) | 19日目 |
10,004円 ( 11,004円 ) | 19日目 |
10,004円 ( 11,004円 ) | 19日目 |
10,004円 ( 11,004円 ) | 19日目 |
9,497円 ( 10,447円 ) | 19日目 |
12,004円 ( 13,204円 ) | 19日目 |
9,497円 ( 10,447円 ) | 19日目 |
10,913円 ( 12,004円 ) | 19日目 |
9,776円 ( 10,754円 ) | 19日目 |
10,104円 ( 11,114円 ) | 19日目 |
10,104円 ( 11,114円 ) | 19日目 |
10,104円 ( 11,114円 ) | 19日目 |
7,900円 ( 8,690円 ) | 19日目 |
7,900円 ( 8,690円 ) | 19日目 |
8,507円 ( 9,358円 ) | 19日目 |
8,507円 ( 9,358円 ) | 19日目 |
8,507円 ( 9,358円 ) | 19日目 |
7,900円 ( 8,690円 ) | 19日目 |
8,507円 ( 9,358円 ) | 19日目 |
8,507円 ( 9,358円 ) | 19日目 |
8,507円 ( 9,358円 ) | 19日目 |
8,001円 ( 8,801円 ) | 19日目 |
8,001円 ( 8,801円 ) | 19日目 |
8,607円 ( 9,468円 ) | 19日目 |
8,040円 ( 8,844円 ) | 19日目 |
8,040円 ( 8,844円 ) | 19日目 |
8,647円 ( 9,512円 ) | 19日目 |
8,647円 ( 9,512円 ) | 19日目 |
8,647円 ( 9,512円 ) | 19日目 |
8,647円 ( 9,512円 ) | 19日目 |
8,140円 ( 8,954円 ) | 19日目 |
8,140円 ( 8,954円 ) | 19日目 |
8,749円 ( 9,624円 ) | 19日目 |
8,140円 ( 8,954円 ) | 19日目 |
8,140円 ( 8,954円 ) | 19日目 |
8,749円 ( 9,624円 ) | 19日目 |
8,749円 ( 9,624円 ) | 19日目 |
8,749円 ( 9,624円 ) | 19日目 |
8,227円 ( 9,050円 ) | 19日目 |
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY9000シリーズです。

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY7000シリーズ
SMC社のソレノイドバルブ直接配管形となります。保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準品に対して約1/4に低減しました。マニホールドバリエーションも豊富です。

SMC
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ
SMC社のソレノイドバルブベース配管形となります。保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準品に対して約1/4に低減しました。マニホールドバリエーションも豊富です。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ
4.3通常価格(税別):5,579円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ
4通常価格(税別):5,483円~

CKD
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ
4.6通常価格(税別):2,937円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ
4.6通常価格(税別):4,934円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ
4.2通常価格(税別):5,939円~

ミスミ
電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)
3.3通常価格(税別):6,850円~

AirTAC(エアタック)
7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置)
4.5通常価格(税別):1,907円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY7000シリーズ
4.5通常価格(税別):6,439円~

SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ
4通常価格(税別):274円~