17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2,014型番あります。

5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY7000シリーズ

通常単価(税別)
6,43919,116
税込単価
7,08321,028
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY7000シリーズです。【カタログはこちらをご参照くださ...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が2,014型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

2位置シングル グロメット(G)、(H):SY7120-□G/H□□-C8/N9/C10/N11/C12□の寸法図

2位置シングル グロメット(G)、(H):SY7120-□G/H□□-C8/N9/C10/N11□(-F2)

SY7120-□G/H□□-C8/N9/C10/N11□-F1の寸法図

SY7120-□G/H□□-C8/N9/C10/N11□-F1

SY7120-□G/H□□-02□(-F2)の寸法図

SY7120-□G/H□□-02□(-F2)

L形プラグコネクタ(L): SY7120-□L□□-C8/N9/C10/N11□(-F1/2)の寸法図

L形プラグコネクタ(L): SY7120-□L□□-C8/N9/C10/N11□(-F1/2)

M形プラグコネクタ(M): SY7120-□M□□-C8/N9/C10/N11□(-F1/2)の寸法図

M形プラグコネクタ(M): SY7120-□M□□-C8/N9/C10/N11□(-F1/2)

注)[ ]はACの場合。

※上記以外の情報につきましてはデジタルカタログをご覧ください。

製品仕様

シリーズSY7000
使用流体空気
内部パイロット
使用圧力範囲
MPa
2位置シングル0.15~0.7
2位置ダブル0.1~0.7
3位置0.2~0.7
周囲温度および使用流体温度℃-10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度Hz2位置シングル、ダブル5
3位置3
マニュアル(手動操作)ノンロックプッシュ式、プッシュターンロック式ドライバ操作形、プッシュターンロック式手操作形
パイロット排気方法主弁・パイロット弁集合排気形
給油不要
取付姿勢自由
注)耐衝撃/耐振動m/s2150/30
保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)

※IEC60529による。
注)耐衝撃:主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤作動なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤作動なし。(初期における値)

製品仕様

リード線取出し方法グロメット(G)(H)
DIN形ターミナル(D)(Y)
L形プラグコネクタ(L)
M8コネクタ(W)
M形プラグコネクタ(M)
G、H、L、M、WD、Y
コイル定格電圧VDC24、12、6、5、324、12
AC 50/60Hz100、110、200、220
許容電圧変動定格電圧の±10%※
消費電力WDC標準0.35{ランプ付:0.4(DIN形ターミナルのランプ付は0.45)}
節電回路付0.1(ランプ付のみ)※
[起動0.4、保持0.1]
※皮相電力VAAC100V0.78(ランプ付:0.81)0.78(ランプ付:0.87)
110V
[115V]
0.86(ランプ付:0.89)
[0.94(ランプ付:0.97)]
0.86(ランプ付:0.97)
[0.94(ランプ付:1.07)]
200V1.18(ランプ付:1.22)1.15(ランプ付:1.30)
220V
[230V]
1.30(ランプ付:1.34)
[1.42(ランプ付:1.46)]
1.27(ランプ付:1.46)
[1.39(ランプ付:1.60)]
サージ電圧保護回路ダイオード(DIN形ターミナル、無極性タイプはバリスタ)
インジケータランプLED(DIN形ターミナルのACはネオン球)
  • ※ AC110Vと115V、AC220Vと230Vは共用です。
  • ※ AC115V、AC230Vの場合、許容電圧変動は定格電圧の-15~+5%となります。
  • ※ DIN形ターミナル・M8コネクタには節電回路付きはありません。
  • ※ 詳細はデジタルカタログをご参照ください。

流量特性/質量表

バルブ型式切換方式管接続口径流量特性質量g
1、5、3(P、EA、EB)4、2(A、B)1→4/2(P→A/B)4/2→5/3(A/B→EA/EB)グロメットL形、M形プラグコネクタDIN形ターミナルW形M8コネクタ
C〔dm3/(s・bar)〕bCvC〔dm3/(s・bar)〕bCv
SY7□20-□-022位置シングル1(P)ポート1/4
5、3(EA、EB)ポート1/8
1/44.10.230.933.30.330.81101104125108
ダブル120125167133
3位置クローズドセンタ2.90.310.702.40.380.63128133175141
エキゾーストセンタ2.50.390.653.4
〔2.1〕
0.35
〔0.38〕
0.82
〔0.54〕
プレッシャセンタ4.3
〔2.4〕
0.23
〔0.32〕
0.97
〔0.61〕
2.20.390.58
SY7□20-□-C82位置シングルC8
(φ8(直径8mm)ワンタッチ管継手)
3.20.260.773.20.370.82107110131114
ダブル126132174140
3位置クローズドセンタ2.60.240.632.40.310.62134140182148
エキゾーストセンタ2.40.250.572.6
〔1.9〕
0.42
〔0.46〕
0.70
〔0.56〕
プレッシャセンタ3.3
〔2.4〕
0.28
〔0.22〕
0.78
〔0.57〕
2.20.340.60
SY7□20-□-C102位置シングルC10
(φ10(直径10mm)ワンタッチ管継手)
3.80.260.863.20.340.82103105126109
ダブル122127169135
3位置クローズドセンタ2.80.270.672.40.210.59130135177143
エキゾーストセンタ2.50.250.592.7
〔2.0〕
0.38
〔0.38〕
0.70
〔0.56〕
プレッシャセンタ3.8
〔2.4〕
0.25
〔0.31〕
0.89
〔0.61〕
2.30.380.61

注)〔 〕内はノーマル位置の場合。

構造

2位置シングルの構造図

2位置シングルの構造図

2位置シングルの表示記号

2位置シングルの表示記号

2位置ダブルの構造図

2位置ダブルの構造図

2位置ダブルの表示記号

2位置ダブルの表示記号

番号部品名材質備考
1ボディアルミダイカストアーバンホワイト
2アダプタプレート樹脂アーバンホワイト
3エンドプレート樹脂アーバンホワイト
4ピストン樹脂-
5スプール弁Ass’yアルミニウム・H-NBR-
6パイロット弁Ass’y--
7ポートブロックAss’y--

※取り付けねじ締付トルク SY7000(M3):0.6N・m

性能・試験情報

応答時間

注)JIS B8419:2010動的性能試験による標準タイプ:(コイル温度20℃、定格電圧時の場合)

切換方式応答時間 ms(0.5MPa時)
ランプ・サージ電圧保護回路なしランプ・サージ電圧保護回路付
S、ZタイプR、Uタイプ
2位置シングル31以下38以下33以下
2位置ダブル27以下30以下28以下
3位置50以下56以下50以下

型番リスト

表示件数

切換の種類

ソレノイドの数

仕様

電圧

電源切時の状態

配管口の種類

配管ねじの呼び

適応シリンダ径

(φ)

定格圧力

(MPa)

接続チューブ径

CV値

パイロット給気

手動スイッチ

コイル仕様

リード線取出し方法

マニュアル

ランプ・サージ電圧保護回路

ブラケット

オーダーメイド仕様

CE対応

IEC規格対応有無

継手ねじ部種類

最小発注数量
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
防滴 / 無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/4
100以下
0.15~0.7
-
0.93
内部
ノンロック
標準
DIN形ターミナル/コネクタ付
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
フートブラケット付
なし
非対応
なし
-
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
防滴 / 無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
NPT
1/4
100以下
0.15~0.7
-
0.93
内部
ノンロック
標準
DIN形ターミナル/コネクタ付
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
サイドブラケット付
なし
非対応
なし
-
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
防滴 / 無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
-
0.15~0.7
φ8
0.77
内部
ノンロック
標準
DIN形ターミナル/コネクタなし
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
フートブラケット付
なし
非対応
なし
Rc
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
防滴 / 無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
-
0.15~0.7
φ10
0.86
内部
ノンロック
標準
DIN形ターミナル/コネクタなし
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
サイドブラケット付
なし
非対応
なし
Rc
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
防滴 / 無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
-
0.15~0.7
φ10
0.86
内部
ロック
標準
DIN形ターミナル/コネクタなし
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路なし
フートブラケット付
なし
非対応
なし
Rc
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
防滴 / 無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/4
100以下
0.15~0.7
-
0.93
内部
ノンロック
標準
DIN形ターミナル/コネクタ付
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
ブラケットなし
なし
非対応
なし
-
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
防滴 / 無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
-
0.15~0.7
φ10
0.86
内部
ロック
標準
DIN形ターミナル/コネクタ付
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
ブラケットなし
なし
非対応
なし
Rc
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
防滴 / 無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/4
100以下
0.15~0.7
-
0.93
内部
ロック
標準
DIN形ターミナル/コネクタ付
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
ブラケットなし
なし
非対応
なし
-
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
防滴 / 無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/4
100以下
0.15~0.7
-
0.93
内部
ロック
標準
DIN形ターミナル/コネクタ付
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
フートブラケット付
なし
非対応
なし
-
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/4
100以下
0.15~0.7
-
0.93
内部
ノンロック
標準
グロメット/リード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ブラケットなし
なし
非対応
なし
-
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/4
100以下
0.15~0.7
-
0.93
内部
ロック
標準
グロメット/リード線長さ300mm
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路なし
サイドブラケット付
なし
非対応
なし
-
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/4
100以下
0.15~0.7
-
0.93
内部
ロック
標準
グロメット/リード線長さ300mm
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付
サイドブラケット付
なし
非対応
なし
-
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
-
0.15~0.7
φ8
0.77
内部
ノンロック
標準
グロメット/リード線長さ600mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
フートブラケット付
なし
非対応
なし
Rc
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
-
0.15~0.7
φ10
0.86
内部
ロック
標準
L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路なし
フートブラケット付
なし
非対応
なし
Rc
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/4
100以下
0.15~0.7
-
0.93
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタ/リード線なし
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ブラケットなし
なし
非対応
なし
-
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
-
0.15~0.7
φ10
0.86
内部
ロック
標準
L形プラグコネクタ/リード線なし
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ブラケットなし
なし
非対応
なし
Rc
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/4
100以下
0.15~0.7
-
0.93
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタ/リード線なし
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
なし
非対応
なし
-
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/4
100以下
0.15~0.7
-
0.93
内部
ロック
標準
L形プラグコネクタ/コネクタなし
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路なし
フートブラケット付
なし
非対応
なし
-
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/4
100以下
0.15~0.7
-
0.93
内部
ロック
標準
L形プラグコネクタ/コネクタなし
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付
サイドブラケット付
なし
非対応
なし
-
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
G
1/4
100以下
0.15~0.7
-
0.93
内部
ロック
標準
L形プラグコネクタ/コネクタなし
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
なし
非対応
なし
-
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/4
100以下
0.15~0.7
-
0.93
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
なし
非対応
なし
-
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
-
0.15~0.7
φ8
0.77
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
なし
非対応
なし
Rc
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
-
0.15~0.7
φ10
0.86
内部
ロック
標準
L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
なし
非対応
なし
Rc
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/4
100以下
0.15~0.7
-
0.93
内部
ノンロック
標準
M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ブラケットなし
なし
非対応
なし
-
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
-
0.15~0.7
φ10
0.86
内部
ロック
標準
M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ブラケットなし
なし
非対応
なし
Rc
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/4
100以下
0.15~0.7
-
0.93
内部
ロック
標準
M形プラグコネクタ/リード線なし
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路なし
フートブラケット付
なし
非対応
なし
-
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
-
0.15~0.7
φ10
0.86
内部
ロック
標準
M形プラグコネクタ/リード線なし
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ブラケットなし
なし
非対応
なし
Rc
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
-
0.15~0.7
φ10
0.86
内部
ロック
標準
M形プラグコネクタ/リード線なし
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路なし
サイドブラケット付
なし
非対応
なし
Rc
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
-
0.15~0.7
φ8
0.77
内部
ノンロック
標準
M形プラグコネクタ/リード線なし
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
サイドブラケット付
なし
非対応
なし
Rc
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/4
100以下
0.15~0.7
-
0.93
内部
ロック
標準
M形プラグコネクタ/リード線なし
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付
フートブラケット付
なし
非対応
なし
-
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/4
100以下
0.15~0.7
-
0.93
内部
ノンロック
標準
M形プラグコネクタ/コネクタなし
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
なし
非対応
なし
-
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/4
100以下
0.15~0.7
-
0.93
内部
ロック
標準
M形プラグコネクタ/コネクタなし
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付
サイドブラケット付
なし
非対応
なし
-
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
-
0.15~0.7
φ8
0.77
内部
ロック
標準
M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
なし
非対応
なし
Rc
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
防滴 / 無給油
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
-
0.15~0.7
φ10
0.86
内部
ノンロック
標準
DIN形ターミナル/コネクタ付
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
フートブラケット付
なし
非対応
なし
Rc
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
防滴 / 無給油
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
-
0.15~0.7
φ10
0.86
内部
ロック
標準
DIN形ターミナル/コネクタ付
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路なし
サイドブラケット付
なし
非対応
なし
Rc
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
防滴 / 無給油
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
-
0.15~0.7
φ8
0.77
内部
ロック
標準
DIN形ターミナル/コネクタ付
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ブラケットなし
なし
非対応
なし
Rc
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
防滴 / 無給油
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/4
100以下
0.15~0.7
-
0.93
内部
ノンロック
標準
DIN形ターミナル/コネクタなし
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ブラケットなし
なし
非対応
なし
-
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
防滴 / 無給油
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
-
0.15~0.7
φ10
0.86
内部
ロック
標準
DIN形ターミナル/コネクタなし
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路なし
サイドブラケット付
なし
非対応
なし
Rc
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
防滴 / 無給油
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/4
100以下
0.15~0.7
-
0.93
内部
ノンロック
標準
DIN形ターミナル/コネクタ付
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
サイドブラケット付
なし
非対応
なし
-
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
防滴 / 無給油
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/4
100以下
0.15~0.7
-
0.93
内部
ロック
標準
DIN形ターミナル/コネクタ付
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
ブラケットなし
なし
非対応
なし
-
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
-
0.15~0.7
φ8
0.77
内部
ロック
標準
グロメット/リード線長さ300mm
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ブラケットなし
なし
非対応
なし
Rc
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
-
0.15~0.7
φ10
0.86
内部
ロック
標準
グロメット/リード線長さ300mm
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路なし
サイドブラケット付
なし
非対応
なし
Rc
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/4
100以下
0.15~0.7
-
0.93
内部
ノンロック
標準
グロメット/リード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
サイドブラケット付
なし
非対応
なし
-
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
-
0.15~0.7
φ8
0.77
内部
ロック
標準
グロメット/リード線長さ300mm
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
なし
非対応
なし
Rc
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
-
0.15~0.7
φ8
0.77
内部
ロック
標準
グロメット/リード線長さ300mm
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付
サイドブラケット付
なし
非対応
なし
Rc
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/4
100以下
0.15~0.7
-
0.93
内部
ノンロック
標準
グロメット/リード線長さ600mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ブラケットなし
なし
非対応
なし
-
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
-
0.15~0.7
φ8
0.77
内部
ロック
標準
グロメット/リード線長さ600mm
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ブラケットなし
なし
非対応
なし
Rc
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
-
0.15~0.7
φ8
0.77
内部
ロック
標準
グロメット/リード線長さ600mm
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路なし
サイドブラケット付
なし
非対応
なし
Rc
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/4
100以下
0.15~0.7
-
0.93
内部
ロック
標準
グロメット/リード線長さ600mm
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
なし
非対応
なし
-
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
-
0.15~0.7
φ10
0.86
内部
ロック
標準
グロメット/リード線長さ600mm
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
なし
非対応
なし
Rc
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
-
0.15~0.7
φ10
0.86
内部
ロック
標準
L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路なし
サイドブラケット付
なし
非対応
なし
Rc
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/4
100以下
0.15~0.7
-
0.93
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタ/リード線なし
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
サイドブラケット付
なし
非対応
なし
-
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
-
0.15~0.7
φ10
0.86
内部
ロック
標準
L形プラグコネクタ/リード線なし
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路なし
サイドブラケット付
なし
非対応
なし
Rc
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
-
0.15~0.7
φ10
0.86
内部
ロック
標準
L形プラグコネクタ/リード線なし
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付
サイドブラケット付
なし
非対応
なし
Rc
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
-
0.15~0.7
φ8
0.77
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタ/コネクタなし
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
なし
非対応
なし
Rc
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
-
0.15~0.7
φ8
0.77
内部
ロック
標準
L形プラグコネクタ/コネクタなし
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
なし
非対応
なし
Rc
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/4
100以下
0.15~0.7
-
0.93
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
なし
非対応
なし
-
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
-
0.15~0.7
φ8
0.77
内部
ノンロック
標準
M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
フートブラケット付
なし
非対応
なし
Rc
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
-
0.15~0.7
φ8
0.77
内部
ロック
標準
M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路なし
サイドブラケット付
なし
非対応
なし
Rc
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
-
0.15~0.7
φ10
0.86
内部
ロック
標準
M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ブラケットなし
なし
非対応
なし
Rc
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,046
( 8,851 )
19日目
8,046
( 8,851 )
9日目
8,368
( 9,205 )
9日目
8,368
( 9,205 )
9日目
8,470
( 9,317 )
9日目
7,903
( 8,693 )
6日目
9,007
( 9,908 )
9日目
8,000
( 8,800 )
19日目
8,900
( 9,790 )
9日目
7,406
( 8,147 )
9日目
7,406
( 8,147 )
9日目
7,081
( 7,789 )
19日目
8,148
( 8,963 )
9日目
8,127
( 8,940 )
9日目
6,970
( 7,667 )
9日目
7,691
( 8,460 )
9日目
7,519
( 8,271 )
9日目
7,455
( 8,201 )
9日目
7,599
( 8,359 )
9日目
7,680
( 8,448 )
9日目
7,090
( 7,799 )
6日目
7,354
( 8,089 )
9日目
7,787
( 8,566 )
9日目
6,624
( 7,286 )
19日目
7,642
( 8,406 )
9日目
7,455
( 8,201 )
9日目
7,691
( 8,460 )
9日目
8,084
( 8,892 )
9日目
8,127
( 8,940 )
9日目
7,599
( 8,359 )
9日目
7,048
( 7,753 )
19日目
7,497
( 8,247 )
9日目
7,354
( 8,089 )
9日目
8,589
( 9,448 )
9日目
8,589
( 9,448 )
9日目
8,470
( 9,317 )
9日目
7,412
( 8,153 )
9日目
8,470
( 9,317 )
9日目
9,233
( 10,156 )
19日目
9,132
( 10,045 )
9日目
7,513
( 8,264 )
9日目
8,266
( 9,093 )
9日目
8,164
( 8,980 )
9日目
7,933
( 8,726 )
9日目
8,368
( 9,205 )
9日目
7,412
( 8,153 )
9日目
8,046
( 8,851 )
9日目
8,470
( 9,317 )
9日目
7,218
( 7,940 )
9日目
8,266
( 9,093 )
9日目
8,470
( 9,317 )
9日目
7,718
( 8,490 )
9日目
8,379
( 9,217 )
9日目
8,583
( 9,441 )
9日目
8,046
( 8,851 )
9日目
8,148
( 8,963 )
9日目
7,035
( 7,739 )
6日目
8,368
( 9,205 )
9日目
8,368
( 9,205 )
9日目
8,046
( 8,851 )
9日目

詳細情報

基本情報

5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY7000シリーズです。

【カタログはこちらをご参照ください】
P.404 直接配管形
P.623 オーダメイド仕様 IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY7000シリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
シリンダー制御
4
満足度:4.0
SYシリーズはたまに使用しています。使いやすくていい電磁弁だと思います。
1人が参考にしています。
交換品として使用しています
5
満足度:5.0
社内で使用しているエアー装置の5ポートソレノイドバルブが破損したので交換しました。予備品が無くなったので、その補充用とし...もっと読む
0人が参考にしています。
製品に使用しています
5
満足度:5.0
当社で設計、製作し販売している製品に使用しています。エアーシリンダやロータリーアクチュエーターを制御するのに使っています...もっと読む
0人が参考にしています。
木工機械修理用
4
満足度:4.0
エアホース接続部分がビス止めで簡単に外すことができるので交換が楽です。コイルの配線もコネクター式になってればもっと便利で...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QSYシリーズのDIN形ターミナルで、DとYの違いは?
A
DIN形コネクタの外観寸法は同じですが、端子間ピッチが違います。
Dタイプの端子間ピッチが9.4mm、Yタイプの端子間ピッチが8mmになります。
Dタイプがアジア・アメリカを中心としたDINで、Yタイプがヨーロッパ中心のDINです。
(VFシリーズのDIN形D/Yタイプとは端子間ピッチが異なります)
QSYシリーズの電磁弁の配線をしますが、DCの場合に極性はありますか?
A
SYバルブはリード線取出し方法が、グロメット・L/M形コネクタタイプで、サージ電圧保護回路付のSかZの場合は、極性があります。
リード線の赤がプラス(+)で、黒がマイナス(-)になります。
SYプラグインタイプも、サージ電圧保護回路付のS/Z/NS/NZの場合は、極性があります。
リード線取出し方法が、DINコネクタタイプはサージ電圧保護回路付のSかZの場合でも極性はありません。
詳細は、SY各シリーズの製品個別注意事項を参照ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY7000シリーズ
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY9000シリーズ
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 SY3000・SY5000・SY7000シリーズ 60型
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 クリーン 10-SY3000・5000・7000・9000
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 二次電池対応 25A-SY5000・7000シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格6,439-5,483 -7,689 -5,939 -7,643 -6,336 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目3日目〜
ポート数5ポート弁5ポート弁5ポート弁5ポート弁5ポート弁5ポート弁
用途単体使用単体使用単体使用マニホールド搭載用単体単体使用単体使用
種類電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁
設置方法ダイレクトダイレクトダイレクトマニホールドベースダイレクトダイレクト
駆動の種類パイロット式スプールパイロット式スプールパイロット式スプールパイロット式スプールパイロット式スプールパイロット式スプール
よく一緒に購入される商品

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング