メカニカル部品技術窓口
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズです。【カタログはこちらをご参照くださ...
詳細を確認
2位置シングル グロメット(G)、(H):SY5120-□G/H□□-C4/N3/C6/N7/C8/N9□(-F2)

フートブラケット付きの場合 SY5120-□G/H□□-C4/N3/C6/N7/C8/N9□-F1

SY5120-□G/H□□-01□(-F1/2)

L形プラグコネクタ(L): SY5120-□L□□-C4/N3/C6/N7/C8/N9□(-F1/2)

M形プラグコネクタ(M):SY5120-□M□□-C4/N3/C6/N7/C8/N9(-F1/2)
注)[ ]はACの場合。
※上記以外の情報につきましてはデジタルカタログをご覧ください。

外観
※画像は代表型番です。実際の商品とは異なる場合があります。
| シリーズ | SY5000 | |
|---|---|---|
| 使用流体 | 空気 | |
| 内部パイロット 使用圧力範囲 Mpa | 2位置シングル | 0.15~0.7 |
| 2位置ダブル | 0.1~0.7 | |
| 3位置 | 0.2~0.7 | |
| 周囲温度および使用流体温度℃ | -10~50(ただし凍結なきこと。) | |
| 最大作動頻度Hz | 2位置シングル、ダブル | 5 |
| 3位置 | 3 | |
| マニュアル(手動操作) | ノンロックプッシュ式、プッシュターンロック式ドライバ操作形、プッシュターンロック式手操作形 | |
| パイロット排気方法 | 主弁・パイロット弁集合排気形 | |
| 給油 | 不要 | |
| 取付姿勢 | 自由 | |
| 注)耐衝撃/耐振動m/s2 | 150/30 | |
| 保護構造 | 防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65) | |
※IEC60529による。
注)耐衝撃:主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤作動なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤作動なし。(初期における値)
| リード線取出し方法 | グロメット(G)・(H) DIN形ターミナル(D)・(Y) L形プラグコネクタ(L) M8コネクタ(W) M形プラグコネクタ(M) | |||
|---|---|---|---|---|
| G、H、L、M、W | D、Y | |||
| コイル定格電圧V | DC | 24、12、6、5、3 | 24、12 | |
| AC50/60Hz | 100、110、200、220 | |||
| 許容電圧変動 | 定格電圧の±10%※ | |||
| 消費電力W | DC | 標準 | 0.35{ランプ付:0.4(DIN形ターミナルのランプ付は0.45)} | |
| 節電回路付 | 0.1(ランプ付のみ)※ [起動0.4、保持0.1] | |||
| ※皮相電力VA | AC | 100V | 0.78(ランプ付:0.81) | 0.78(ランプ付:0.87) |
| 110V [115V] | 0.86(ランプ付:0.89) [0.94(ランプ付:0.97)] | 0.86(ランプ付:0.97) [0.94(ランプ付:1.07)] | ||
| 200V | 1.18(ランプ付:1.22) | 1.15(ランプ付:1.30) | ||
| 220V [230V] | 1.30(ランプ付:1.34) [1.42(ランプ付:1.46)] | 1.27(ランプ付:1.46) [1.39(ランプ付:1.60)] | ||
| サージ電圧保護回路 | ダイオード(DIN形ターミナル、無極性タイプはバリスタ) | |||
| インジケータランプ | LED(DIN形ターミナルのACはネオン球) | |||
| バルブ型式 | 切換方式 | 管接続口径 | 流量特性 | 質量g | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1、5、3 (P、EA、EB) | 4、2 (A、B) | 1→4/2(P→A/B) | 4/2→5/3(A/B→EA/EB) | グロメット | L形、M形プラグコネクタ | DIN形ターミナル | W形M8コネクタ | |||||||
| C〔dm3/(s・bar)〕 | b | Cv | C〔dm3/(s・bar)〕 | b | Cv | |||||||||
| SY5□20-□-01 | 2位置 | シングル | 1/8 | 1/8 | 1.9 | 0.35 | 0.49 | 2.4 | 0.39 | 0.61 | 70 | 72 | 93 | 76 |
| ダブル | 88 | 93 | 135 | 101 | ||||||||||
| 3位置 | クローズドセンタ | 1.7 | 0.43 | 0.45 | 1.8 | 0.35 | 0.46 | 93 | 98 | 140 | 106 | |||
| エキゾーストセンタ | 1.5 | 0.44 | 0.41 | 2.5 〔1.5〕 | 0.32 〔0.43〕 | 0.59 〔0.40〕 | ||||||||
| プレッシャセンタ | 2.2 〔0.91〕 | 0.46 〔0.58〕 | 0.61 〔0.28〕 | 1.8 | 0.38 | 0.46 | ||||||||
| SY5□20-□-C4 | 2位置 | シングル | C4(φ4(管接続口径4mm)ワンタッチ管継手) | 0.75 | 0.43 | 0.20 | 0.85 | 0.64 | 0.30 | 94 | 96 | 117 | 100 | |
| ダブル | 111 | 117 | 159 | 125 | ||||||||||
| 3位置 | クローズドセンタ | 0.74 | 0.40 | 0.19 | 0.84 | 0.57 | 0.28 | 117 | 122 | 164 | 130 | |||
| エキゾーストセンタ | 0.75 | 0.36 | 0.19 | 0.84 〔0.84〕 | 0.64 〔0.53〕 | 0.30 〔0.27〕 | ||||||||
| プレッシャセンタ | 0.78 〔0.71〕 | 0.44 〔0.37〕 | 0.21 〔0.18〕 | 0.84 | 0.57 | 0.27 | ||||||||
| SY5□20-□-C6 | 2位置 | シングル | C6(φ6(管接続口径6mm)ワンタッチ管継手) | 1.5 | 0.33 | 0.33 | 2.0 | 0.37 | 0.52 | 88 | 91 | 112 | 95 | |
| ダブル | 106 | 111 | 153 | 119 | ||||||||||
| 3位置 | クローズドセンタ | 1.3 | 0.31 | 0.33 | 1.6 | 0.32 | 0.39 | 111 | 116 | 158 | 124 | |||
| エキゾーストセンタ | 1.3 | 0.33 | 0.33 | 1.8 〔1.4〕 | 0.35 〔0.37〕 | 0.44 〔0.35〕 | ||||||||
| プレッシャセンタ | 1.7 〔0.80〕 | 0.31 〔0.47〕 | 0.42 〔0.23〕 | 1.7 | 0.33 | 0.44 | ||||||||
| SY5□20-□-C8 | 2位置 | シングル | C8(φ8(管接続口径8mm)ワンタッチ管継手) | 1.9 | 0.21 | 0.45 | 2.3 | 0.29 | 0.57 | 80 | 82 | 103 | 86 | |
| ダブル | 98 | 103 | 145 | 111 | ||||||||||
| 3位置 | クローズドセンタ | 1.6 | 0.29 | 0.39 | 1.7 | 0.38 | 0.46 | 103 | 108 | 150 | 116 | |||
| エキゾーストセンタ | 1.4 | 0.38 | 0.39 | 2.0 〔1.5〕 | 0.37 〔0.41〕 | 0.52 〔0.43〕 | ||||||||
| プレッシャセンタ | 2.2 〔1.6〕 | 0.32 〔0.44〕 | 0.56 〔0.44〕 | 1.8 | 0.41 | 0.50 | ||||||||
注)〔 〕内はノーマル位置の場合。

2位置シングルの構造図

2位置シングルの表示記号

2位置ダブルの構造図

2位置ダブルの表示記号
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | アルミダイカスト | アーバンホワイト |
| 2 | アダプタプレート | 樹脂 | アーバンホワイト |
| 3 | エンドプレート | 樹脂 | アーバンホワイト |
| 4 | ピストン | 樹脂 | - |
| 5 | スプール弁Ass’y | アルミニウム・H-NBR | - |
| 6 | パイロット弁Ass’y | - | - |
| 7 | ポートブロックAss’y | - | - |
※取り付けねじ締付トルク SY5000(M3):0.6N・m
注)JIS B 8419:2010動的性能試験による標準タイプ:(コイル温度20℃、定格電圧時の場合)
| 切換方式 | 応答時間 ms (0.5MPa時) | ||
|---|---|---|---|
| ランプ・サージ電圧保護回路なし | ランプ・サージ電圧保護回路付 | ||
| S、Zタイプ | R、Uタイプ | ||
| 2位置シングル | 19以下 | 26以下 | 19以下 |
| 2位置ダブル | 18以下 | 22以下 | 18以下 |
| 3位置 | 32以下 | 38以下 | 32以下 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,970円 ( 13,167円 ) | 5日目 |
12,157円 ( 13,373円 ) | 9日目 |
11,970円 ( 13,167円 ) | 15日目 |
11,832円 ( 13,015円 ) | 15日目 |
12,157円 ( 13,373円 ) | 9日目 |
12,293円 ( 13,522円 ) | 12日目 |
7,514円 ( 8,265円 ) | 6日目 |
6,857円 ( 7,543円 ) | 5日目 |
7,939円 ( 8,733円 ) | 9日目 |
7,218円 ( 7,940円 ) | 9日目 |
8,595円 ( 9,455円 ) | 9日目 |
7,830円 ( 8,613円 ) | 9日目 |
7,288円 ( 8,017円 ) | 9日目 |
7,711円 ( 8,482円 ) | 6日目 |
7,513円 ( 8,264円 ) | 9日目 |
8,320円 ( 9,152円 ) | 9日目 |
8,594円 ( 9,453円 ) | 9日目 |
8,583円 ( 9,441円 ) | 9日目 |
8,900円 ( 9,790円 ) | 9日目 |
5,939円 ( 6,533円 ) | 6日目 |
6,982円 ( 7,680円 ) | 9日目 |
6,851円 ( 7,536円 ) | 5日目 |
7,304円 ( 8,034円 ) | 15日目 |
6,533円 ( 7,186円 ) | 15日目 |
6,904円 ( 7,594円 ) | 15日目 |
6,321円 ( 6,953円 ) | 9日目 |
6,965円 ( 7,662円 ) | 9日目 |
6,628円 ( 7,291円 ) | 9日目 |
7,406円 ( 8,147円 ) | 9日目 |
6,976円 ( 7,674円 ) | 9日目 |
7,411円 ( 8,152円 ) | 9日目 |
6,670円 ( 7,337円 ) | 15日目 |
7,304円 ( 8,034円 ) | 9日目 |
6,173円 ( 6,790円 ) | 6日目 |
7,127円 ( 7,840円 ) | 15日目 |
7,240円 ( 7,964円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,904円 ( 7,594円 ) | 9日目 |
6,858円 ( 7,544円 ) | 9日目 |
6,445円 ( 7,090円 ) | 9日目 |
7,041円 ( 7,745円 ) | 9日目 |
7,078円 ( 7,786円 ) | 9日目 |
7,288円 ( 8,017円 ) | 9日目 |
7,406円 ( 8,147円 ) | 9日目 |
7,181円 ( 7,899円 ) | 9日目 |
7,401円 ( 8,141円 ) | 9日目 |
6,965円 ( 7,662円 ) | 9日目 |
7,406円 ( 8,147円 ) | 9日目 |
7,406円 ( 8,147円 ) | 9日目 |
6,643円 ( 7,307円 ) | 9日目 |
7,401円 ( 8,141円 ) | 9日目 |
7,504円 ( 8,254円 ) | 9日目 |
6,535円 ( 7,189円 ) | 9日目 |
6,445円 ( 7,090円 ) | 9日目 |
7,507円 ( 8,258円 ) | 9日目 |
7,691円 ( 8,460円 ) | 9日目 |
7,309円 ( 8,040円 ) | 9日目 |
7,509円 ( 8,260円 ) | 9日目 |
7,304円 ( 8,034円 ) | 9日目 |
6,533円 ( 7,186円 ) | 9日目 |
6,858円 ( 7,544円 ) | 9日目 |
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズです。
【カタログはこちらをご参照ください】
P.404 直接配管形
P.623 オーダメイド仕様 IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY7000シリーズ
ソレノイドバルブです。保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準品に対して約1/4に低減しました。マニホールドバリエーションも豊富です。

SMC
5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール SYJ5000シリーズ
ソレノイドバルブです。パイロット弁カバーにステンレス材を使用して強度を向上しました。さらに、取り付けねじもM1.7からM2にして取り付けに対しても強度を向上しました。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ
4.3通常価格(税別):5,579円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ
4通常価格(税別):5,483円~

CKD
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ
4.6通常価格(税別):2,937円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ
4.6通常価格(税別):4,934円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ
4.2通常価格(税別):5,939円~

ミスミ
電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)
3.3通常価格(税別):6,850円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY7000シリーズ
4.5通常価格(税別):6,439円~

SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ
4通常価格(税別):274円~

コガネイ
スタンダード電磁弁180シリーズ
4.8通常価格(税別):7,985円~