メカニカル部品技術窓口
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズです。【カタログはこちらをご参照くださ...
詳細を確認
2位置シングル グロメット(G)、(H):SY3120-□G/H□□-C4/N3/C6/N7(-F2)

フートブラケット付きの場合 SY3120-□G/H□□-C4/N3/C6/N7-F1

SY3120-□G/H□□-M5(-F2)

L形プラグコネクタ(L): SY3120-□L□□-C4/N3/C6/N7(-F1/2)

M形プラグコネクタ(M):SY3120-□M□□-C4/N3/C6/N7(-F1/2)
注)[ ]はACの場合です。
※上記以外の情報につきましてはデジタルカタログをご覧ください。

外観
※画像は代表型番です。実際の商品とは異なる場合があります。
| シリーズ | SY3000 | |
|---|---|---|
| 使用流体 | 空気 | |
| 内部パイロット 使用圧力範囲 MPa | 2位置シングル | 0.15~0.7 |
| 2位置ダブル | 0.1~0.7 | |
| 3位置 | 0.2~0.7 | |
| 周囲温度および使用流体温度℃ | -10~50(ただし凍結なきこと。) | |
| 最大作動頻度Hz | 2位置シングル、ダブル | 10 |
| 3位置 | 3 | |
| マニュアル(手動操作) | ノンロックプッシュ式、プッシュターンロック式ドライバ操作形、プッシュターンロック式手操作形 | |
| パイロット排気方法 | 主弁・パイロット弁集合排気形 | |
| 給油 | 不要 | |
| 取付姿勢 | 自由 | |
| 注)耐衝撃/耐振動m/s2 | 150/30 | |
| 保護構造 | 防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65) | |
※IEC60529による。
注)耐衝撃:主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤作動なしとなります。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤作動なしとなります。(初期における値)
| リード線取出し方法 | グロメット(G)(H) DIN形ターミナル(D)(Y) L形プラグコネクタ(L) M8コネクタ(W) M形プラグコネクタ(M) | |||
|---|---|---|---|---|
| G、H、L、M、W | D、Y | |||
| コイル定格電圧V | DC | 24、12、6、5、3 | 24、12 | |
| AC 50/60Hz | 100、110、200、220 | |||
| 許容電圧変動 | 定格電圧の±10%※ | |||
| 消費電力W | DC | 標準 | 0.35{ランプ付:0.4(DIN形ターミナルのランプ付は0.45)} | |
| 節電回路付 | 0.1(ランプ付のみ)※ [起動0.4、保持0.1] | |||
| ※皮相電力VA | AC | 100V | 0.78(ランプ付:0.81) | 0.78(ランプ付:0.87) |
| 110V [115V] | 0.86(ランプ付:0.89) [0.94(ランプ付:0.97)] | 0.86(ランプ付:0.97) [0.94(ランプ付:1.07)] | ||
| 200V | 1.18(ランプ付:1.22) | 1.15(ランプ付:1.30) | ||
| 220V [230V] | 1.30(ランプ付:1.34) [1.42(ランプ付:1.46)] | 1.27(ランプ付:1.46) [1.39(ランプ付:1.60)] | ||
| サージ電圧保護回路 | ダイオード(DIN形ターミナル、無極性タイプはバリスタ) | |||
| インジケータランプ | LED(DIN形ターミナルのACはネオン球) | |||
| バルブ型式 | 切換方式 | 管接続口径 | 流量特性 | 質量g | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1、5、3 (P、EA、EB) | 4、2 (A、B) | 1→4/2(P→A/B) | 4/2→5/3(A/B→EA/EB) | グロメット | L形、M形プラグコネクタ | W形M8コネクタ | |||||||
| C〔dm3/(s・bar)〕 | b | Cv | C〔dm3/(s・bar)〕 | b | Cv | ||||||||
| SY3□20-□-M5 | 2位置 | シングル | M5×0.8 | M5×0.8 | 0.61 | 0.44 | 0.16 | 0.64 | 0.45 | 0.18 | 51 | 53 | 57 |
| ダブル | 68 | 74 | 82 | ||||||||||
| 3位置 | クローズドセンタ | 0.48 | 0.46 | 0.13 | 0.47 | 0.43 | 0.13 | 71 | 76 | 84 | |||
| エキゾーストセンタ | 0.47 | 0.42 | 0.13 | 0.47 〔0.44〕 | 0.41 〔0.37〕 | 0.13 〔0.12〕 | |||||||
| プレッシャセンタ | 0.50 〔0.41〕 | 0.48 〔0.35〕 | 0.15 〔0.11〕 | 0.47 | 0.43 | 0.13 | |||||||
| SY3□20-□-C4 | 2位置 | シングル | C4 (φ4(直径4mm)ワンタッチ管継手) | 0.72 | 0.29 | 0.18 | 0.64 | 0.34 | 0.17 | 60 | 63 | 67 | |
| ダブル | 78 | 83 | 91 | ||||||||||
| 3位置 | クローズドセンタ | 0.59 | 0.28 | 0.15 | 0.59 | 0.30 | 0.15 | 81 | 86 | 94 | |||
| エキゾーストセンタ | 0.63 | 0.35 | 0.16 | 0.42 〔0.41〕 | 0.34 〔0.37〕 | 0.11 〔0.11〕 | |||||||
| プレッシャセンタ | 0.76 〔0.46〕 | 0.42 〔0.34〕 | 0.21 〔0.12〕 | 0.59 | 0.29 | 0.15 | |||||||
| SY3□20-□-C6 | 2位置 | シングル | C6 (φ6(直径6mm)ワンタッチ管継手) | 0.76 | 0.30 | 0.19 | 0.65 | 0.39 | 0.17 | 56 | 59 | 63 | |
| ダブル | 74 | 79 | 87 | ||||||||||
| 3位置 | クローズドセンタ | 0.76 | 0.55 | 0.24 | 0.60 | 0.33 | 0.16 | 77 | 82 | 90 | |||
| エキゾーストセンタ | 0.65 | 0.32 | 0.16 | 0.64 〔0.42〕 | 0.31 〔0.36〕 | 0.17 〔0.11〕 | |||||||
| プレッシャセンタ | 0.77 〔0.49〕 | 0.34 〔0.43〕 | 0.21 〔0.15〕 | 0.61 | 0.34 | 0.16 | |||||||
注)〔 〕内はノーマル位置の場合です。

2位置シングルの構造図

2位置シングルの表示記号

2位置ダブルの構造図

2位置ダブルの表示記号
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | 亜鉛ダイカスト | アーバンホワイト |
| 2 | アダプタプレート | 樹脂 | アーバンホワイト |
| 3 | エンドプレート | 樹脂 | アーバンホワイト |
| 4 | ピストン | 樹脂 | - |
| 5 | スプール弁Ass’y | アルミニウム・H-NBR | - |
| 6 | パイロット弁Ass’y | - | - |
| 7 | ポートブロックAss’y | - | - |
※取り付けねじ締付トルク SY3000(M2):0.12N・m
注)JIS B8419:2010動的性能試験による標準タイプ:(コイル温度20℃、定格電圧時の場合です)
| 切換方式 | 応答時間 ms(0.5MPa時) | ||
|---|---|---|---|
| ランプ・サージ電圧保護回路なし | ランプ・サージ電圧保護回路付 | ||
| S、Zタイプ | R、Uタイプ | ||
| 2位置シングル | 12以下 | 15以下 | 12以下 |
| 2位置ダブル | 10以下 | 13以下 | 10以下 |
| 3位置 | 15以下 | 20以下 | 16以下 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,503円 ( 8,253円 ) | 9日目 |
8,266円 ( 9,093円 ) | 9日目 |
6,444円 ( 7,088円 ) | 9日目 |
7,301円 ( 8,031円 ) | 9日目 |
5,714円 ( 6,285円 ) | 15日目 |
5,714円 ( 6,285円 ) | 9日目 |
6,439円 ( 7,083円 ) | 9日目 |
6,756円 ( 7,432円 ) | 9日目 |
5,907円 ( 6,498円 ) | 9日目 |
6,438円 ( 7,082円 ) | 9日目 |
6,445円 ( 7,090円 ) | 6日目 |
6,213円 ( 6,834円 ) | 9日目 |
6,110円 ( 6,721円 ) | 9日目 |
6,321円 ( 6,953円 ) | 9日目 |
6,858円 ( 7,544円 ) | 9日目 |
6,965円 ( 7,662円 ) | 9日目 |
7,186円 ( 7,905円 ) | 9日目 |
6,863円 ( 7,549円 ) | 9日目 |
6,976円 ( 7,674円 ) | 9日目 |
6,445円 ( 7,090円 ) | 15日目 |
6,218円 ( 6,840円 ) | 9日目 |
6,965円 ( 7,662円 ) | 9日目 |
6,858円 ( 7,544円 ) | 9日目 |
6,444円 ( 7,088円 ) | 9日目 |
6,965円 ( 7,662円 ) | 9日目 |
6,750円 ( 7,425円 ) | 9日目 |
6,970円 ( 7,667円 ) | 9日目 |
7,519円 ( 8,271円 ) | 15日目 |
6,970円 ( 7,667円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,970円 ( 7,667円 ) | 9日目 |
7,073円 ( 7,780円 ) | 9日目 |
6,643円 ( 7,307円 ) | 9日目 |
6,873円 ( 7,560円 ) | 9日目 |
6,863円 ( 7,549円 ) | 9日目 |
5,998円 ( 6,598円 ) | 9日目 |
5,907円 ( 6,498円 ) | 9日目 |
6,212円 ( 6,833円 ) | 9日目 |
6,873円 ( 7,560円 ) | 9日目 |
6,873円 ( 7,560円 ) | 9日目 |
6,110円 ( 6,721円 ) | 9日目 |
6,858円 ( 7,544円 ) | 9日目 |
6,643円 ( 7,307円 ) | 9日目 |
6,982円 ( 7,680円 ) | 9日目 |
6,965円 ( 7,662円 ) | 9日目 |
6,970円 ( 7,667円 ) | 9日目 |
5,990円 ( 6,589円 ) | 15日目 |
6,336円 ( 6,970円 ) | 9日目 |
6,400円 ( 7,040円 ) | 9日目 |
6,350円 ( 6,985円 ) | 6日目 |
6,350円 ( 6,985円 ) | 9日目 |
6,036円 ( 6,640円 ) | 6日目 |
6,438円 ( 7,082円 ) | 9日目 |
7,186円 ( 7,905円 ) | 9日目 |
6,444円 ( 7,088円 ) | 9日目 |
6,970円 ( 7,667円 ) | 9日目 |
7,304円 ( 8,034円 ) | 9日目 |
6,444円 ( 7,088円 ) | 9日目 |
6,863円 ( 7,549円 ) | 9日目 |
6,868円 ( 7,555円 ) | 9日目 |
7,288円 ( 8,017円 ) | 9日目 |
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズです。
【カタログはこちらをご参照ください】
P.404 直接配管形
P.623 オーダメイド仕様 IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ
ソレノイドバルブです。保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準品に対して約1/4に低減しました。マニホールドバリエーションも豊富です。

SMC
4・5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール SYJ3000シリーズ
ソレノイドバルブです。パイロット弁カバーにステンレス材を使用して強度を向上しました。さらに、取り付けねじもM1.7からM2にして取り付けに対しても強度を向上しました。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ
4.3通常価格(税別):5,579円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ
4通常価格(税別):5,483円~

CKD
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ
4.6通常価格(税別):2,937円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ
4.2通常価格(税別):5,939円~

ミスミ
電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)
3.3通常価格(税別):6,850円~

ミスミ
電磁弁 5ポート ベース配管型(ベース+電磁弁)/ベース単体
4.2通常価格(税別):2,580円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置
4.4通常価格(税別):1,787円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ
4.6通常価格(税別):4,934円~

CKD
【在庫品】単体バルブ パイロット式5ポート弁 4KB1~4シリーズ
4.8通常価格(税別):7,996円~