17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

5ポートソレノイドバルブ プラグイン 上配管形 SY3000・SY5000・SY7000シリーズ

通常単価(税別)
6,87911,910
税込単価
7,56713,101
通常出荷日:6日目~19日目

5ポートソレノイドバルブプラグインSY3000・SY5000・SY7000シリーズです。

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は電磁弁とマニホールドの組合せですが、マニホールドは別売になります。
詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

SY3000/SY5000/SY7000シリーズ バルブ 上配管形の外観

切り換え方式

  • 2位置:シングル、ダブル
  • 3位置:クローズドセンタ、エキゾーストセンタ、プレッシャセンタ
  • 4位置(デュアル3ポート):N.C./N.C.、N.O./N.O.、N.C./N.O.※4位置デュアル3ポート弁は弾性体シールのみです。

※本製品はバルブ単体となります。マニホールド等は付属しておりません。

仕様

弁構造弾性体シールメタルシール
使用流体空気
内部パイロット使用圧力範囲
MPa
2位置シングル0.15~0.70.1~0.7(高圧:0.1~1)
2位置ダブル0.1~0.7
3位置0.2~0.7
4位置デュアル3ポート弁0.15~0.7-
外部パイロット使用圧力範囲
MPa
使用圧力範囲-100kPa~+0.7(4位置:-100kPa~+0.6)-100kPa~+0.7(高圧:-100kPa~+1)
パイロット圧力範囲2位置シングル0.25~0.70.1~0.7(高圧:0.1~1)
2位置ダブル
3位置
4位置デュアル3ポート弁使用圧力+0.1以上(最低0.25)~0.7-
周囲温度および使用流体温度 ℃-10~+50(ただし凍結なきこと)
最大作動頻度
Hz
SY3000
SY5000
2位置シングル、ダブル520注1)
4位置デュアル3ポート弁
3位置310注1)
SY70002位置シングル、ダブル510注1)
4位置デュアル3ポート弁3-
3位置310注1)
マニュアルノンロックプッシュ式
プッシュターンロック式ドライバ操作形
プッシュターンロック式手操作形
スライド形ロック式
パイロット排気方法内部パイロット主弁、パイロット弁集合排気形主弁、パイロット弁個別排気形
外部パイロットパイロット弁個別排気形
給油不要
取付姿勢注2)自由シングル:自由
ダブル/3位置:主弁が水平になること
耐衝撃/耐振動注2) m/s2150/30
保護構造IP67(IEC60529による)
コイル定格電圧 DC24, 12V
許容電圧変動 V定格電圧の±10%注3)
消費電力 W標準0.35(ランプ付:0.4)
高圧、高速応答0.9(ランプ付:0.95)
節電回路付標準:0.1注4)(ランプ付のみ)[起動0.4、保持0.1]、高圧:0.4注4)(ランプ付のみ)[起動0.95、保持0.4]
サージ電圧保護回路ダイオード(無極性タイプはバリスタ)
インジケータランプLED

※メタルシールの場合は使用環境に制限がありますので、製品個別注意事項(カタログP.389)をご参照ください。

注1)節電回路付きの場合は、5Hz以下でご使用ください。
注2)耐衝撃:主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤作動なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤作動なし。(初期における値)
DINレール取り付けタイプのマニホールドの固定につきましてはカタログP.394をご参照ください。
注3)S、ZおよびTタイプ(節電回路付き)につきましては内部回路により電圧降下がありますので、許容電圧変動は下記範囲でご使用ください。
S、Zタイプ:DC24V/-7~+10%、DC12V/-4%~+10%
Tタイプ:DC24V/-8~+10%、DC12V:-6~+10%
注4)詳細はカタログP.391をご参照ください。

マニュアル詳細図

ノンロック プッシュ式

ノンロック プッシュ式

プッシュターン ロック式 ドライバ 操作形

プッシュターン ロック式 ドライバ 操作形

プッシュターン ロック式 手操作形

プッシュターン ロック式 手操作形

スライド形 ロック式

スライド形 ロック式

製品仕様

記号ランプ付サージ電圧保護回路コモン仕様
無記号--無極性
R-
U
S-プラスコモン
Z
NS-マイナスコモン
NZ

ねじ配管

記号管接続口径適用シリーズ
M5M5×0.8SY3000
011/8SY5000
021/4SY7000

注意・禁止事項

  • ※ 商品画像は代表画像の場合がございます。
  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

表示件数

ポート数

切換の種類

ソレノイドの数

電圧

電源切時の状態

配管口の種類

配管ねじの呼び

適応シリンダ径

(φ)

定格圧力

(MPa)

接続チューブ径

シールの種類

パイロット給気

コイル仕様

マニュアル

ランプ・サージ電圧保護回路

バルブ仕様

ファンクション

背圧防止弁

コモン仕様

取付ねじ種類

継手ねじ部種類

種別

本体樹脂部の色

最小発注数量
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
80以下
0.15~0.7
φ6
ソフトシール
内部
標準
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
SY3000
標準(0.7MPa)
なし
無極性
六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)
Rc
-
ナチュラル色
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
ダブル
DC24V
自己保持
ワンタッチ配管
-
80以下
0.1~0.7
φ6
ソフトシール
内部
標準
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
SY3000
標準(0.7MPa)
なし
無極性
プラマイなべ小ねじ
Rc
-
ナチュラル色
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
ダブル
DC24V
自己保持
ワンタッチ配管
-
80以下
0.1~0.7
φ4
ソフトシール
内部
標準
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
SY3000
標準(0.7MPa)
なし
プラスコモン
プラマイなべ小ねじ
Rc
-
ナチュラル色
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
ダブル
DC24V
自己保持
ワンタッチ配管
-
80以下
0.1~0.7
φ6
ソフトシール
内部
標準
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
SY3000
標準(0.7MPa)
なし
プラスコモン
プラマイなべ小ねじ
Rc
-
ナチュラル色
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
ダブル
DC24V
自己保持
ワンタッチ配管
-
80以下
0.1~0.7
φ4
ソフトシール
内部
標準
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
SY3000
標準(0.7MPa)
内蔵タイプ
プラスコモン
プラマイなべ小ねじ
Rc
-
ナチュラル色
1個
5ポート弁
3位置クローズドセンタ
ダブル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
80以下
0.2~0.7
φ4
ソフトシール
内部
標準
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
SY3000
標準(0.7MPa)
なし
無極性
プラマイなべ小ねじ
Rc
-
ナチュラル色
1個
5ポート弁
3位置クローズドセンタ
ダブル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
80以下
0.2~0.7
φ6
ソフトシール
内部
標準
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
SY3000
標準(0.7MPa)
なし
無極性
プラマイなべ小ねじ
Rc
-
ナチュラル色
1個
5ポート弁
3位置クローズドセンタ
ダブル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
80以下
0.2~0.7
φ4
ソフトシール
内部
標準
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
SY3000
標準(0.7MPa)
なし
プラスコモン
プラマイなべ小ねじ
Rc
-
ナチュラル色
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
125以下
0.15~0.7
φ4
ソフトシール
内部
標準
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
SY5000
標準(0.7MPa)
なし
プラスコモン
プラマイなべ小ねじ
Rc
-
ナチュラル色
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
125以下
0.15~0.7
φ6
ソフトシール
内部
標準
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
SY5000
標準(0.7MPa)
なし
プラスコモン
プラマイなべ小ねじ
Rc
-
ナチュラル色
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
ダブル
DC24V
自己保持
ワンタッチ配管
-
125以下
0.1~0.7
φ6
ソフトシール
内部
標準
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付
SY5000
標準(0.7MPa)
なし
無極性
プラマイなべ小ねじ
Rc
-
ナチュラル色
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
ダブル
DC24V
自己保持
[Rc(R)] Rc
1/8
125以下
0.1~0.7
-
ソフトシール
内部
標準
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
SY5000
標準(0.7MPa)
なし
プラスコモン
プラマイなべ小ねじ
Rc
-
ナチュラル色
1個
5ポート弁
3位置クローズドセンタ
ダブル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
125以下
0.2~0.7
φ6
ソフトシール
内部
標準
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
SY5000
標準(0.7MPa)
なし
無極性
プラマイなべ小ねじ
Rc
-
ナチュラル色
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/4
160以下
0.15~0.7
-
ソフトシール
内部
標準
スライド形ロック式
ランプ・サージ電圧保護回路付
SY7000
標準(0.7MPa)
なし
無極性
プラマイなべ小ねじ
Rc
-
ナチュラル色
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,879
( 7,567 )
8日目
10,097
( 11,107 )
6日目
11,910
( 13,101 )
19日目
9,817
( 10,799 )
19日目
10,564
( 11,620 )
19日目
10,517
( 11,569 )
19日目
11,027
( 12,130 )
19日目
10,239
( 11,263 )
19日目
8,007
( 8,808 )
19日目
9,770
( 10,747 )
19日目
10,938
( 12,032 )
19日目
10,051
( 11,056 )
19日目
11,547
( 12,702 )
6日目
10,240
( 11,264 )
19日目

詳細情報

基本情報

5ポートソレノイドバルブプラグインSY3000・SY5000・SY7000シリーズです。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は電磁弁とマニホールドの組合せですが、マニホールドは別売になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5ポートソレノイドバルブ プラグイン 上配管形 SY3000・SY5000・SY7000シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QSJシリーズ・SQシリーズ・SYシリーズなどのバルブ切換方式に載っている、「4位置デュアル3ポート弁」とは何か?
A
1台のバルブボディの中に、2台の独立した3ポート弁が内蔵されています。
3ポート弁で使用する場合、今までの半分の連数で済みます。
主な用途は、単動エアオペレートバルブの操作用や単動エアシリンダの駆動用などです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5ポートソレノイドバルブ プラグイン 上配管形 SY3000・SY5000・SY7000シリーズ
5ポートソレノイドバルブ プラグイン ベース配管形 SY3000・5000・7000シリーズ
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 クリーン 10-SY3000・5000・7000・9000
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 SY3000・5000シリーズ 45S□型
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 二次電池対応 25A-SY5000・7000シリーズ
本質安全防爆構造認定 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 51-SY5000・7000・9000
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格6,879-6,131 -7,643 -6,458 -6,336 -21,756 -
通常出荷日6日目〜在庫品1日目〜9日目〜在庫品1日目〜3日目〜19日目
用途マニホールド搭載用単体マニホールド搭載用単体単体使用マニホールド単体使用単体使用
種類電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁
設置方法マニホールドベースマニホールドベースダイレクトマニホールドベースダイレクトダイレクト
仕様防滴 / 無給油-無給油 / クリーンルーム無給油無給油無給油
駆動の種類パイロット式スプールパイロット式スプールパイロット式スプールパイロット式スプールパイロット式スプールパイロット式スプール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング