17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

5ポートソレノイドバルブ プラグイン SY3/5/7000シリーズ 単体・サブプレートタイプ

通常単価(税別)
14,92025,872
税込単価
16,41228,459
通常出荷日:19日目

【特長】・保護構造IP67に標準対応・脱着、配線が容易なM12防水コネクタタイプ・他のバルブの排気によ...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

SY3000

SY3000の仕様

φ2(直径2mm)φ3.2(直径3.2mm)、φ4(直径4mm)、φ6(直径6mm)、φ8(直径8mm)の継手を接続可能

  • ※ M10/M11型マニホールドの場合

SY5000

SY5000の仕様

φ4(直径4mm)、φ6(直径6mm)、φ8(直径8mm)の継手を接続可能

SY7000

SY7000の仕様

φ6(直径6mm)、φ8(直径8mm)、φ10(直径10mm)、φ12(直径12mm)の継手を接続可能

仕様

弁構造弾性体シールメタルシール
使用流体空気
内部パイロット使用圧力範囲 MPa2位置シングル0.15~0.70.1~0.7(高圧:0.1~1)
2位置ダブル0.1~0.7
3位置0.2~0.7
4位置デュアル3ポート弁0.15~0.7-
外部パイロット使用圧力範囲 MPa使用圧力範囲-100kPa~+0.7(4位置:-100kPa~+0.6)-100kPa~+0.7(高圧:-100kPa~+1)
パイロット圧力範囲2位置シングル0.25~0.70.1~0.7(高圧:0.1~1)
2位置ダブル
3位置
4位置デュアル3ポート弁使用圧力+0.1以上(最低0.25)~0.7-
周囲温度および使用流体温度 ℃-10~+50(ただし凍結なきこと)
最大作動頻度 HzSY3000
SY5000
2位置シングル、ダブル520注1)
4位置デュアル3ポート弁
3位置310注1)
SY70002位置シングル、ダブル510注1)
4位置デュアル3ポート弁3-
3位置310注1)
マニュアルノンロックプッシュ式
プッシュターンロック式ドライバ操作形
プッシュターンロック式手操作形
スライド形ロック式
パイロット排気方法内部パイロット主弁、パイロット弁集合排気形主弁、パイロット弁個別排気形
外部パイロットパイロット弁個別排気形
給油不要
取付姿勢注2)自由シングル:自由
ダブル/3位置:主弁が水平になること
耐衝撃/耐振動注2) m/s2150/30
保護構造IP67(IEC60529による)
コイル定格電圧 DC24,12V
許容電圧変動 V定格電圧の±10%注3)
消費電力 W標準0.35(ランプ付:0.4)
高圧、高速応答0.9(ランプ付:0.95)
節電回路付標準:0.1注4)(ランプ付のみ)[起動0.4、保持0.1]、
高圧:0.4注4)(ランプ付のみ)[起動0.95、保持0.4]
サージ電圧保護回路ダイオード(無極性タイプはバリスタ)
インジケータランプLED
  • ※ メタルシールの場合は使用環境に制限がありますので、製品個別注意事項をご参照ください。

注1)節電回路付の場合は、5Hz以下でご使用ください。
注2)耐衝撃:主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤作動なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤作動なし。(初期における値)
DINレール取付タイプのマニホールドの固定につきましては該当ページをご参照ください。
注3)S、ZおよびTタイプ(節電回路付)につきましては内部回路により電圧降下がありますので、許容電圧変動は下記範囲でご使用ください。

  • S、Zタイプ:DC24V:-7~+10%、DC12V:-4~+10%
  • Tタイプ:DC24V:-8~+10%、DC12V:-6~+10%

注4)詳細は該当ページをご参照ください。

商品特長詳細

配線・配管・操作を一方向に集約

配線・配管・操作を一方向に集約

裏配管を用意(A、Bポート)省スペース

裏配管を用意(A、Bポート)省スペース

1つのボディに2つの3ポート弁内蔵

1つのボディに2つの3ポート弁内蔵

  • A側、B側の3ポート弁がそれぞれ独立して作動可能。
  • 3ポート弁で使用する場合、今までの半分の連数で済む。
  • 4位置5ポート弁としても使用できる。
  • A側、B側個別に背圧を防止できる背圧防止弁付も用意。
シリーズA側B側
SY□A00
SY□A30
N.C.弁N.C.弁
SY□B00
SY□B30
N.O.弁N.O.弁
SY□C00
SY□C30
N.C.弁N.O.弁

注意・禁止事項

  • ※ その他バルブ構造図や外形図につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

ポート数

切換の種類

ソレノイドの数

電圧

電源切時の状態

配管口の種類

配管ねじの呼び

適応シリンダ径

(φ)

定格圧力

(MPa)

接続チューブ径

配管

CV値

シールの種類

パイロット給気

コイル仕様

リード線取出し方法

マニュアル

ランプ・サージ電圧保護回路

配管仕様

バルブ仕様

ファンクション

背圧防止弁

コモン仕様

取付ねじ種類

ポート管接続口径(サブプレート)

継手ねじ部種類

本体樹脂部の色

最小発注数量
5ポート弁
2位置エキゾースト
ダブル
DC24V
自己保持
-
-
80以下
0.1~0.7
-
サブベース配管
-
ソフトシール
内部
標準
M12コネクタケーブル付(300mm)
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ベース配管形/横配管
SY3000
標準(0.7MPa)
なし
プラスコモン
プラマイなべ小ねじ
Rc1/8
Rc
ナチュラル色
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
125以下
0.15~0.7
-
サブベース配管
-
ソフトシール
内部
標準
M12コネクタケーブル付(300mm)
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ベース配管形/横配管
SY5000
標準(0.7MPa)
なし
プラスコモン
プラマイなべ小ねじ
Rc1/4
Rc
ナチュラル色
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
ダブル
DC24V
自己保持
-
-
125以下
0.1~0.7
-
サブベース配管
-
標準
内部
標準
M12コネクタケーブル付(500mm)
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ベース配管形/横配管
SY5000
高速応答(0.7MPa)
なし
プラスコモン
六角穴付ボルト
Rc1/4
Rc
ナチュラル色
1個
5ポート弁
3位置クローズドセンタ
ダブル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
-
-
125以下
0.2~0.7
-
サブベース配管
-
ソフトシール
内部
標準
M12コネクタケーブル付(300mm)
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ベース配管形/横配管
SY5000
標準(0.7MPa)
なし
無極性
プラマイなべ小ねじ
Rc1/4
Rc
ナチュラル色
1個
5ポート弁
3位置クローズドセンタ
ダブル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ配管
-
125以下
0.2~0.7
φ6
ダイレクト配管
-
ソフトシール
内部
標準
M12コネクタケーブル付(300mm)
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付
上配管形/横配管
SY5000
標準(0.7MPa)
なし
無極性
プラマイなべ小ねじ
Rc1/4
Rc
ナチュラル色
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
160以下
-0.1~0.7
-
サブベース配管
-
ソフトシール
外部
節電回路付(長期連続通電タイプ)
M12コネクタケーブル付(2000mm)
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付
ベース配管形/横配管
SY7000
標準(0.7MPa)
なし
マイナスコモン
プラマイなべ小ねじ
Rc3/8
Rc
ナチュラル色
1個
5ポート弁
2位置エキゾースト
ダブル
DC24V
自己保持
-
-
160以下
0.1~0.7
-
サブベース配管
-
ソフトシール
内部
標準
M12コネクタケーブル付(300mm)
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ベース配管形/横配管
SY7000
標準(0.7MPa)
なし
無極性
プラマイなべ小ねじ
Rc3/8
Rc
ナチュラル色
1個
5ポート弁
3位置エキゾーストセンタ
ダブル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
-
-
140以下
0.1~0.7
-
サブベース配管
-
標準
内部
標準
M12コネクタケーブル付(5000mm)
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ベース配管形/横配管
SY7000
標準(0.7MPa)
なし
無極性
プラマイなべ小ねじ
Rc3/8
Rc
ナチュラル色
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,462
( 18,108 )
19日目
14,920
( 16,412 )
19日目
21,027
( 23,130 )
19日目
18,939
( 20,833 )
19日目
19,734
( 21,707 )
19日目
19,550
( 21,505 )
19日目
19,500
( 21,450 )
19日目
25,872
( 28,459 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保護構造IP67に標準対応
・脱着、配線が容易なM12防水コネクタタイプ
・他のバルブの排気によるアクチュエータやエアオペレートバルブの誤作動を防止
・メイン圧力を遮断することなく電磁弁の個別交換が可能(内部パイロット)

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5ポートソレノイドバルブ プラグイン SY3/5/7000シリーズ 単体・サブプレートタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QSJシリーズ・SQシリーズ・SYシリーズなどのバルブ切換方式に載っている、「4位置デュアル3ポート弁」とは何か?
A
1台のバルブボディの中に、2台の独立した3ポート弁が内蔵されています。
3ポート弁で使用する場合、今までの半分の連数で済みます。
主な用途は、単動エアオペレートバルブの操作用や単動エアシリンダの駆動用などです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5ポートソレノイドバルブ プラグイン SY3/5/7000シリーズ 単体・サブプレートタイプ
5ポートソレノイドバルブ プラグイン ベース配管形 SY3000・5000・7000シリーズ
5ポートソレノイドバルブ プラグイン 上配管形 SY3000・SY5000・SY7000シリーズ
5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット サブプレート単体 VQ2000シリーズ
5ポートソレノイドバルブ サブプレート単体 クリーンシリーズ 10-VQ2000シリーズ
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY7000シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格14,920-6,131 -6,879 -11,547 -18,498 -6,439 -
通常出荷日19日目在庫品1日目〜6日目〜6日目〜19日目在庫品1日目〜
用途単体使用マニホールド搭載用単体マニホールド搭載用単体単体使用単体使用単体使用
種類電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁
設置方法ダイレクトマニホールドベースマニホールドベースダイレクトダイレクトダイレクト
仕様防滴 / 無給油-防滴 / 無給油---
駆動の種類パイロット式スプールパイロット式スプールパイロット式スプールパイロット式スプールパイロット式スプールパイロット式スプール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング