メカニカル部品技術窓口
単位:mm






直接配管形
■JIS記号

切換方式:ノーマルクローズ

切換方式:ノーマルオープン
※VZ120はRポートが供給ポートになります。
| 使用流体 | 空気 |
|---|---|
| 使用圧力範囲 | 下表参照 |
| 周囲温度及び使用流体温度℃ | -10~+50(ただし凍結なきこと。) |
| 注1)応答時間 ms | 15以下 |
| 最大作動頻度 Hz | 15 |
| 流量特性 | 下表参照 |
| 手動操作 | ノンロックプッシュ式 |
| 給油 | 不要 |
| 取付姿勢 | 自由 |
| 注2)耐衝撃/耐振動 m/s2 | 300/50 |
| 保護構造 | 防塵 |
注1)JIS B 8374-1981の動的性能試験による。(コイル温度20℃、定格電圧時、サージ電圧保護回路なしの場合)
注2)耐衝撃:落下式衝撃試験機で主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。(初期における値)
耐振動:45~1,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)
| リード線取出し方法 | グロメット(G)・(H)、L形プラグコネクタ(L)、M形プラグコネクタ(M)、DIN形ターミナル(D) | ||
|---|---|---|---|
| コイル定格電圧 V | AC50/60Hz | 100、200、24、48、110、220 | |
| DC | 24、6、12、48 | ||
| 許容電圧変動 % | 定格電圧の-15~+10 | ||
| 注)消費電力 W [電流値mA] | DC | 1.8(ランプ付2.1)[DC24V:75(ランプ付87.5)] | |
| 注)皮相電力 VA [電流値mA] | AC | 起動 | 4.5/50Hz、4.2/60Hz [AC100V:45/50Hz、42/60Hz] [AC200V:22.5/50Hz、21/60Hz] |
| 励磁 | 3.5/50Hz、3/60Hz [AC100V:35/50Hz、30/60Hz] [AC200V:17.5/50Hz、15/60Hz] | ||
| サージ電圧保護回路 | DC:ダイオード、AC:ZNR | ||
| インジケータランプ | DC:LED(赤)、AC:ネオン球 | ||
注)定格電圧時
| バルブ型番 | 切換方式 | 使用圧力範囲 | 真空仕様MPa | 管接続口径 | 注)質量 g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa | 1(P)ポート | 3(R)ポート | |||||
| 直接配管形 | VZ110 | N.C. | 0~+0.7 | -27kPa~+0.6 | -100kPa~0 | M5×0.8 | 70 |
| VZ120 | N.O. | 0~+0.5 | -100kPa~0 | -100kPa~+0.4 | |||
注)グロメットタイプの質量です。
| バルブ型番 | 切換方式 | 管接続口径 | 流量特性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 供給側 〔N.C.:1→2(P→A)〕 〔N.O.:3→2(R→A)〕 | 排気側 〔N.C.:2→3(A→R)〕 〔N.O.:2→1(A→P)〕 | ||||||||
| C〔dm3/(s・bar)〕 | b | Cv | C〔dm3/(s・bar)〕 | b | Cv | ||||
| 直接配管形 | VZ110 | N.C. | M5×0.8 | 0.11 | 0.026 | 0.023 | 0.19 | 0.071 | 0.042 |
| VZ120 | N.O. | 0.19 | 0.071 | 0.042 | 0.13 | 0.18 | 0.031 | ||

VZ110(N.C.タイプ)/JIS記号/非通電時

VZ120(N.O.タイプ)/JIS記号/非通電時
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | ボディ | ZDC | プラチナシルバ | |
| (2) | プッシュロッド | 樹脂 | - | |
| (3) | EXHポペット | NBR | - | |
| (4) | N.C. | バックアップスプリング | SUS | - |
| N.O. | ポペットスプリング | |||
| (5) | ソレノイドAss'y | エポキシモールド SUS | VZ110 | |
| (6) | ソレノイドAss'y | エポキシモールド SUS | VZ120 | |
| (7) | Oリング | NBR | VZ300 VZ500 シリーズと共通 | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
147円 ( 162円 ) | 6日目 |
4,059円 ( 4,465円 ) | 9日目 |
3,608円 ( 3,969円 ) | 15日目 |
3,935円 ( 4,329円 ) | 15日目 |
4,465円 ( 4,912円 ) | 9日目 |
3,681円 ( 4,049円 ) | 15日目 |
4,445円 ( 4,890円 ) | 9日目 |
4,726円 ( 5,199円 ) | 15日目 |
3,898円 ( 4,288円 ) | 9日目 |
4,045円 ( 4,450円 ) | 9日目 |
4,541円 ( 4,995円 ) | 9日目 |
3,898円 ( 4,288円 ) | 9日目 |
4,307円 ( 4,738円 ) | 6日目 |
5,379円 ( 5,917円 ) | 9日目 |
5,339円 ( 5,873円 ) | 9日目 |
4,058円 ( 4,464円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,784円 ( 4,162円 ) | 6日目 |
3,739円 ( 4,113円 ) | 6日目 |
3,748円 ( 4,123円 ) | 6日目 |
3,701円 ( 4,071円 ) | 6日目 |
4,266円 ( 4,693円 ) | 9日目 |
4,213円 ( 4,634円 ) | 9日目 |
3,856円 ( 4,242円 ) | 9日目 |
4,037円 ( 4,441円 ) | 9日目 |
4,233円 ( 4,656円 ) | 9日目 |
3,926円 ( 4,319円 ) | 6日目 |
4,719円 ( 5,191円 ) | 5日目 |
4,679円 ( 5,147円 ) | 9日目 |
4,719円 ( 5,191円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,423円 ( 4,865円 ) | 6日目 |
3,880円 ( 4,268円 ) | 6日目 |
3,856円 ( 4,242円 ) | 9日目 |
4,065円 ( 4,472円 ) | 9日目 |
3,926円 ( 4,319円 ) | 6日目 |
4,455円 ( 4,901円 ) | 3日目 |
4,264円 ( 4,690円 ) | 6日目 |
3,681円 ( 4,049円 ) | 6日目 |
4,137円 ( 4,551円 ) | 9日目 |
4,347円 ( 4,782円 ) | 9日目 |
4,726円 ( 5,199円 ) | 9日目 |
4,593円 ( 5,052円 ) | 9日目 |
4,288円 ( 4,717円 ) | 6日目 |
4,455円 ( 4,901円 ) | 9日目 |
3,608円 ( 3,969円 ) | 9日目 |
4,217円 ( 4,639円 ) | 9日目 |
3,459円 ( 3,805円 ) | 6日目 |
3,789円 ( 4,168円 ) | 6日目 |
3,701円 ( 4,071円 ) | 19日目 |
3,849円 ( 4,234円 ) | 9日目 |
4,427円 ( 4,870円 ) | 6日目 |
4,761円 ( 5,237円 ) | 9日目 |
4,732円 ( 5,205円 ) | 9日目 |
4,445円 ( 4,890円 ) | 9日目 |
【特長】
・真空に使用可能-100kPaまで
・低消費電力:1.8WDC
・弾性体シール
・3ポート/直接配管形
・管接続口径:M5×0.8
・切換方式:ノーマルクローズ(VZ110)/ノーマルオープン(VZ120)
・CE対応:なし(無記号)/CE対応品(Q)
・オプション:なし(無記号)/フート形ブラケット付き(F)
(ブラケットは組み付けられていません)



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ
4.3通常価格(税別):5,579円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ
4通常価格(税別):5,483円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ
4.6通常価格(税別):4,934円~

CKD
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ
4.6通常価格(税別):2,937円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ
4.2通常価格(税別):5,939円~

ミスミ
電磁弁 5ポート ベース配管型(ベース+電磁弁)/ベース単体
4.2通常価格(税別):2,580円~

ミスミ
電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)
3.3通常価格(税別):6,850円~

CKD
【在庫品】単体バルブ パイロット式5ポート弁 4KB1~4シリーズ
4.8通常価格(税別):7,996円~

AirTAC(エアタック)
7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置)
4.5通常価格(税別):1,907円~