17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が29型番あります。

3ポートソレノイドバルブ VQ100シリーズ

通常単価(税別)
2,9584,364
税込単価
3,2544,800
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・小形でしかも大流量・抜群の高速で安定した応答性と長寿命・銅系不可仕様・接流体部に銅系がなく、...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が29型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

グロメット:VQ1□0□-□G□-M5(M3)

グロメット:VQ1□0□-□G□-M5(M3)の寸法図
  • ※ ( )内寸法は、M3の場合を示します。
  • ※ 破線はロック式マニュアルの場合を示します。

L形プラグコネクタ:VQ1□0□-□L□-M5(M3)

L形プラグコネクタ:VQ1□0□-□L□-M5(M3)の寸法図
  • ※ ( )内寸法は、M3の場合を示します。
  • ※ 破線はラッチング、AC、大流量の場合を示します。
  • ※ 一点鎖線はロック式マニュアル、およびプッシュロック式マニュアル(ラッチング)の場合を示します。

製品仕様

3ポートソレノイドバルブ VQ100シリーズの外観1

外観1

3ポートソレノイドバルブ VQ100シリーズの外観2

外観2

3ポートソレノイドバルブ VQ100シリーズの外観3

外観3

項目タイプ
標準タイプ
(1W)
高圧タイプ
(1.5W)
低ワットタイプ
(0.5W)
バルブ仕様弁構造直動3ポートポペットタイプ
使用流体空気
最高使用圧力+0.7MPa+0.8MPa+0.7MPa
最低使用圧力(真空)0MPa(-0.1MPa注5)
流量特性1→2C〔dm3/(s・bar)〕0.0550.042
b0.220.27
Cv0.0140.011
2→3C〔dm3/(s・bar)〕0.0830.045
b0.280.28
Cv0.0210.012
応答時間注1)ON:3.5ms, OFF:2msON:3.5ms, OFF:2.5ms
周囲温度および使用流体温度-10~+50℃注2)
給油不要
手動操作ノンロックプッシュ式/ロック式(要工具形)注3)
取付姿勢自由
耐衝撃/耐振動注4)150/30m/s2
保護構造防塵
質量12.6g(L、M形プラグコネクタ、サブプレートなし)
電気仕様コイル定格電圧DC24V、12V
許容電圧変動定格電圧の±10%
コイル絶縁の種類B種相当
消費電力(電流値)DC1W(42mA)1.5W(63mA)0.5W(21mA)
リード線取出し方法グロメット
プラグイン、L形プラグコネクタ、M形プラグコネクタ
(ランプ・サージ電圧保護回路付)

注1)JIS B 8374-1993による。ランプ・サージ電圧保護回路付きの値(クリーンエアのこと)。バラツキ精度±1ms
注2)低温の場合はドライエアを使用し、結露なきこと。
注3)ロック式は準標準仕様となります。
注4)耐衝撃:落下式衝撃試験機で可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)
注5)真空の場合は10-のクリーンシリーズを使用してください。3(R)ポート真空、1(P)ポート真空破壊圧力で使用できます。(3(R)と1(P)の差圧は各タイプの最高使用圧力までです。)
注6)省電力タイプのリード線取出し方法は、プラグイン、L形、M形プラグコネクタに対応します。

項目タイプ
ラッチングタイプACタイプ大流量タイプノーマルオープンタイプ
バルブ仕様型番表示方法例VQ110L-□VQ110-1□
VQ110-2□
VQ110U-□VQ120-□
最高使用圧力+0.7MPa+0.6MPa+0.5MPa
最低使用圧力0MPa(-100kPa注4)注5)
流量特性1→2注6)
(3→2)
C〔dm3/(s・bar)〕0.0420.140.04
b0.270.260.11
Cv0.0110.0360.009
2→3注6)
(2→1)
C〔dm3/(s・bar)〕0.0450.140.044
b0.280.250.3
Cv0.0120.0360.011
応答時間注2)5ms以下15ms以下5ms以下5ms以下
電気仕様消費電力
(電流値)
DC24V1W(42mA)注7)-0.35W(15mA)注3)1W(42mA)
DC12V1W(83mA)注7)-0.35W(30mA)注3)1W(83mA)
AC100V0.6VA(6mA)0.5VA(5mA)-
AC110V0.65VA(5.9mA)0.55VA(5mA)-
AC200V1.2VA(6mA)1.0VA(5mA)-
AC220V1.3VA(5.9mA)1.1VA(5mA)-
リード線取出し方法注1)プラグイン、L形プラグコネクタ、M形プラグコネクタ
(ランプ・サージ電圧保護回路付)

注1)ノーマルオープンのみグロメットの製作が可能です(ランプ・サージ保護回路なし)。ノーマルオープンはDC1W仕様のみです。
注2)JIS B 8374-1993による、ランプ・サージ電圧保護回路付きの値(クリーンエアのこと)。
注3)起動3.1W(通電から10ms)、保持0.35W。+、-の極性があります。
注4)真空の場合は10-のクリーンシリーズを使用してください。3(R)ポート真空、1(P)ポート真空破壊圧力で使用できます。(3(R)と1(P)の差圧は各タイプの最高使用圧力までです。)
注5)1(P)ポート真空、3(R)ポート真空破壊の場合は、VQ120(ノーマルオープンタイプ)を使用してください。この場合10-は不要です。
注6)( )内はノーマルオープンタイプのエア流路です。
注7)+、-の極性があります。
注8)省電力タイプは起動1.5W(通電から10ms)、保持0.25W。+、-の極性があります。

JIS記号

ノーマルクローズのJIS記号

ノーマルクローズ

ノーマルオープンのJIS記号

ノーマルオープン

ラッチングタイプのJIS記号

ラッチングタイプ

構造

3ポートソレノイドバルブ VQ100シリーズの構造図
番号部品名材質
1ソレノイドコイル-
2ボディ樹脂
3固定鉄心SUS
4可動鉄心Ass’ySUS・樹脂
5復帰スプリングSUS
6ポペットNBR
7プラマイナベ小ネジ炭素鋼
8インターフェイスガスケットFKM
9サブプレートZDC

注意・禁止事項

  • ※ ご使用の前に必ず製品個別注意事項をお読みください。
  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

表示件数

用途

設置方法

切換の種類

ソレノイドの数

仕様

電圧

配管口の種類

配管ねじの呼び

定格圧力

(MPa)

配管

CV値

リード線取出し方法

マニュアル

オーダーメイド仕様

CE対応

ファンクション

最小発注数量
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置ノーマルクローズ
[シングル] ラッチング
無給油 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC24V
-
-
0~0.6
サブベース配管
0.011
プラグイン、ランプ・サージ電圧保護回路付
プッシュロック式
標準
非対応
ラッチングタイプ、プラスコモン
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置ノーマルクローズ
[シングル] ラッチング
無給油 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC24V
-
-
0~0.6
サブベース配管
0.011
L形プラグコネクタ、リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付
プッシュロック式
標準
非対応
ラッチングタイプ、プラスコモン
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置ノーマルクローズ
[シングル] ラッチング
無給油 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC24V
-
-
0~0.6
サブベース配管
0.011
L形プラグコネクタ、コネクタなし、ランプ・サージ電圧保護回路付
プッシュロック式
標準
非対応
ラッチングタイプ、プラスコモン
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置ノーマルクローズ
[シングル] ラッチング
無給油 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC24V
-
-
0~0.6
サブベース配管
0.011
L形プラグコネクタ、コネクタなし、ランプ・サージ電圧保護回路付
プッシュロック式
標準
CE対応品
ラッチングタイプ、プラスコモン
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置ノーマルクローズ
[シングル] ラッチング
無給油 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC24V
-
-
0~0.6
サブベース配管
0.011
M形プラグコネクタ、コネクタなし、ランプ・サージ電圧保護回路付
プッシュロック式
標準
非対応
ラッチングタイプ、プラスコモン
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
無給油 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC24V
-
-
0~0.6
サブベース配管
0.036
プラグイン、ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
標準
非対応
大流量タイプ
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
無給油 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC24V
-
-
0~0.6
サブベース配管
0.036
プラグイン、ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
標準
CE対応品
大流量タイプ
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
無給油 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC24V
-
-
0~0.6
サブベース配管
0.036
プラグイン、ランプ・サージ電圧保護回路付
ロック式
標準
非対応
大流量タイプ
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
無給油 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC24V
-
-
0~0.6
サブベース配管
0.036
L形プラグコネクタ、リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
標準
非対応
大流量タイプ
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
無給油 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC24V
M
M5
0~0.6
ダイレクト配管
0.036
L形プラグコネクタ、リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
標準
非対応
大流量タイプ
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
無給油 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC24V
M
M5
0~0.6
ダイレクト配管
0.036
L形プラグコネクタ、リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付
ロック式
標準
非対応
大流量タイプ
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
無給油 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC24V
-
-
0~0.6
サブベース配管
0.036
L形プラグコネクタ、コネクタなし、ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
標準
非対応
大流量タイプ
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
無給油 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC24V
M
M5
0~0.6
ダイレクト配管
0.036
L形プラグコネクタ、コネクタなし、ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
標準
非対応
大流量タイプ
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
無給油 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC24V
-
-
0~0.6
サブベース配管
0.036
L形プラグコネクタ、コネクタなし、ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
標準
CE対応品
大流量タイプ
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
無給油 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC24V
-
-
0~0.6
サブベース配管
0.036
M形プラグコネクタ、リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
標準
非対応
大流量タイプ
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
無給油 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC24V
M
M5
0~0.6
ダイレクト配管
0.036
M形プラグコネクタ、リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
標準
非対応
大流量タイプ
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
無給油 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC24V
-
-
0~0.6
サブベース配管
0.036
M形プラグコネクタ、リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
標準
CE対応品
大流量タイプ
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
無給油 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC24V
-
-
0~0.6
サブベース配管
0.036
M形プラグコネクタ、コネクタなし、ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
標準
非対応
大流量タイプ
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
無給油 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC24V
M
M5
0~0.6
ダイレクト配管
0.036
M形プラグコネクタ、コネクタなし、ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
標準
非対応
大流量タイプ
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
無給油 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC12V
M
M5
0~0.6
ダイレクト配管
0.036
L形プラグコネクタ、コネクタなし、ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
標準
非対応
大流量タイプ
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置ノーマルクローズ
[シングル] シングル
無給油 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC12V
-
-
0~0.6
サブベース配管
0.036
M形プラグコネクタ、コネクタなし、ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
標準
非対応
大流量タイプ
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置ノーマルオープン
[シングル] シングル
無給油 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC24V
-
-
0~0.5
サブベース配管
0.009
プラグイン、ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
標準
非対応
標準タイプ(1W)
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置ノーマルオープン
[シングル] シングル
無給油 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC24V
-
-
0~0.5
サブベース配管
0.009
プラグイン、ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
標準
CE対応品
標準タイプ(1W)
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置ノーマルオープン
[シングル] シングル
無給油 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC24V
-
-
0~0.5
サブベース配管
0.009
グロメット
ノンロックプッシュ式
標準
非対応
標準タイプ(1W)
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置ノーマルオープン
[シングル] シングル
無給油 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC24V
-
-
0~0.5
サブベース配管
0.009
L形プラグコネクタ、リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
標準
非対応
標準タイプ(1W)
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置ノーマルオープン
[シングル] シングル
無給油 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC24V
-
-
0~0.5
サブベース配管
0.009
L形プラグコネクタ、コネクタなし、ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
標準
非対応
標準タイプ(1W)
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置ノーマルオープン
[シングル] シングル
無給油 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC24V
-
-
0~0.5
サブベース配管
0.009
L形プラグコネクタ、コネクタなし、ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
標準
CE対応品
標準タイプ(1W)
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置ノーマルオープン
[シングル] シングル
無給油 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC24V
-
-
0~0.5
サブベース配管
0.009
M形プラグコネクタ、リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
標準
非対応
標準タイプ(1W)
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置ノーマルオープン
[シングル] シングル
無給油 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用
DC24V
-
-
0~0.5
サブベース配管
0.009
M形プラグコネクタ、コネクタなし、ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
標準
非対応
標準タイプ(1W)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,845
( 4,230 )
6日目
3,736
( 4,110 )
6日目
3,802
( 4,182 )
6日目
3,839
( 4,223 )
6日目
3,625
( 3,988 )
6日目
3,178
( 3,496 )
6日目
3,459
( 3,805 )
9日目
3,728
( 4,101 )
6日目
3,289
( 3,618 )
6日目
4,279
( 4,707 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,168
( 4,585 )
6日目
3,068
( 3,375 )
6日目
3,509
( 3,860 )
6日目
3,178
( 3,496 )
6日目
3,687
( 4,056 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,948
( 4,343 )
6日目
3,320
( 3,652 )
9日目
3,289
( 3,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,679
( 4,047 )
6日目
3,729
( 4,102 )
6日目
2,958
( 3,254 )
6日目
3,598
( 3,958 )
6日目
4,364
( 4,800 )
6日目
3,092
( 3,401 )
9日目
3,459
( 3,805 )
6日目
3,508
( 3,859 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,041
( 4,445 )
6日目
3,718
( 4,090 )
6日目
3,509
( 3,860 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小形でしかも大流量
・抜群の高速で安定した応答性と長寿命
・銅系不可仕様
・接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用可能
・豊富な電気結線方式

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3ポートソレノイドバルブ VQ100シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3ポートソレノイドバルブ VQ100シリーズ
3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール SY100シリーズ
3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール V100シリーズ
3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SY100シリーズ
3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール SY100シリーズ 大流量タイプ
乾燥エア用パイロット式 2ポートソレノイドバルブ VQ20・30シリーズ 単体
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格2,958-2,695 -2,758 -4,535 -2,758 -1,553 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目〜在庫品1日目〜
ポート数3ポート弁3ポート弁3ポート弁3ポート弁3ポート弁2ポート弁
種類電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁
電源切時の状態自己復帰(スプリングリターン)自己復帰(スプリングリターン)自己復帰(スプリングリターン)自己復帰(スプリングリターン)自己復帰(スプリングリターン)自己復帰(スプリングリターン)
駆動の種類直動式スプール直動式スプール直動式スプールパイロット式スプール直動式スプールパイロット式ポペット
シールの種類標準ソフトシールソフトシールソフトシールソフトシールソフトシール
よく一緒に購入される商品

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング