メカニカル部品技術窓口
主弁構造はメタルシール方式のソレノイドバルブ。【特長】・直動式ソレノイドバルブ・圧力は0MPaから使用...
詳細を確認
VS3135/VS3145(右下図:VS3135の場合)

DCタイプ

VS3135・VS3145シリーズ ターミナル形

VS3135・VS3145シリーズ

VS3135・VS3145シリーズのJIS記号
| 使用流体 | 空気 | |
|---|---|---|
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | |
| 使用圧力 | 0~1.0MPa | |
| 注1)周囲温度および使用流体温度 ℃ | -20~+60 | |
| 注2)給油 | 不要 | |
| 手動操作 | ノンロック式可能(マニュアルはオプション) | |
| リード線取出方法 | グロメット、ターミナルコンジット 防滴形ターミナルコンジット | |
| コイル定格電圧 | AC | 100、200V 50/60Hz |
| DC | 24V | |
| 許容電圧変動 | 定格電圧の-15~+10% | |
| コイル絶縁の種類 | 注3)B種相当(130℃) | |
| 耐衝撃/耐振動 m/s2 | 注4)150/50 | |
注1)低温の場合には、乾燥空気であることを条件とします。(凍結なきこと)
注2)給油する場合には、タービン油1種(ISO VG32)をご使用ください。
注3)JIS C 4003による。
注4)耐衝撃:落下式衝撃試験機で主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引・主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向・通電および非通電の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)
| 型番 | VS3135 | VS3145 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流量特性 | - | P→A | A→E | P→A | A→E | ||||||||||
| C 〔dm3(s・bar)〕 | b | Cv | C 〔dm3(s・bar)〕 | b | Cv | C 〔dm3(s・bar)〕 | b | Cv | C 〔dm3(s・bar)〕 | b | Cv | ||||
| 1/4 | 6.1 | 0.3 | 1.5 | 6.1 | 0.4 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3/8 | 7.2 | 0.2 | 1.8 | 7.3 | 0.2 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | |||
| 1/2 | 9.0 | 0.2 | 2.3 | 9.0 | 0.3 | 2.4 | 18 | 0.27 | 4.8 | 16 | 0.34 | 4.1 | |||
| 3/4 | - | - | - | - | - | - | 20 | 0.21 | 5.1 | 15 | 0.46 | 4.5 | |||
| 注1)応答時間 ms | AC | 30以下 | 30以下 | ||||||||||||
| DC | 60以下 | 80以下 | |||||||||||||
| 注2)最高使用頻度 CPM | AC | 300以下 | 180以下 | ||||||||||||
| DC | 180以下 | 180以下 | |||||||||||||
| 質量 kg | AC | 0.8 | 1.6 | ||||||||||||
| DC | 1.1 | 2.4 | |||||||||||||
| 皮相電力 VA | AC | 起動 | 50HZ | 100 | 300 | ||||||||||
| 60HZ | 90 | 360 | |||||||||||||
| 励磁 | 50HZ | 20 | 50 | ||||||||||||
| 60HZ | 14 | 60 | |||||||||||||
| 消費電力 W | DC | 13.2 | 24 | ||||||||||||
注1)JIS B 8375-1981による。0.5MPa時でサージ電圧保護なしの場合。
注2)最低使用頻度はJIS B 8375(30日に1回)による。
注3)注1)、注2)は管理されたクリーンエアによる。

VS3135・VS3145シリーズ
| 番号 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ボディ | アルミダイカスト |
| 2 | ソレノイドカバー | アルミダイカスト |
| 3 | スプール・スリーブ | ステンレス鋼 |
| 4 | キャップ | 樹脂 |
| 5 | ブッシュ | 樹脂 |
| 6 | スプリング | 鋼線 |
| 7 | コード用ゴムプラグ | NBR |
| 8 | プラマイナベ小ねじ | 鋼線 |
| 9 | カバー用プラグ | NBR |
| 10 | ガスケット | NBR |
| リード線取出方法 | 電圧 |
|---|---|
| グロメット | AC100V |
| AC200V | |
| DC24V | |
| ターミナルコンジット | AC100V |
| AC200V | |
| DC24V |
単位:mm
| 型番 | 管接続口径Rc | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | ΦQ | ターミナル関係寸法 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | S | T | U | |||||||||||||||||
| VS3135-02 VS3135-03 VS3135-04 | 1/4・3/8・1/2 | 64 | 64 | 65 | 70 | 1 | 136 | 35 | 9 | 64 | 54 | 19 | 32 | 50 | 50 | 7 | 60 | 120 | 96 | 118 |
| VS3145-04 VS3145-06 | 1/2・3/4 | 82 | 68 | 88 | 92 | 1 | 181 | 53 | 12 | 81 | 70 | 35 | 36 | 66 | 52 | 9 | 66 | 140 | 96 | 133 |
| 型番 | 管接続口径Rc | A | B | ΦC |
|---|---|---|---|---|
| VS3135-02 VS3135-03 VS3135-04 | 1/4・3/8・1/2 | 129 | 64 | 50.8 |
| VS3145-04 VS3145-06 | 1/2・3/4 | 196 | 68 | 60.5 |
主弁構造はメタルシール方式のソレノイドバルブ。
【特長】
・直動式ソレノイドバルブ
・圧力は0MPaから使用可能
・異種圧力の供給が可能
・マニホールド型式:VVS310、VVS311
・ボディサイズ:3/8基準(VS3135)、1/2基準(VS3145)
・ねじ種類:Rc、NPT、NPTF、G
・オプション:なし、マニュアル(ロック式)

SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS3115・VS3110シリーズ メタルシール
バランススプール・スリーブ形で、高圧・低圧の異種圧力をどのポートより供給しても作動や寿命に影響がありません。無給油・ドライエアで使用可能です。


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ
4.3通常価格(税別):5,579円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ
4通常価格(税別):5,483円~

CKD
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ
4.6通常価格(税別):2,937円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ
4.6通常価格(税別):4,934円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ
4.2通常価格(税別):5,939円~

ミスミ
電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)
3.3通常価格(税別):6,850円~

AirTAC(エアタック)
7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置)
4.5通常価格(税別):1,907円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY7000シリーズ
4.5通常価格(税別):6,439円~

SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ
4通常価格(税別):274円~