17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS3115・VS3110シリーズ メタルシール

通常単価(税別)
7,5789,559
税込単価
8,33610,515
通常出荷日:6日目~9日目

異種圧力の供給が可能なソレノイドバルブ。【特長】・異種圧力の供給が可能/バランススプール・スリーブ形・...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

直接配管形

VS3115-□□Gの寸法図

VS3115-□□G

VS3115-□□Dの寸法図

VS3115-□□D

  • ※( )内寸法はDCタイプ。
  • ※〔 〕内寸法は、ACタイプでL付きの場合。

サブプレート付き

VS3110-□□Gの寸法図

VS3110-□□G

VS3110-□□Dの寸法図

VS3110-□□D

  • ※( )内寸法はDCタイプ。
  • ※〔 〕内寸法は、ACタイプでL付きの場合。

製品仕様

VS3115・VS3110シリーズ 直接配管形の外観

VS3115・VS3110シリーズ 直接配管形

VS3115・VS3110シリーズ サブプレート付きの外観

VS3115・VS3110シリーズ サブプレート付き

VS3115・VS3110シリーズのJIS記号

VS3115・VS3110シリーズのJIS記号

ボディ形式型番管接続口径
Rc
流量特性質量kg
P→AA→E
C
〔dm3/(s・bar)〕
bCvC
〔dm3/(s・bar)〕
bCvACDC
直接配管形VS3115-01□□1/83.30.360.862.50.390.660.340.46
VS3115-02□□1/43.80.190.863.60.340.880.340.46
サブプレート付VS3110-02□□1/44.00.120.933.20.310.760.400.52
VS3110-03□□3/84.00.150.943.60.180.820.400.52
マニホールド用VS3114-00□□サブプレートなし0.320.44
使用流体空気・不活性ガス
使用圧力0~1.0MPa
保証耐圧力1.5MPa
周囲温度および使用流体温度-20(不凍)~+60℃
注1)応答時間10ms以下(AC)、45ms以下(DC)
注2)最高使用頻度1,500CPM(AC)、180CPM(DC)
手動操作ノンロック
給油無給油使用可 給油:タービン油1種(ISOVG32)
保護構造注4)防塵〔保護等級0〕
耐衝撃/耐振動 m/s2注5)150/50
リード線取出方法グロメット、DIN形ターミナル
コイル定格電圧標準AC100V、200V(50/60Hz)、DC24V
準標準AC220V、110V、48V、24V(50/60Hz)
DC100V、48V、12V
許容電圧変動定格電圧の-15~+10%
コイル絶縁の種類注6)B種相当(130℃)
皮相電力 VA
(消費電力W)
AC起動50Hz51
60Hz45
励磁50Hz17(5.3)
60Hz11(2.9)
消費電力 WDC5.5
付属品(オプション)ブラケット(AXT338-11)/直接配管形に適用
インジケータランプ
マニュアル

注1)JIS B 8375-1981による、0.5MPa時でサージ電圧保護なしの場合。
注2)最低使用頻度はJIS B8375(30日に1回)による。
注3)注1)、注2)は管理されたクリーンエアによる。
注4)JIS C 0920による。
注5)耐衝撃:落下式衝撃試験機で主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)
注6)JIS C 4003による。

構造

直接配管形(非通電時)の構造図

直接配管形(非通電時)

サブプレート付き(非通電時)の構造図

サブプレート付き(非通電時)

番号部品名材質
1ボディアルミダイカスト
2スプール・スリーブステンレス鋼
3サブプレートアルミダイカスト
4ソレノイドカプセルアセンブリAC
DC
5ガスケットNBR
6キャップ用プラグ樹脂

オプション

単位:mm

インジケータランプ

  • ソレノイドに通電するとランプが点灯し、ソレノイドの通電状態が外部より確認できる。
インジケータランプ AC(左図)/DC(右図)の寸法/構造図

インジケータランプ AC(左図)/DC(右図)の寸法/構造図

注意・禁止事項

  • ※ ご使用の前に必ずカタログの「安全上のご注意につきまして」および「共通注意事項」をお読みください。
  • ※ 上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

用途

設置方法

電圧

配管口の種類

配管ねじの呼び

配管

CV値

リード線取出し方法

ブラケット

オプション

最小発注数量
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC24V
-
-
サブベース配管
-
DIN形
ブラケットなし
インジケータランプ付
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC24V
-
-
サブベース配管
-
グロメット
ブラケットなし
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,559
( 10,515 )
6日目
7,578
( 8,336 )
9日目

詳細情報

基本情報

異種圧力の供給が可能なソレノイドバルブ。
【特長】
・異種圧力の供給が可能/バランススプール・スリーブ形
・高圧・低圧の異種圧力をどのポートより供給しても作動や寿命に影響がありません
・無給油、ドライエアで使用可能
・配管方法:サブプレート付き、サブプレートなし(マニホールド用)/直接配管形
・リード線取り出し方法:グロメット、DIN形
・ねじ種類:Rc、NPT、NPTF、G
・マウント方法:ブラケットなし、ブラケット付き(直管タイプのみ)

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS3115・VS3110シリーズ メタルシールのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qバルブのメタルシールと弾性体シールの違いは?
A
■メタルシール方式
・耐久性に優れており長寿命です
・摺動面の隙間から少量のエア漏れがあります
・微粒子異物のかみ込みによる固着に注意が必要です
・操作力が小さく、高速、高頻度の作動に適しています
■弾性体シール方式
・エア漏れが少ないです
・ドレン、油分によるパッキン膨潤に注意が必要です
・メタルに比べ操作力は大きくなります

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS3115・VS3110シリーズ メタルシール
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VK300シリーズ
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT317シリーズ
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT325シリーズ
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ クリーンシリーズ 10-VQD1000シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格7,578-5,049 -7,309 -4,934 -11,285 -8,685 -
通常出荷日6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜3日目〜
ポート数3ポート弁3ポート弁3ポート弁3ポート弁3ポート弁4ポート弁
種類電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁
切換の種類2位置ノーマルクローズ2位置ユニバーサル2位置ユニバーサル2位置ユニバーサル2位置ユニバーサル2位置エキゾースト
ソレノイドの数シングルシングルシングルシングルシングルシングル
仕様標準 / 無給油無給油無給油オゾン対応 / 無給油 / 低電流無給油無給油

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング